Motor
Maximaal brutovermogen | 73 HP 54.6 kW |
Nettovermogen | 74 HP 55.3 kW |
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - SAE J1349 | 73 HP 54.7 kW |
Emissies | *De Cat C3.3B DIT-motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/Stage V (alleen Europa) of de Amerikaanse EPA Tier 4 Final (alleen Noord-Amerika). *De Cat C3.3B DIT-motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/Stage V (alleen Europa) of de Amerikaanse EPA Tier 4 Final (alleen Noord-Amerika). |
Maximaal brutovermogen - SAE J1995 | 74.3 HP 55.4 kW |
Motortype | Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT* |
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 | 73 HP 54.6 kW |
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 | 74 HP 55.3 kW |
Slag | 4.7 inch 120 mm |
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 | 192 ft lbf 261 Nm |
Maximaal brutovermogen - DIN ISO 14396 | 74.2 HP 54.6 kW |
Cilinderinhoud | 201 in³ 3.3 l |
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 | 191 ft lbf 260 Nm |
Opmerking (3) | Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. |
Boring | 3.7 inch 94 mm |
Opmerking (4) | Vliegwiel volgens de SAE-referentieomstandigheden met de ventilator op maximaal toerental. Vliegwiel volgens de SAE-referentieomstandigheden met de ventilator op maximaal toerental. |
Opmerking (2) | Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij het vliegwiel wanneer de motor met een dynamo, luchtfilter, dieseluitlaatfilter en ventilator op de laagste snelheid is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij het vliegwiel wanneer de motor met een dynamo, luchtfilter, dieseluitlaatfilter en ventilator op de laagste snelheid is uitgerust. |
Opmerking (6) | Stage V-motor alleen leverbaar in Europa. Stage V-motor alleen leverbaar in Europa. |
Opmerking (5) | De Cat C3.3B DIT Tier 4 Final/Stage V maakt gebruik van een systeem met actieve regeneratie waarbij onder normale omstandigheden geen tussenkomst van de machinist is vereist. De Cat C3.3B DIT Tier 4 Final/Stage V maakt gebruik van een systeem met actieve regeneratie waarbij onder normale omstandigheden geen tussenkomst van de machinist is vereist. |
Opmerking (1) | De nettovermogenswaarden zijn getest onder de referentieomstandigheden van de gespecificeerde norm. De nettovermogenswaarden zijn getest onder de referentieomstandigheden van de gespecificeerde norm. |