De Cat compacte wiellader 907M levert uitstekende prestaties en is bijzonder veelzijdig. Het hydraulisch systeem en de aandrijflijn kunnen tijdens het rijden door de machinist worden afgesteld om de respons van de machine op de taak af te stemmen. Lage geluidsniveaus, een grote, ruime cabine en intuïtieve bedieningselementen zorgen dat u de hele dag comfortabel werkt.
Bedrijfsgewicht | 12.677 lb 5750.0 kg | More |
Opmerking | De getoonde specificaties gelden voor een machine die is geconfigureerd met universele laadbakken, aanboutbare messen, een machinist van 75 kg (165 lb), Dunlop 405/70 SPT9-banden, een volle brandstoftank, een comfort EROPS-cabine, hydrauliek met standaardopbrengst en een schrankladerkoppeling. - De 907M is geconfigureerd met een laadbak van 1,0 m³ (1,31 yd³) met aanboutbaar mes. De getoonde specificaties gelden voor een machine die is geconfigureerd met universele laadbakken, aanboutbare messen, een machinist van 75 kg (165 lb), Dunlop 405/70 SPT9-banden, een volle brandstoftank, een comfort EROPS-cabine, hydrauliek met standaardopbrengst en een schrankladerkoppeling. - De 907M is geconfigureerd met een laadbak van 1,0 m³ (1,31 yd³) met aanboutbaar mes. | More |
Brandstoftank | 20.6 US-Gall. 78.0 l | More |
Hydraulisch systeem - inclusief tank | 18.5 US-Gall. 70.0 l | More |
Koelsysteem | 4.5 US-Gall. 17.0 l | More |
Motorcarter | 3.0 US-Gall. 11.2 l | More |
Assen - achter | N.v.t. N.v.t. | More |
Assen - voor | N.v.t. N.v.t. | More |
Hydrauliekolietank | 12.2 US-Gall. 46.0 l | More |
Transmissie - tandwielkast | 2.2 US-Gall. 8.5 l | More |
Nominale laadbakinhoud | 1.31 yd³ 1.0 m³ | More |
Kantelmoment - recht - ISO 14397-1 | 9007.0 lb 4087.0 kg | More |
Kantelmoment - volledig geknikt - ISO 14397-1 | 7339.0 lb 3330.0 kg | More |
Kantelmoment volledig geknikt | 7716.0 lb 3500.0 kg | More |
Reikwijdte - maximale hefhoogte en storthoek van 45° | 2.6 ft 792.0 mm | More |
Stuurknikhoek - elke richting | 39° 39° | More |
Vrije storthoogte - maximale hefhoogte en storthoek van 45° | 7.97 ft 2429.0 mm | More |
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp | 19.0 US-Gall/min. 73.0 l/min | More |
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - hoge opbrengst van extra functie | 31.0 US-Gall/min. 116.0 l/min | More |
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - standaardopbrengst van extra functie | 19.0 US-Gall/min. 73.0 l/min | More |
Maximale werkdruk - uitrustingsstukpomp | 3408.0 psi 23.5 kPa | More |
Maximale werkdruk 3e functie | 3408.0 psi 23.5 kPa | More |
Ontlastdruk - kopzijde van kantelcilinder | 4496.0 psi 31.0 kPa | More |
Ontlastdruk - stangzijde van kantelcilinder | 2756.0 psi 19.0 kPa | More |
Cyclustijd hydraulisch systeem - 1000 tpm - heffen, maaiveldhoogte tot maximale hefhoogte | 9.6 seconden 9.6 seconden | More |
Cyclustijd hydraulisch systeem - 1000 tpm - storten, bij maximale hefhoogte | 3.0 seconden 3.0 seconden | More |
Cyclustijd hydraulisch systeem - 1000 tpm - zweefstand omlaag, maximale hefhoogte tot maaiveldhoogte | 2.6 seconden 2.6 seconden | More |
Cyclustijd hydraulisch systeem - 1800 tpm - heffen, maaiveldhoogte tot maximale hefhoogte | 5.5 seconden 5.5 seconden | More |
Cyclustijd hydraulisch systeem - 1800 tpm - storten, bij maximale hefhoogte | 1.5 seconden 1.5 seconden | More |
Cyclustijd hydraulisch systeem - 1800 tpm - totale cyclustijd | 9.6 seconden 9.6 seconden | More |
Cyclustijd hydraulisch systeem - 1800 tpm - zweefstand omlaag, maximale hefhoogte tot maaiveldhoogte | 2.6 seconden 2.6 seconden | More |
Hefcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring | 3.0 in 75.0 mm | More |
Hefcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang | 2.0 in 50.0 mm | More |
Hefcilinder, dubbelwerkend - slag | 27.4 in 695.0 mm | More |
Kantelcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring | 3.5 in 90.0 mm | More |
Kantelcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang | 2.2 in 55.0 mm | More |
Kantelcilinder, dubbelwerkend - slag | 16.4 in 417.0 mm | More |
Maximumdruk van extra opbrengst | 3191.0 psi 22.0 kPa | More |
Bedrijfsgewicht | 12.913 lb 5859.0 kg | More |
Bodemvrijheid - bak op maaiveld** | 9.92 ft 3027.0 mm | More |
Breedte - hartlijn van spoor | 4.58 ft 1420.0 mm | More |
Breedte - laadbak | 6.67 ft 2045.0 mm | More |
Draaistraal - binnenkant van banden | 7.33 ft 2240.0 mm | More |
Draaistraal - over laadbak | 14.67 ft 4489.0 mm | More |
Graafdiepte** | 3.7 in 95.0 mm | More |
Hoogte - bakpen** | 10.58 ft 3227.0 mm | More |
Hoogte - bodemvrijheid** | 11.0 in 300.0 mm | More |
Hoogte - maaiveld tot cabine** | 8.42 ft 2586.0 mm | More |
Knikhoek | 39° 39° | More |
Lengte - totaal* | 17.92 ft 5469.0 mm | More |
Lengte - wielbasis | 7.08 ft 2170.0 mm | More |
Machinebreedte | 6.0 ft 1840.0 mm | More |
Opmerking (1) | *Afhankelijk van laadbak. *Afhankelijk van laadbak. | More |
Opmerking (2) | **Afhankelijk van banden. **Afhankelijk van banden. | More |
Opmerking (3) | De genoemde afmetingen gelden voor een machine die is geconfigureerd met een universele laadbak, aanboutbare messen, een machinist van 75 kg (165 lb), geen airconditioning en Dunlop 405/70 SPT9-banden. De genoemde afmetingen gelden voor een machine die is geconfigureerd met een universele laadbak, aanboutbare messen, een machinist van 75 kg (165 lb), geen airconditioning en Dunlop 405/70 SPT9-banden. | More |
Reikwijdte - bak op 45°* | 2.33 ft 725.0 mm | More |
Storthoek in hoogste stand | 45° 45° | More |
Vertrekhoek | 33° 33° | More |
Vrije storthoogte - bak op 45° * | 8.08 ft 2478.0 mm | More |
Bedrijfsgewicht | 12.913 lb 5859.0 kg | More |
Bodemvrijheid - bak op maaiveld** | 9.92 ft 3035.0 mm | More |
Breedte - hartlijn van spoor | 4.58 ft 1420.0 mm | More |
Breedte - laadbak | 6.67 ft 2045.0 mm | More |
Draaistraal - binnenkant van banden | 7.33 ft 2240.0 mm | More |
Draaistraal - over laadbak | 14.67 ft 4473.0 mm | More |
Graafdiepte** | 4.2 in 107.0 mm | More |
Hoogte - bakpen** | 10.58 ft 3227.0 mm | More |
Hoogte - bodemvrijheid** | 11.0 in 300.0 mm | More |
Hoogte - maaiveld tot cabine** | 8.42 ft 2586.0 mm | More |
Knikhoek | 39° 39° | More |
Lengte - totaal* | 18.42 ft 5620.0 mm | More |
Lengte - wielbasis | 7.08 ft 2170.0 mm | More |
Machinebreedte | 6.0 ft 1840.0 mm | More |
Opmerking (1) | *Afhankelijk van laadbak. *Afhankelijk van laadbak. | More |
Opmerking (2) | **Afhankelijk van banden. **Afhankelijk van banden. | More |
Opmerking (3) | De genoemde afmetingen gelden voor een machine die is geconfigureerd met een universele laadbak, aanboutbare messen, een machinist van 75 kg (165 lb), geen airconditioning en Dunlop 405/70 SPT9-banden. De genoemde afmetingen gelden voor een machine die is geconfigureerd met een universele laadbak, aanboutbare messen, een machinist van 75 kg (165 lb), geen airconditioning en Dunlop 405/70 SPT9-banden. | More |
Reikwijdte - bak op 45°* | 2.67 ft 820.0 mm | More |
Storthoek in hoogste stand | 45° 45° | More |
Vertrekhoek | 33° 33° | More |
Vrije storthoogte - bak op 45° * | 7.67 ft 2359.0 mm | More |
Maximaal brutovermogen | 73.0 HP 54.6 kW | More |
Nettovermogen | 74.0 HP 55.3 kW | More |
Opmerking (6) | Stage V-motor alleen leverbaar in Europa. Stage V-motor alleen leverbaar in Europa. | More |
Opmerking (7) | De Tier 4 Final-motor wordt aangeboden in Noord-Amerika en Japan. De Tier 4 Final-motor wordt aangeboden in Noord-Amerika en Japan. | More |
Opmerking (8) | Tier 4 Final-machines zullen niet worden aangeboden of verkocht in Europa. Tier 4 Final-machines zullen niet worden aangeboden of verkocht in Europa. | More |
Emissies | *De Cat C3.3B DIT-motor voldoet aan de Amerikaanse emissienormen EPA Tier 4 Final/EU Stage V of Tier 4 Interim/Stage IIIA. *De Cat C3.3B DIT-motor voldoet aan de Amerikaanse emissienormen EPA Tier 4 Final/EU Stage V of Tier 4 Interim/Stage IIIA. | More |
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 | 73.0 HP 54.6 kW | More |
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) | 74.0 HP 55.0 kW | More |
Maximaal brutovermogen - SAE J1995 | 74.0 HP 55.0 kW | More |
Motortype | Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT* | More |
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 | 74.0 HP 55.3 kW | More |
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - SAE J1349 | 73.0 HP 54.7 kW | More |
Boring | 3.7 in 94.0 mm | More |
Cilinderinhoud | 201.0 in³ 3.3 l | More |
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 | 192.0 FT-lbf 261.0 N·m | More |
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 | 191.0 FT-lbf 260.0 N·m | More |
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 | 189.0 FT-lbf 257.0 N·m | More |
Opmerking (1) | De nettovermogenswaarden zijn getest onder de referentieomstandigheden van de gespecificeerde norm. De nettovermogenswaarden zijn getest onder de referentieomstandigheden van de gespecificeerde norm. | More |
Opmerking (2) | Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij het vliegwiel wanneer de motor met een dynamo, luchtfilter, dieseluitlaatfilter en ventilator op de laagste snelheid is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij het vliegwiel wanneer de motor met een dynamo, luchtfilter, dieseluitlaatfilter en ventilator op de laagste snelheid is uitgerust. | More |
Opmerking (3) | Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. | More |
Opmerking (4) | Vliegwiel volgens de SAE-referentieomstandigheden met de ventilator op maximaal toerental. Vliegwiel volgens de SAE-referentieomstandigheden met de ventilator op maximaal toerental. | More |
Opmerking (5) | De Cat C3.3B Tier 4 Final/Stage V maakt gebruik van een systeem met actieve regeneratie, waarbij onder normale omstandigheden geen tussenkomst van de machinist is vereist. De Cat C3.3B Tier 4 Final/Stage V maakt gebruik van een systeem met actieve regeneratie, waarbij onder normale omstandigheden geen tussenkomst van de machinist is vereist. | More |
Slag | 4.7 in 120.0 mm | More |
ROPS | SAE J1040 MEI94, ISO 3471-1994. SAE J1040 MEI94, ISO 3471-1994. | More |
FOPS | SAE J/ISO 3449 APR98, Niveau II, ISO 3449 1992 Niveau II. SAE J/ISO 3449 APR98, Niveau II, ISO 3449 1992 Niveau II. | More |
Opmerking (1) | Cat cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cat cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. | More |
Opmerking (2) | Indien correct gemonteerd en onderhouden, stelt de cabine van Caterpillar, getest met de deuren en ruiten gesloten volgens werkcyclusprocedures bepaald in ISO 6395 2008, de machinist bloot aan een geluidsniveau-Leq (gelijkwaardig geluidsdrukniveau in de cabine) van standaard 66 dB(A). Indien correct gemonteerd en onderhouden, stelt de cabine van Caterpillar, getest met de deuren en ruiten gesloten volgens werkcyclusprocedures bepaald in ISO 6395 2008, de machinist bloot aan een geluidsniveau-Leq (gelijkwaardig geluidsdrukniveau in de cabine) van standaard 66 dB(A). | More |
Opmerking (1) | *Standaardband. *Standaardband. | More |
Opmerking (2) | Voor andere banden vraagt u uw Cat dealer naar de mogelijkheden. Voor andere banden vraagt u uw Cat dealer naar de mogelijkheden. | More |
Opmerking (3) | Bij bepaalde toepassingen kan het productievermogen van de lader het toelaatbare aantal ton-km/h (ton-mph) voor de banden overschrijden. Bij bepaalde toepassingen kan het productievermogen van de lader het toelaatbare aantal ton-km/h (ton-mph) voor de banden overschrijden. | More |
Opmerking (4) | Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest. Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest. | More |
Optie (1) | 335/80 R18 XZSL Michelin 335/80 R18 XZSL Michelin | More |
Optie (2) | 340/80 R18 AT-R Firestone 340/80 R18 AT-R Firestone | More |
Optie (3) | 340/80 R18 XMCL Michelin 340/80 R18 XMCL Michelin | More |
Optie (4) | 340/80 R18 TRI2 Nokian 340/80 R18 TRI2 Nokian | More |
Optie (5) | 340/80 R18 Bibload Michelin 340/80 R18 Bibload Michelin | More |
Optie (6) | 405/70 R18 SPT9 Dunlop* 405/70 R18 SPT9 Dunlop* | More |
Optie (7) | 12.5/80 R18 Flexport™ 12.5/80 R18 Flexport™ | More |
Aantal slagen van stuur - volledig links naar volledig rechts of volledig rechts naar volledig links | <6 omwentelingen <6 omwentelingen | More |
Cyclustijden van stuursysteem met wisselstroom - volledig links naar volledig rechts - 2620 tpm | 3.0 seconden 3.0 seconden | More |
Maximaal stuurkoppel - 0° (rechte machine) | 37.155 FT-lbf 50.375 N·m | More |
Maximaal stuurkoppel - 39° (volledig geknikt) | 27.747 FT-lbf 37.62 N·m | More |
Maximale werkdruk - stuurpomp | 3191.0 psi 22.0 kPa | More |
Nominale opbrengst - stuurpomp | 12.0 US-Gall/min. 43.9 l/min | More |
Stuurcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring | 3.1 in 80.0 mm | More |
Stuurcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang | 1.4 in 35.0 mm | More |
Stuurcilinder, dubbelwerkend - slag | 11.8 in 300.0 mm | More |
Stuurknikhoek - elke richting | 39° 39° | More |