Motor
Maximaal brutovermogen | 100 HP 74 kW |
Nettovermogen | 97 HP 72 kW |
Maximaal brutovermogen - SAE J1995 | 102 HP 76 kW |
Nominaal nettovermogen - nominaal motortoerental | 2200 t/min 2200 t/min |
Nominaal nettovermogen - SAE J1349 | 96 HP 72 kW |
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 | 100 HP 74 kW |
Maximaal brutovermogen - maximaal motortoerental | 2350 t/min 2350 t/min |
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) | 101 HP 74 kW |
Motortype | Cat C4.4 ACERT� Cat C4.4 ACERT� |
Emissies | Motor voldoet aan de Amerikaanse EPA-emissienorm Tier 4 Final/EU-emissienorm Stage IV. Motor voldoet aan de Amerikaanse EPA-emissienorm Tier 4 Final/EU-emissienorm Stage IV. |
Slag | 5 inch 127 mm |
Cilinderinhoud | 268 in³ 4.4 l |
Maximaal brutokoppel - SAE J1995 | 336 ft lbf 455 Nm |
Nominaal nettovermogen - ISO 9249 | 97 HP 72 kW |
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 | 332 ft lbf 450 Nm |
Nominaal nettovermogen - ISO 9249 (DIN) | 98 HP 72 kW |
Boring | 4.13 inch 105 mm |
Opmerking | Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel plus de voorste aandrijfpomp voor uitrustingsstukken als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel plus de voorste aandrijfpomp voor uitrustingsstukken als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. |