Ag-Handler 906M

Compacte wielladers Ag-Handler 906M

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal brutovermogen
73.2 HP
54.6 kW
Bedrijfsgewicht
12758 lb
5789 kg
Bakinhoud
0,75 m³-1,5 m³ (1,0 yd³-2,0 yd³)
0,75 m³-1,5 m³ (1,0 yd³-2,0 yd³)

Overzicht

Voor succes geconfigureerd

De Cat® Ag-Handler 906M is compact en toch sterk, waardoor u kunt doen wat u wilt, wanneer het nodig is, in alle agrarische toepassingen. De Ag-Handler heeft kenmerken waarmee de machine optimaal presteert en is perfect te gebruiken op de boerderij.

Voordelen

Krachtig De krachtige hydrauliek levert hogere opbreekkrachten

3 keuzen voor koppelingen Aanpasbaar voor vele verschillende uitrustingsstukken door gebruik te maken van een van de drie koppelingskeuzen

Superieur Superieure toegang voor onderhoud maakt het uitvoeren van dagelijkse controles eenvoudig

Productspecificaties voor Ag-Handler 906M

Maximaal brutovermogen 73.2 HP 54.6 kW
Motortype Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT*
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 73.2 HP 54.6 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) 74.2 mph 74.2 mph
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - SAE J1349 71.9 HP 53.6 kW
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249 72.9 HP 53.6 kW
Model Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT*
Nominaal nettovermogen - 2500 tpm - SAE J1349 68 HP 51 kW
Maximaal brutovermogen - SAE J1995 74 HP 55 kW
Maximaal nettovermogen - SAE J1349 68 HP 51 kW
Emissies *De Cat C3.3B DIT-motor voldoet aan de emissienormen van de Europese Stage V/U.S. EPA Tier 4. *De Cat C3.3B DIT-motor voldoet aan de emissienormen van de Europese Stage V/U.S. EPA Tier 4.
Bedrijfsgewicht 12758 lb 5789 kg
Opmerking Machine met volle brandstoftank, ROPS-/FOPS-cabine, machinist van 80 kg (176 lb), schrankladerkoppeling (SSL) en universele laadbak (GP). Machine met volle brandstoftank, ROPS-/FOPS-cabine, machinist van 80 kg (176 lb), schrankladerkoppeling (SSL) en universele laadbak (GP).
Koelsysteem 4.5 gal (US) 17 L
Brandstoftank 13.7 gal (US) 52 L
Hydraulisch systeem 18.5 gal (US) 70 L
Motorolie 3 gal (US) 11.2 L
Versnelling 1 6.2 mph 10 km/h
Versnelling 2 12.4 mph 20 km/h
Hoge snelheid 21.7 mph 35 km/h
Bakinhoud 0,75 m³-1,5 m³ (1,0 yd³-2,0 yd³) 0,75 m³-1,5 m³ (1,0 yd³-2,0 yd³)
Inhouden laadbak - ISO-koppeling 0,75-1,5 m3 0,75-1,5 m3
Inhouden laadbak - SSL-type koppeling 1,0-2,0 yd³ 1,0-2,0 yd³
Maximaal nettovermogen - ISO 9249 69 HP 52 kW
Hoofdontlastklep - 3e extra stroom 3400 psi 235 bar
Hoofdontlastklep – 3e extra stroom: standaard 20 gal/min 76 L/min
Hoofdontlastklep - 3e extra stroom: hoogdebiet 31 gal/min 120 L/min
Cyclustijd van hydraulisch systeem - neerlaten 3,2 seconden 3,2 seconden
Cyclustijd van hydraulisch systeem - terugkantelen 2,1 seconden 2,1 seconden
Cyclustijd van hydraulisch systeem - heffen 5,2 seconden 5,2 seconden
Cyclustijd hydraulisch systeem - storten 1,3 seconde 1,3 seconde
Hoogte - maaiveld tot cabine 8 ft 2436 mm
Hoogte - bodemvrijheid 11 in 302 mm
Lengte - wielbasis 7.08 ft 2170 mm
Lengte - totaal met laadbak 17.67 ft 5394 mm
Reikwijdte - laadbak op 45° 2.33 ft 736 mm
Graafdiepte 4.2 in 109 mm
Vrije storthoogte - laadbak op 45° 8.08 ft 2464 mm
Bodemvrijheid - laadbak op maaiveld 9.83 ft 3005 mm
Hoogte - laadbakpen 10.5 ft 3212 mm
Vertrekhoek 33° 33°
Lengte - totaal met vorken 19.42 ft 5921 mm
Reikwijdte - maaiveld 2.42 ft 742 mm
Reikwijdte - niet geheven hefarm 4 ft 1227 mm
Graafdiepte van vork 3.1 in 80 mm
Vrije hoogte - niet geheven hefarm 4.42 ft 1370 mm
Vrije storthoogte - hoogste stand 9.92 ft 3034 mm
Reikwijdte van vork in hoogste stand 1.42 ft 455 mm
Draaistraal - over laadbak 14.42 ft 4412 mm
Draaistraal - binnenkant van banden 6.92 ft 2128 mm
Breedte - laadbak 6.17 ft 1880 mm
Breedte - hartlijn van spoor 4.58 ft 1420 mm
Breedte - over banden 6 ft 1840 mm
Knikhoek 39° 39°
Storthoek in hoogste stand 49° 49°
Opmerking De vermelde afmetingen zijn gebaseerd op de machine met universele laadbak en standaardbanden 340/80 R18, MX, XMCL. De vermelde afmetingen zijn gebaseerd op de machine met universele laadbak en standaardbanden 340/80 R18, MX, XMCL.
Hoogte - maaiveld tot cabine 8 ft 2436 mm
Hoogte - bodemvrijheid 12.4 in 315 mm
Lengte - wielbasis 7.08 ft 2170 mm
Lengte - totaal met laadbak 18.25 ft 5552 mm
Reikwijdte - laadbak op 45° 2.67 ft 837 mm
Graafdiepte 4.6 in 117 mm
Vrije storthoogte - laadbak op 45° 7.58 ft 2370 mm
Bodemvrijheid - laadbak op maaiveld 9.83 ft 2998 mm
Hoogte - laadbakpen 10.5 ft 3212 mm
Vertrekhoek 33° 33°
Lengte - totaal met vorken 19.42 ft 5923 mm
Reikwijdte - maaiveld 2.42 ft 744 mm
Reikwijdte - niet geheven hefarm 4.17 ft 1291 mm
Graafdiepte van vork 0.3 in 6 mm
Vrije hoogte - niet geheven hefarm 4.67 ft 1444 mm
Vrije storthoogte - hoogste stand 10.17 ft 3108 mm
Reikwijdte van vork in hoogste stand 1.67 ft 520 mm
Draaistraal - over laadbak 14.58 ft 4448 mm
Draaistraal - binnenkant van banden 6.83 ft 2108 mm
Breedte - laadbak 6.17 ft 1880 mm
Breedte - hartlijn van spoor 4.58 ft 1420 mm
Breedte - over banden 6 ft 1840 mm
Knikhoek 39° 39°
Storthoek in hoogste stand 47° 47°
Opmerking De vermelde afmetingen zijn gebaseerd op de machine met universele laadbak en standaardbanden 340/80 R18, MX, XMCL. De vermelde afmetingen zijn gebaseerd op de machine met universele laadbak en standaardbanden 340/80 R18, MX, XMCL.
Bandenmaat 340/80 R18 340/80 R18
Bedrijfsgewicht 12656 lb 5743 kg
Nominale laadbakinhoud 1.2 yd³ 0.9 m³
Opbreekkracht - laadbak 11044 lbf 49 kN
Bedrijfslaadvermogen volledig geknikt - laadbak 3884 lb 1763 kg
Kantelmoment recht - laadbak 9674 lb 4390 kg
Statisch kantelmoment volledig geknikt - laadbak 7769 lb 3525 kg
Terugkantelhoek - transportstand 51° 51°
Nominaal bedrijfslaadvermogen volledig geknikt - vorken (EN 474-3:2006, stevige en vlakke grond, stabiliteit 1,25 en lastzwaartepunt 500 mm [20 inch]) 5082 lb 2306 kg
Opmerking Machine met volle brandstoftank, ROPS-/FOPS-cabine, machinist van 80 kg (176 lb), ISO-koppeling en universele laadbak (GP). Machine met volle brandstoftank, ROPS-/FOPS-cabine, machinist van 80 kg (176 lb), ISO-koppeling en universele laadbak (GP).
Bandenmaat 340/80 R18 340/80 R18
Bedrijfsgewicht 13199 lb 5987 kg
Nominale laadbakinhoud 1.18 yd³ 0.9 m³
Opbreekkracht - laadbak 9004 lbf 40 kN
Bedrijfslaadvermogen volledig geknikt - laadbak 3612 lb 1650 kg
Kantelmoment recht - laadbak 9246 lb 4194 kg
Statisch kantelmoment volledig geknikt - laadbak 7676 lb 3482 kg
Terugkantelhoek - transportstand 51° 51°
Nominaal bedrijfslaadvermogen volledig geknikt - vorken (EN 474-3:2006, stevige en vlakke grond, stabiliteit 1,25 en lastzwaartepunt 500 mm [20 inch]) 4835 lb 2194 kg
Opmerking Machine met volle brandstoftank, ROPS-/FOPS-cabine, machinist van 80 kg (176 lb), SSL-koppeling en universele laadbak (GP). Machine met volle brandstoftank, ROPS-/FOPS-cabine, machinist van 80 kg (176 lb), SSL-koppeling en universele laadbak (GP).
Nominale capaciteit 1.2 yd³ 0.9 m³
Storthoogte 97 in 2464 mm
Maximale materiaaldichtheid 3031 lb/yd³ 1737 kg/m³
Bakbreedte 74 in 1880 mm
Opmerking Gebaseerd op ISO 7546:1983 en nominale bedrijfslaadvermogens volledig geknikt met 100% laadbakinhoud en SSL-koppeling. Gebaseerd op ISO 7546:1983 en nominale bedrijfslaadvermogens volledig geknikt met 100% laadbakinhoud en SSL-koppeling.
Nominale capaciteit 1 yd³ 0.8 m³
Storthoogte 85 in 2433 mm
Maximale materiaaldichtheid 3483 lb/yd³ 1976 kg/m³
Bakbreedte 74 in 1880 mm
Opmerking Gebaseerd op ISO 7546:1983 en nominale bedrijfslaadvermogens volledig geknikt met 100% laadbakinhoud en SSL-koppeling. Gebaseerd op ISO 7546:1983 en nominale bedrijfslaadvermogens volledig geknikt met 100% laadbakinhoud en SSL-koppeling.
Nominale capaciteit 1.6 yd³ 1.25 m³
Storthoogte 85 in 2388 mm
Maximale materiaaldichtheid 2323 lb/yd³ 1349 kg/m³
Bakbreedte 82 in 2080 mm
Opmerking Gebaseerd op ISO 7546:1983 en nominale bedrijfslaadvermogens volledig geknikt met 100% laadbakinhoud en SSL-koppeling. Gebaseerd op ISO 7546:1983 en nominale bedrijfslaadvermogens volledig geknikt met 100% laadbakinhoud en SSL-koppeling.

Ag-Handler 906M Standaarduitrusting

LADER

  • Positioneringsinrichting voor uitrustingsstuk met terug-naar-graven
  • Verstelbare modulatie voor uitrustingsstukken

TRANSMISSIE/HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Instelbare snelheidsregelaar (kruipregeling)
  • Trekkrachtregeling
  • Elektronische gasklepvergrendeling
  • Verstelbare Hystat-responsinstellingen
  • Rijregeling
  • 18° pendelen van frame, 78° knikgeleding
  • Transmissie, 35 km/h (21,7 mph), met noodstuurinrichting en zwaar uitgevoerde assen
  • Kruipfunctie van transmissie
  • Hydrostatische aandrijving
  • Snelkoppeling voor uitrustingsstukken
  • Proportioneel extra hydraulisch circuit
  • Zweeffunctie voor laderarm
  • Hydraulische snelkoppeling voor koppelen onder druk
  • Parallel heffende lader met Z-stang
  • Op koelvraag reagerende koelventilator

MOTOR

  • Voorfilter voor motorluchtfilter
  • Cat C3.3B DIT-motor Europese Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final.
  • Tweetraps luchtfilter met visuele verklikker
  • Cat Extended Life-koelvloeistof
  • Vergrendelbare motorcompartimenten
  • Brandstoffilter/waterafscheider met snelkoppeling
  • Aftapkraan voor motorolie (ecologische aftap die morsen voorkomt)
  • Ontluchter in gesloten circuit
  • Eco-modus

ELEKTRISCH

  • Magnetisch zwaailicht
  • Draadboom voor uitrustingsstuk
  • Werklampen, twee vóór en twee achter
  • In cabine gemonteerd zekeringenpaneel
  • Accuschakelaar
  • Accu voor zwaar gebruik, 12V
  • Koudestarthulp voor motor
  • Dynamo, 90A
  • Servicepuntconnector voor elektronische diagnose (Electronic Technician™)
  • Achteruitrijalarm

ALGEMEEN

  • E-coat primer
  • Druktestpunten
  • Trekinrichting en sleeppen voor berging
  • Systematisch Onderzoek Smeerolie S·O·SSM-poorten

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verstelbare stuurkolom
  • Airconditioning
  • Verwarming met ventilatieopeningen bij ruit, zijkant en voeten
  • Verwarmde achterruit
  • Radio/cd/MP3/WMA/AUX
  • Twee deuren met schuifraam
  • Ruitenwisser/-sproeier vóór en achter
  • Cabinelamp
  • Overdrukcabine
  • Bekerhouder
  • Zonneklep
  • ROPS- en FOPS-gecertificeerde overkapping/cabine
  • Verstelbare armleuning
  • Oprolbare veiligheidsgordel
  • Hulpvoedingsaansluitingen
  • Kledinghaak
  • Digitale boorddisplaymodule
  • Geluidsisolatie
  • Multifunctionele joystick met richtingsregeling
  • Twee inklapbare buitenspiegels
  • Waarschuwingsverklikkers voor belangrijke systemen
  • Eenvoudig te reinigen cabinevloer
  • Afsluitbare opbergruimte
  • Verstelbare binnenspiegel
  • Cabine op isolatiesteunen
  • Digitale bedrijfsurenteller
  • Meters: brandstof-, hydrauliekolietemperatuur-, koelvloeistoftemperatuur-, snelheidsmeter
  • Waarschuwingen: master, parkeerrem, hydrauliekoliedruk, motoroliedruk, koelvloeistoftemperatuur, elektrisch systeem, hydrauliekfilteromloop
  • Hangende rem-/gaspedalen
  • Elektrisch verstelbare stoel met stoffen bekleding, luchtvering, armleuning en hoofdsteun, lendensteun en verwarmde rugleuning

Ag-Handler 906M Optionele uitrusting

TRANSMISSIE/HYDRAULISCH SYSTEEM

  • 100% differentieelblokkering op beide assen, selecteerbaar tijdens het rijden

LADER

  • Extra hydraulisch systeem met hoge capaciteit en met snelkoppeling voor drukontlasting
  • Ladingterugslagkleppen

MOTOR

  • Motorblokverwarmer 120V

ELEKTRISCH

  • Machinebeveiligingssysteem (MSS, Machine Security System)

ALGEMEEN

  • Aangepaste kleur
  • Bandenopties

VLOEISTOFFEN

  • Cat Extended Life-koelvloeistof (-50 °C/-58 °F)

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Zonnescherm achter

UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Voor alle uitrustingsstukken en standaard-/hoge opbrengst (raadpleeg uw Cat dealer)

Vergelijk Ag-Handler 906M met vaak vergeleken producten.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Ag-Handler 906M

Meer aanbiedingen bekijken