Ag-Handler 908M

Compacte wielladers Ag-Handler 908M

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal brutovermogen
73.2 pk
54.6 kW
Bedrijfsgewicht
14402 lb
6535 kg
Bakinhoud
0,9-1,5 m³ (1,2-2,0 yd³)
0,9-1,5 m³ (1,2-2,0 yd³)

Overzicht

Voor succes geconfigureerd

De Cat® Ag-Handler 908M is compact en toch sterk, waardoor u kunt doen wat u wilt, wanneer het nodig is, in alle agrarische toepassingen. De Ag-Handler heeft kenmerken waarmee de machine optimaal presteert en is perfect te gebruiken op de boerderij.

Voordelen

Krachtig De krachtige hydrauliek levert hogere opbreekkrachten

3 keuzen voor koppelingen Aanpasbaar voor vele verschillende uitrustingsstukken door gebruik te maken van een van de drie koppelingskeuzen

Superieur Superieure toegang voor onderhoud maakt het uitvoeren van dagelijkse controles eenvoudig

Productspecificaties voor Ag-Handler 908M

Maximaal brutovermogen 73.2 pk 54.6 kW
Motortype Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT*
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 73.2 pk 54.6 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) 74.2 mph 74.2 mph
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - SAE J1349 71.9 pk 53.6 kW
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249 72.9 pk 53.6 kW
Model Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT*
Nominaal nettovermogen - 2500 tpm - SAE J1349 68 pk 51 kW
Maximaal brutovermogen - SAE J1995 74 pk 55 kW
Maximaal nettovermogen - SAE J1349 68 pk 51 kW
Emissies *De Cat C3.3B DIT-motor voldoet aan de emissienormen van de Europese Stage V/U.S. EPA Tier 4. *De Cat C3.3B DIT-motor voldoet aan de emissienormen van de Europese Stage V/U.S. EPA Tier 4.
Bedrijfsgewicht 14402 lb 6535 kg
Opmerking Machine met volle brandstoftank, ROPS-/FOPS-cabine, machinist van 80 kg (176 lb), schrankladerkoppeling (SSL) en universele laadbak (GP). Machine met volle brandstoftank, ROPS-/FOPS-cabine, machinist van 80 kg (176 lb), schrankladerkoppeling (SSL) en universele laadbak (GP).
Koelsysteem 4.5 gal (US) 17 L
Brandstoftank 20.6 gal (US) 78 L
Hydraulisch systeem 18.5 gal (US) 70 L
Motorolie 3 gal (US) 11.2 L
Versnelling 1 6.2 mph 10 km/h
Versnelling 2 12.4 mph 20 km/h
Hoge snelheid 21.7 mph 35 km/h
Bakinhoud 0,9-1,5 m³ (1,2-2,0 yd³) 0,9-1,5 m³ (1,2-2,0 yd³)
Inhouden laadbak - ISO-koppeling 0,9-1,5 m³ 0,9-1,5 m³
Inhouden laadbak - SSL-type koppeling 1,2-2,0 yd³ 1,2-2,0 yd³
Maximaal nettovermogen - ISO 9249 69 pk 52 kW
Hoofdontlastklep - 3e extra stroom 3400 psi 235 bar
Hoofdontlastklep – 3e extra stroom: standaard 22 gal/min 85 L/min
Hoofdontlastklep - 3e extra stroom: hoogdebiet 34 gal/min 130 L/min
Cyclustijd van hydraulisch systeem - neerlaten 3,2 seconden 3,2 seconden
Cyclustijd van hydraulisch systeem - terugkantelen 2,1 seconden 2,1 seconden
Cyclustijd van hydraulisch systeem - heffen 5,2 seconden 5,2 seconden
Cyclustijd hydraulisch systeem - storten 1,3 seconde 1,3 seconde
Hoogte - maaiveld tot cabine 8.58 ft 2632 mm
Hoogte - bodemvrijheid 1.08 ft 335 mm
Lengte - wielbasis 7.08 ft 2170 mm
Lengte - totaal met laadbak 18.25 ft 5578 mm
Reikwijdte - laadbak op 45° 3.42 ft 1055 mm
Graafdiepte 5.7 in 147 mm
Vrije storthoogte - laadbak op 45° 9.33 ft 2846 mm
Bodemvrijheid - laadbak op maaiveld 10.33 ft 3159 mm
Hoogte - laadbakpen 11 ft 3366 mm
Vertrekhoek 33° 33°
Lengte - totaal met vorken 19.92 ft 6093 mm
Reikwijdte - maaiveld 2.83 ft 878 mm
Reikwijdte - niet geheven hefarm 4.33 ft 1321 mm
Graafdiepte van vork 6.4 in 163 mm
Vrije hoogte - niet geheven hefarm 4.42 ft 1358 mm
Vrije storthoogte - hoogste stand 10.25 ft 3143 mm
Reikwijdte van vork in hoogste stand 1.5 ft 472 mm
Draaistraal - over laadbak 14.67 ft 4478 mm
Draaistraal - binnenkant van banden 6.67 ft 2033 mm
Breedte - laadbak 6.75 ft 2060 mm
Breedte - hartlijn van spoor 5.08 ft 1570 mm
Breedte - over banden 6.5 ft 1990 mm
Knikhoek 39° 39°
Storthoek in hoogste stand 45° 45°
Opmerking De vermelde afmetingen zijn gebaseerd op de machine met universele laadbak en standaardbanden 400/70 R20, XMCL.) De vermelde afmetingen zijn gebaseerd op de machine met universele laadbak en standaardbanden 400/70 R20, XMCL.)
Hoogte - maaiveld tot cabine 8.58 ft 2632 mm
Hoogte - bodemvrijheid 1.08 ft 335 mm
Lengte - wielbasis 7.08 ft 2170 mm
Lengte - totaal met laadbak 18.75 ft 5735 mm
Reikwijdte - laadbak op 45° 3.92 ft 1207 mm
Graafdiepte 6 in 155 mm
Vrije storthoogte - laadbak op 45° 9.17 ft 2806 mm
Bodemvrijheid - laadbak op maaiveld 10.33 ft 3151 mm
Hoogte - laadbakpen 10.5 ft 3212 mm
Vertrekhoek 33° 33°
Lengte - totaal met vorken 20 ft 6111 mm
Reikwijdte - maaiveld 2.92 ft 896 mm
Reikwijdte - niet geheven hefarm 4.75 ft 1452 mm
Graafdiepte van vork 0.8 in 21 mm
Vrije hoogte - niet geheven hefarm 4.92 ft 1500 mm
Vrije storthoogte - hoogste stand 10.75 ft 3285 mm
Reikwijdte van vork in hoogste stand 1.92 ft 603 mm
Draaistraal - over laadbak 14.75 ft 4498 mm
Draaistraal - binnenkant van banden 6.67 ft 2033 mm
Breedte - laadbak 6.75 ft 2060 mm
Breedte - hartlijn van spoor 5.08 ft 1570 mm
Breedte - over banden 6.5 ft 1990 mm
Knikhoek 39° 39°
Storthoek in hoogste stand 45° 45°
Opmerking De vermelde afmetingen zijn gebaseerd op de machine met universele laadbak en standaardbanden 400/70 R20, XMCL.) De vermelde afmetingen zijn gebaseerd op de machine met universele laadbak en standaardbanden 400/70 R20, XMCL.)
Bandenmaat 400/70 R20 400/70 R20
Bedrijfsgewicht 14299 lb 6488 kg
Nominale laadbakinhoud 1.5 yd³ 1.15 m³
Opbreekkracht - laadbak 12337 lbf 55 kN
Bedrijfslaadvermogen volledig geknikt - laadbak 4396 lb 1994 kg
Kantelmoment recht - laadbak 10408 lb 4721 kg
Statisch kantelmoment volledig geknikt - laadbak 8789 lb 3988 kg
Terugkantelhoek - transportstand 51° 51°
Nominaal bedrijfslaadvermogen volledig geknikt - vorken (EN 474-3:2006, stevige en vlakke grond, stabiliteit 1,25 en lastzwaartepunt 500 mm [20 inch]) 5719 lb 2595 kg
Opmerking Machine met volle brandstoftank, ROPS-/FOPS-cabine, machinist van 80 kg (176 lb), ISO-koppeling en universele laadbak (GP). Machine met volle brandstoftank, ROPS-/FOPS-cabine, machinist van 80 kg (176 lb), ISO-koppeling en universele laadbak (GP).
Bandenmaat 400/70 R20 400/70 R20
Bedrijfsgewicht 14402 lb 6535 kg
Nominale laadbakinhoud 1.5 yd³ 1.15 m³
Opbreekkracht - laadbak 10215 lbf 46 kN
Bedrijfslaadvermogen volledig geknikt - laadbak 4385 lb 1989 kg
Kantelmoment recht - laadbak 10399 lb 4717 kg
Statisch kantelmoment volledig geknikt - laadbak 8766 lb 3978 kg
Terugkantelhoek - transportstand 51° 51°
Nominaal bedrijfslaadvermogen volledig geknikt - vorken (EN 474-3:2006, stevige en vlakke grond, stabiliteit 1,25 en lastzwaartepunt 500 mm [20 inch]) 5336 lb 2421 kg
Opmerking Machine met volle brandstoftank, ROPS-/FOPS-cabine, machinist van 80 kg (176 lb), SSL-koppeling en universele laadbak (GP). Machine met volle brandstoftank, ROPS-/FOPS-cabine, machinist van 80 kg (176 lb), SSL-koppeling en universele laadbak (GP).
Nominale capaciteit 1.4 yd³ 1.1 m³
Storthoogte 110 in 2806 mm
Maximale materiaaldichtheid 2914 lb/yd³ 1729 kg/m³
Bakbreedte 81 in 2060 mm
Opmerking Gebaseerd op ISO 7546:1983 en nominale bedrijfslaadvermogens volledig geknikt met 100% laadbakinhoud en SSL-koppeling. Gebaseerd op ISO 7546:1983 en nominale bedrijfslaadvermogens volledig geknikt met 100% laadbakinhoud en SSL-koppeling.
Nominale capaciteit 1.2 yd³ 0.9 m³
Storthoogte 110 in 2799 mm
Maximale materiaaldichtheid 4060 lb/yd³ 2409 kg/m³
Bakbreedte 81 in 2060 mm
Opmerking Gebaseerd op ISO 7546:1983 en nominale bedrijfslaadvermogens volledig geknikt met 100% laadbakinhoud en SSL-koppeling. Gebaseerd op ISO 7546:1983 en nominale bedrijfslaadvermogens volledig geknikt met 100% laadbakinhoud en SSL-koppeling.
Nominale capaciteit 2 yd³ 1.5 m³
Storthoogte 111 in 2826 mm
Maximale materiaaldichtheid 2771 lb/yd³ 1644 kg/m³
Bakbreedte 81 in 2060 mm
Opmerking Gebaseerd op ISO 7546:1983 en nominale bedrijfslaadvermogens volledig geknikt met 100% laadbakinhoud en SSL-koppeling. Gebaseerd op ISO 7546:1983 en nominale bedrijfslaadvermogens volledig geknikt met 100% laadbakinhoud en SSL-koppeling.

Ag-Handler 908M Standaarduitrusting

LADER

  • Positioneringsinrichting voor uitrustingsstuk met terug-naar-graven
  • Verstelbare modulatie voor uitrustingsstukken

TRANSMISSIE/HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Instelbare snelheidsregelaar (kruipregeling)
  • Trekkrachtregeling
  • Elektronische gasklepvergrendeling
  • Verstelbare Hystat-responsinstellingen
  • Rijregeling
  • 18° pendelen van frame, 78° knikgeleding
  • Transmissie, 35 km/h (21,7 mph), met noodstuurinrichting en zwaar uitgevoerde assen
  • Kruipfunctie van transmissie
  • Hydrostatische aandrijving
  • Snelkoppeling voor uitrustingsstukken
  • Proportioneel extra hydraulisch circuit
  • Zweeffunctie voor laderarm
  • Hydraulische snelkoppeling voor koppelen onder druk
  • Parallel heffende lader met Z-stang
  • Op koelvraag reagerende koelventilator

MOTOR

  • Voorfilter voor motorluchtfilter
  • Cat C3.3B DIT-motor Europese Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final.
  • Tweetraps luchtfilter met visuele verklikker
  • Cat Extended Life-koelvloeistof
  • Vergrendelbare motorcompartimenten
  • Brandstoffilter/waterafscheider met snelkoppeling
  • Aftapkraan voor motorolie (ecologische aftap die morsen voorkomt)
  • Ontluchter in gesloten circuit
  • Eco-modus

ELEKTRISCH

  • Magnetisch zwaailicht
  • Draadboom voor uitrustingsstuk
  • Werklampen, twee vóór en twee achter
  • In cabine gemonteerd zekeringenpaneel
  • Accuschakelaar
  • Accu voor zwaar gebruik, 12V
  • Koudestarthulp voor motor
  • Dynamo, 90A
  • Servicepuntconnector voor elektronische diagnose (Electronic Technician™)
  • Achteruitrijalarm

ALGEMEEN

  • E-coat primer
  • Druktestpunten
  • Trekinrichting en sleeppen voor berging
  • Systematisch Onderzoek Smeerolie S·O·SSM-poorten

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verstelbare stuurkolom
  • Airconditioning
  • Verwarming met ventilatieopeningen bij ruit, zijkant en voeten
  • Verwarmde achterruit
  • Radio/cd/MP3/WMA/AUX
  • Twee deuren met schuifraam
  • Ruitenwisser/-sproeier vóór en achter
  • Cabinelamp
  • Overdrukcabine
  • Bekerhouder
  • Zonneklep
  • ROPS- en FOPS-gecertificeerde overkapping/cabine
  • Verstelbare armleuning
  • Oprolbare veiligheidsgordel
  • Hulpvoedingsaansluitingen
  • Kledinghaak
  • Digitale boorddisplaymodule
  • Geluidsisolatie
  • Multifunctionele joystick met richtingsregeling
  • Twee inklapbare buitenspiegels
  • Waarschuwingsverklikkers voor belangrijke systemen
  • Eenvoudig te reinigen cabinevloer
  • Afsluitbare opbergruimte
  • Verstelbare binnenspiegel
  • Cabine op isolatiesteunen
  • Digitale bedrijfsurenteller
  • Meters: brandstof-, hydrauliekolietemperatuur-, koelvloeistoftemperatuur-, snelheidsmeter
  • Waarschuwingen: master, parkeerrem, hydrauliekoliedruk, motoroliedruk, koelvloeistoftemperatuur, elektrisch systeem, hydrauliekfilteromloop
  • Hangende rem-/gaspedalen
  • Elektrisch verstelbare stoel met stoffen bekleding, luchtvering, armleuning en hoofdsteun, lendensteun en verwarmde rugleuning

Ag-Handler 908M Optionele uitrusting

TRANSMISSIE/HYDRAULISCH SYSTEEM

  • 100% differentieelblokkering op beide assen, selecteerbaar tijdens het rijden

LADER

  • Extra hydraulisch systeem met hoge capaciteit en met snelkoppeling voor drukontlasting
  • Ladingterugslagkleppen

MOTOR

  • Motorblokverwarmer 120V

ELEKTRISCH

  • Machinebeveiligingssysteem (MSS, Machine Security System)

ALGEMEEN

  • Aangepaste kleur
  • Bandenopties

VLOEISTOFFEN

  • Cat Extended Life-koelvloeistof (-50 °C/-58 °F)

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Zonnescherm achter

UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Voor alle uitrustingsstukken en standaard-/hoge opbrengst (raadpleeg uw Cat dealer)

Vergelijk Ag-Handler 908M met vaak vergeleken producten.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Ag-Handler 908M

Meer aanbiedingen bekijken