Motor
Maximaal brutovermogen | 73 HP 55 kW |
Model | Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT* |
Emissies | *De Cat C3.3B DIT-motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB. *De Cat C3.3B DIT-motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB. |
Nominaal nettovermogen - 2500 tpm - SAE J1349 | 68 HP 51 kW |
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 | 73 HP 55 kW |
Maximaal brutovermogen - SAE J1995 | 74 HP 55 kW |
Maximaal nettovermogen - SAE J1349 | 68 HP 51 kW |