Robuuste constructies
Uw bedrijfsresultaat wordt verbeterd dankzij de zeer duurzame constructies die de levensduur verlengen en bestand zijn tegen de zwaarste laadomstandigheden.
- Achterframe met uitsluitend kokerprofielen, om torsie- en buigbelasting te weerstaan voor een maximale levensduur van de bevestigde componenten.
- Frame gebruikt gietstukken op belangrijke plaatsen voor een maximale duurzaamheid van het frame en om de efficiënte te optimaliseren.
- Achterasbevestiging aan het frame geoptimaliseerd om spanningsbelastingen beter te verspreiden voor een grotere structurele duurzaamheid.
Hefarmen
De sleutel tot een maximale inzetbaarheid en productiviteit ligt bij de in de praktijk bewezen hefarmen.
- Uitstekend zicht op de bakmessen en op het werkgebied, dankzij een ontwerp met Z-stang.
- De hoge spanningsbelastingen worden opgevangen door de massief stalen hefarmen.
- Een hogere sterkte in de cruciale gebieden doordat eendelige gietstukken worden gebruikt.
- Minder spanning op de hefarmen verhoogt de duurzaamheid.
Hefarm
Om een lange levensduur en betrouwbaarheid te waarborgen, hebben de penverbindingen van het bakscharnier een ontwerp met een gesmeerde pen en een standaard automatisch smeersysteem.
Koppelomvormer met impeller clutch (ICTC: Impeller Clutch Torque Converter) en trekkrachtregelsysteem (RCS: Rimpull Control System)
Verlaag de prijs per ton door geavanceerde ICTC en RCS te gebruiken voor een gemoduleerde trekkracht.
- Verminder doorslippen en bandenslijtage door de trekkracht te moduleren van 100% naar 25% door het linker pedaal in te trappen. Wanneer 25% trekkracht is bereikt, bedient het linker pedaal de rem.
- RCS reduceert de kans op wielslip zonder de hydraulische efficiëntie te verminderen.
- Verlaag het brandstofverbruik in bepaalde toepassingen met onze koppelomvormer met lock-upkoppeling voor directe aandrijving.
STIC™-systeem (Steering and Transmission Integrated Control System: geïntegreerd bedieningssysteem voor stuurinrichting en transmissie)
Ervaar een maximale respons en controle met STIC. Dit systeem combineert selectie van richting, versnelling en sturen in één hendel.
- Met een eenvoudige zijwaartse beweging draait de machinist de machine naar rechts of naar links.
- Eenvoudig schakelen met uw vinger.
- Soepelere, kortere cycli en minder vermoeidheid van de machinist dankzij de ultralichte geïntegreerde bediening.
Cat planetaire Power Shift-transmissie
Het vergroten van uw succes begint met de beste transmissie in zijn klasse, speciaal ontworpen voor mijnbouwtoepassingen.
- Consistent, soepel schakelen en efficiëntie door geïntegreerde elektronische bedieningselementen.
- Lange levensduur en betrouwbaarheid dankzij aan een warmtebehandeling onderworpen tandwielen.
- Drie versnellingen vooruit en drie achteruit, afhankelijk van uw toepassing.
Cat 3516E-motor
De bewezen 3500-motoren zorgen ook in de 994K nog steeds voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het hart van de 994K wordt gevormd door de nieuwe 3516E-motor. Ontworpen voor optimale prestaties door het gebruik van een viertaktmotor met 16 cilinders.
- On-demand prestaties dankzij turbochargers en nakoelers.
- Grote koppelstijging - 39% koppelstijging zorgt voor hoge luggingkrachten bij graven en optrekken onder hoge trekkracht.
- Langere levensduur van de motor door langere slagen en lagere nominale toerentallen.
- Snelle respons van de motor door het gebruik van elektronische bedieningselementen.
Eco-modus
Voor maximale productiviteit en efficiëntie, elke dag weer, de hele dag door. De 994K-systemen werken hard om door geavanceerde technieken brandstof voor u te besparen. Door gebruik te maken van de gasklep op aanvraag, houden machinisten normale bediening met het linkerpedaal en gereedschap terwijl de 994K het motortoerental regelt.
- Zorgt voor soortgelijke bediening en gevoel als onze traditionele gasklepvergrendelingsfunctie.
- Efficiëntie van handmatige gasklepbediening en de ergonomie van de gasklepvergrendeling.
Hydraulisch systeem met Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling)
Verhoog de efficiëntie door het hydraulisch Positive Flow Control-systeem (PFC). PFC beschikt over gelijktijdige pomp- en klepregeling. Door de pompregeling te optimaliseren, wordt de hydrauliekoliestroom proportioneel aan de beweging van de bedieningshendel voor uitrustingsstukken.
- Snelle, productieve cycli dankzij vier elektronisch bestuurde plunjerpompen met volledig variabel slagvolume.
- Verbeterd gevoel en bediening van de laadback.
- Consistente prestaties en efficiëntie terwijl het systeem minder warm wordt.
Elektrohydraulische bedieningselementen
Verhoog de productiviteit van de machinist met deze implementatiefuncties.
- Comfortabele bediening dankzij elektronisch geregelde aanslagen voor de hydraulische cilinders.
- Gebruiksvriendelijke soepele aanslagen op bedieningshendels.
- Handig instelbare automatische kantelblokkering van uitrustingsstukken vanuit de cabine.
- Joysticks of hendels zijn nu verkrijgbaar.
Stuursysteem
Betrouwbaar gebruik van de lader begint met nauwkeurige bediening van de machine, wat mogelijk is door het hydraulisch stuursysteem met lastdetectie van de 994K.
- Zuigerpompen met efficiënt variabel slagvolume.
- Realiseer een nauwkeurige positionering voor gemakkelijk laden in krappe ruimtes met een stuurknikhoek van 40 graden.
- Verbeter het comfort voor de machinist met geïntegreerde bedieningsfuncties voor de stuurinrichting en de transmissie.
Filtratiesysteem
Profiteer van betere prestaties en betrouwbaarheid van het hydraulisch systeem met ons geavanceerde filtratiesysteem.
- Carteraftapfilters voor heffen/kantelen.
- Hogedrukzeven voor heffen/kantelen.
- Carteraftapfilters voor stuursysteem.
- Hogedrukzeven voor stuursysteem.
- Hydraulisch-carteraftapfilters.
- Aandrijflijnfilters voor transmissie, koppelomvormer en aandrijftandwielen.
- Zeven voor vóór- en achterremolie.
Koelsysteem
- Een standaard op de koelvraag reagerende ventilator om de efficiëntie en de koelprestaties te verbeteren.
- Optioneel pakket voor warme omgeving voor een warm klimaat.
- Optionele ventilatorbediening om bij koud weer te zorgen voor goede koelprestaties.
Machinisten kunnen efficiënter en comfortabeler werken met onze door klanten geïnspireerde cabinekenmerken.
Luxe stoel voor de machinist
Meer comfort en minder vermoeiing van de machinist dankzij de Cat Comfort-serie III-stoel.
- Verwarmde en geventileerde stoel met lederen zijsteunen leverbaar.
- Ontwerp met hoge rugleuning en extra dikke, geprofileerde kussens.
- Luchtgeveerd systeem.
- Gemakkelijk bereikbare stoelhendels en bediening voor zes verschillende instellingen.
- Aan de stoel gemonteerde bedieningshendels en STIC-stuur dat meebeweegt met de stoel.
- Oprolbare veiligheidsgordel van 76 mm (3") breed.
- Opklapbaar STIC-stuur/opklapbare armleuning.
Trainerstoel
Gemakkelijk en comfortabel andere machinisten trainen met onze standaardtrainingsstoel.
- Oprolbare veiligheidsgordel van 76 mm (3") breed.
- Omlaagklapbare uitvoering met speciaal gevormde bekerhouder en opbergruimte.
Omgeving
De productiviteit van uw machinist wordt verbeterd met onze schone, comfortabele cabine.
- Ervaar minder trillingen dankzij rubberen cabinedempers en de luchtgeveerde stoel.
- Behoud de gewenste cabinetemperatuur met automatische temperatuurregeling.
- Drukcabine met drukindicator.
- Lage geluidsniveaus voor de machinist.
- Verwarmde en geventileerde stoelen met lederen zijsteunen en hoofdsteun leverbaar.
Geïntegreerde elektronica biedt flexibele informatieniveaus aan zowel de beheerder als de machinist. Deze integratie leidt tot een slimme machine en een betere informatievoorziening voor de machinist, wat de productiviteit van mens en machine verhoogt.
Informatiedisplay
We hebben er veel aan gedaan om onze klanten en hun machinisten te helpen optimale prestaties te leveren via ons nieuwe, aangepaste touchscreen.
- Intuïtieve bediening en eenvoudige navigatie met het geavanceerde gebruikersinterface.
- Minder onderhoudstijd doordat machinisten op de hoogte worden gehouden over machinesystemen.
VIMS™ (Vital Information Management System: systeem voor beheer van cruciale informatie)
Maak rechtstreeks contact met de machine voor toegang tot uiteenlopende sensorinformatie en verbeterde machinegegevens.
- Maak productiviteitsrapporten met segmentatie van ladinggewicht en werkcyclus.
- Identificeer de trainingsbehoeften van machinisten via productiviteitsgegevens.
- Gedetailleerde registratie van machineparameters en diagnosecodes.
- Volg machinesensorinformatie met trendanalyse en histogrammen om de toestand van de machine te bewaken.
Cat Production Measurement (CPM)
Dankzij Cat Production Measurement kan de lading vanuit de cabine worden gewogen, zodat machinisten efficiënter werken en met vertrouwen nauwkeurige ladingen leveren. CPM biedt geavanceerde weegmodi die bijdragen tot een grote ladingnauwkeurigheid en de laadcyclus verkorten.
Fleet
In de branche vormt het Cat MineStar-systeem de grootste reeks geïntegreerde beheertechnologieën voor mijnbouwactiviteiten en mobiele machines, die kunnen worden afgestemd op de behoeften van uw activiteiten. De functionaliteitspakketten - Fleet, Terrain, Detect, Health en Command (wagenpark, terrein, detectie, gezondheid en besturing) - bevatten een reeks technologieën waarmee u alles kunt beheren, van het toewijzen van trucks uit het wagenpark en het bewaken van de conditie tot autonoom beheer op afstand. De 994K kan profiteren van veel van deze geavanceerde technologieën, waarvan sommige standaard worden geleverd af fabriek.
Fleet
Fleet biedt uitgebreide, real-time machinebewaking, toewijzings- en productiviteitsbeheer, waardoor u een uitgebreid overzicht krijgt van alle werkzaamheden, overal ter wereld.
Terrain voor laden
Terrain maakt samen met uw 994K zeer nauwkeurig beheer van laadwerkzaamheden mogelijk door het gebruik van geleidingstechnologie. Het pakket verhoogt de productiviteit van de 994K en biedt real-time feedback voor grotere efficiëntie.
Detect
Met Detect wordt de machinist zich beter bewust van zijn omgeving, waardoor de veiligheid wordt vergroot. Dit pakket bevat een reeks mogelijkheden om de machinist te helpen in gebieden met beperkt zicht rondom vaste en mobiele uitrustingsstukken.
Health
Health levert essentiële, op gebeurtenissen gebaseerde gegevens over de bedrijfstoestand en werking van de machine voor uw volledig machinepark. Het pakket bevat uitgebreide bewakingsmogelijkheden voor de conditie van uw uitrustingsstukken en productiemiddelen, met een brede reeks diagnose-, analyse- en rapportagehulpmiddelen.
Toegang tot de machine
Wij verbeteren onze producten voortdurend om een veilige werkomgeving te creëren voor de machinist en andere personen die op het werkterrein aanwezig zijn.
Toegang tot de machine
- Dankzij de bredere trappen met hoeken van 45 graden kan de machinist gemakkelijk de 994K in- en uitstappen.
- Brede loopplaten met antislipoppervlakken en geïntegreerde vergrendel-/labelpunten maken deel uit van het ontwerp van de onderhoudsgedeelten.
- Platformen voor het reinigen van de voorruit bieden een veilige en makkelijke toegang voor de machinist.
- Houd steeds op drie punten contact met de machine dankzij onderhoudsgebieden die toegankelijk zijn vanaf het maaiveld of platform.
- De noodladder zorgt, indien nodig, voor een derde uitgang.
Zicht
- Cat Detect omvat Cat Vision plus een optioneel radarsysteem voor objectdetectie en verbetert het zicht van de machinist rondom de machine.
- Standaard LED-lampen bieden een uitstekend zicht op de werkomgeving.
- LED-waarschuwingslampen, te programmeren voor locatiespecifieke signalering.
- Zes spiegelsystemen zorgen voor verbeterd zicht van de machinist naast en achter de machine. Verwarmde optie ook beschikbaar.
- Standaard naar beneden te trekken rolgordijn.
- Hogere cabinepositie voor betere zichtbaarheid tijdens het laden van de truck.
Werkomgeving machinist
- Rubberen cabinedempers en een luchtgeveerde stoel verminderen de trillingen voor de machinist.
- Laag geluidsniveau in de cabine.
- Standaard 76 mm (3") veiligheidsgordel met klem.
- Optioneel vierpuntsgordel met klem.
- Trainingsstoel voor machinist met standaard 76 mm (3") veiligheidsgordel zorgt voor gemakkelijke training van nieuwe machinist.
Elektrisch bediend toegangssysteem
Met het Cat elektrisch bediende toegangssysteem is eenvoudiger toegang tot de primaire treden mogelijk door het op- en -afstappen van het achterplatform te verbeteren.
- Veilig, ergonomisch toegangssysteem.
- Alle machinisten hebben voldoende ruimte bij het gebruik van de brede trap.
- Machinisten houden op drie punten contact wanneer ze de volledige handrails aan elke zijkant gebruiken.
- De trap kan worden geheven of neergelaten vanuit de cabine of vanaf de grond.
Uitstekende Cat dealer-ondersteuning
Uw Cat dealer is een gewaardeerde partner en beschikbaar wanneer u hem nodig heeft.
- Programma's voor preventief onderhoud en gegarandeerde onderhoudscontracten.
- Beste onderdelenvoorziening in de sector.
- Verbeter uw efficiëntie met training voor machinisten.
- Door Cat gereviseerde originele onderdelen.
Verhoog de productiviteit en brandstofzuinigheid
Duurzaamheid staat centraal bij het ontwerp en de constructie van de voorzieningen van de 994K.
- Verbeterde brandstofzuinigheid leidt tot lager brandstofverbruik en minder emissie dan mechanisch aangedreven tegenhangers.
- Engine Idle Shutdown kan brandstof besparen door onnodig stationair draaien te voorkomen.
- Ontworpen voor hergebruik: de Cat 994 is een van de meest gereviseerde producten. Om de levensduur van de machine te optimaliseren, biedt Caterpillar een aantal duurzame oplossingen zoals onze Reman- en gecertificeerde-revisieprogramma's. Bij deze programma's kunnen hergebruikte of herbewerkte onderdelen kostenbesparingen opleveren van 40 tot 70%, waardoor de bedrijfskosten lager worden en verspilling wordt tegengegaan om natuurlijke hulpbronnen te kunnen behouden.
- Caterpillar biedt retrofit-pakketten aan om oude machines te voorzien van nieuwe functies, waardoor uw middelen worden geoptimaliseerd. Wanneer u gebruik maakt van het gecertificeerde-revisieprogramma van Cat, vormen deze retrofit-pakketten een onderdeel van het revisieproces.
- Vloeistoffen zijn beter te beheersen door het gebruik van Cat antilekkagefilterbehuizingen en bijbehorende ecologische afvoeren.
Verhoog de productiviteit en brandstofzuinigheid
De laadbakken uit de Performance-serie zijn ontworpen voor superieure prestaties met verschillende materialen. Ze zijn ontwikkeld om snel in hopen te scheppen en efficiënt te laden. Vulfactoren zijn tot 115% zodat u uw taak kunt afronden en doorgaan met andere taken. Snelle belastingscycli en minder ritten betekenen minder slijtage aan uw machine en daardoor blijft u aan het werk.
Steenbakken
Onderstaande laadbakken maken deel uit van de Performance-serie. Ze zijn er in verschillende capaciteiten en breedtes om te voldoen aan uw behoeften voor laden en vervoeren.
Steenbakken
Ontworpen voor gebruik in toepassingen zoals het laden van kalksteen en andere onbewerkte steen onder maaiveldniveau of uit hellingen. De toepassing biedt ook laden van trucks en vultrechters voor diverse materialen uit steengroeven. Het graafgereedschap (GET) bestaat uit een spademes met adapters, halfpijlvormige segmenten, slijtplaten aan de onderkant, beschermde vleugels en zijbeschermers.
Zwaar uitgevoerde steenbakken
Ontworpen voor toepassingen zoals het laden van zeer compacte groevematerialen vanaf de winningsplaats of het hanteren van materiaal met matig schurende werking en hoge schokbelastingen. GET lijken op de steenbakken met toegevoegde mesbeschermers en een mechanisch bevestigd slijtageplaatsysteem (MAWPs) op de vleugels en onder de laadbak. Bescherming uiteinde basisrand, skiplaten, extra zijslijtplaten en een extra set zijbeschermers zijn ook inbegrepen.
IJzerertslaadbakken
Ontworpen voor zeer heftige toepassingen zoals laden vanaf de winningsplaats. Ze zijn gebouwd voor een hoge schurende werking en matige impact. GET zijn hetzelfde als zwaar uitgevoerde steenbakken, maar met een kleinere laadbakcapaciteit zodat ze geschikt zijn voor de hogere dichtheid.
Kolenlaadbakken
Ontworpen voor gebruik in toepassingen met een beperkte dichtheid en niet-schurend materiaal. GET bestaat uit een recht uiteinde basisrand met adapters en halfpijlvormige segmenten.
Graafwerktuigen
Bescherm dure componenten. Verlaag uw bedrijfskosten. Haal het meeste uit de prestaties van uw machine. Kies uit een verscheidenheid aan GET dat gemaakt is om prestaties te leveren en te voldoen aan de vereisten van uw toepassing.
- CapSure™-puntoptie: zwaar uitgevoerde punt
- CapSure-puntoptie: zwaar uitgevoerde punt voor schrapen
- CapSure-puntoptie: steenkoolpunt
- CapSure-puntoptie: zwaar uitgevoerde punt voor penetratie
- Randbeschermingsoptie: CapSure-beschermers
- Randbeschermingsoptie: halfpijlvormige serie
- CapSure-zijbeschermer
- MAWPs – aan zijkant en onderkant
- Bescherming van uiteinde van basisrand
- Bovenafdekking voor adapter
CapSure™-retentietechnologie
Bekijk onze onderdelencatalogus voor meer graafgereedschapsopties.
CapSure™-retentietechnologie
Vereenvoudigen van vervanging onderdelen van GET (graafgereedschappen) met CapSure-borging voor snelle, eenvoudige en veilige installatie zonder dat een hamer nodig is. CapSure-punten, schermen en zijbeschermers kunnen eenvoudig worden vergrendeld en ontgrendeld door een 3∕4 inch ratel 180° te draaien.
Applicatiecombinatie
De standaard 994K is vervaardigd om in vier stappen 136 ton (150 ton) 785 te laden. De 994K-standaardlift laadt in vijf stappen 177 ton (195 ton) 789, en laadt in zes stappen 227 ton (240 ton) 793.
Efficiënte combinatie
Een volledige benutting van het laadvermogen met een minimale laadtijd begint met een efficiënt laad-/transportsysteem met de perfecte combinatie. Cat wielladers zijn afgestemd op Cat mijnbouwdumptrucks, om het verplaatste materiaalvolume te maximaliseren tegen de laagste bedrijfskosten per ton.
Laadbakselectie
De keuze van de juiste laadbak is afhankelijk van de eisen voor penetratie, materiaaldichtheid, schurende werking en hetgeen dat moet worden geladen. De maat van de laadbak wordt afgestemd op de capaciteit van de vrachtwagenvloer en de materiaaldichtheid voor optimale laadefficiëntie en hogere productiviteit.