Cat® C27-motor
De Cat C27-motor is gebouwd en getest om te voldoen aan de meest veeleisende toepassingen, en voldoet aan de emissienorm Tier 4 Final of Tier 2-equivalent.
- De volledig geïntegreerde elektronische motorbedieningselementen werken met de volledige machine samen, zodat u meer kunt bereiken met minder brandstof.
- Verbruikt minder brandstof bij stationair bedrijf dankzij Engine Idle Shutdown.
- Maximale duurzaamheid door vertraagd uitschakelen van de motor.
Cat planetaire Power Shift-transmissie
Zorg voor maximale inzetbaarheid dankzij de bewezen planetaire Power Shift-transmissie. Bewezen schakelkwaliteit, levensduur van componenten en comfort voor machinisten dankzij onze elektronische bedieningselementen voor de transmissie.
Koppelomvormer met impeller clutch (ICTC)
Uw machinisten kunnen de efficiëntie maximaliseren door de trekkracht van de machine te variëren terwijl meer kracht naar de hydrauliek wordt overgebracht.
- Verminderde bandenslijtage
- Schakelen bij volgas mogelijk voor kortere cyclustijden
- De stortlocatie kan soepel worden benaderd voor minder morsen en kortere cyclustijden.
Cat koppelomvormer met lock-upkoppeling
- Minder tractieverlies terwijl het systeem minder snel verhit raakt
- Verbeterde rijsnelheden
- Kortere cyclustijden bij laden en vervoer
Eco-modus
Voor maximale productiviteit en efficiëntie, elke dag weer, de hele dag door. De systemen van de 990K werken hard om brandstof te besparen door geavanceerde technologieën. Door gebruik te maken van de op de vraag reagerende gasklep kan de machinist normaal werken met het linker pedaal en de werktuigen, terwijl de 990K het motortoerental regelt.
- Biedt dezelfde bediening en hetzelfde gevoel als onze traditionele gasklepvergrendeling.
- De efficiëntie van handmatige bediening van de gasklep met de ergonomie van de gasklepvergrendeling.
Robuuste constructies
Uw bedrijfsresultaat wordt verbeterd dankzij de zeer duurzame constructies die de levensduur verlengen en bestand zijn tegen de zwaarste laadomstandigheden.
- Achterframe met uitsluitend kokerprofielen, om torsie- en buigbelasting te weerstaan.
- Stuurcilinderbevestigingen in zware uitvoering brengen efficiënt de stuurbelasting op het chassis over.
- De asophanging is geoptimaliseerd voor verbeterde structurele integriteit.
Hefarm
Om een lange levensduur en betrouwbaarheid te garanderen, zijn de penverbindingen uitgerust met gesmeerde pennen met een automatisch smeersysteem, leverbaar af fabriek.
Hefarmen
- De hoge spanningsbelastingen worden opgevangen door de massief stalen hefarmen.
- Een hogere sterkte in de cruciale gebieden doordat eendelige gietstukken gebruikt worden.
- Minder spanning op de hefarmen verhoogt de duurzaamheid en verlengt de tijd totdat reparaties nodig zijn.
STIC™-systeem (Steering and Transmission Integrated Control System: geïntegreerd bedieningssysteem voor stuurinrichting en transmissie)
Ervaar een maximale respons en controle met STIC. Dit systeem combineert selectie van richting, versnelling en sturen in één hendel.
- Met een eenvoudige zijwaartse beweging draait de machinist de machine naar rechts of naar links.
- Eenvoudig schakelen met uw vinger.
- Soepelere, kortere cycli en minder vermoeidheid van de machinist dankzij de ultralichte geïntegreerde bediening.
Cat planetaire Power Shift-transmissie
Het vergroten van uw succes begint met de beste transmissie in zijn klasse, speciaal ontworpen voor mijnbouwtoepassingen.
- Consistent, soepel schakelen en efficiëntie door geïntegreerde elektronische bedieningselementen.
- Lange levensduur en betrouwbaarheid dankzij aan een warmtebehandeling onderworpen tandwielen en metallurgie.
- Drie versnellingen vooruit en drie achteruit, afhankelijk van uw toepassing.
Cat C27-motor
De duurzaamheid en efficiëntie die het hart vormen van de 990K, zijn afkomstig van de Cat C27-motor. Optimale prestaties zijn opgenomen in het ontwerp met directe inspuiting en 12 cilinders.
- Optimale prestaties en een snelle respons van de motor met een elektronische regelmodule.
- Betrouwbare efficiëntie met volledige regeling van inspuitmoment, -duur en -druk met MEUI™ (Mechanically Actuated Electronic Unit Injection: mechanisch aangestuurde elektronische brandstofinspuiting).
- Langere levensduur van de motor en verbeterde brandstofzuinigheid met een verlaagd nominaal toerental.
- Beschikbaar in twee versies: één die voldoet aan de emissienorm Tier 4 Final en één die voldoet aan emissienorm equivalent aan de emissienorm Tier 2.
Koppelomvormer met impeller clutch (ICTC: Impeller Clutch Torque Converter) en trekkrachtregelsysteem (RCS: Rimpull Control System)
Verlaag de prijs per ton door geavanceerde ICTC en RCS te gebruiken voor een gemoduleerde trekkracht.
- Verminder doorslippen en bandenslijtage door de trekkracht te moduleren van 100% naar 25% door het linker pedaal in te trappen. Wanneer 25% trekkracht is bereikt, bedient het linker pedaal de rem.
- RCS reduceert de kans op wielslip zonder de hydraulische efficiëntie te verminderen.
- Verlaag het brandstofverbruik in bepaalde toepassingen met onze koppelomvormer met lock-upkoppeling voor directe aandrijving.
Hydraulisch systeem met Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling)
Verhoog de efficiëntie door het hydraulisch Positive Flow Control-systeem (PFC). PFC beschikt over gelijktijdige pomp- en klepregeling. Door de pompregeling te optimaliseren, wordt de hydrauliekoliestroom proportioneel aan de beweging van de bedieningshendel voor uitrustingsstukken.
- Korte, productieve cycli worden mogelijk dankzij de uitrustingsstukpomp met volledig variabele opbrengst.
- Meer gevoel voor en controle over de laadbak dankzij een verbeterde hydraulische respons.
- Consistente prestaties en efficiëntie terwijl het systeem minder warm wordt.
- Volledige hydrauliekolieopbrengst tot een motortoerental van 1400 tpm mogelijk dankzij olieopbrengstverdeeltechnologie.
Elektrohydraulische bedieningselementen
Machinisten verhogen hun productiviteit met onze snel reagerende uitrustingsstukken.
- Comfortabele bediening dankzij elektronisch geregelde aanslagen voor de hydraulische cilinders.
- Gebruiksvriendelijke soepele aanslagen op bedieningshendels.
- Handig instelbare automatische kantelblokkering van uitrustingsstukken vanuit de cabine.
Stuursysteem
Betrouwbaar gebruik van de lader begint met nauwkeurige bediening van de machine, wat mogelijk is door het hydraulisch stuursysteem met lastdetectie van de 990K.
- Vergroot de efficiëntie met onze zuigerpompen met variabele opbrengst.
- Bewerkstellig nauwkeurige besturing voor gemakkelijk laden in krappe ruimtes met een stuurknikhoek van 35 graden.
- Verbeter het comfort voor de machinist met geïntegreerde bedieningsfuncties voor de stuurinrichting en de transmissie.
Filtratiesysteem
Profiteer van betere prestaties en betrouwbaarheid van het hydraulisch systeem met ons geavanceerde filtratiesysteem.
- Carteraftapzeven.
- Retourfilter van hydrauliekoliekoeler.
- Filter voor aansturing.
- Retourzeven in hydrauliekolietank.
- Asoliekoelerzeven, indien aanwezig.
Machinisten kunnen efficiënter en comfortabeler werken met onze door klanten geïnspireerde cabinekenmerken.
In- en uitstappen
Gemakkelijk en veilig in en uit de cabine stappen met deze nieuwe, ergonomische voorzieningen.
- Opklapbaar STIC-stuur/opklapbare armleuning.
- Trappen met een kleinere instaphoek.
- Trappen standaard verlicht.
Cat Comfort-serie III-stoel
Meer comfort en minder vermoeiing van de machinist dankzij de Cat Comfort-serie III-stoel.
- Middelhoge rugleuning en extra dikke, geprofileerde kussens.
- Luchtgeveerd systeem.
- Gemakkelijk bereikbare stoelhendels en bediening voor zes verschillende instellingen.
- Aan de stoel gemonteerde bedieningshendels en STIC-stuur dat meebeweegt met de stoel.
- Oprolbare veiligheidsgordel, 76 mm (3") breed.
- Optionele stoelverwarming en -ventilatie.
Bedieningspaneel
Ergonomische plaatsing van schakelaars en informatiedisplay houden uw machinisten elke dag weer de hele dag comfortabel.
- Grote membraanschakels met achtergrondverlichting zijn voorzien van indicators voor activering van LED-verlichting.
- Schakelaars met ISO-symbolen voor snelle identificatie van functies.
- Tuimelschakelaar met twee standen activeert de elektrohydraulische parkeerrem.
Omgeving
De productiviteit van uw machinist wordt verbeterd met onze schone, comfortabele cabine.
- Ervaar minder trillingen dankzij rubberen cabinedempers en de luchtgeveerde stoel.
- Behoud de gewenste cabinetemperatuur met automatische temperatuurregeling.
- Overdrukcabine met luchtfilter.
- Geluidsniveau verlaagd tot slechts 69 dB(A).
- Handige opbergruimte op de vloer voor koelbox/broodtrommel.
De elektronische systemen van de 990K zijn volledig geïntegreerd om te werken als één machine. Deze integratie leidt tot een slimme machine en een betere informatievoorziening voor de machinist, wat de productiviteit van mens en machine verhoogt.
Cat Product Link™
Met Cat Product Link kan de algehele effectiviteit van het machineparkbeheer worden verhoogd door het materieel op afstand te volgen. Gebeurtenissen en diagnosecodes, maar ook gegevens over de uren, het brandstofpeil, stilstandtijden en andere informatie worden verzonden naar de beveiligde internettoepassing VisionLink®. VisionLink bevat krachtige hulpmiddelen voor het overdragen van informatie naar gebruikers en dealers, waaronder kartering, bedrijfsuren en stilstandtijden, brandstofniveau en meer.
VIMS™ 3G
Om onze klanten en hun machinisten te helpen optimale prestaties te leveren, hebben wij veel aandacht besteed aan VIMS 3G (Vital Information Management System: systeem voor beheer van cruciale informatie).
- Het eenvoudig afleesbare grafische informatiedisplay omvat een grote touchscreen-interface.
- Intuïtieve bediening en eenvoudige navigatie met het geavanceerde gebruikersinterface.
- Minder onderhoudstijd doordat machinisten op de hoogte worden gehouden van defecten aan en de werking van machinesystemen.
Legendarische Cat dealerondersteuning
Uw Cat dealer is een gewaardeerde partner en beschikbaar wanneer u hem nodig heeft.
- Programma's voor preventief onderhoud en gegarandeerde onderhoudscontracten.
- Beste onderdelenvoorziening in de sector.
- Verbeter uw efficiëntie met training voor machinisten.
- Door Cat gereviseerde originele onderdelen.
Wij introduceren constant functies op onze machines in een poging om de veiligheid voor de machinisten te verbeteren.
Toegang tot de machine
- Trappen aan de linker- en rechterzijde met een hoek van 45 graden verbeteren de veiligheid voor machinisten die in en uit de 990K moeten stappen.
- Een doorlopende loopplaat met antislipoppervlak is in de onderhoudszones geïntegreerd.
- Houd steeds op drie punten contact met de machine dankzij onderhoudsgebieden die toegankelijk zijn vanaf het maaiveld of platform.
Zicht
- Optionele verwarmde spiegels garanderen beter zicht voor veilig werken.
- Standaard Cat Vision of het optionele Cat Detect met radar zorgt dat de machinist zich meer bewust is van zijn omgeving.
- Optionele HID- of LED-lampen bieden een uitstekend zicht op de werkomgeving.
- Optionele op de cabine gemonteerde LED-zwaailampen.
Werkomgeving machinist
- Minder trillingen voor de machinist dankzij geïsoleerde cabinesteunen en aan de stoel gemonteerde besturing en bediening van uitrustingsstukken.
- Laag geluidsniveau in de cabine.
- Overdrukcabine met luchtfilter.
- Veilig en comfortabel andere machinisten trainen met onze standaard trainingsstoel.
- Standaardveiligheidsgordels van 76 mm (3").
Duurzame voordelen
Duurzaamheid staat centraal in het ontwerp en de constructie van de functies van de 990K.
- Engine Idle Shutdown kan brandstof besparen door onnodig stationair draaien te voorkomen.
- De 990K is ontworpen voor hergebruik. Om de levensduur van de machine te optimaliseren, biedt Caterpillar een aantal duurzame oplossingen zoals onze Reman- en gecertificeerde-revisieprogramma's. Bij deze programma's kunnen hergebruikte of herbewerkte onderdelen kostenbesparingen opleveren van 40 tot 70%, waardoor de bedrijfskosten lager worden.
- Caterpillar biedt retrofit-pakketten aan om oude machines te voorzien van nieuwe functies, waardoor uw middelen worden geoptimaliseerd. En wanneer u gebruik maakt van het gecertificeerde-revisieprogramma van Cat, vormen deze retrofit-pakketten een onderdeel van het revisieproces.
Efficiëntie en duurzaamheid
Cat vorken zijn ontworpen voor maximale productiviteit en duurzaamheid. Of het nu gaat om het lossen van trucks in één gang of het oogsten van hout, de vorken met hoge capaciteit maken uw bedrijfsvoering productiever.
- Omloopstijl bakklemontwerp voor het klemmen van volledige of gedeeltelijke truckladingen.
- Bakklemontwerp in zware uitvoering met duurzame gaasafscherming om rommel vast te houden en de cabine te beschermen.
- Scharnierende tanden met vervangbare punten voor het efficiënt oogsten van boomstammen.
- Geïntegreerde montagelocatie voor een camera aan de voorkant voor maximaal zicht op de tandpunten voor het uitladen van trucks.