Cat® C27-motor
De Cat C27-motor is gebouwd en getest om te voldoen aan de meest veeleisende toepassingen, en voldoet aan de emissienorm Tier 4 Final of Tier 2-equivalent.
- De volledig geïntegreerde elektronische motorbedieningselementen werken met de volledige machine samen, zodat u meer kunt bereiken met minder brandstof.
- Verbruikt minder brandstof bij stationair bedrijf dankzij Engine Idle Shutdown.
- Maximale duurzaamheid door vertraagd uitschakelen van de motor.
Cat planetaire Power Shift-transmissie
Zorg voor maximale inzetbaarheid dankzij de bewezen planetaire Power Shift-transmissie. Bewezen schakelkwaliteit, levensduur van componenten en comfort voor machinisten dankzij onze elektronische bedieningselementen voor de transmissie.
Koppelomvormer met impeller clutch (ICTC)
Uw machinisten kunnen de efficiëntie maximaliseren door de trekkracht van de machine te variëren terwijl meer kracht naar de hydrauliek wordt overgebracht.
- Verminderde bandenslijtage.
- Schakelen bij volgas mogelijk voor kortere cyclustijden.
- De stortlocatie kan soepel worden benaderd voor minder morsen en kortere cyclustijden.
Cat koppelomvormer met lock-upkoppeling
- Minder tractieverlies terwijl het systeem minder snel verhit raakt.
- Verbeterde rijsnelheden.
- Kortere cyclustijden bij laden en vervoer.
Eco-modus
Voor maximale productiviteit en efficiëntie, elke dag weer, de hele dag door. De systemen van de 990K werken hard om brandstof te besparen door geavanceerde technologieën. Door gebruik te maken van de op de vraag reagerende gasklep kan de machinist normaal werken met het linker pedaal en de werktuigen, terwijl de 990K het motortoerental regelt.
- Biedt dezelfde bediening en hetzelfde gevoel als onze traditionele gasklepvergrendeling.
- De efficiëntie van handmatige bediening van de gasklep met de ergonomie van de gasklepvergrendeling.
Robuuste constructies
Uw bedrijfsresultaat wordt verbeterd dankzij de zeer duurzame constructies die de levensduur verlengen en bestand zijn tegen de zwaarste laadomstandigheden.
- Achterframe met uitsluitend kokerprofielen, om torsie- en buigbelasting te weerstaan.
- Stuurcilinderbevestigingen in zware uitvoering brengen efficiënt de stuurbelasting op het chassis over.
- De asophanging is geoptimaliseerd voor verbeterde structurele integriteit.
Hefarmen
- Uitstekend zicht op de bakmessen en op het werkgebied, dankzij een ontwerp met Z-stang.
- De hoge spanningsbelastingen worden opgevangen door de massief stalen hefarmen.
- Een hogere sterkte in de cruciale gebieden doordat eendelige gietstukken gebruikt worden.
- Minder spanning op de hefarmen verhoogt de duurzaamheid en verlengt de tijd totdat reparaties nodig zijn.
Hefarm
Om een lange levensduur en betrouwbaarheid te garanderen, zijn de penverbindingen uitgerust met gesmeerde pennen met een automatisch smeersysteem, leverbaar af fabriek.
STIC™-systeem (Steering and Transmission Integrated Control System: geïntegreerd bedieningssysteem voor stuurinrichting en transmissie)
Ervaar een maximale respons en controle met STIC. Dit systeem combineert selectie van richting, versnelling en sturen in één hendel.
- Met een eenvoudige zijwaartse beweging draait de machinist de machine naar rechts of naar links.
- Eenvoudig schakelen met uw vinger.
- Soepelere, kortere cycli helpen de vermoeidheid van de machinist te verminderen door een lichte geïntegreerde bediening.
Cat planetaire Power Shift-transmissie
Het vergroten van uw succes begint met de beste transmissie in zijn klasse, speciaal ontworpen voor mijnbouwtoepassingen.
- Consistent, soepel schakelen en efficiëntie door geïntegreerde elektronische bedieningselementen.
- Lange levensduur en betrouwbaarheid dankzij aan een warmtebehandeling onderworpen tandwielen en metallurgie.
- Drie versnellingen vooruit en drie achteruit, afhankelijk van uw toepassing.
Cat C27-motor
De duurzaamheid en efficiëntie die het hart vormen van de 990K, zijn afkomstig van de Cat C27-motor. Optimale prestaties zijn opgenomen in het ontwerp met directe inspuiting en 12 cilinders.
- Optimale prestaties en een snelle respons van de motor met een elektronische regelmodule.
- Betrouwbare efficiëntie met volledige regeling van inspuitmoment, -duur en -druk met MEUI™ (Mechanically Actuated Electronic Unit Injection: mechanisch aangestuurde elektronische brandstofinspuiting).
- Langere levensduur van de motor en verbeterde brandstofzuinigheid met een verlaagd nominaal toerental.
- Beschikbaar in twee versies: één die voldoet aan de emissienorm Tier 4 Final en één die voldoet aan emissienorm equivalent aan de emissienorm Tier 2.
Koppelomvormer met impeller clutch (ICTC: Impeller Clutch Torque Converter) en trekkrachtregelsysteem (RCS: Rimpull Control System)
Verlaag de prijs per ton door geavanceerde ICTC en RCS te gebruiken voor een gemoduleerde trekkracht.
- Verminder doorslippen en bandenslijtage door de trekkracht te moduleren van 100% naar 25% door het linker pedaal in te trappen. Wanneer 25% trekkracht is bereikt, bedient het linker pedaal de rem.
- RCS reduceert de kans op wielslip zonder de hydraulische efficiëntie te verminderen.
- Verlaag het brandstofverbruik in bepaalde toepassingen met onze koppelomvormer met lock-upkoppeling voor directe aandrijving.
Hydraulisch systeem met Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling)
Verhoog de efficiëntie door het hydraulisch Positive Flow Control-systeem (PFC). PFC beschikt over gelijktijdige pomp- en klepregeling. Door de pompregeling te optimaliseren, wordt de hydrauliekoliestroom proportioneel aan de beweging van de bedieningshendel voor uitrustingsstukken.
- Korte, productieve cycli worden mogelijk dankzij de uitrustingsstukpomp met volledig variabele opbrengst.
- Meer gevoel voor en controle over de bak dankzij een verbeterde hydraulische respons.
- Consistente prestaties en efficiëntie terwijl het systeem minder warm wordt.
- Volledige hydrauliekolieopbrengst tot een motortoerental van slechts 1600 tpm.
Elektrohydraulische bedieningselementen
Machinisten verhogen hun productiviteit met onze snel reagerende uitrustingsstukken.
- Comfortabele bediening dankzij elektronisch geregelde aanslagen voor de hydraulische cilinders.
- Gebruiksvriendelijke soepele aanslagen op bedieningshendels.
- Handig instelbare automatische kantelblokkering van uitrustingsstukken vanuit de cabine.
Stuursysteem
Betrouwbaar gebruik van de lader begint met nauwkeurige bediening van de machine, wat mogelijk is door het hydraulisch stuursysteem met lastdetectie van de 990K.
- Vergroot de efficiëntie met onze zuigerpompen met variabele opbrengst.
- Bewerkstellig nauwkeurige besturing voor gemakkelijk laden in krappe ruimtes met een stuurknikhoek van 35 graden.
- Verbeter het comfort voor de machinist met geïntegreerde bedieningsfuncties voor de stuurinrichting en de transmissie.
Filtratiesysteem
Profiteer van betere prestaties en betrouwbaarheid van het hydraulisch systeem met ons geavanceerde filtratiesysteem.
- Carteraftapzeven.
- Retourfilter van hydrauliekoliekoeler.
- Filter voor aansturing.
- Retourzeven in hydrauliekolietank.
- Asoliekoelerzeven, indien aanwezig.
Machinisten kunnen efficiënter en comfortabeler werken met onze door klanten geïnspireerde cabinekenmerken.
In- en uitstappen
Gemakkelijk en veilig in en uit de cabine stappen met deze nieuwe, ergonomische voorzieningen.
- Opklapbaar STIC-stuur/opklapbare armleuning.
- Trappen met een kleinere instaphoek.
- Trappen standaard verlicht.
Cat Comfort-serie III-stoel
Meer comfort en minder vermoeidheid van de machinist dankzij de Cat Comfort-serie III-stoel.
- Middelhoge rugleuning en extra dikke, geprofileerde kussens.
- Luchtgeveerd systeem.
- Gemakkelijk bereikbare stoelhendels en bediening voor zes verschillende instellingen.
- Aan de stoel gemonteerde bedieningshendels en STIC-stuur dat meebeweegt met de stoel.
- Oprolbare veiligheidsgordel, 76 mm (3") breed.
Bedieningspaneel
Ergonomische plaatsing van schakelaars en informatiedisplay houden uw machinisten elke dag weer de hele dag comfortabel.
- Grote membraanschakels met achtergrondverlichting zijn voorzien van indicators voor activering van LED-verlichting.
- Schakelaars met ISO-symbolen voor snelle identificatie van functies.
- Tuimelschakelaar met twee standen activeert de elektrohydraulische parkeerrem.
- Schakelaars voor opheffen van de transmissie.
Omgeving
De productiviteit van uw machinist wordt verbeterd met onze schone, comfortabele cabine.
- Ervaar minder trillingen dankzij rubberen cabinedempers en de luchtgeveerde stoel.
- Behoud de gewenste cabinetemperatuur met automatische temperatuurregeling.
- Overdrukcabine met luchtfilter.
- Geluidsniveau verlaagd tot slechts 69 dB(A).
- Handige opbergruimte op de vloer voor koelbox/broodtrommel.
De elektronische systemen van de 990K zijn volledig geïntegreerd om te werken als één machine. Deze integratie leidt tot een slimme machine en een betere informatievoorziening voor de machinist, wat de productiviteit van mens en machine verhoogt.
Cat Product Link™
Met Cat Product Link kan de algehele effectiviteit van het machineparkbeheer worden verhoogd door het materieel op afstand te volgen. Gebeurtenissen en diagnosecodes, maar ook gegevens over de uren, het brandstofpeil, stilstandtijden en andere informatie worden verzonden naar de beveiligde internettoepassing VisionLink®. VisionLink bevat krachtige hulpmiddelen voor het overdragen van informatie naar gebruikers en dealers, waaronder kartering, bedrijfsuren en stilstandtijden, brandstofniveau en meer.
VIMS™ 3G
Om onze klanten en hun machinisten te helpen optimale prestaties te leveren, hebben wij veel aandacht besteed aan VIMS 3G (Vital Information Management System: systeem voor beheer van cruciale informatie).
- Het eenvoudig afleesbare grafische informatiedisplay omvat een grote touchscreen-interface.
- Intuïtieve bediening en eenvoudige navigatie met het geavanceerde gebruikersinterface.
- Minder onderhoudstijd doordat machinisten op de hoogte worden gehouden van defecten aan en de werking van machinesystemen.
Ladingregelsysteem
Vergroot uw efficiëntie met ons ladingregelsysteem 3.0.
- Snelle meting van de lading via wegen tijdens het rijden.
- Zeer nauwkeurige registratie van de machineprestatie.
- Optionele printer leverbaar voor in de cabine.
Cyclustimer
Verhoog uw bedrijfsresultaten met verbeterde machineprestaties door de cyclustimer. Elke tijd van een laadsegment kan worden geanalyseerd om een efficiënter bedrijf te bereiken. Kenmerken:
- Productieoverzicht
- Machinegebruik
- Duur van productieve cyclus
- Overzicht van ladingssysteem
- Overzicht van brandstofverbruik
Legendarische Cat dealerondersteuning
Uw Cat dealer is een gewaardeerde partner en beschikbaar wanneer u hem nodig heeft.
- Programma's voor preventief onderhoud en gegarandeerde onderhoudscontracten.
- Beste onderdelenvoorziening in de sector.
- Verbeter uw efficiëntie met training voor machinisten.
- Door Cat gereviseerde originele onderdelen.
Wij introduceren constant functies op onze machines in een poging om de veiligheid voor de machinisten te verbeteren.
Toegang tot de machine
- Trappen aan de linker- en rechterzijde met een hoek van 45 graden verbeteren de veiligheid voor machinisten die in en uit de 990K moeten stappen.
- Een doorlopende loopplaat met antislipoppervlak is in de onderhoudszones geïntegreerd.
- Houd steeds op drie punten contact met de machine dankzij onderhoudsgebieden die toegankelijk zijn vanaf het maaiveld of platform.
Zicht
- Optionele verwarmde spiegels garanderen beter zicht voor veilig werken.
- Standaard Cat Vision of het optionele Cat Detect met radar zorgt dat de machinist zich meer bewust is van zijn omgeving.
- Optionele HID- of LED-lampen bieden een uitstekend zicht op de werkomgeving.
- Optionele op de cabine gemonteerde LED-zwaailampen.
Werkomgeving machinist
- Minder trillingen voor de machinist dankzij geïsoleerde cabinesteunen en aan de stoel gemonteerde besturing en bediening van uitrustingsstukken.
- Laag geluidsniveau in de cabine.
- Overdrukcabine met luchtfilter.
- Veilig en comfortabel andere machinisten trainen met onze standaard trainingsstoel.
- Standaardveiligheidsgordels van 76 mm (3").
Cabine en toegang tot de machine
Een comfortabele werkomgeving, klaar voor uw uitrustingsstukken.
- In rubberen afdichtingen opgehangen cabineruiten voor eenvoudige vervanging.
- Optionele zware cabinebevestigingen voor achteraf monteren van cabinebeschermingssystemen.
- Versterkte bumper, geschikt voor zware brandbestrijdingstanks.
- Schadebestendige treden van massief staal voor toegang tot de achterkant.
Prestaties
Extra hydraulische capaciteit en stabiliteit voor de zwaarste toepassingen.
- Meer dan 7800 kg (17,160 lb) extra contragewicht.
- Grotere hefcilinders zorgen voor bijna 15% meer hefvermogen.
- Grotere kantelcilinder, zodat deze nu een 18% hoger hydraulisch kantelvermogen biedt.
Bescherming van de machine
Staalproductiebedrijven kunnen een ruwe omgeving zijn. Extra bescherming voor essentiële machinefuncties houden uw bedrijf draaiend.
- Blootliggende bedrading en slangen zijn bekleed met hittebestendige omwikkeling.
- Stalen constructie om de stang van de kantelcilinder te beschermen tegen vallend puin.
- Elektrohydraulisch parkeerremophefsysteem.
- Transmissie-ophefsysteem voor redundantie.
- Optionele afscherming voor in de bumper gemonteerde brandbestrijdingstanks.
Meer bescherming, zelfs waar u deze niet kunt zien.
- Siliconenasafdichtingen voor extreme temperaturen.
- Elektronische regelmodules voor de machine in de cabine beschermd tegen warmte en stof.
- Verminderde achteraspendel voor compatibiliteit bandenketting.
- Vuurbestendige EcoSafe hydraulische vloeistof als optie leverbaar.
Bakken uit de Performance-serie
Bakken uit de Performance-serie zijn voorzien van een geoptimaliseerd profiel, waardoor materiaal zo goed mogelijk wordt vastgehouden en de graaftijd zo kort mogelijk wordt, wat leidt tot aanzienlijke verbetering van de productiviteit en het brandstofverbruik. Alle 990K-bakken zijn gemaakt op basis van het ontwerp van de Performance-serie.
Sintelbak met getande rand
Laadbak met getande spaderand met slijtvast materiaal. Uitstekende penetratie in combinatie met aangelaste, zelfslijpende getande segmenten.
Sintelbak met rechte rand
Laadbak met rechte rand met K130-tandadapters en vervangbare aangelaste segmenten.
Sintelbakken
Extra materiaal en robuust ontwerp voor graven en verwerking van slakken.
- Dikkere mantel en basisrand.
- Achterrand over volle breedte voor extra sterkte.
Vergroot de productiviteit van uw lader en bescherm uw investering in laadbakken met onze graafwerktuigen. De goed geïnformeerde Cat dealer probeert samen met u uit te zoeken welke graafwerktuigen het beste bij uw toepassing en behoeften passen.
Uit gegevens van machines van klanten blijkt dat Cat wielladers tot de zuinigste machines in de branche behoren. Meerdere voorzieningen dragen bij aan deze uitstekende brandstofefficiëntie:
- Laadbakken uit de Performance-serie - Bieden kortere vultijden en houden het materiaal beter vast, en dit leidt uiteindelijk tot kortere cyclustijden terwijl de productiviteit en de brandstofzuinigheid worden verbeterd.
- Load-sensing-hydrauliek - Levert alleen de hydrauliekolie-opbrengst die het uitrustingsstuk en de stuursystemen nodig hebben voor een betere brandstofzuinigheid en meer inbreekkracht.
- Motor - Geavanceerde motorregelingen maximaliseren vermogen en efficiëntie.
- Zuinige modus – Met een op de vraag reagerende gasklep optimaliseert de zuinige modus het vermogen voor maximale brandstofbesparing met een minimaal effect op de productie.
- Stationair-motoruitschakeling – Automatische uitschakeling van motor en elektrisch systeem bespaart brandstof.
- Koppelomvormer met vergrendeling – Brengt meer vermogen over op de rijaandrijving en optimaliseert brandstofverbruik bij alle toepassingen.
De machineconfiguratie, de techniek van de machinist en de indeling van de werklocatie kunnen het brandstofverbruik beïnvloeden.
- Machineconfiguratie – Kies het juiste uitrustingsstuk en type band op basis van de machinetoepassing. Zorg voor de juiste bandenspanning. Maak gebruik van de Economy Mode, voor maximale efficiëntie.
- Indeling van het werkterrein - Zorg dat de laadlocaties zich op de juiste plaats bevinden. Zorg dat u niet meer dan 1,5 bandomwentelingen hoeft te rijden tijdens de laadcycli voor trucks. Verklein de transportafstand voor de laad- en transportcycli door de indeling van het werkterrein te optimaliseren.
- Bak laden – Laad in de eerste versnelling. Hef en kantel de bak snel zonder 'pompende' beweging. Vermijd de arrêtering van de hefhendel en gebruik de impellerclutch.
- Truck of vultrechter laden — Hef het uitrustingsstuk niet hoger dan nodig is. Houd het motortoerental laag en los op gecontroleerde wijze.
- Stationair - Schakel de parkeerrem in om het motorregelsysteem voor stationair draaien in te schakelen.