986K

Grote wielladers 986K

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
373 hp
278 kW
Bedrijfsgewicht
98806 lb
44818 kg
Bakinhoud
5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³)
5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³)

Overzicht

Verplaats materiaal snel en efficiënt

Grote wielladers van Cat® zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid en zorgen voor een maximale inzetbaarheid gedurende meerdere levenscycli. Dankzij de optimale prestaties en het vereenvoudigd onderhoud van onze machines kunt u efficiënt en veilig meer materiaal verplaatsen tegen lagere kosten per ton. De nieuwe 986K zet onze traditie van betrouwbaarheid, prestaties, veiligheid, comfort voor de machinist, onderhoudsgemak en duurzaamheid voort.

Voordelen

TOT MAXIMAAL 10% BETERE BRANDSTOFZUINIGHEID

Uitgerust met een combinatie van bewezen componenten en technologieën om te voldoen aan de verwachtingen op het gebied van uitstekende productiviteit, brandstofzuinigheid, betrouwbaarheid en levensduur.

TOT MAXIMAAL 10% LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

Handige gegroepeerde servicecentra zorgen voor snel onderhoud.

TOT MAXIMAAL 20% LAGER BRANDSTOFVERBRUIK

Verzet meer materiaal met minder brandstof met de beste efficiëntie tijdens het laden van trucks met middelgrote productiviteit

Productspecificaties voor 986K

Nettovermogen 373 hp 278 kW
Motortype Cat® C15 Cat® C15
Emissies Tier 4 Final/Stage IV, of China Nonroad Stage III, en Brazilië MAR-1 equivalent aan Tier 3/Stage IIIA Tier 4 Final/Stage IV, of China Nonroad Stage III, en Brazilië MAR-1 equivalent aan Tier 3/Stage IIIA
Brutovermogen - ISO 14396 449 hp 335 kW
Toerental voor piekvermogen - 1600 tpm - SAE J1995 456 hp 340 kW
Toerental voor piekvermogen - 1600 tpm - SAE J1995 (DIN) 462 hp 340 kW
Toerental voor piekvermogen - 1600 tpm - ISO 14396 449 hp 335 kW
Toerental voor piekvermogen - 1600 tpm - ISO 14396 (DIN) 455 hp 335 kW
Nominaal toerental - 2200 tpm - EEG 80/1269 373 hp 278 kW
Nominaal toerental - 2000 tpm – EEG 80/1269 (DIN) 378 hp 278 kW
Nominaal toerental - 2000 tpm - ISO 9249 373 hp 278 kW
Nominaal toerental - 2000 tpm - ISO 9249 (DIN) 378 hp 278 kW
Nominaal toerental - 2000 tpm - SAE J1349 373 hp 278 kW
Nominaal toerental - 2000 tpm - SAE J1349 (DIN) 378 hp 278 kW
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.75 in 171.5 mm
Cilinderinhoud 927 in² 15.2 L
Piekmotorkoppel bij 1200 tpm - SAE J1995 1778 lb/ft 2411 Nm
Koppeltoename 16% 16%
Bedrijfsgewicht 98806 lb 44818 kg
Bedrijfsgewicht - standaard 97785 lb 44355 kg
Bedrijfsgewicht - groter hefbereik 104005 lb 47175 kg
Nominaal laadvermogen – oppervlak groeve 11 ton (US) 10 t
Nominaal laadvermogen – los materiaal (standaard) 14 ton (US) 12.7 t
Nominaal laadvermogen - los materiaal (extra groot hefbereik) 12.1 ton (US) 11 t
Nominaal laadvermogen – standaard (oppervlak groeve) 11 ton (US) 10 t
Nominale payload - standaardhefbereik (lage tot matige graafweerstand) 14 ton (US) 12.7 t
Nominaal laadvermogen - hoog hefbereik (oppervlak groeve) 11 ton (US) 10 t
Nominale payload - groter hefbereik (lage tot matige graafweerstand) 12.1 ton (US) 11 t
Inhoud van de laadbak 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³) 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³)
Type Cat truck - standaard 770/735/740/745 770/735/740/745
Passend bij Cat truck — Groot hefbereik 772/773 772/773
Bakinhoud 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³) 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³)
Type transmissie Cat planetaire Power Shift Cat planetaire Power Shift
Vooruit - 1 5 mph 7.3 km/h
Vooruit – 2 8 mph 12.2 km/h
Directe aandrijving — vooruit 2 8 mph 12.7 km/h
Directe aandrijving — vooruit 3 14 mph 22 km/h
Directe aandrijving - vooruit 4 24 mph 39 km/h
Achteruit - 1 5 mph 7.6 km/h
Achteruit – 2 8 mph 13.6 km/h
Directe aandrijving — achteruit 2 9 mph 14.1 km/h
Directe aandrijving — achteruit 3 16 mph 25 km/h
Directe aandrijving - achteruit 4 25.4 mph 40.8 km/h
Hef-/kantelsysteem — circuit Lastafhankelijk Lastafhankelijk
Hef-/kantelsysteem — pomp 2 × 110 cc met variabel slagvolume 2 × 110 cc met variabel slagvolume
Maximale opbrengst bij 2165 tpm 123 gal/min 470 L/min
Instelling van ontlastklep — heffen/kantelen 4050 psi 27900 kPa
Hefcilinder — boring 7.5 in 190 mm
Hefcilinder — slag 45 in 1138 mm
Kantelcilinder — boring 6.7 in 170 mm
Kantelcilinder — slag 28.4 in 722 mm
Terugkantelen 4.5 s 4.5 s
Heffen 9 s 9 s
Storten 3.5 s 3.5 s
Lagere 5.2 s 5.2 s
Neerlaten, zweefstand omlaag 4.3 s 4.3 s
Totale cyclustijd hydraulisch systeem 21.3 s 21.3 s
Brandstoftank 141 gal (US) 535 L
Koelsystemen 26 gal (US) 100 L
Motorcarter 9 gal (US) 34 L
Transmissie 20 gal (US) 75 L
Brandstoftank - kort heffen 127 gal (US) 481 L
Dieseluitlaatvloeistoftank (alleen voor Tier 4 Final/Stage IV) 6 gal (US) 23 L
Asolie - differentiëlen en eindaandrijvingen - voor 49 gal (US) 186 L
Asolie - differentiëlen en eindaandrijvingen - achter 45 gal (US) 170 L
Hydraulisch systeem, gevuld af fabriek 87 gal (US) 330 L
Hydraulisch systeem - alleen tank 34 gal (US) 130 L
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,574 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,574 metrische ton.
Voorzijde Vast Vast
Achter Draaitap Draaitap
Pendelhoek ±12.5° ±12.5°
Pendelhoek - uitvoering met ketting ±8.5° ±8.5°
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ISO 5010:2007 - Stuursysteem - circuit Lastafhankelijk Lastafhankelijk
ISO 5010:2007 - Stuursysteem - pomp Plunjerpomp met variabele opbrengst Plunjerpomp met variabele opbrengst
ISO 5010:2007 - Maximale opbrengst bij 1400 tpm 52 gal/min 200 L/min
ISO 5010:2007 - Uitschakeldruk stuursysteem 4000 psi 27600 kPa
ISO 5010:2007 - Totale stuurhoek 70° 70°
ROPS/FOPS ROPS/FOPS-constructie voldoet aan de normen ISO 3471:2008 (ROPS) en ISO 3449:2005 niveau II (FOPS) ROPS/FOPS-constructie voldoet aan de normen ISO 3471:2008 (ROPS) en ISO 3449:2005 niveau II (FOPS)
Geluidsniveau in de cabine (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsniveau van machine (ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
Opmerking
  • Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en omstandigheden die zijn gespecificeerd in ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
  • Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
  • Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
  • Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en omstandigheden die zijn gespecificeerd in ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
  • Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
  • Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Geluidsniveau in de cabine (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsniveau van machine (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Opmerking
  • Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en omstandigheden die zijn gespecificeerd in ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
  • Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
  • Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
  • Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en omstandigheden die zijn gespecificeerd in ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
  • Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
  • Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Maaiveld tot bovenkant van ROPS-constructie 13.5 ft 4100 mm
Hoogte tot bovenkant van uitlaatpijpen 13.3 ft 4060 mm
Maaiveld tot bovenkant van motorkap 10.7 ft 3270 mm
Maaiveld tot midden van vooras 3.2 ft 978 mm
Speling maaiveld tot brandstoftank 2.3 ft 691 mm
Maaiveld tot speling van onderste koppelingspennen 1.5 ft 459 mm
Reikwijdte - maximale hefhoogte 7.1 ft 2175 mm
Speling bij maximale hefhoogte 10.1 ft 3079 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 16.1 ft 4912 mm
Maximale totale hoogte - laadbak geheven 22.4 ft 6817 mm
Hartlijn - achteras tot bumper 10.3 ft 3132 mm
Wielbasis 12.5 ft 3810 mm
Maximale totale lengte 36.6 ft 11143 mm
Hartlijn van vooras tot tandpunt van laadbak 13.8 ft 4201 mm
Opmerking
  • Alle afmetingen zijn bij benadering.
  • Specificaties zijn berekend met een steenbak van 6,1 m³ (8,0 yd³).
  • Alle afmetingen zijn bij benadering.
  • Specificaties zijn berekend met een steenbak van 6,1 m³ (8,0 yd³).
Maaiveld tot bovenkant van ROPS-constructie 13.5 ft 4100 mm
Hoogte tot bovenkant van uitlaatpijpen 13.3 ft 4060 mm
Maaiveld tot bovenkant van motorkap 10.7 ft 3270 mm
Maaiveld tot midden van vooras 3.2 ft 978 mm
Speling maaiveld tot brandstoftank 2.3 ft 691 mm
Maaiveld tot speling van onderste koppelingspennen 1.5 ft 459 mm
Reikwijdte - maximale hefhoogte 7.4 ft 2248 mm
Speling bij maximale hefhoogte 11.6 ft 3538 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 17.6 ft 5371 mm
Maximale totale hoogte - laadbak geheven 23.9 ft 7276 mm
Hartlijn - achteras tot bumper 10.3 ft 3132 mm
Wielbasis 12.5 ft 3810 mm
Maximale totale lengte 38 ft 11591 mm
Hartlijn van vooras tot tandpunt van laadbak 15.3 ft 4649 mm
Opmerking
  • Alle afmetingen zijn bij benadering.
  • Specificaties zijn berekend met een steenbak van 6,1 m³ (8,0 yd³).
  • Alle afmetingen zijn bij benadering.
  • Specificaties zijn berekend met een steenbak van 6,1 m³ (8,0 yd³).

986K Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, één, 145 A
  • Accu's, droog
  • Omvormer, 10/15 A, 24 V naar 12 V
  • Verlichtingssysteem (halogeen, werklampen, toegangs- en onderhoudsplatformverlichting)
  • Start- en laadsysteem, 24 V
  • Startaansluiting voor noodstart

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Grafisch informatiedisplay, weergave van real-time bedrijfsinformatie, voor het uitvoeren van kalibraties en het aanpassen van de instellingen voor de machinist
  • Airconditioning
  • Achteruitkijkcamerasysteem
  • Overdrukcabine met geluidsisolatie, geïntegreerde beschermingsconstructie (ROPS/FOPS), radiovoorbereiding voor entertainment, inclusief antenne, luidsprekers, omvormer (12 V, 5 A) en voedingsaansluiting
  • Bedieningshendels, hef- en kantelfunctie
  • Verwarming, ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Instrumenten, meters:
    – koelvloeistoftemperatuur
    – brandstofniveau
    – DEF-niveau
    – hydrauliekolietemperatuur
    – aandrijflijnolietemperatuur
  • Verlichting, cabine, interieur
  • Lunchtrommel, bekerhouders
  • Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Stoel, Cat Comfort (stof), luchtvering, op zes manieren verstelbaar
  • Veiligheidsgordelalarm
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3") breed
  • STIC-regelsysteem
  • UV-glas
  • Versnellingsindicator
  • Wissers/sproeiers (voor en achter):
    – ruitenwissers voor en achter met interval
  • Richtingaanwijzer

AANDRIJFLIJN

  • Voorbereid voor Cat Production Measurement
  • Remmen, oliegekoeld, meervoudige schijven, bedrijfsrem/noodrem
  • Carteraftapzeven
  • Beschermkap voor motorcarter
  • Elektrohydraulische parkeerrem
  • Motor, C15 MEUI diesel, met turbocharger/nakoeling
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Turbinevoorfilter, luchtinlaat van motor
  • Starthulp, ether, automatisch
  • Koppelomvormer, neutraalschakelaar
  • Transmissie, planetaire Power Shift, 4F/3R elektronisch regelsysteem
  • Handmatige schakelaar en automatische brandstofontluchting

OVERIG

  • Automatische bakafslagen
  • Hydraulisch aangedreven, op de koelvraag reagerende ventilator
  • Koppelingen, Cat O-ringafdichtingen
  • Deuren, servicetoegang (met vergrendeling)
  • Milieuvriendelijke aftapkranen voor de motor, radiateur, hydrauliekolietank
  • Brandstoftank, 535 l (141 US-Gall.)
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Slangen, Cat XT™
  • Filter-/zeefsysteem voor hydrauliek, stuursysteem en remmen
  • Cat Clean Emission Module
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Voorgemengde 50%-concentratie van Extended Life koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -34 ºC (-29 ºF)
  • Toegang aan de achterkant tot cabine en onderhoudsplatform
  • Stuurinrichting, load sensing
  • Stootranden
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme

986K Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Antivries voor –50° C (–58° F)
  • Snel olieverversingssysteem, Wiggins
  • Motorblokverwarmer, 120 V of 240 V
  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen - Software
  • Cat Production Measurement

DIVERSE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Spatborden voor weggebruik, voor en achter
  • Brandstofsysteem met snelvulinrichting (Shaw-Aero)
  • Starten bij lage temperaturen (twee extra accu's)
  • Aggregaatoverslaguitvoering
  • Wielkeggen

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Elektrisch cabinevoorfilter
  • Cat Detect Vision
  • AM/FM-radio met cd-/MP3-speler
  • Sirius-satellietradio met Bluetooth
  • LED-waarschuwingsstroboscoop
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Neerklapbare zonneklep op raam
  • Op de handgreep gemonteerde spiegels

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Objectdetectie achter voor wielladers

    Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk 986K met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN