988H

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Sinds 1963 heeft de Cat® 988-wiellader meer klanten geholpen dan enig model van andere fabrikanten in deze klasse wielladers. Vandaag de dag blijven we trouw aan deze erfenis met de 988H-update. We weten dat het moeilijke tijden zijn...de economie verkeert in zwaar weer...maar de 988H-update is onze manier om u, onze klanten, de absoluut beste waarde te bieden. Met de 988H-update zet Caterpillar de traditie voort waarbij door de klanten gewenste verbeteringen worden aangebracht die zorgen voor een verbeterde productiviteit en een lager brandstofverbruik, de betrouwbaarheid van belangrijke systemen en componenten vergroten en de veiligheid en ergonomie van uw machinisten verbeteren.

Engine

Eenheden:
Net Power 501.0 HP 373.0 kW Less
Bruto vermogen 555.0 HP 414.0 kW Less
Stroke 7.2 in 183.0 mm Less
Displacement 1104.5 in³ 18.1 l Less

Motor

Motormodel Cat® C18 ACERT® Cat® C18 ACERT® Less
Nettovermogen (ISO 9249) 501.0 HP 373.0 kW Less
Brutovermogen - ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Boring 5.7 in 145.0 mm Less
Nettovermogen - EEG 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less
Nettovermogen - ISO 14396 540.0 HP 397.0 kW Less

Bedrijfsspecificaties

Bedrijfsgewicht 110549.0 lb 50144.0 kg Less
Laadvermogen 12.5 metrische ton 11.4 metrische ton Less

Transmissie

Koppelomvormeraandrijving - vooruit 1 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 2 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 3 12.9 mile/h 20.8 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving — vooruit 4 22.3 mile/h 36.0 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 1 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 2 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 3 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
Directe aandrijving - vooruit 1 Vergrendeling wordt uitgeschakeld Vergrendeling wordt uitgeschakeld Less
Directe aandrijving - vooruit 2 7.7 mile/h 12.3 km/h Less
Directe aandrijving - Vooruit 3 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
Directe aandrijving vooruit 4 24.0 mile/h 38.6 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 1 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 2 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 3 15.6 mile/h 25.1 km/h Less

Cyclustijd hydrauliek

Dalen bij zweefstand (leeg) 3.8 seconden 3.8 seconden Less

Cyclustijden hydraulisch systeem

Totale cyclustijd hydraulisch systeem 15.6 seconden 15.6 seconden Less

Hydraulische cyclustijd

Heffen 9.4 seconden 9.4 seconden Less
Storten 2.4 seconden 2.4 seconden Less

Inhouden

Brandstoftank 188.0 US-Gall. 712.0 l Less
Koelsysteem 27.2 US-Gall. 103.0 l Less
Carter 15.9 US-Gall. 60.0 l Less
Transmissie 18.5 US-Gall. 70.0 l Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen – voor 49.0 US-Gall. 186.0 l Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen – achter 49.0 US-Gall. 186.0 l Less
Hydraulisch systeem, gevuld af fabriek 124.2 US-Gall. 470.0 l Less
Hydraulisch systeem (alleen tank) 70.5 US-Gall. 267.0 l Less

Afmetingen*

Hartlijn van achteras tot rand van achterbumper 10.28 ft 3132.0 mm Less
Lengte van wielbasis 14.93 ft 4550.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van uitlaatpijpen 13.49 ft 4112.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van motorkap 10.35 ft 3156.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van luchtfilter 11.1 ft 3382.0 mm Less
Hartlijn van vooras tot koppeling 7.46 ft 2275.0 mm Less
Hoogte C-pen 3.31 ft 1009.0 mm Less
Graafdiepte 0.74 ft 226.0 mm Less
Grootste kantelhoek op maaiveldhoogte 47.8 graden 47.8 graden Less
Grootste kantelhoek in transportstand 56.5 graden 56.5 graden Less
Hoogte tot morsplaat 17.82 ft 5432.0 mm Less
Hoogte B-pen 19.2 ft 5853.0 mm Less
Grootste kantelhoek bij maximale hefhoogte 45.0 graden 45.0 graden Less

Afmetingen

Speling bij maximale hef- en storthoogte 1.8 ft 549.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van cabine 13.54 ft 4128.0 mm Less
Reikwijdte bij maximale hef- en storthoogte 12.73 ft 3879.0 mm Less

Bakken

Bakinhoud 6,4 m3-7,7 m3 8,3 yd3-10 yd3 6,4 m3-7,7 m3 8,3 yd3-10 yd3 Less

Laadbakken

Maximale laadbakcapaciteit 10.0 yd³ 7.7 m³ Less

Assen

Maximaal stijgen en dalen met enkel wiel 22.4 in 568.0 mm Less
Voorkant Vast Vast Less
Achter Pendelend ±13° Pendelend ±13° Less

Remmen

Remmen Voldoet aan SAE ISO 3450:1996 Voldoet aan SAE ISO 3450:1996 Less

Cabine

Cabine - ROPS/FOPS Voldoet aan SAE- en ISO-normen Voldoet aan SAE- en ISO-normen Less
Geluidsniveaus Voldoet aan ANSI-, SAE- en ISO-normen Voldoet aan ANSI-, SAE- en ISO-normen Less

Stuursysteem

Stuursysteem Voldoet aan SAE- en ISO-normen Voldoet aan SAE- en ISO-normen Less
Totale stuurhoek 86.0 graden 86.0 graden Less

Hydraulisch systeem lader

Instelling ontlastklep 5075.0 psi 35000.0 kPa Less

Hydraulisch systeem van lader

Cilinder, dubbelwerkend: kantelen, boring en slag 220 × 1770 mm 8,7 × 69,7 220 × 1770 mm 8,7 × 69,7 Less
Cilinders, dubbelwerkend: heffen, boring en slag 220 × 911 mm 8,7 × 35,9 in 220 × 911 mm 8,7 × 35,9 in Less
Instelling van ontlastklep (laag stationair) 348.1 psi 2400.0 kPa Less
Opbrengst van hydraulisch hoofdsysteem bij 2010 tpm en 6900 kPa (1000 psi) 130.0 US-Gall/min. 492.0 l/min Less
Servosysteem, tandwielpompopbrengst bij 2010 tpm en 2500 kPa (363 psi) 20.1 US-Gall/min. 76.0 l/min Less

Productiviteit

Brandstofzuinigheid

Bedrijfsefficiëntie

Betrouwbaarheid

Comfort voor de machinist

Technologische oplossingen

Bakken en graafgereedschap

Onderhoudsgemak

Klantondersteuning

Duurzaamheid

Veiligheid

988H Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN
  • Remmen, volledig hydraulisch, omsloten, meervoudige schijfremmen in oliebad
  • Carteraftapfilters
  • Op koelvraag reagerende ventilator
  • Motor, Cat® C18 met ACERT®-technologie
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Gasklepvergrendeling
  • Koppelomvormer, rotorbladkoppeling met trekkrachtregelsysteem (schakelaar en meter in cabine)
  • Transmissie, planetair, Autoshift met 4F/3R regeling toerentalbereik
  • Starthulp (ether), automatisch
  • Gescheiden koelsysteem
  • Radiateur, NGMR (Next Generation Modular Radiator: modulaire radiateur van de volgende generatie)
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor
  • Parkeerrem
  • Beschermkap (3-delig), transmissie

ELEKTRISCH
  • Achteruitrijalarm
  • Startaansluiting voor noodstart
  • Startmotor, elektrisch (zware uitvoering)
  • Verlichtingssysteem, halogeenverlichting (voor en achter), toegangstrap
  • Elektrisch systeem (24 V)
  • Deutsch klemaansluitingen
  • Accu's, onderhoudsvrij, (4, 950 CCA)
  • Dynamo (95 A)

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Airconditioning
  • Cabine, geluidsarm, onder druk, interne ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) met vier stijlen
  • Aansteker (12 V) en asbak
  • Kledinghaak
  • Elektrohydraulische kantel- en hefbedieningselementen (op vloer gemonteerd)
  • Verwarming en ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Gelaagd glas
  • Verlichting, (binnenverlichting) cabine
  • Broodtrommel en bekerhouders
  • Bewakingssysteem (EMS-III)
  • Waarschuwingssysteem actie, drie categorieën
  • Instrumenten, meters
  • Instrumenten, waarschuwingslampjes:
  • Spiegels, achteruitkijk- (extern gemonteerd)
  • Stoel, Cat Comfort (stof), luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3") breed
  • STIC-regelsysteem met stuurvergrendeling
  • Vergrendeling regelsysteem kantelen en heffen
  • Getint glas
  • Versnelling (indicator)
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)
  • Ruitenwissers, interval (voor en achter)

BANDEN, VELGEN EN WIELEN
  • Banden moeten worden geselecteerd in het gedeelte Verplichte uitrustingsstukken. Prijs basismachine omvat premium banden.

VLOEISTOFFEN
  • Antivries, voorgemengde concentratie van 50% Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -34 °C (-29 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING
  • Engine Idle Shutdown
  • Automatische bakkantelafslag/-hefafslag, elektronisch instelbaar vanuit cabine
  • Contragewicht
  • Deuren, servicetoegang (met vergrendeling)
  • Nooduitgangplatform
  • Motor, carter, 500-uurs interval met Cl4-olie
  • Verlengd dak
  • Brandstofmanagementsysteem
  • Brandstofvulling op maaiveldhoogte
  • Gegroepeerde elektronische koppelingsdrukregeling en centraal gemonteerde druknippels
  • Automatisch draaien kickdown
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Hydrauliekoliekoeler
  • Onderste cabine-afdekking
  • Uitlaatdemper (onder motorkap)
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Product Link
  • Trap, toegang links- en rechtsachter
  • Stuursysteem, lastafhankelijk
  • Kantelregeneratie
  • Stootranden
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme
  • Venturi-pijp