988H uitvoering voor de houtzagerij

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

In de ruwe omgeving van een toepassing voor de houtzagerij hebt u een wiellader nodig die is ontworpen voor de taak. Sinds 1963 hebben Cat® grote wielladers meer klanten geholpen dan enig model van andere fabrikanten in deze klasse wielladers. Lees verder om meer te weten te komen over de manier waarop Cat houtkranen duurzame productiviteit, brandstofzuinigheid, onderhoudsgemak, betrouwbaarheid en veelzijdigheid bieden.

Engine

Eenheden:
Net Power 532.0 HP 393.0 kW Less
Bruto vermogen 555.0 HP 414.0 kW Less
Stroke 7.2 in 183.0 mm Less
Displacement 1104.5 in³ 18.1 l Less

Motor

Motormodel Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Nettovermogen (ISO 9249) 501.0 HP 373.0 kW Less
Brutovermogen - ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Boring 5.7 in 145.0 mm Less
Nettovermogen - EEG 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less
Nettovermogen - ISO 14396 532.0 HP 393.0 kW Less

Bedrijfsspecificaties

Bedrijfsgewicht 128328.0 lb 58330.0 kg Less
Draaistraal bij SAE-transport 30.36 ft 9253.0 mm Less
Hoogte scharnierpen, onbelast 16.11 ft 4909.0 mm Less
Kantelmoment - knikgestuurd 37° 65740.0 lb 29819.0 kg Less
Kiepbelasting - Recht 75702.0 lb 34338.0 kg Less
Totale lengte 40.9 ft 12465.0 mm Less
Type uitrustingsstuk Cat boomvorken Cat boomvorken Less

Transmissie

Koppelomvormeraandrijving - vooruit 1 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 2 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 3 12.9 mile/h 20.8 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving — vooruit 4 22.3 mile/h 36.0 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 1 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 2 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 3 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
Directe aandrijving - vooruit 1 Vergrendeling uitgeschakeld Vergrendeling uitgeschakeld Less
Directe aandrijving - vooruit 2 7.7 mile/h 12.3 km/h Less
Directe aandrijving - Vooruit 3 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
Directe aandrijving vooruit 4 24.0 mile/h 38.6 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 1 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 2 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 3 15.6 mile/h 25.1 km/h Less

Inhouden

Brandstoftank 188.0 US-Gall. 712.0 l Less
Koelsysteem 27.2 US-Gall. 103.0 l Less
Carter 15.9 US-Gall. 60.0 l Less
Transmissie 18.5 US-Gall. 70.0 l Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen – voor 49.0 US-Gall. 186.0 l Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen – achter 49.0 US-Gall. 186.0 l Less
Hydraulisch systeem, gevuld af fabriek 124.2 US-Gall. 470.0 l Less
Hydraulisch systeem (alleen tank) 70.5 US-Gall. 267.0 l Less

Assen

Maximaal stijgen en dalen met enkel wiel 22.4 in 568.0 mm Less
Voorkant Vast Vast Less
Achter Pendelend ±13° Pendelend ±13° Less

Remmen

Remmen Voldoet aan SAE/ISO 3450:1996 Voldoet aan SAE/ISO 3450:1996 Less

Cabine

Cabine - ROPS/FOPS Voldoet aan SAE- en ISO-normen Voldoet aan SAE- en ISO-normen Less
Geluidsniveaus Voldoet aan ANSI-, SAE- en ISO-normen Voldoet aan ANSI-, SAE- en ISO-normen Less

Stuursysteem

Stuursysteem Voldoet aan SAE- en ISO-normen Voldoet aan SAE- en ISO-normen Less
Totale stuurhoek 74.0 graden 74.0 graden Less

Productiviteit

Brandstofzuinigheid

Betrouwbaarheid

Veiligheid

Onderhoudsgemak

Comfort voor de machinist

Veelzijdigheid

Klantondersteuning