988H uitvoering voor staalproductie

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

In de ruwe omgeving van een toepassing voor staalproductie hebt u een wiellader nodig die is ontworpen voor de taak. Daarom zijn alle Cat® wielladers speciaal gebouwd met standaard- en extra beschermingen van belangrijke componenten en systemen. Lees verder om meer te weten te komen over de manier waarop deze wielladers voor staalproductie duurzame productiviteit, brandstofzuinigheid, onderhoudsgemak, ergonomie en comfort voor de machinist leveren.

Engine

Eenheden:
Net Power 501.0 HP 373.0 kW Less
Bruto vermogen 555.0 HP 414.0 kW Less
Stroke 7.2 in 183.0 mm Less
Displacement 1104.5 in³ 18.1 l Less

Motor

Motormodel Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Nettovermogen (ISO 9249) 501.0 HP 373.0 kW Less
Brutovermogen - ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Boring 5.7 in 145.0 mm Less
Nettovermogen - EEG 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less
Nettovermogen - ISO 14396 532.0 HP 393.0 kW Less

Bedrijfsspecificaties

Draaistraal bij SAE-transport 28.75 ft 8762.0 mm Less
Hoogte scharnierpen, onbelast 16.11 ft 4909.0 mm Less
Kiepbelasting - Recht 74651.0 lb 33861.0 kg Less
Opbreekkracht - Conform SAE (hefarm 3,88 m) 45977.0 lb 49062.0 kg Less
Opbreekkracht - Conform SAE (hefarm 4,25 m) 116780.0 lb 52971.0 kg Less
Tipping Load – Articulated 43° 66602.0 lb 30210.0 kg Less
Totale lengte 40.75 ft 12410.0 mm Less
Type uitrustingsstuk Rotsbak 9 yd3 Rotsbak 9 yd3 Less

Transmissie

Koppelomvormeraandrijving - vooruit 1 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 2 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 3 12.9 mile/h 20.8 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving — vooruit 4 22.3 mile/h 36.0 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 1 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 2 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 3 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
Directe aandrijving - vooruit 1 Vergrendeling uitgeschakeld Vergrendeling uitgeschakeld Less
Directe aandrijving - vooruit 2 7.7 mile/h 12.3 km/h Less
Directe aandrijving - Vooruit 3 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
Directe aandrijving vooruit 4 24.0 mile/h 38.6 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 1 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 2 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 3 15.6 mile/h 25.1 km/h Less

Inhouden

Brandstoftank 188.0 US-Gall. 712.0 l Less
Koelsysteem 27.2 US-Gall. 103.0 l Less
Carter 15.9 US-Gall. 60.0 l Less
Transmissie 18.5 US-Gall. 70.0 l Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen – voor 49.0 US-Gall. 186.0 l Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen – achter 49.0 US-Gall. 186.0 l Less
Hydraulisch systeem, gevuld af fabriek 124.2 US-Gall. 470.0 l Less
Hydraulisch systeem (alleen tank) 70.5 US-Gall. 267.0 l Less

Bakken

Bakinhoud 6,4-7,7 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,7 m3 (8,3-10 yd3) Less

Assen

Maximaal stijgen en dalen met enkel wiel 22.4 in 568.0 mm Less
Voorkant Vast Vast Less
Achter Pendelend ±13° Pendelend ±13° Less

Remmen

Remmen Voldoet aan SAE/ISO 3450:1996 Voldoet aan SAE/ISO 3450:1996 Less

Cabine

Cabine - ROPS/FOPS Voldoet aan SAE- en ISO-normen Voldoet aan SAE- en ISO-normen Less
Geluidsniveaus Voldoet aan ANSI-, SAE- en ISO-normen Voldoet aan ANSI-, SAE- en ISO-normen Less

Stuursysteem

Stuursysteem Voldoet aan SAE- en ISO-normen Voldoet aan SAE- en ISO-normen Less
Totale stuurhoek 74.0 graden 74.0 graden Less

Hydraulisch systeem van lader

Opbrengst van hydraulisch hoofdsysteem bij 2010 tpm en 6900 kPa (1000 psi) 130.0 US-Gall/min. 492.0 l/min Less
Cilinders, dubbelwerkend: heffen, boring en slag 220 × 911 mm (8,7 × 35,9") 220 × 911 mm (8,7 × 35,9") Less
Cilinder, dubbelwerkend: kantelen, boring en slag 220 × 1770 mm (8,7 × 69,7") 220 × 1770 mm (8,7 × 69,7") Less
Servosysteem, tandwielpompopbrengst bij 2010 tpm en 2500 kPa (363 psi) 20.1 US-Gall/min. 76.0 l/min Less
Instelling van ontlastklep (laag stationair) 348.1 psi 2400.0 kPa Less

Hydraulisch systeem lader

Instelling ontlastklep 5075.0 psi 35000.0 kPa Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 128328.0 lb 58330.0 kg Less

Betrouwbaarheid

Specifieke functies voor staalproductie

Productiviteit

Comfort voor de machinist

Onderhoudsgemak

Veiligheid