Stangenstelsel en chassis
Wij combineren meer dan 40 jaar aan ontwerp- en praktijkervaring – naast nieuwe validatietechnologieën – om te bereiken dat het chassis, de gietstukken, de lasnaden en de samengestelde onderdelen van de 992K de allerbeste zijn in de bedrijfstak. Onze unieke ontwerpen van het voor- en achterchassis van kokerprofielen combineren platen en gietstukken om de torsiebelastingen te beheersen en zorgen voor een langer durende uitlijning voor de koppeling en een langere levensduur van de pen. Glijlagerpennen in het stangenstelsel zijn beter voorspelbaar qua slijtage en beperken het dagelijks doorsmeren. Voor toepassingen met laden en dragen, verlaagt de optionele rijregeling de schokbelastingen op het chassis verder terwijl de machinist veel meer rijcomfort krijgt.
Cat C32-motor
De 992K is even duurzaam en betrouwbaar als de bewezen Cat C32-diesel met ACERT™-technologie. Zoals alle Cat machines is deze motor volledig geïntegreerd in alle machinesystemen, waardoor de vermogenskrommen, brandstofschema's en nominale waarden uniek zijn voor deze machine en deze toepassingen. De solide basis van deze motor begint bij het leveren van een motorblok van de hoogste kwaliteit door onze legendarische gieterijen. De mechanisch aangestuurde elektronisch geregelde brandstofinspuiting (MEUI™) zorgt ervoor dat de brandstofdosering optimaal is voor vermogen en rendement.
Cat planetaire Power Shift-transmissie
Niemand bouwt een betere transmissie voor grondverzettoepassingen dan Caterpillar. Alles, van tandwielgeometrie tot warmtebehandeling en metallurgie, wordt gecontroleerd door de ontwerpafdeling van Caterpillar, inclusief de elektronica die integratie mogelijk maakt in de C32-motor en de koppelomvormer met rotorbladkoppeling van de 992K. De Cat planetaire Power Shift-transmissie in de 992K heeft drie versnellingen vooruit en drie versnellingen achteruit. De planeetwielgroep is hetzelfde als in de 993K en 994F grote wielladers.
Hydraulisch systeem met Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling)
Het hydraulische systeem PFC (Positive Flow Control: actieve opbrengstregeling) 992K stelt een nieuwe norm met betrekking tot hydraulische respons, prestaties en efficiency. De uitrustingsstukken zijn voorzien van twee elektronisch geregelde plunjerpompen met variabel slagvolume voor korte cyclustijden en een hoge productiviteit. PFC beschikt over gelijktijdige pomp- en klepregeling. Door de pompregeling te optimaliseren, wordt de hydrauliekoliestroom evenredig aan de slag van de bedieningshendel. Voordelen:
- Tot vijf procent lager brandstofverbruik
- Verbeterde hydraulische respons, waardoor de machinist een beter gevoel van en controle over de bak krijgt
- Verbeterd vermogensrendement en geringere warmteontwikkeling in het systeem
ICTC (Impeller Clutch Torque Converter: koppelomvormer van rotorbladkoppeling)/trekkrachtregelsysteem
ICTC handhaaft een hydraulische balans tijdens het graven en laden, waardoor de machinist de trekkracht nauwkeurig kan moduleren door het linker pedaal in te trappen om de druk van de rotorkrachtkoppeling te verlagen. Hoe verder het pedaal wordt ingetrapt, hoe verder de druk op de rotorbladkoppeling wordt verlaagd.
Gekoppelde systemen
Een efficiënt laad-/transportsysteem begint met de perfecte combinatie. De 992K is aan de Cat trucks 775 en 777 gekoppeld voor een volledige benutting van het laadvermogen in een minimale laadtijd. Dit laad-/transportsysteem maximaliseert de verplaatste volumes aan materiaal bij de laagste bedrijfskosten per ton.
Met een geheel nieuwe cabine stelt de 992K in deze klasse een nieuwe norm voor het comfort voor de machinist. De nieuwe cabine is groter waardoor de machinist voldoende ruimte heeft bij lange diensten. De machinist zal deze extra ruimte vooral waarderen wanneer er gebruik wordt gemaakt van de standaardtrainerstoel. Dat de 992K een nieuwe norm stelt voor comfort voor de machinist betekent nog niet dat de machine compromissen doet aan de veiligheid. Standaard 76 mm (3") brede, oprolbare veiligheidsgordels voor machinist en instructeur bieden comfort en veiligheid. Door het lagere geluidsniveau in de cabine kunnen de inzittenden eenvoudiger converseren en de automatische temperatuurregeling zorgt voor een comfortabel klimaat. Trillingen worden tot een minimum beperkt dankzij de luchtgeveerde Cat Comfort-stoel en de viscodempers in de cabine. Machinisten zullen de verbeterde luchtkwaliteit waarderen die ontstaat doordat de cabine een overdrukcabine is en de binnenkomende lucht gefilterd wordt. De machinist kan een automatische laadbakhoogte instellen voor gemakkelijker laden van trucks of aanvoeren in een breker. De bedieningselementen van de uitrustingsstukken werken met ultralichte tiptoetsbediening.
De elektronische systemen van de 992K zijn volledig geïntegreerd om te werken als één machine. Deze integratie leidt tot een 'slimme machine' en een betere informatievoorziening voor de machinist, wat de productiviteit van mens en machine verhoogt.
VIMS 3G
VIMS 3G (VIMS = Vital Information Management System: systeem voor beheer van cruciale informatie) maakt nu gebruik van het Advisor-display en is verbeterd: de interfaces zijn gebruiksvriendelijker en er worden meer machinegegevens geregistreerd. Sinds 1990 stelt VIMS onze klanten en hun machinisten in staat om de beste prestaties te leveren en zorgt het voor maximale inzetbaarheid van onze machines met behulp van betekenisvolle gegevens.
Machinistprofiel
In het Advisor-display kunnen maximaal 10 afzonderlijke machinistprofielen worden opgeslagen. De schermindelingen en machine-instellingen kunnen direct worden opgeroepen, waardoor verschillende machinisten snel en consistent aan het werk kunnen met hun eigen instellingen.
Ladingregelsysteem
Ladingregelsysteem 3.0 is standaard op de 992K, waardoor eigenaren en machinisten de lading van trucks kunnen beheren en een nauwkeurige registratie kunnen bijhouden van materiaalverplaatsing. Dit systeem is ontworpen voor wegen tijdens bedrijf. Er kunnen 25 verschillende materialen voor maximaal 1000 trucks worden opgeslagen, voor een zeer nauwkeurige registratie van de prestaties op het werkterrein.
Automatische blokkering
Machinisten kunnen op eenvoudige wijze de storthoogte instellen, terugkeren naar graven/transporteren of bakhoek vanuit de comfortabele cabine. Standaard bevinden zich vanuit de cabine programmeerbare blokkeringen op het paneel linksboven. Deze functie biedt meer flexibiliteit en een grotere productiviteit wanneer voor een bepaalde taak doelhoogten voor laden en storten vereist zijn.
Cat Product Link
Cat® Product Link maakt gemakkelijke bewaking van uitrusting op afstand mogelijk. Vraag bruikbare informatie op om op schema te blijven, de machine in goede toestand te houden en de eigendoms- en bedrijfskosten te reduceren.
Wij verbeteren onze producten voortdurend om een veilige werkomgeving te creëren voor de machinist en andere personen die op het werkterrein aanwezig zijn. Hier zijn slechts enkele van de veiligheidsvoorzieningen die u op de 992K zult tegenkomen.
- Bredere trap is onder een verbeterde hoek geplaatst, voor meer veiligheid bij het in- en uitstappen van de 992K.
- De loopplaten hebben een antislipoppervlak en geïntegreerde vergrendel/label-punten maken deel uit van het ontwerp van de onderhoudsgedeelten.
- De platforms voor het reinigen van de voorruit zorgen voor veilige en handige toegankelijkheid voor de machinist.
- De grote ruitoppervlakken van de cabine en de optionele, verwarmde spiegels zorgen voor een uitstekend zicht. Een optioneel objectdetectiesysteem (achteruitkijkcamera en radar) of een optionele achteruitkijkcamera zorgen ervoor dat de machinist een beter zicht heeft op wat er rondom de machine gebeurt.
- Een achteruitrij-alarm is standaard, waarmee de machinist drie waarschuwingsniveaus krijgt wanneer de machine om zijn aandacht vraagt.
- De leverbare HID-lampen zorgen voor uitstekend zicht op het werkgebied.
- Er is een trainerstoel aanwezig, zodat een ervaren vakman een beginnend machinist kan begeleiden. 76 mm (3") brede veiligheidsgordels zijn standaard op beide stoelen.
- Externe bescherming bij kantelen en tegen vallende voorwerpen (ROPS/FOPS).
De 992K is ontworpen met afzonderlijke servicecentra. Gecombineerd met de diagnose die beschikbaar is met VIMS, Product Link en Electronic Technician, kan het onderhouden van de 992K simpel en efficiënt zijn. 1) Servicecentrum voor diagnose en vloeistoffen
- Schakelaar voor inschakelen
- Com-II-poort voor Electronic Technician (“ET”)
- Maaiveldhoogte
- Vulpoort voor radiateur
- Vulpoort voor uitrustingsstuk
- Vulpoort voor tank van stuurinrichting
- Vulpoort voor transmissie
- Vulpoort voor motorolie
- Vulpoort voor automatisch smeersysteem
- Toetsenblok voor verklikkers voor machinevloeistoffen
- Messenger-display 2) Hydraulisch servicecentrum
- Hydraulische servofilters
- Hydrauliekoliepompen
- Hydraulisch-carteraftapfilters 3) Gebied voor elektrische vergrendeling (bumper links)
- Extra noodstopschakelaar
- Lichtschakelaar voor trap
- Startblokkeerschakelaar
- Schakelaar voor transmissievergrendeling 4) Drukpoorten voor diagnose op afstand op voorchassis
- Circuit voor heffen en neerlaten
- Circuit voor storten en terugkantelen
- Ontlastdrukken van uitrustingsstukpomp rechts en midden
- Rijregeling (optie)
- Toevoer servo
- Klep voor handmatig neerlaten 5) Drukpoorten voor diagnose op afstand op achterchassis
- Stuurinrichting links
- Stuurinrichting rechts
- Stuurpompuitgang
- Ventilatoraandrijving
- Remaccumulator - voor en achter
- Rotorbladkoppeling
- Vergrendelbare koppeling (indien aanwezig)
- Smeermiddel voor transmissie
- Rempompuitgang
- Toevoer van asoliekoelermotor
- Asoliekoelerpomp - voor en achter
- Bedrijfsremmen - voor en achter 6) Onderhoudsgedeelte voor elektrisch systeem
- Onderbrekers
- ECM's (Electronic Control Modules: elektronische regelmodules)
- Zekering 7) Onderhoudsgedeelte voor motorfilter
- Brandstofvoorfilter
- Motoroliefilters
- Waterafscheider
- Luchtfilters
- Secundair brandstoffilter
- Tertiair brandstoffilter
Caterpillar streeft uiterst toegewijd naar kwaliteit. Wij leveren een hogere kwaliteit zodat uw bedrijf kan groeien.
- Al onze onderdelen worden onderworpen aan kwaliteits- en conformiteitscontroles. Wij werken al vroeg in de ontwerpfase samen met leveranciers vanwege hun kennis en productie-ervaring.
- Nieuwe ontwerpen worden onderworpen aan eindige-elementenanalyses zodat we weten waar de spanningen zich ophopen onder belasting in veelvoorkomende toepassingen voor de machine. Nieuwe gietstukken worden virtueel bewaakt om de vulkwaliteit en temperatuuruitwisseling te beoordelen.
- Een schudtafel simuleert duizenden bedrijfsuren in enkele dagen, zodat de technici de duurzaamheid kunnen bevestigen. Verdere analyse van de luchtstroming, ergonomie, prestaties en naleving van de ISO-normen wordt uitgevoerd op prototypes en machines die in het veld worden gevolgd.
- Verdere tests worden uitgevoerd door machinisten en technici op het gebied van comfort, ergonomie en onderhoudsgemak, zij het in een virtuele 3D-omgeving, zij het aan de machine zelf.
- U moet weten dat alle nieuwe productintroducties door Caterpillar worden begeleid door uw stem en invoer, de stem van onze dealerorganisatie en haar monteurs, en onze mogelijkheden om een nieuw ontwerp fysiek te produceren. Dit zijn slechts enkele van de criteria die Cat producten toonaangevend maken in de sector, en ons in staat stellen betrouwbare machines met een lange levensduur te leveren aan uw bedrijf.
Onze toewijding naar u, uw bedrijf en toekomstige generaties is zo sterk als de machines die we bouwen. Onze poging om machines te bouwen die langer meegaan, minder hulpbronnen verbruiken en minder emissies produceren is slechts het begin. Onze fabrieken, zoals de Aurora faciliteit waar de 992K wordt gebouwd, besparen waardevolle energie en hulpbronnen met behulp van zonne-energie, daktuinen en alomvattende recyclingprogramma's. Duurzaamheid is winstgevend. Onze schonere omgeving stelt ons in staat de kwaliteit aan de assemblagelijn te beheren en betere producten te bouwen. Het verlaagt onze energiebehoefte en onze afvoer naar de vuilstort. Wij kunnen op dezelfde manier uw bedrijf helpen met machines die toonaangevend zijn in de sector voor het in balans brengen van het brandstofverbruik en de productiebehoefte. Elke generatie Cat producten produceert minder emissies dan de vorige, waardoor de koolstofvoetafdruk van uw machinepark steeds kleiner wordt.
De juiste keuze van de laadbak bepaalt de productiviteit van uw lader. Het keuzeproces begint met het kennen van de dichtheid van het materiaal dat u laadt. Daarna kunt u de grootte en gewenste beschermingsstrategieën kiezen die geschikt zijn voor de beoogde nominale laadvermogens van uw machine. Met zijn ruime keuze aan graafwerktuigen kan uw Cat dealer u helpen een laadbak samen te stellen die het meest geschikt is voor uw toepassing. Zelf samengestelde laadbakken zijn mogelijk, maar veel klanten met een 992K kiezen een van de onderstaande laadbakken.
Steenbak in zware uitvoering
Toepassingen: laden van zeer compacte groevematerialen vanaf de winningsplaats. Deze laadbak is geschikt bij matig schurende factoren en hoge schokbelastingen.
Slijtvaste rotsbak
Toepassingen: ijzererts laden vanaf de winningsplaats. Deze laadbak is geschikt bij grote slijtage en matige schokbelastingen. Verder is een gladde ondergrond wenselijk. Let op: bij bepaalde toepassingen kan een zeer grote afschurende werking optreden. Onthoud dat extra bescherming van de bak de prestaties van de machine kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door een grotere belasting, een hoger brandstofverbruik en een afwijkende productiviteit. Het is daarom van belang dat u de bak en vervangbare onderdelen van de bak niet overmatig beschermt.
Het is niet mogelijk een beter presterende of duurzamere punt te kopen dan de graafwerktuigen uit de Cat K-serie. Afgezien van een ontbrekende machinist heeft niets zo'n grote invloed op de productiviteit van uw lader, dus vraag uw Cat dealer om advies wanneer uw huidige systeem niet aan uw verwachtingen voldoet. Indien te ver afgesleten door materialen zoals ijzererts, kan het graafgereedschap van de K-serie eenvoudig worden vervangen zonder dat daarbij een hamer nodig is. Een complete lijst met Cat graafwerktuigen vindt u op http://www.Cat.com/get. Typische graafwerktuigen voor de 992K zijn: adapters en punten: zware penetratie - zware schurende werking - penetratie zijbeschermers messegmenten laadbakvleugels