Motor
Nettovermogen | 973 HP 726 kW |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Grote wielladers van Cat® zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid en zorgen voor een maximale inzetbaarheid gedurende meerdere levenscycli. Dankzij de optimale prestaties en het vereenvoudigd onderhoud van onze machines kunt u efficiënt en veilig meer materiaal verplaatsen tegen lagere kosten per ton. De 993K die in 2008 op de markt kwam, blijft trouw aan zijn wortels. De Cat grote wielladers hebben hun sporen verdiend qua prestaties, duurzaamheid, comfort en efficiëntie. Verplaats meer en maak meer met de 993K.
Biedt grotere efficiëntie, veelzijdigheid en veiligheid...voor lagere kosten.
De zeer duurzame constructies verlengen de levensduur en zijn bestand tegen de zwaarste laadomstandigheden.
Ongeëvenaard comfort en ergonomie voor de machinist helpen u alles uit uw machine te halen...klus na klus.
Nettovermogen | 973 HP 726 kW |
Bedrijfsgewicht | 294687 lb 133668 kg |
Bedrijfsgewicht - Tier 2-equivalent* | 294687 lb 133668 kg |
Nominale payload - groot hefbereik | 27.5 t 24.9 t |
Bedrijfsgewicht* | 294687 lb 133668 kg |
Type Cat truck - Standaard | 777 777 |
Bedrijfsgewicht - Tier 4 Final* | 294687 lb 133668 kg |
Nominale payload - Standaard hefbereik | 30 t 27.2 t |
Type Cat truck - groot hefbereik | 777, 785 777, 785 |
Bakassortiment | 12,2-23,7 m3 (16,0-31,0 yd3) 12,2-23,7 m3 (16,0-31,0 yd3) |
Opmerking | * Groot hefbereik, 60/65-51 BFOR (311-1938), standaard koeling, 13,8 m3 (18,0 yd3) laadbak (496-9912). * Groot hefbereik, 60/65-51 BFOR (311-1938), standaard koeling, 13,8 m3 (18,0 yd3) laadbak (496-9912). |
Knikhoek | 43 ° 43 ° |
Type transmissie | Cat planetaire Power Shift Cat planetaire Power Shift |
Vooruit - 1 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
Vooruit - 2 | 7.4 mile/h 11.9 km/h |
Vooruit - 3 | 12.7 mile/h 20.5 km/h |
Achteruit - 1 | 4.7 mile/h 7.5 km/h |
Achteruit - 2 | 8.1 mile/h 13.1 km/h |
Achteruit - 3 | 13.9 mile/h 22.5 km/h |
Directe aandrijving - achteruit 3 | 15.6 mile/h 25.2 km/h |
Directe aandrijving - achteruit 1 | 4.9 mile/h 8 km/h |
Directe aandrijving - achteruit 2 | 8.8 mile/h 14.2 km/h |
Directe aandrijving - vooruit 3 | 14.1 mile/h 22.8 km/h |
Directe aandrijving - vooruit 2 | 8 mile/h 13 km/h |
Directe aandrijving - vooruit 1 | Vergrendeling uitgeschakeld Vergrendeling uitgeschakeld |
Opmerking | 50/65-51 BFOR (311-1938), berekende toerentallen. 50/65-51 BFOR (311-1938), berekende toerentallen. |
Hef-/kantelsysteem - pomp | Variabele zuiger Variabele zuiger |
Cilinders - heffen/kantelen | Dubbelwerkend Dubbelwerkend |
Instelling van ontlastklep - heffen/kantelen | 4200 psi 29500 kPa |
Maximale opbrengst bij 1650 tpm | 311 gal/min 1180 l/min |
Kantelcilinder - boring | 9.3 in 235 mm |
Hefcilinder - boring | 10.5 in 267 mm |
Hef-/kantelsysteem - circuit | Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling) Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling) |
Hefcilinder - slag | 66.2 in 1682 mm |
Kantelcilinder - slag | 40.9 in 1040 mm |
Opmerking | Configuratie voor groot hefbereik. Configuratie voor groot hefbereik. |
Neerlaten | 3.8 s 3.8 s |
Terugkantelen | 2.4 s 2.4 s |
Neerlaten, zweefstand omlaag | 3.1 s 3.1 s |
Totale cyclustijd hydraulisch systeem | 17.2 s 17.2 s |
Storten | 1.8 s 1.8 s |
Heffen | 9.2 s 9.2 s |
Opmerking | Configuratie voor groot hefbereik, berekende toerentallen. Configuratie voor groot hefbereik, berekende toerentallen. |
Brandstoftank | 573.3 gal (US) 2170 l |
Koelsysteem | 80.2 gal (US) 303.5 l |
Motorcarter | 31.7 gal (US) 120 l |
Transmissie | 52 gal (US) 196.9 l |
Hydraulisch systeem - alleen tank | 146 gal (US) 553 l |
Differentieel - eindaandrijvingen - voor | 127.3 gal (US) 482 l |
Differentieel - eindaandrijvingen - achter | 127.3 gal (US) 482 l |
Hydraulisch systeem, gevuld af fabriek | 230 gal (US) 873 l |
Opmerking | Configuratie voor groot hefbereik. Configuratie voor groot hefbereik. |
Bakinhoud | 12,2-23,7 m3 (16,0-31,0 yd3) 12,2-23,7 m3 (16,0-31,0 yd3) |
Vóór | Vast Vast |
Achter | Draaitap Draaitap |
Pendelhoek | 10 graden 10 graden |
Totale stuurhoek | 86 ° 86 ° |
Maximale stroom bij 1985 tpm (6900 kPa/1000 psi) | 133 gal/min 505 l/min |
Instelling ontlastklep - Stuurinrichting | 5000 psi 34500 kPa |
Stuursysteem - circuit | Gesloten Gesloten |
Stuursysteem - pomp | Zuiger, variabele opbrengst Zuiger, variabele opbrengst |
Slag | 6.4 in 162 mm |
Cilinderinhoud | 1959 in³ 32.1 l |
Piekmotorkoppel - 1250 tpm | 4034 lb/ft 5470 N·m |
Nettovermogen - EEG 80/1269 | 973 HP 726 kW |
Nettovermogen - SAE J1349 | 964 HP 719 kW |
Brutovermogen - SAE J1995 | 1039 HP 775 kW |
Boring | 5.7 in 145 mm |
Nominaal toerental | 1800 r/min 1800 r/min |
Nettovermogen - ISO 9249 | 973 HP 726 kW |
Koppeltoename | 33% 33% |
Nettovermogen - ISO 14396 | 1024 HP 764 kW |
Emissies | Tier 4-definitief van de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief van de Amerikaanse EPA |
Motortype | Cat® C32 met ACERT™-technologie Cat® C32 met ACERT™-technologie |
Opmerking | Standaard omgevingskoeling. Standaard omgevingskoeling. |
Slag | 6.4 in 162 mm |
Brutovermogen - SAE J1995 | 1041 HP 777 kW |
Piekmotorkoppel - 1250 tpm | 4034 ft-lb 5470 N·m |
Nettovermogen - EEG 80/1269 | 973 HP 726 kW |
Boring | 5.7 in 145 mm |
Nettovermogen - ISO 14396 | 1024 HP 764 kW |
Nominaal toerental | 1800 r/min 1800 r/min |
Nettovermogen - ISO 9249 | 973 HP 726 kW |
Cilinderinhoud | 1959 in³ 32.1 l |
Nettovermogen - SAE J1349 | 964 HP 719 kW |
Emissies | EPA Tier 2 (VS) EPA Tier 2 (VS) |
Koppeltoename | 33% 33% |
Motortype | Cat C32 met ACERT-technologie Cat C32 met ACERT-technologie |
Opmerking | Standaard omgevingskoeling. Standaard omgevingskoeling. |
Geluidsdruk machinist - ANSI/SAE J1166 FEB08 | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine (ISO 6396:2008) | 70 dB(A) 70 dB(A) |
Opmerking (1) | Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, wanneer de deuren en ruiten gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, wanneer de deuren en ruiten gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. |
Opmerking (3) | Het geluidsvermogensniveau van de machine is 113 dB(A), gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008 voor de machineconfiguratie met geluidsisolatie. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsvermogensniveau van de machine is 113 dB(A), gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008 voor de machineconfiguratie met geluidsisolatie. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. |
Opmerking (2) | Het geluidsvermogensniveau van de machine is 116 dB(A), gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008 voor de standaard machineconfiguratie. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsvermogensniveau van de machine is 116 dB(A), gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008 voor de standaard machineconfiguratie. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSVolledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.
Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.
Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon
Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon