Cat C18-motor
De Cat C18 motor is gebouwd en getest om te voldoen aan de meest veeleisende toepassingen en voldoet aan de emissienormen Tier 4 Final/Stage IV of is equivalent aan Tier 3/Stage IIIA of is equivalent aan Tier 2/Stage II.
- De volledig geïntegreerde elektronische motorbedieningselementen werken met de volledige machine samen, zodat u meer kunt bereiken met minder brandstof.
- Verbruikt minder brandstof bij stationair bedrijf dankzij Engine Idle Shutdown.
- Maximale duurzaamheid door vertraagd uitschakelen van de motor.
Cat planetaire Power Shift-transmissie
De geheel nieuwe APECS-transmissiebedieningselementen (Advanced Productivity Electronic Control Strategy: geavanceerde elektronische bedieningsstrategie voor extra productiviteit) bieden een grotere versnelling op hellingen en brandstofbesparing door die versnelling over te brengen via de schakelpunten.
Koppelomvormer met impeller clutch (ICTC)
Uw machinisten kunnen de efficiëntie maximaliseren door de trekkracht van de machine te variëren terwijl meer kracht naar de hydrauliek wordt overgebracht.
- Verminderde bandenslijtage
- Schakelen bij volgas mogelijk voor kortere cyclustijden
- De stortlocatie kan soepel worden benaderd voor minder morsen en kortere cyclustijden.
Cat koppelomvormer met lock-upkoppeling
- Minder tractieverlies terwijl het systeem minder snel verhit raakt
- Verbeterde rijsnelheden
- Kortere cyclustijden bij laden en vervoer
Eco-modus
Voor maximale productiviteit en efficiëntie, elke dag weer, de hele dag door. De systemen van de 988K werken hard om brandstof te besparen door geavanceerde technologieën. Door gebruik te maken van de op de vraag reagerende gasklep, kan de machinist normaal werken met het linker pedaal en de werktuigen, terwijl de 988K het motortoerental regelt.
- Biedt dezelfde bediening en hetzelfde gevoel als onze traditionele gasklepvergrendeling.
- De efficiëntie van handmatige bediening van de gasklep met de ergonomie van de gasklepvergrendeling.
- Het brandstofverbruik wordt met maximaal 20% verlaagd vergeleken met de 988H.
Robuuste constructies
Uw bedrijfsresultaat wordt verbeterd dankzij de zeer duurzame constructies die de levensduur verlengen en bestand zijn tegen de zwaarste laadomstandigheden.
- Achterframe met uitsluitend kokerprofielen, om torsie- en buigbelasting te weerstaan.
- Stuurcilinderbevestigingen in zware uitvoering brengen efficiënt de stuurbelasting op het chassis over.
- De asophanging is geoptimaliseerd voor verbeterde structurele integriteit.
- De onderste scharnierpen, de plaatdikte van frame en het lager zijn vergroot voor een langere levensduur.
Hefarmen
- Uitstekend zicht op de bakmessen en op het werkgebied, dankzij een ontwerp met Z-stang.
- De hoge spanningsbelastingen worden opgevangen door de massief stalen hefarmen.
- Een hogere sterkte in de cruciale gebieden doordat eendelige gietstukken gebruikt worden.
- Minder spanning op de hefarmen verhoogt de duurzaamheid en verlengt de tijd totdat reparaties nodig zijn.
Hefarm
Om een lange levensduur en betrouwbaarheid te garanderen, zijn de penverbindingen uitgerust met gesmeerde pennen met een automatisch smeersysteem, leverbaar af fabriek.
STIC™-systeem (Steering and Transmission Integrated Control System: geïntegreerd bedieningssysteem voor stuurinrichting en transmissie)
Ervaar een maximale respons en controle met STIC. Dit systeem combineert selectie van richting, versnelling en sturen in één hendel.
- Met een eenvoudige zijwaartse beweging draait de machinist de machine naar rechts of naar links.
- Eenvoudig schakelen met uw vinger.
- Soepelere, kortere cycli en minder vermoeidheid van de machinist dankzij de ultralichte geïntegreerde bediening.
Cat planetaire Power Shift-transmissie
Het vergroten van uw succes begint met de beste transmissie in zijn klasse, speciaal ontworpen voor mijnbouwtoepassingen.
- Consistent, soepel schakelen en efficiëntie via geïntegreerde elektronische bedieningshendels, die gebruikmaken van APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy: geavanceerde elektronische bedieningsstrategie voor extra productiviteit).
- Lange levensduur en betrouwbaarheid dankzij aan een warmtebehandeling onderworpen tandwielen en metallurgie.
- Vier versnellingen vooruit en drie achteruit, afhankelijk van uw toepassing.
Cat C18-motor
De duurzaamheid en efficiëntie die het hart vormen van de 988K, zijn afkomstig van de Cat C18 motor. Ontworpen voor optimale prestaties door het gebruik van een viertaktmotor met 6 cilinders.
- Optimale prestaties en een snelle respons van de motor met een elektronische regelmodule.
- Betrouwbare efficiëntie met volledige regeling van inspuitmoment, -duur en -druk met MEUI™ (Mechanically Actuated Electronic Unit Injection: mechanisch aangestuurde elektronische brandstofinspuiting).
- Langere levensduur van de motor en verbeterde brandstofzuinigheid met een verlaagd nominaal toerental.
- Ontworpen om te voldoen aan de emissienormen Tier 4 Final/Stage IV of equivalent aan Tier 3/Stage IIIA of Tier 2/Stage II.
Koppelomvormer met impeller clutch (ICTC: Impeller Clutch Torque Converter) en trekkrachtregelsysteem (RCS: Rimpull Control System)
Verlaag de prijs per ton door geavanceerde ICTC en RCS te gebruiken voor een gemoduleerde trekkracht.
- Verminder doorslippen en bandenslijtage door de trekkracht te moduleren van 100% naar 25% door het linker pedaal in te trappen. Wanneer 25% trekkracht is bereikt, bedient het linker pedaal de rem.
- RCS reduceert de kans op wielslip zonder de hydraulische efficiëntie te verminderen.
- Verlaag het brandstofverbruik in bepaalde toepassingen met onze koppelomvormer met lock-upkoppeling voor directe aandrijving.
Hydraulisch systeem met Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling)
Verhoog de efficiëntie door het hydraulisch Positive Flow Control-systeem (PFC). PFC beschikt over gelijktijdige pomp- en klepregeling. Door de pompregeling te optimaliseren, wordt de hydrauliekoliestroom proportioneel aan de beweging van de bedieningshendel voor uitrustingsstukken.
- Korte, productieve cycli worden mogelijk dankzij de uitrustingsstukpomp met volledig variabele opbrengst.
- Meer gevoel voor en controle over de bak dankzij een verbeterde hydraulische respons.
- Consistente prestaties en efficiëntie terwijl het systeem minder warm wordt.
- Volledige hydrauliekolieopbrengst tot een motortoerental van 1400 tpm mogelijk dankzij olieopbrengstverdeeltechnologie.
Elektrohydraulische bedieningselementen
Machinisten verhogen hun productiviteit met onze snel reagerende uitrustingsstukken.
- Comfortabele bediening dankzij elektronisch geregelde aanslagen voor de hydraulische cilinders.
- Gebruiksvriendelijke soepele aanslagen op bedieningshendels.
- Handig instelbare automatische kantelblokkering van uitrustingsstukken vanuit de cabine.
Stuursysteem
Een zelfverzekerde bediening van de lader begint met een nauwkeurige bediening van de machine, mogelijk gemaakt met het load-sensing hydraulische stuursysteem van de 988K.
- Vergroot de efficiëntie met onze zuigerpompen met variabele opbrengst.
- Realiseer een nauwkeurige positionering voor gemakkelijk laden in krappe ruimtes met een stuurknikhoek van 43 graden.
- Verbeter het comfort voor de machinist met geïntegreerde bedieningsfuncties voor de stuurinrichting en de transmissie.
Filtratiesysteem
Profiteer van betere prestaties en betrouwbaarheid van het hydraulisch systeem met ons geavanceerde filtratiesysteem.
- Carteraftapzeven.
- Retourfilter van hydrauliekoliekoeler.
- Filter voor aansturing.
- Retourzeven in hydrauliekolietank.
- Asoliekoelerzeven, indien aanwezig.
Machinisten kunnen efficiënter en comfortabeler werken met onze door klanten geïnspireerde cabinekenmerken.
In- en uitstappen
Gemakkelijk en veilig in en uit de cabine stappen met deze nieuwe, ergonomische voorzieningen.
- Opklapbaar STIC-stuur/opklapbare armleuning.
- Trappen met een kleinere instaphoek.
- Trappen standaard verlicht.
Cat Comfort-serie III-stoel
Meer comfort en minder vermoeidheid van de machinist dankzij de CatComfort-serie III-stoel.
- Middelhoge rugleuning en extra dikke, geprofileerde kussens.
- Luchtgeveerd systeem.
- Gemakkelijk bereikbare stoelhendels en bediening voor zes verschillende instellingen.
- Aan de stoel gemonteerde bedieningshendels en STIC-stuur dat meebeweegt met de stoel.
- Oprolbare veiligheidsgordel, 76 mm (3") breed.
Bedieningspaneel
Ergonomische plaatsing van schakelaars en informatiedisplay houden uw machinisten elke dag weer de hele dag comfortabel.
- Grote membraanschakels met achtergrondverlichting zijn voorzien van indicators voor activering van LED-verlichting.
- Schakelaars met ISO-symbolen voor snelle identificatie van functies.
- Tuimelschakelaar met twee standen activeert de elektrohydraulische parkeerrem.
Omgeving
De productiviteit van uw machinist wordt verbeterd met onze schone, comfortabele cabine.
- Ervaar minder trillingen dankzij rubberen cabinedempers en de luchtgeveerde stoel.
- Behoud de gewenste cabinetemperatuur met automatische temperatuurregeling.
- Overdrukcabine met luchtfilter.
- Lagere geluidsniveaus voor de machinist.
- Handige opbergruimte op de vloer voor koelbox/broodtrommel.
Geïntegreerde elektronica biedt flexibele informatieniveaus aan zowel de beheerder als de machinist. Deze integratie leidt tot een slimme machine en een betere informatievoorziening voor de machinist, wat de productiviteit van mens en machine verhoogt.
Informatiedisplay
We hebben er veel aan gedaan om onze klanten en hun machinisten te helpen optimale prestaties te leveren via ons nieuwe, aangepaste touchscreen.
- Intuïtieve bediening en eenvoudige navigatie met het geavanceerde gebruikersinterface.
- Minder onderhoudstijd doordat machinisten op de hoogte worden gehouden over machinesystemen.
- Snelle weging van de lading met Cat Production Measurement.
Cat Product Link™
Haal het giswerk uit activabeheer met Product Link bewaking op afstand.
- Toegang tot informatie op afstand via de gebruiksvriendelijke VisionLink®-interface.
- Maximale inzetbaarheid door op de hoogte te blijven van machinesystemen en diagnosecodes.
- Volg uw machine met samenvattingen over inzetbaarheid, brandstofverbruik en laadvermogen.
- Blijf up-to-date over de locatie van de machine, de urentellerstand en de rapportagestatus.
VIMS™ (Vital Information Management System: systeem voor beheer van cruciale informatie)
Maak rechtstreeks contact met de machine voor toegang tot uiteenlopende sensorinformatie en verbeterde machinegegevens.
- Maak productiviteitsrapporten met segmentatie van ladinggewicht en werkcyclus.
- Identificeer de trainingsbehoeften van machinisten via productiviteitsgegevens.
- Gedetailleerde registratie van machineparameters en diagnosecodes.
- Volg machinesensorinformatie met trendanalyse en histogrammen om de toestand van de machine te bewaken.
Legendarische Cat dealerondersteuning
Uw Cat dealer is een gewaardeerde partner en beschikbaar wanneer u hem nodig heeft.
- Programma's voor preventief onderhoud en gegarandeerde onderhoudscontracten.
- Beste onderdelenvoorziening in de sector.
- Verbeter uw efficiëntie met training voor machinisten.
- Door Cat gereviseerde originele onderdelen.
Wij verbeteren onze producten voortdurend om een veilige werkomgeving te creëren voor de machinist en andere personen die op het werkterrein aanwezig zijn.
Toegang tot de machine
- Trappen aan de linker- en rechterkant onder een hoek van 45 graden verbeteren de veiligheid voor machinisten die in en uit de 988K moeten stappen.
- Een doorlopende loopplaat met antislipoppervlak is in de onderhoudszones geïntegreerd.
- Houd steeds op drie punten contact met de machine dankzij onderhoudsgebieden die toegankelijk zijn vanaf het maaiveld of platform.
Zicht
- Optionele verwarmde spiegels garanderen beter zicht voor veilig werken.
- Standaard Cat Vision of het optionele Cat Detect met radar zorgt dat de machinist zich meer bewust is van zijn omgeving.
- Optionele HID- of LED-lampen bieden een uitstekend zicht op de werkomgeving.
- Optionele op de cabine gemonteerde LED-zwaailampen.
Werkomgeving van machinist
- Minder trillingen voor de machinist dankzij geïsoleerde cabinesteunen en aan de stoel gemonteerde besturing en bediening van uitrustingsstukken.
- Laag geluidsniveau in de cabine.
- Overdrukcabine met luchtfilter.
- Standaardveiligheidsgordels van 76 mm (3").
Minder impact op het milieu
Duurzaamheid staat centraal in het ontwerp en de constructie van de functies van de 988K.
- Verbrandt tot 20% minder brandstof vergeleken met het vorige model, om uw CO2-voetafdruk tot een minimum terug te brengen.
- Engine Idle Shutdown kan brandstof besparen door onnodig stationair draaien te voorkomen.
- Minder afval dankzij onze onderhoudsvrije accu's.
- Ontworpen voor hergebruik: de Cat 988 is een van de meest gereviseerde producten. Om de levensduur van de machine te optimaliseren, biedt Caterpillar een aantal duurzame oplossingen zoals onze Reman- en gecertificeerde-revisieprogramma's. Bij deze programma's kunnen hergebruikte of herbewerkte onderdelen kostenbesparingen opleveren van 40 tot 70%, waardoor de bedrijfskosten lager worden en het milieu eveneens profiteert.
- Caterpillar biedt retrofit-pakketten aan om oude machines te voorzien van nieuwe functies, waardoor uw middelen worden geoptimaliseerd. En wanneer u gebruik maakt van het gecertificeerde-revisieprogramma van Cat, vormen deze retrofit-pakketten een onderdeel van het revisieproces.
Efficiënte combinatie
Een volledige benutting van het laadvermogen met een minimale laadtijd begint met een efficiënt laad-/transportsysteem met de perfecte combinatie. Cat wielladers zijn afgestemd op Cat starre dumptrucks, om het verplaatste materiaalvolume te maximaliseren tegen de laagste bedrijfskosten per ton. De 988K met standaardbakscharnier laadt de 770 (36 Amerikaanse ton/40 ton) volledig in 3 gangen en de 772 (45 Amerikaanse ton/50 ton) in 4 gangen. Uitgerust met een stangenstelsel voor groot hefbereik kan de 988K de 773 (56 Amerikaanse ton/61,7 ton) volledig laden in 5 gangen en de 775 (64 Amerikaanse ton/70 ton) in 6 gangen.
Vergroot de productiviteit van uw lader en bescherm uw investering in laadbakken met onze graafwerktuigen. De goed geïnformeerde Cat dealer probeert samen met u uit te zoeken welke graafwerktuigen het beste bij uw toepassing en behoeften passen.
Bakken uit de Performance-serie
Bakken uit de Performance-serie zijn voorzien van een geoptimaliseerd profiel, waardoor materiaal zo goed mogelijk wordt vastgehouden en de graaftijd zo kort mogelijk wordt, wat leidt tot aanzienlijke verbetering van de productiviteit en het brandstofverbruik. Alle 988K-bakken zijn gemaakt op basis van het ontwerp van de Performance-serie.
Rotsbak
Toepassingen: Laden van zeer compacte groevematerialen vanaf de winningsplaats.
Bak voor standaardgebruik
Toepassingen: Laden van los, opgehoopt materiaal.
Graafwerktuigopties
Er zijn verschillende GET-opties leverbaar om uw 988K aan uw toepassing aan te passen, zoals:
- Zijkantbeschermers.
- Tandpunten voor algemeen gebruik en penetratietandpunten.
- Standaardsegmenten en halfpijlvormige segmenten.
Uit gegevens van machines van klanten blijkt dat Cat wielladers tot de zuinigste machines in de branche behoren. Meerdere voorzieningen dragen bij aan deze uitstekende brandstofefficiëntie:
- Laadbakken uit de Performance-serie - Bieden kortere vultijden en houden het materiaal beter vast, en dit leidt uiteindelijk tot kortere cyclustijden terwijl de productiviteit en de brandstofzuinigheid worden verbeterd.
- Hydraulisch Positive Flow Control-systeem - Levert alleen de hydrauliekolieopbrengst die het uitrustingsstuk en de stuursystemen nodig hebben voor een betere brandstofzuinigheid en meer trekkracht.
- Motor - Geavanceerde motorregelingen maximaliseren vermogen en efficiëntie.
- Zuinige modus - Met een op de vraag reagerende gasklep optimaliseert de zuinige modus het vermogen voor maximale brandstofbesparing met een minimaal effect op de productie.
- Stationair-motoruitschakeling - Automatische uitschakeling van motor en elektrisch systeem bespaart brandstof.
- Koppelomvormer met vergrendeling - Brengt meer vermogen over op de rijaandrijving en optimaliseert brandstofverbruik bij alle toepassingen.
- APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy: geavanceerde elektronische bedieningsstrategie voor extra productiviteit) - De geheel nieuwe APECS-transmissiebedieningselementen bieden een grotere versnelling op hellingen en brandstofbesparing door die versnelling over te brengen via de schakelpunten. De machineconfiguratie, de techniek van de machinist en de indeling van de werklocatie kunnen het brandstofverbruik beïnvloeden.
- Machineconfiguratie - Kies het juiste uitrustingsstuk en type band op basis van de machinetoepassing. Zorg voor de juiste bandenspanning. Maak gebruik van de Economy Mode, voor maximale efficiëntie.
- Indeling van het werkterrein - Zorg dat de laadlocaties zich op de juiste plaats bevinden. Zorg dat u niet meer dan 1,5 bandomwentelingen hoeft te rijden tijdens de laadcycli voor trucks. Verklein de transportafstand voor de laad- en transportcycli door de indeling van het werkterrein te optimaliseren.
- Bak laden - Laad in de eerste versnelling. Hef en kantel de bak snel zonder 'pompende' beweging. Vermijd de arrêtering van de hefhendel en gebruik de impellerclutch.
- Truck of vultrechter laden - Hef het uitrustingsstuk niet hoger dan nodig is. Houd het motortoerental laag en los op gecontroleerde wijze.
- Stationair - Schakel de parkeerrem in om het motorregelsysteem voor stationair draaien in te schakelen.