988K uitvoering voor de houtzagerij

Grote wielladers 988K uitvoering voor de houtzagerij

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
541 hp
403 kW
Bedrijfsgewicht
139920 lb
63600 kg
Motortype
Cat® C18
Cat® C18

Overzicht

Compromisloos vermogen

De 988 is sinds zijn introductie in 1963 de marktleider in de sector. Wij hebben elke nieuwe serie verder ontwikkeld met het succes van onze klanten als uitgangspunt. De 988K zet onze traditie van betrouwbaarheid, prestaties, veiligheid, comfort voor de machinist, onderhoudsgemak en efficiëntie voort. De 988K in uitvoering voor de houtzagerij is ontworpen om te voldoen aan de eisen van zagerijtoepassingen. Gecombineerd bieden de kenmerken van de 988K een duurzame en betrouwbare machine om te voldoen aan de behoeften van de moderne houtzagerij.

Productspecificaties voor 988K uitvoering voor de houtzagerij

Nettovermogen 541 hp 403 kW
Motortype Cat® C18 Cat® C18
Nettovermogen – SAE J1349 541 hp 403 kW
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1105 in³ 18.1 L
Koppeltoename 58 % 58 %
Nominaal toerental 1700 tpm 1700 tpm
Toerental voor piekvermogen - 1500 tpm - bruto - ISO 14396 580 hp 432 kW
Toerental voor piekvermogen - 1500 tpm - nettovermogen - SAE J1349 541 hp 403 kW
Emissies Voldoet aan Amerikaanse Tier 4-Final/EU Stage IV of equivalent aan Tier 2 Voldoet aan Amerikaanse Tier 4-Final/EU Stage IV of equivalent aan Tier 2
Piekmotorkoppel - 1200 tpm 2104 lb/ft 2852 Nm
Bruto - ISO 14396 580 hp 432 kW
Toerental voor piekvermogen 1500 tpm 1500 tpm
Toerental voor piekvermogen - 1500 tpm - bruto - SAE J1995 588 hp 439 kW
Eindgebied vork 69 ft² 6.4 m²
Bedrijfsgewicht 139920 lb 63600 kg
Kantelmoment - recht 78115 lb 35500 kg
Kantelmoment - knikgestuurd 37° 68005 lb 30910 kg
Type transmissie Planetaire powershift van Cat Planetaire powershift van Cat
Vooruit - 1 4 mph 6.5 km/h
Vooruit – 2 7.2 mph 11.6 km/h
Vooruit - 3 12.7 mph 20.4 km/h
Vooruit - 4 21.6 mph 34.7 km/h
Achteruit - 1 4.7 mph 7.5 km/h
Achteruit – 2 8.3 mph 13.3 km/h
Achteruit - 3 14.4 mph 23.2 km/h
Directe aandrijving — vooruit 1 Vergrendeling uitgeschakeld Vergrendeling uitgeschakeld
Directe aandrijving — vooruit 2 7.8 mph 12.5 km/h
Directe aandrijving — vooruit 3 13.9 mph 22.3 km/h
Directe aandrijving - vooruit 4 24.4 mph 39.3 km/h
Directe aandrijving — achteruit 1 5 mph 8 km/h
Directe aandrijving — achteruit 2 8.9 mph 14.3 km/h
Directe aandrijving — achteruit 3 15.8 mph 25.5 km/h
Maximale opbrengst 13.7 gal/min 52 L/min
Maximale opbrengst bij 1400-1860 tpm 153 gal/min 580 L/min
Instelling van ontlastklep - Hoofd 580 psi 4000 kPa
Servosysteem Plunjerpomp met variabele opbrengst Plunjerpomp met variabele opbrengst
Cilinders, dubbelwerkend - kantelen, boring en slag 292 mm × 671 mm (11,5" × 26,4") 292 mm × 671 mm (11,5" × 26,4")
Cilinders, dubbelwerkend - heffen, boring en slag 235 mm × 976 mm (9,25" × 38,4") 235 mm × 976 mm (9,25" × 38,4")
Hef-/kantelsysteem Plunjerpomp met variabele opbrengst Plunjerpomp met variabele opbrengst
Hef-/kantelsysteem — circuit Elektrohydraulisch - positieve stroomregeling (PFC: Positive Flow Control), opbrengstverdeling Elektrohydraulisch - positieve stroomregeling (PFC: Positive Flow Control), opbrengstverdeling
Instelling van ontlastklep — heffen/kantelen 4641 psi 32000 kPa
Brandstoftank 188 gal (US) 712 L
Koelsysteem 31.7 gal (US) 120 L
Motorcarter 15.9 gal (US) 60 L
Transmissie 31.7 gal (US) 120 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 49.1 gal (US) 186 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 49.1 gal (US) 186 L
Dieseluitlaatvloeistoftank 8.7 gal (US) 33 L
Hydraulisch systeem - alleen tank 63.4 gal (US) 240 L
Hydraulisch systeem, gevuld af fabriek 125.5 gal (US) 475 L
Opening bovenste klemvork 12.3 ft 3741 mm
Storthoek bij maximale hefhoogte 39.4 ° 39.4 °
Maaiveld tot bovenkant van motorkap 10.9 ft 3334 mm
Middellijn vooras tot vorkpunt 15.6 ft 4765 mm
Vorkhoogte bij maximale hefhoogte 15.3 ft 4660 mm
Wielbasis 14.9 ft 4550 mm
Maaiveld tot speling van onderste koppelingspennen 1.9 ft 568 mm
Hartlijn - achteras tot bumper 10.5 ft 3187 mm
Maaiveld tot midden van vooras 3.2 ft 978 mm
Maximale totale lengte 41 ft 12502 mm
Maaiveld tot bovenkant van ROPS-constructie 13.8 ft 4221 mm
Vorkhoogte met armen horizontaal 8.1 ft 2468 mm
Maaiveld tot vrije hoogte van bumper 3.1 ft 933 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 16.1 ft 4918 mm
Hoogte tot bovenkant van uitlaatpijpen 13.8 ft 4214 mm
Voorzijde Vast Vast
Achter Draaitap Draaitap
Pendelhoek 13° 13°
Remmen SAE J1473 OKT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OKT90, ISO 3450:1992
Stuursysteem - circuit Servo, lastdetectie Servo, lastdetectie
Stuursysteem - pomp Plunjerpomp met variabele opbrengst Plunjerpomp met variabele opbrengst
Instelling ontlastklep - Stuurinrichting 4351 psi 30000 kPa
Cyclustijden van stuursysteem - hoog stationair 3.4 s 3.4 s
Cyclustijden van stuursysteem - laag stationair 5.6 s 5.6 s
Maximale opbrengst 71.3 gal/min 270 L/min
Totale stuurhoek 74 ° 74 °
Geluidsniveau in de cabine (ISO 6396) 71 dB(A) 71 dB(A)
Geluidsniveau van machine (ISO 6395) 111 dB(A) 111 dB(A)
Geluidsniveau van machine (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Geluidsniveau in de cabine (ISO 6396) 70 dB(A) 70 dB(A)

988K uitvoering voor de houtzagerij Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, één, 150 A
  • Accu's, droog
  • Omvormer, 10/15 A, 24 V naar 12 V
  • Verlichtingssysteem (halogeen, werklampen, toegangs- en onderhoudsplatformverlichting)
  • Start- en laadsysteem, 24 V
  • Startaansluiting voor noodstart
  • Startvergrendeling in bumper
  • Transmissievergrendeling in bumper

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Grafisch informatiedisplay, weergave van real-time bedrijfsinformatie, voor het uitvoeren van kalibraties en het aanpassen van de instellingen voor de machinist
  • Airconditioning
  • Cat Detect Vision, achteruitkijkcamerasysteem
  • Overdrukcabine met geluidsisolatie, geïntegreerde beschermingsconstructie (ROPS/FOPS), radiovoorbereiding voor entertainment, inclusief antenne, luidsprekers, omvormer (12 V, 5 A) en voedingsaansluiting
  • Bedieningshendels, hef- en kantelfunctie
  • Verwarming, ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Instrumenten, meters: - Koelvloeistoftemperatuur - Motorurenteller - Hydrauliekolietemperatuur - Temperatuur van aandrijflijnolie
  • Verlichting, cabine, interieur
  • Lunchtrommel, bekerhouders
  • Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Trekkrachtregelsysteem
  • Stoel, Cat Comfort (stof), luchtvering, op zes manieren verstelbaar
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3") breed
  • STIC-regelsysteem
  • UV-glas
  • Versnellingsindicator
  • Vital Information Management System (VIMS) met grafisch informatiedisplay: externe gegevenspoort, aanpasbare machinistprofielen, cyclustimer, geïntegreerd ladingregelsysteem
  • Wissers/sproeiers (voor en achter): - Ruitenwisser vóór en achter met intervalstand
  • Richtingaanwijzer

AANDRIJFLIJN

  • Wegdraaibar radiateursysteem met 6 fpi radiateurblokken
  • Ventilator met automatische omkeerfunctie met verstelbare bedieningselementen en handmatige cyclus
  • Scharnierende, geperforeerde zijdeuren
  • Remmen, oliegekoeld, meervoudige schijven, bedrijfsrem/noodrem
  • Carteraftapzeven
  • Beschermkap voor motorcarter
  • Elektrohydraulische parkeerrem
  • Motor, C18 MEUI diesel, met turbocharger/nakoeling
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Turbinevoorfilter, luchtinlaat van motor
  • Radiateur, NGMR (Next Generation Modular Radiator: modulaire radiateur van de volgende generatie)
  • Starthulp, ether, automatisch
  • Gasklepvergrendeling, elektronisch
  • Koppelomvormer, impellerclutch (ICTC) met lock-upkoppeling (LUC), trekkrachtregelsysteem (RCS)
  • Transmissie, planetaire Power Shift, 4F/3R elektronisch regelsysteem

OVERIG

  • Automatische bakafslagen
  • Prijs van basismachine omvat premium velgen
  • Hydraulisch aangedreven, op de koelvraag reagerende ventilator
  • Koppelingen, Cat O-ringafdichtingen
  • Deuren, servicetoegang (met vergrendeling)
  • Milieuvriendelijke aftapkranen voor de motor, radiateur, hydrauliekolietank
  • Brandstoftank, 731 l (188 US-Gall.)
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Slangen, Cat XT™
  • Filter-/zeefsysteem voor hydrauliek, stuursysteem en remmen
  • Cat Clean Emission Module
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Antivries, 50%-concentratie van Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -34 °C (-29 °F)
  • Toegang aan de achterkant tot cabine en onderhoudsplatform
  • Stuurinrichting, load sensing
  • Stootranden
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme

988K uitvoering voor de houtzagerij Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Antivries voor -50 °C (-58 °F)
  • Snel olieverversingssysteem, Wiggins
  • Motorblokverwarmer, 120 V of 240 V
  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen - software

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabinevoorfilter
  • AM/FM-radio met cd-/MP3-speler
  • Sirius-satellietradio met bluetooth
  • LED-waarschuwingsstroboscoop
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Neerklapbare zonneklep op raam

DIVERSE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Spatborden voor weggebruik, voor en achter
  • Brandstofsysteem met snelvulinrichting (Shaw-Aero)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command voor laden

    Wielladers die actief zijn in mijnen en steengroeves en & aggregaattoepassingen hebben te maken met een aantal potentieel gevaarlijke gebieden, zoals hoge wanden, voorraadhopen, steile hellingen, onstabiele oppervlakken en gebieden waar gevaarlijke materialen liggen opgeslagen of de mogelijkheid van vallend puin bestaat. Cat® Command voor dozeren op wielladers is een systeem voor bediening op afstand binnen de gezichtslijn waarmee gebruikers potentieel gevaarlijke situaties kunnen vermijden. Command voor dozeren maakt gebruik van draadloze technologie en elektronische systemen aan boord waarmee de machines kunnen worden bediend zonder dat zich een machinist in de cabine bevindt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Wielladers die actief zijn in mijnen en steengroeves en & aggregaattoepassingen hebben te maken met een aantal potentieel gevaarlijke gebieden, zoals hoge wanden, voorraadhopen, steile hellingen, onstabiele oppervlakken en gebieden waar gevaarlijke materialen liggen opgeslagen of de mogelijkheid van vallend puin bestaat. Cat® Command voor dozeren op wielladers is een systeem voor bediening op afstand binnen de gezichtslijn waarmee gebruikers potentieel gevaarlijke situaties kunnen vermijden. Command voor dozeren maakt gebruik van draadloze technologie en elektronische systemen aan boord waarmee de machines kunnen worden bediend zonder dat zich een machinist in de cabine bevindt.

Verken technologie
  • Objectdetectie achter voor wielladers

    Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk 988K uitvoering voor de houtzagerij met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN