Cat® C18-motor
De Cat C18 motor is gebouwd en getest om aan uw meest veeleisende toepassingen te voldoen en voldoet aan Amerikaanse Tier 4-definitief/EU Fase IV, Tier 2-equivalente emissienormen.
- De volledig geïntegreerde elektronische motorbedieningselementen werken met de volledige machine samen, zodat u meer kunt bereiken met minder brandstof.
- Verbruikt minder brandstof bij stationair bedrijf dankzij Engine Idle Shutdown.
- Maximale duurzaamheid door vertraagd uitschakelen van de motor.
Cat planetaire Power Shift-transmissie
De geheel nieuwe APECS-transmissiebedieningselementen (Advanced Productivity Electronic Control Strategy: geavanceerde elektronische bedieningsstrategie voor extra productiviteit) bieden een grotere versnelling op hellingen en brandstofbesparing door die versnelling over te brengen via de schakelpunten.
Koppelomvormer met impeller clutch (ICTC)
Uw machinisten kunnen de efficiëntie maximaliseren door de trekkracht van de machine te variëren terwijl meer kracht naar de hydrauliek wordt overgebracht.
- Verminderde bandenslijtage
- Schakelen bij volgas mogelijk voor kortere cyclustijden
- De stortlocatie kan soepel worden benaderd voor minder morsen en kortere cyclustijden.
Cat koppelomvormer met lock-upkoppeling
- Minder tractieverlies terwijl het systeem minder snel verhit raakt
- Verbeterde rijsnelheden
- Kortere cyclustijden bij laden en vervoer
Eco-modus
Voor maximale productiviteit en efficiëntie, elke dag weer, de hele dag door. De systemen van de 988K werken hard om brandstof te besparen door geavanceerde technologieën. Door gebruik te maken van de op de vraag reagerende gasklep, kan de machinist normaal werken met het linker pedaal en de werktuigen, terwijl de 988K het motortoerental regelt.
- Biedt dezelfde bediening en hetzelfde gevoel als onze traditionele gasklepvergrendeling.
- De efficiëntie van handmatige bediening van de gasklep met de ergonomie van de gasklepvergrendeling.
- Het brandstofverbruik wordt met maximaal 20% verlaagd vergeleken met de 988H.
Contragewicht
De 988K blokhantering zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid met een geoptimaliseerd contragewicht voor blokhanteringstoepassingen.
Aandrijflijn met hoge inbreekkracht
De 988K blokhantering kan de zwaarste blokken uit uw steengroeve halen. De aandrijflijn met hoge inbreekkracht is voorzien van een koppelomvormer en transmissie die speciaal voor deze toepassing zijn ontworpen, voor maximale inbreekkracht.
Activeren van snelkoppeling
De snelkoppeling van de blokhantering is uitgerust met een extra hydraulische klep, waarmee de machinist uitrustingsstukken kan wisselen en het uitrustingsstuk onmiddellijk kan vergrendelen tijdens het laden en transporteren.
Hef- en kantelcilinders groter
De 988K blokhantering wordt geleverd met grotere kantel- en hefcilinders aan het stangenstelsel die bijdragen aan een betere lastregeling voor een veilige en duurzame werking.
Rijregeling
De rijregeling werkt met behulp van een accumulator om de beweging van het stangenstelsel te dempen, en fungeert als een schokdemper. Dit biedt de machinist een comfortabelere werkomgeving op ruw terrein, waardoor meer rijcomfort wordt geboden bij hogere snelheden.
Geoptimaliseerde Z-hefarm
- Hefarm zodanig ontworpen dat het hefvermogen bij blokhanteringstoepassingen wordt gemaximaliseerd.
- De hoge spanningsbelastingen worden opgevangen door massief stalen hefarmen.
- Een hogere sterkte in de cruciale gebieden doordat eendelige gietstukken worden gebruikt.
- Minder spanning op de hefarmen verhoogt de duurzaamheid en verlengt de tijd totdat reparaties nodig zijn.
STIC™-systeem (Steering and Transmission Integrated Control System: geïntegreerd bedieningssysteem voor stuurinrichting en transmissie)
Ervaar een maximale respons en controle met STIC. Dit systeem combineert selectie van richting, versnelling en sturen in één hendel.
- Met een eenvoudige zijwaartse beweging draait de machinist de machine naar rechts of naar links.
- Eenvoudig schakelen met uw vinger.
- Soepelere, kortere cycli en minder vermoeidheid van de machinist dankzij de ultralichte geïntegreerde bediening.
Cat planetaire Power Shift-transmissie
Het vergroten van uw succes begint met de beste transmissie in zijn klasse, speciaal ontworpen voor mijnbouwtoepassingen.
- Consistent, soepel schakelen en efficiëntie via geïntegreerde elektronische bedieningshendels, die gebruikmaken van APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy: geavanceerde elektronische bedieningsstrategie voor extra productiviteit).
- Lange levensduur en betrouwbaarheid dankzij aan een warmtebehandeling onderworpen tandwielen en metallurgie.
- Vier versnellingen vooruit en drie achteruit, afhankelijk van uw toepassing.
Cat C18-motor
De duurzaamheid en efficiëntie die het hart vormen van de 988K, zijn afkomstig van de Cat C18 motor. Ontworpen voor optimale prestaties door het gebruik van een viertaktmotor met 6 cilinders.
- Optimale prestaties en een snelle respons van de motor met een elektronische regelmodule.
- Betrouwbare efficiëntie met volledige regeling van inspuitmoment, -duur en -druk met MEUI™ (Mechanically Actuated Electronic Unit Injection: mechanisch aangestuurde elektronische brandstofinspuiting).
- Langere levensduur van de motor en verbeterde brandstofzuinigheid met een verlaagd nominaal toerental.
- Ontworpen om te voldoen aan de Amerikaanse emissienorm Tier 4-Final/EU Stage IV, equivalent aan Tier 2.
Koppelomvormer met impeller clutch (ICTC: Impeller Clutch Torque Converter) en trekkrachtregelsysteem (RCS: Rimpull Control System)
Verlaag de prijs per ton door geavanceerde ICTC en RCS te gebruiken voor een gemoduleerde trekkracht.
- Verminder doorslippen en bandenslijtage door de trekkracht te moduleren van 100% naar 25% door het linker pedaal in te trappen. Wanneer 25% trekkracht is bereikt, bedient het linker pedaal de rem.
- RCS reduceert de kans op wielslip zonder de hydraulische efficiëntie te verminderen.
- Verlaag het brandstofverbruik in bepaalde toepassingen met onze koppelomvormer met lock-upkoppeling voor directe aandrijving.
Hydraulisch systeem met Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling)
Verhoog de efficiëntie door het hydraulisch Positive Flow Control-systeem (PFC). PFC beschikt over gelijktijdige pomp- en klepregeling. Door de pompregeling te optimaliseren, wordt de hydrauliekoliestroom proportioneel aan de beweging van de bedieningshendel voor uitrustingsstukken.
- Korte, productieve cycli worden mogelijk dankzij de uitrustingsstukpomp met volledig variabele opbrengst.
- Meer gevoel voor en controle over de bak dankzij een verbeterde hydraulische respons.
- Consistente prestaties en efficiëntie terwijl het systeem minder warm wordt.
- Volledige hydrauliekolieopbrengst tot een motortoerental van 1400 tpm mogelijk dankzij olieopbrengstverdeeltechnologie.
Elektrohydraulische bedieningselementen
Machinisten verhogen hun productiviteit met onze snel reagerende uitrustingsstukken.
- Comfortabele bediening dankzij elektronisch geregelde aanslagen voor de hydraulische cilinders.
- Gebruiksvriendelijke soepele aanslagen op bedieningshendels.
- Handig instelbare automatische kantelblokkering van uitrustingsstukken vanuit de cabine.
Stuursysteem
Een zelfverzekerde bediening van de lader begint met een nauwkeurige bediening van de machine, mogelijk gemaakt met het load-sensing hydraulische stuursysteem van de 988K.
- Vergroot de efficiëntie met onze zuigerpompen met variabele opbrengst.
- Verbeter het comfort voor de machinist met geïntegreerde bedieningsfuncties voor de stuurinrichting en de transmissie.
Filtratiesysteem
Profiteer van betere prestaties en betrouwbaarheid van het hydraulisch systeem met ons geavanceerde filtratiesysteem.
- Carteraftapzeven.
- Retourfilter van hydrauliekoliekoeler.
- Filter voor aansturing.
- Retourzeven in hydrauliekolietank.
- Asoliekoelerzeven, indien aanwezig.
Machinisten kunnen efficiënter en comfortabeler werken met onze door klanten geïnspireerde cabinekenmerken.
In- en uitstappen
Gemakkelijk en veilig in en uit de cabine stappen met deze nieuwe, ergonomische voorzieningen.
- Opklapbaar STIC-stuur/opklapbare armleuning.
- Trappen met een kleinere instaphoek.
- Trappen standaard verlicht.
Cat Comfort-serie III-stoel
Meer comfort en minder vermoeiing van de machinist dankzij de Cat Comfort-serie III-stoel.
- Middelhoge rugleuning en extra dikke, geprofileerde kussens.
- Luchtgeveerd systeem.
- Gemakkelijk bereikbare stoelhendels en bediening voor zes verschillende instellingen.
- Aan de stoel gemonteerde bedieningshendels en STIC-stuur dat meebeweegt met de stoel.
- Oprolbare veiligheidsgordel, 76 mm (3") breed.
Bedieningspaneel
Ergonomische plaatsing van schakelaars en informatiedisplay houden uw machinisten elke dag weer de hele dag comfortabel.
- Grote membraanschakels met achtergrondverlichting zijn voorzien van indicators voor activering van LED-verlichting.
- Schakelaars met ISO-symbolen voor snelle identificatie van functies.
- Tuimelschakelaar met twee standen activeert de elektrohydraulische parkeerrem.
Omgeving
De productiviteit van uw machinist wordt verbeterd met onze schone, comfortabele cabine.
- Ervaar minder trillingen dankzij rubberen cabinedempers en de luchtgeveerde stoel.
- Behoud de gewenste cabinetemperatuur met automatische temperatuurregeling.
- Overdrukcabine met luchtfilter.
- Geluidsniveau verlaagd tot slechts 71 dB(A).
- Handige opbergruimte op de vloer voor koelbox/broodtrommel.
De elektronische systemen van de 988K zijn volledig geïntegreerd om te werken als één machine. Deze integratie leidt tot een slimme machine en een betere informatievoorziening voor de machinist, wat de productiviteit van mens en machine verhoogt.
Cat Product Link™
Met Cat Product Link kan de algehele effectiviteit van het machineparkbeheer worden verhoogd door het materieel op afstand te volgen. Gebeurtenissen en diagnosecodes, maar ook gegevens over de uren, het brandstofpeil, stilstandtijden en andere informatie worden verzonden naar de beveiligde internettoepassing VisionLink®. VisionLink bevat krachtige hulpmiddelen voor het overdragen van informatie naar gebruikers en dealers, waaronder kartering, bedrijfsuren en stilstandtijden, brandstofniveau en meer.
VIMS™ 3G
Om onze klanten en hun machinisten te helpen optimale prestaties te leveren, hebben wij veel aandacht besteed aan VIMS 3G (Vital Information Management System: systeem voor beheer van cruciale informatie).
- Het eenvoudig afleesbare grafische informatiedisplay omvat een grote touchscreen-interface.
- Intuïtieve bediening en eenvoudige navigatie met het geavanceerde gebruikersinterface.
- Minder onderhoudstijd doordat machinisten op de hoogte worden gehouden van defecten aan en de werking van machinesystemen.
Legendarische Cat dealerondersteuning
Uw Cat dealer is een gewaardeerde partner en beschikbaar wanneer u hem nodig heeft.
- Programma's voor preventief onderhoud en gegarandeerde onderhoudscontracten.
- Beste onderdelenvoorziening in de sector.
- Verbeter uw efficiëntie met training voor machinisten.
- Door Cat gereviseerde originele onderdelen.
Wij verbeteren onze producten voortdurend om een veilige werkomgeving te creëren voor de machinist en andere personen die op het werkterrein aanwezig zijn.
Toegang tot de machine
- Trappen aan de linker- en rechterkant onder een hoek van 45 graden verbeteren de veiligheid voor machinisten die in en uit de 988K moeten stappen.
- Een doorlopende loopplaat met antislipoppervlak is in de onderhoudszones geïntegreerd.
- Houd steeds op drie punten contact met de machine dankzij onderhoudsgebieden die toegankelijk zijn vanaf het maaiveld of platform.
Zicht
- Optionele verwarmde spiegels garanderen goed zicht voor een veilige bediening in barre weersomstandigheden.
- Standaard Cat Vision of het optionele Cat Detect met radar zorgt dat de machinist zich meer bewust is van zijn omgeving.
- Optionele HID- of LED-lampen bieden een uitstekend zicht op de werkomgeving.
- Optionele op de cabine gemonteerde LED-zwaailampen.
Werkomgeving machinist
- Minder trillingen voor de machinist dankzij geïsoleerde cabinesteunen en aan de stoel gemonteerde besturing en bediening van uitrustingsstukken.
- Laag geluidsniveau in de cabine.
- Overdrukcabine met luchtfilter.
- Standaardveiligheidsgordels van 76 mm (3").
(1) Snelkoppeling.
De snelkoppeling is ontworpen voor optimale benutting van hef- en uitbreekkrachten met Cat cilinder, veiligheidskleppen, druk- en isolatiekleppen, veiligheidsafdekkingen en vergrendelingsverklikkers. Deze biedt beter zicht en is geoptimaliseerd voor het werken met grote keien en blokken.
(2) Brekertand
De in het midden geplaatste, zwaar uitgevoerde, uit één stuk gesmede vorktand wordt gebruikt voor het loswrikken van grote steenblokken. Gebouwd met een extra dikke tand voor werken met uiteenlopende materialen bij deze veeleisende toepassing.
(3) Vorken.
De zware palletvorken zijn bedoeld om veel gewicht te kunnen dragen en zwaar te worden belast bij het manoeuvreren en verplaatsen van blokken bij werkzaamheden in steengroeves. Vorken met dubbele tanden zijn ontworpen om de blokken dicht bij de machine te kunnen plaatsen, voor optimale balans en veilig werken.
(4) Ruimhark
De ruimhark wordt primair gebruikt voor het ruimen en verplaatsen van losse objecten aan het oppervlak van de groeve en op de werkniveaus en is voorzien van een gebogen giek voor beter zicht voor de machinist.
(5) Steenbak.
Deze zwaar uitgevoerde steenbak biedt superieure duurzaamheid, bescherming en prestaties bij werkzaamheden in blokgroeves. Voorzien van grote tanden en segmenten. De (uiterst slijtagebestendige) HD400 metalen behuizing en bodem bieden maximale sterkte, duurzaamheid en slijtagebestendigheid.
(6) Marmerbak.
De speciale constructie van deze bak, met de HD400 metalen behuizing en bodem, helpen de bak bij het effectief laden van grote blokken en keien zonder dat dit ten koste gaat van de duurzaamheid. De hoektand maakt kantelen en hanteren van het blok gemakkelijk. De zwaar uitgevoerde V-vormige rand is bijzonder geschikt voor het hanteren van kostbaar, breekbaar marmer, voordat dit wordt gezaagd.
(7) Zwaar uitgevoerde blokkenbak
De speciale constructie van deze bak laadt zeer grote vierkante blokken en rotsen. De diep ingesneden zijden en extra lange, zwaar uitgevoerde bodem vormen de speciale V-vormige rand, die onder grote blokken kan worden geschoven. Door het profiel van de binnenbak kunnen blokken verder naar achteren de bak in, voor meer laad- en hefvermogen, betere balans en optimaal terugkantelen. De HD400 metalen behuizing en bodem bieden maximale sterkte, duurzaamheid en slijtagebestendigheid.