990K

Grote wielladers 990K

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
699 hp
521 kW
Bedrijfsgewicht
178517 lb
80974 kg
Bakinhoud
7,4-14,9 m³ (9,7-19,5 yd³)
7,4-14,9 m³ (9,7-19,5 yd³)

Overzicht

De lat hoger leggen voor productiviteit en vermogen

Cat grote wielladers zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid en zorgen voor een maximale inzetbaarheid gedurende meerdere levenscycli. Dankzij de optimale prestaties en het vereenvoudigd onderhoud van onze machines kunt u efficiënt en veilig meer materiaal verplaatsen tegen lagere kosten per ton. De prestaties van de Cat 990-wiellader zijn bewezen in mijnen, steengroeven en industriële toepassingen over de hele wereld. De 990K levert volledig nieuwe niveaus van prestaties, veiligheid, comfort voor machinisten en efficiëntie.

Voordelen

TOT MAXIMAAL 54% BETERE BRANDSTOFZUINIGHEID

Verzet meer materiaal met minder brandstof met de eco-modus

TOT MAXIMAAL 10% LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

Handige gegroepeerde servicecentra zorgen voor snel onderhoud.

TOT MAXIMAAL 10% MEER PRODUCTIVITEIT

Bieden meer productiviteit voor laadtoepassingen met trucks bij het gebruik van laadbakken van de Performance-serie met grotere capaciteiten

Productspecificaties voor 990K

Bedrijfsgewicht 178517 lb 80974 kg
Inhoud van de laadbak 8,6 m³-10,0 m³ (11,25 yd³-13,0 yd³) 8,6 m³-10,0 m³ (11,25 yd³-13,0 yd³)
Type Cat truck - standaard 773-775 773-775
Passend bij Cat truck — Groot hefbereik 775-777 775-777
Nettovermogen 699 hp 521 kW
Motortype Cat® C27 Cat® C27
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6 in 152.4 mm
Cilinderinhoud 1649.5 in³ 27.03 L
Koppeltoename 18 % 18 %
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Nominaal toerental - nettovermogen - SAE J1349 - standaard omgevingstemperatuur 699 hp 521 kW
Nominaal toerental - nettovermogen - SAE J1349 - hoge omgevingstemperatuur 648 hp 483 kW
Nominaal toerental - bruto - SAE J1995 766 hp 571 kW
Nettovermogen – SAE J1349 699 hp 521 kW
Emissies EPA (VS) Tier 4 Final of equivalent aan Tier 2 EPA (VS) Tier 4 Final of equivalent aan Tier 2
Nominaal toerental - bruto - ISO 14396 752 hp 561 kW
Bruto - ISO 14396 752 hp 561 kW
Piekmotorkoppel - 1200 tpm 2624 lb/ft 3557 Nm
Bakinhoud 7,4-14,9 m³ (9,7-19,5 yd³) 7,4-14,9 m³ (9,7-19,5 yd³)
Type transmissie Planetaire powershift van Cat Planetaire powershift van Cat
Vooruit - 1 4.5 mph 7.3 km/h
Vooruit – 2 8.3 mph 13.3 km/h
Vooruit - 3 14.2 mph 22.9 km/h
Achteruit - 1 4.9 mph 7.9 km/h
Achteruit – 2 9.1 mph 14.7 km/h
Achteruit - 3 15.5 mph 24.9 km/h
Directe aandrijving — vooruit 1 Vergrendeling uitgeschakeld Vergrendeling uitgeschakeld
Directe aandrijving — vooruit 2 8.5 mph 13.7 km/h
Directe aandrijving — vooruit 3 15.2 mph 24.5 km/h
Directe aandrijving — achteruit 1 5.4 mph 8.7 km/h
Directe aandrijving — achteruit 2 9.6 mph 15.4 km/h
Directe aandrijving — achteruit 3 16.4 mph 26.4 km/h
Opmerking Rijsnelheid op basis van Michelin 45/65R39 LD D2 ** L5 banden. Rijsnelheid op basis van Michelin 45/65R39 LD D2 ** L5 banden.
Voorzijde Vast Vast
Achter Draaitap Draaitap
Pendelhoek 8.5° 8.5°
Heffen 8.2 s 8.2 s
Storten 2.9 s 2.9 s
Neerlaten, zweefstand omlaag 3.6 s 3.6 s
Lagere 3.7 s 3.7 s
Totale cyclustijd van hydraulisch systeem (lege laadbak) 13.8 s 13.8 s
Terugkantelen 4.3 s 4.3 s
Brandstoftank 294.3 gal (US) 1114 L
Koelsysteem 54.9 gal (US) 208 L
Transmissie 29.1 gal (US) 110 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 68.9 gal (US) 261 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 71.6 gal (US) 271 L
Motorcarter 20 gal (US) 75.7 L
Opmerking Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse EPA Tier 4 mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie, ASTM D6751 of EN 14214. Cat DEO-ULS™ of oliën die voldoen aan de Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9-specificatie zijn vereist. Voor verdere vloeistofspecificaties en richtlijnen bezoekt u: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf. Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse EPA Tier 4 mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie, ASTM D6751 of EN 14214. Cat DEO-ULS™ of oliën die voldoen aan de Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9-specificatie zijn vereist. Voor verdere vloeistofspecificaties en richtlijnen bezoekt u: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf.
Servosysteem Open lus en drukverlagend Open lus en drukverlagend
Cilinders, dubbelwerkend - heffen, boring en slag 235 mm × 1287 mm (9,3" × 50,7") 235 mm × 1287 mm (9,3" × 50,7")
Instelling van ontlastklep — heffen/kantelen 4786 psi 33000 kPa
Hef-/kantelsysteem — circuit Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling) Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling)
Cilinders, dubbelwerkend - kantelen, boring en slag 292,1 mm × 820 mm (11,5" × 32,3") 292,1 mm × 820 mm (11,5" × 32,3")
Hef-/kantelsysteem Plunjerpomp met variabele opbrengst Plunjerpomp met variabele opbrengst
Geluidsniveau in de cabine (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Geluidsniveau van machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Hydrauliekolietank - Uitrustingsstuk en hydraulische ventilator 68.9 gal (US) 261 L
Hydrauliekolietank - stuursysteem en remmen 34.9 gal (US) 132 L
Hydraulisch systeem, gevuld af fabriek 210 gal (US) 795 L
Geluidsniveau van machine (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Maximale opbrengst bij 1800 tpm (1) 216 gal/min 817 L/min
Maximale opbrengst bij 1800 tpm (2) 22.2 gal/min 84 L/min
Instelling van ontlastklep - Hoofd 507 psi 3500 kPa
Geluidsniveau in de cabine (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Totale stuurhoek 70° 70°
Stuursysteem - pomp Plunjerpomp met variabele opbrengst Plunjerpomp met variabele opbrengst
Stuursysteem - circuit Servo, lastdetectie Servo, lastdetectie
Stuursysteem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Instelling ontlastklep - Stuurinrichting 4641 psi 32000 kPa
Maximale opbrengst bij 1400 tpm 94.5 gal/min 358 L/min
ROPS/FOPS ROPS/FOPS-constructie voldoet aan de normen ISO 3471:2008 en ISO 3449:2005 niveau II ROPS/FOPS-constructie voldoet aan de normen ISO 3471:2008 en ISO 3449:2005 niveau II
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011

990K Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning en verwarming met automatische temperatuurregeling
  • Cabine, geluidsarm, onder druk, beschermingsconstructie (ROPS/FOPS), radiovoorbereiding voor (entertainment) omvat antenne, luidsprekers en omvormer (12 V, 10-15 A)
  • 12V-poort voor aansluiting van mobiele telefoon of laptop
  • Achteruitkijkcamera
  • Aansteker en asbak
  • Kledinghaak
  • Elektrohydraulische kantel- en hefbedieningselementen (op stoel gemonteerd)
  • Opklapbare armleuning
  • Verwarming en ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Hydraulische blokkering van het uitrustingsstuk
  • Instrumenten, meters:
    – motorkoelvloeistoftemperatuur
    – brandstofniveau
    – rijsnelheid
    – versnelling
    – hydrauliekolietemperatuur
    – snelheidsmeter/toerenteller
    –koppelomvormertemperatuur
  • Instrumenten, waarschuwingslampjes:
    – waarschuwingssysteem actie, drie categorieën
    – status voor inschakeling model automatische transmissie
    – rem defect
    – zweefstatus van bak
    – status vertraagde motoruitschakeling
    – status stationair-motoruitschakeling
    – motor defect
    – status inschakeling brandstofbesparende modus
    – hydrauliekvergrendeling
    – status inschakeling vergrendelkoppeling
    – laag brandstofniveau
    – parkeerremstatus
    – status inschakeling trekkrachtregeling
    – waarschuwing veiligheidsgordel
    – noodstuurinrichting (indien aanwezig)
    – vergrendelingsstatus gasklep
    – transmissieversnelling
  • Toetsenbord, bediening met indicatielampjes:
    – toerentalbereik modus automatische transmissie
    – automatische/handmatige transmissiemodus
    – brandstofbesparende modus
    – blokkering van uitrustingsstuk
    – vergrendelkoppeling
    – verminderde trekkracht
    – gasklepvergrendeling
  • Verlichting, interieurverlichting (cabine)
  • Broodtrommel en bekerhouders
  • Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Stoel, Cat Comfort (stof), luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3") breed
  • STIC-regelsysteem met stuurvergrendeling
  • Getint glas
  • Trainerstoel met heupgordel
  • Vital Information Management System (VIMS) 3G met grafisch informatiedisplay: externe gegevenspoort, aanpasbare machinistprofielen, cyclustimer en geïntegreerde Cat Production Measurement
    – Ruitenwissers/-sproeiers (voor, achter en hoeken), ruitenwisser vóór met intervalstand

AANDRIJFLIJN

  • Remmen, volledig hydraulisch, ingesloten, oliebadschijfremmen
  • Steekas, service-oliebadschijfrem
  • Elektrohydraulische parkeerrem
  • Carteraftapfilters
  • Cat schone-emissiemodule (alleen Tier 4)
  • Op koelvraag reagerende ventilator
  • Motor Cat C27
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte, bumper
  • Uitlaatdempers (onder motorkap) (alleen Tier 2-equivalent)
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor
  • Radiateur, aluminium modulair (AMR)
  • Gescheiden koelsysteem
  • Handmatig opheffen van starthulp (ether)
  • Gasklepvergrendeling
  • Koppelomvormer, rotorbladkoppeling met vergrendelingssysteem en trekkrachtregeling
  • Transmissie, 534 mm (21") planetaire Power Shift (elektronisch) (3F/3R)

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 150 A
  • Accu's, onderhoudsvrij, (2 - 1400 CCA)
  • Omvormer, 10/15 A, 24 V naar 12 V
  • Deutsch-componentaansluitingen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Elektronische transmissiebediening
  • Verlichtingssysteem, halogeenverlichting (voor en achter), toegangstrap, motorcompartiment
  • Startmotor, elektrisch
  • Startvergrendeling in bumper
  • Startaansluiting voor noodstart
  • Transmissievergrendeling in bumper

OVERIG

  • Automatische bakafslag/-hefafslag, elektronisch instelbaar vanuit cabine
  • Astemperatuursensor
  • Accuschakelaar en aansluiting voor hulpstartkabels, bumper
  • Koppeling, Caterpillar O-ringafdichtingen
  • Economy mode met op vraag reagerende gasklep
  • Nooduitgangplatform
  • Motor, carter, 500-uurs interval met CH4
  • Functies van stationair-motorregelsysteem:
    – Auto Idle Kickdown
    – vertraagde motoruitschakeling
    – stationair-motoruitschakeling
  • Spatborden, staal (voor)
  • Beschermkappen, carter en aandrijflijn
  • Gegroepeerde smeerpunten met label
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Slangen, Cat XT™
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Hydraulisch systeem Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling)
  • Product Link
  • Kijkglazen: hydraulische tanks, stuurinrichting/ventilator en uitrustingsstuk/rem en transmissie
  • Trap, toegang links- en rechtsachter
  • Stuurinrichting, load sensing
  • Stootranden
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme
  • Venturi-pijp
  • Voorgemengde 50%-concentratie van Extended Life koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -34 ºC (-29 ºF)

990K Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Antivries voor –50° C (–58° F)
  • Snel olieverversingssysteem, Wiggins
  • Motorblokverwarmer, 120 V of 240 V
  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen - Software

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabinevoorfilter
  • AM/FM-radio met cd-/MP3-speler
  • Sirius-satellietradio met Bluetooth
  • LED-waarschuwingsstroboscoop
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Zonnescherm

DIVERSE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Spatborden voor weggebruik, voor en achter
  • Brandstofsysteem met snelvulinrichting (Shaw-Aero)
  • Aanslag van aspendel
  • Zwaar uitgevoerde cabinesteunen

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Objectdetectie achter voor wielladers

    Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk 990K met vaak vergeleken producten.