Cat grote wielladers zijn ontworpen met ingebouwde duurzaamheid en zorgen zo voor een maximale beschikbaarheid gedurende meerdere levenscycli. Dankzij de optimale prestaties en het vereenvoudigd onderhoud van onze machines kunt u efficiënt en veilig meer materiaal verplaatsen tegen lagere kosten per ton. De 988 is sinds zijn introductie in 1963 de marktleider in de sector. Wij hebben elke nieuwe serie verder ontwikkeld met het succes van onze klanten als uitgangspunt. De 988K zet onze traditie van betrouwbaarheid, prestaties, veiligheid, comfort voor de machinist, onderhoudsgemak en efficiëntie voort.
Nettovermogen | 541.0 HP 403.0 kW | More |
Motortype | Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ | More |
Nettovermogen - SAE J1349 | 541.0 HP 403.0 kW | More |
Boring | 5.7 in 145.0 mm | More |
Slag | 7.2 in 183.0 mm | More |
Cilinderinhoud | 1105.0 in³ 18.1 l | More |
Koppeltoename | 58.0 % 58.0 % | More |
Nominaal toerental | 1700 tpm 1700 tpm | More |
Bruto (ISO 14396) | 580.0 HP 432.0 kW | More |
Emissies | Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 2-equivalent Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 2-equivalent | More |
Piekkoppel bij 1200 tpm | 2104.0 lb/ft 2852.0 N·m | More |
Toerental voor piekvermogen | 1500 tpm 1500 tpm | More |
Toerental voor piekvermogen bij 1500 tpm: bruto - ISO 14396 | 580.0 HP 432.0 kW | More |
Toerental voor piekvermogen bij 1500 tpm: bruto - SAE J1995 | 588.0 HP 439.0 kW | More |
Toerental voor piekvermogen bij 1500 tpm: nettovermogen - SAE J1349 | 541.0 HP 403.0 kW | More |
Bedrijfsgewicht | 112574.0 lb 51062.0 kg | More |
Nominaal laadvermogen | 12.5 metrische ton 11.3 metrische ton | More |
Nominaal laadvermogen - standaard | 12.5 metrische ton 11.3 metrische ton | More |
Inhoud van de laadbak | 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3) | More |
Type Cat truck - standaard | 770-772 770-772 | More |
Type Cat truck - groot hefbereik | 773-775 773-775 | More |
Nominaal laadvermogen - groot hefbereik | 12.5 metrische ton 11.3 metrische ton | More |
Type transmissie | Planetaire powershift van Cat Planetaire powershift van Cat | More |
Vooruit 1 | 4.0 mile/h 6.5 km/h | More |
Vooruit 2 | 7.2 mile/h 11.6 km/h | More |
Vooruit 3 | 12.7 mile/h 20.4 km/h | More |
Vooruit 4 | 21.6 mile/h 34.7 km/h | More |
Achteruit 1 | 4.7 mile/h 7.5 km/h | More |
Achteruit 2 | 8.3 mile/h 13.3 km/h | More |
Achteruit 3 | 14.4 mile/h 23.2 km/h | More |
Directe aandrijving - vooruit 1 | Vergrendeling uitgeschakeld Vergrendeling uitgeschakeld | More |
Directe aandrijving - vooruit 2 | 7.8 mile/h 12.5 km/h | More |
Directe aandrijving - vooruit 3 | 13.9 mile/h 22.3 km/h | More |
Directe aandrijving - vooruit 4 | 24.4 mile/h 39.3 km/h | More |
Directe aandrijving - achteruit 1 | 5.0 mile/h 8.0 km/h | More |
Directe aandrijving - achteruit 2 | 8.9 mile/h 14.3 km/h | More |
Directe aandrijving - achteruit 3 | 15.8 mile/h 25.5 km/h | More |
Brandstoftank | 181.0 US-Gall. 686.0 l | More |
Koelsysteem | 31.7 US-Gall. 120.0 l | More |
Motorcarter | 15.9 US-Gall. 60.0 l | More |
Transmissie | 31.7 US-Gall. 120.0 l | More |
Differentiëlen en eindaandrijvingen - voor | 49.1 US-Gall. 186.0 l | More |
Differentiëlen en eindaandrijvingen - achter | 49.1 US-Gall. 186.0 l | More |
Hydraulisch systeem (alleen tank) | 63.4 US-Gall. 240.0 l | More |
Dieseluitlaatvloeistoftank (Tier 4) | 8.7 US-Gall. 33.0 l | More |
Hydraulisch systeem, gevuld af fabriek | 125.5 US-Gall. 475.0 l | More |
Bakinhoud | 5,4-6,3 m3 (7,0-8,3 yd3) 5,4-6,3 m3 (7,0-8,3 yd3) | More |
Remmen | SAE J1473 OKT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OKT90, ISO 3450:1992 | More |
Stuursysteem - circuit | Servo, lastdetectie Servo, lastdetectie | More |
Stuursysteem - pomp | Plunjerpomp met variabele opbrengst Plunjerpomp met variabele opbrengst | More |
Instelling ontlastklep - Stuurinrichting | 4351.0 psi 30000.0 kPa | More |
Cyclustijd van stuursysteem (maximumtoerental) | 3.4 seconden 3.4 seconden | More |
Cyclustijd van stuursysteem (stationair) | 5.6 seconden 5.6 seconden | More |
Totale stuurhoek | 80.0 graden 80.0 graden | More |
Heffen | 8.0 seconden 8.0 seconden | More |
Neerlaten, zweefstand omlaag | 3.5 seconden 3.5 seconden | More |
Storten | 2.2 seconden 2.2 seconden | More |
Terugkantelen | 4.5 seconden 4.5 seconden | More |
Totale cyclustijd hydraulisch systeem (lege laadbak) | 18.2 seconden 18.2 seconden | More |
Maximale opbrengst | 71.3 US-Gall/min. 270.0 l/min | More |
Cilinders, dubbelwerkend: heffen, boring en slag | 210 mm × 1050 mm (8,3" × 41,3") 210 mm × 1050 mm (8,3" × 41,3") | More |
Cilinders, dubbelwerkend: kantelen, boring en slag | 267 mm × 685 mm (10,5" × 27,0") 267 mm × 685 mm (10,5" × 27,0") | More |
Hef-/kantelsysteem | Plunjerpomp met variabele opbrengst Plunjerpomp met variabele opbrengst | More |
Instelling van overdrukventiel | 551.0 psi 3800.0 kPa | More |
Maximale opbrengst bij 1400-1860 tpm | 153.0 US-Gall/min. 580.0 l/min | More |
Servosysteem | Plunjerpomp met variabele opbrengst Plunjerpomp met variabele opbrengst | More |
Hef-/kantelsysteem - circuit | Elektrohydraulisch - positieve stroomregeling (PFC: Positive Flow Control), opbrengstverdeling Elektrohydraulisch - positieve stroomregeling (PFC: Positive Flow Control), opbrengstverdeling | More |
Instelling van ontlastklep - heffen/kantelen | 4757.0 psi 32800.0 kPa | More |