Wielladers 980M Verzet meer, sneller, met minder brandstof

Productspecificaties voor 980M

Motor

Geluid

Mogelijkheden voor onderhoudsvulling

Gewichten

Laadbakken

Transmissie

Bedrijfsspecificaties

Hydraulisch systeem

Afmetingen - groot hefbereik

Afmetingen - standaardhefbereik

Inhouden

Bakinhoud

Motor - Tier 4 Final/Stage IV

980M Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Cat C13-motor voldoet aan de emissienormen van Stage IV
  • Cat schone-emissiemodule (CEM: Clean Emissions Module) met tank en pomp voor dieseluitlaatvloeistof (DEF)
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Brandstof-/waterafscheider
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor
  • Zuinige modus (selecteerbaar)
  • Transmissie, automatische planetaire Power Shift (4 vooruit/4 achteruit)
  • Koppelomvormer, vergrendelkoppeling met vrijloopstator
  • Schakelaar, vergrendeling van neutraalschakelaar transmissie
  • Assen, open differentieel, voor en achter
  • Zwaar uitgevoerde transmissie (982M)
  • Assen, milieuvriendelijke aftapkraan
  • Remmen, volledig hydraulisch, omsloten schijfremmen in oliebad met geïntegreerd remsysteem (IBS)
  • Indicatoren voor remslijtage
  • Parkeerrem, schijf en remklauw
  • Ventilator, radiateur, elektronisch geregeld, hydraulisch aangedreven, temperatuursensor, op de koelvraag reagerend
  • Radiateur, veel rommel, 6 lamellen per inch, koelcapaciteit tot 43° C

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Cabine, onder druk en geluidsarm (ROPS/FOPS-constructie)
  • Viscosedempers
  • Multifunctioneel lcd-kleuren-aanraakscherm van 18 cm voor weergave van het beeld van de achteruitkijkcamera (ingeschakeld bij achteruitrijden) en van de machinestatus, instellingen en conditieparameters
  • EH bedieningselementen, SAL (hendels met enkele as) hef- en kantelfunctie
  • Stuursysteem, EH-joystick, toerentalsensor met krachtfeedback
  • Radiovoorbereiding (entertainment) omvat antenne, luidsprekers en omvormer
  • Airconditioner, verwarmer en ontdooier (automatische temperatuurregeling en ventilator)
  • EH-parkeerrem
  • Bekerhouders (2) met opbergruimte voor mobiele telefoon/MP3-speler
  • Vergrendeling laadbak/uitrustingsstuk
  • Kledinghaken (2)
  • Cabineluchtfilter
  • Ergonomische cabinetoegangsladders en leuningen
  • Claxon, elektrisch
  • Verlichting, twee interieurlampjes (cabine)
  • Spiegels, achteruitkijkspiegels, buiten, met geïntegreerde dodehoekspiegels
  • Op stijl gemonteerde toetsenblok voor 16 membraanschakelaars
  • 3 contactdozen, 12 V
  • Stoel, Cat Comfort (stof), luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 51 mm, met indicator
  • Noodstuurinrichting
  • Zonneklep, voor
  • Ruitenwissers/-sproeiers voor en achter, ruitenwisser vóór met intervalstand
  • Ramen, schuivend (linker- en rechterkant)
  • Sjorpunten in cabine

ELEKTRONISCH BEWAKINGSSYSTEEM

  • Met de volgende meters: Snelheidsmeter/toerenteller; digitale indicator van schakelbereik; peil van dieseluitlaatvloeistof (DEF); temperatuur: motorkoelvloeistof, hydrauliekolie, transmissieolie; brandstofniveau
  • Met de volgende waarschuwingsindicators: Regeneratie; temperatuur: asolie, motorinlaatspruitstuk; Druk: motorolie, brandstofdruk hoog/laag, olie hoofdstuursysteem, bedrijfsremolie; accuspanning hoog/laag; verstopping motorluchtfilter; verstopping hydrauliekoliefilter; hydrauliekoliepeil laag; parkeerrem; laag niveau DEF; omloop transmissiefilter

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Accu's (2) onderhoudsvrij, 1400 CCA
  • Contactsleutel; start/stop-schakelaar
  • Startmotor, elektrisch, zware uitvoering
  • Start- en laadsysteem (24 V)
  • Verlichtingssysteem: Vier halogeenwerklampen (op de cabine gemonteerd); twee halogeenweglichten (met richtingaanwijzers); twee halogeenachteruitkijklampen (op de motorkap gemonteerd)
  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 145 A, met borstels
  • Hoofdschakelaar
  • Hulpstart (exclusief kabels)

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEËN

  • LINK-technologieën: Product Link
  • Detect-technologieën: achteruitkijkcamera

ARMCONSTRUCTIE

  • Bakscharnier, Z-stang, gegoten dwarsleiding/kantelhendels
  • Blokkering, heffen en kantelen, automatisch (instelbaar in cabine)

HYDRAULIEK

  • Hydraulisch systeem, lastafhankelijk
  • Stuurinrichting, load sensing
  • Rijregeling, 2 V
  • Externe diagnostische druknippels
  • Slangen, Cat XT™
  • Koppelingen, Cat O-ringafdichtringen
  • Hydrauliekoliekoeler (uitzwenkbaar)
  • Aftappunten voor oliemonsters

VLOEISTOFFEN

  • Voorgemengde Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -34 ºC

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Uit één stuk bestaande kantelende motorkap met zij- en achterluiken
  • Servicecentra (elektrisch en hydraulisch)
  • Platform, ruitensproeier
  • Automatisch stationair uitschakelen
  • Spatborden, staal voor met spatlappen/achter met verlengstukken
  • Kap, aandrijflijn
  • Milieuvriendelijke aftapvoorzieningen voor motor, transmissie en hydraulisch systeem
  • Voorbereid voor etherstarthulp
  • Grille, rondvliegende rommel
  • Filters: brandstof, motorlucht, motorolie, hydrauliekolie, transmissie
  • Brandstofkoeler
  • Smeernippels
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Regenkap van voorfilter
  • Kijkglazen: motorkoelvloeistof-, hydrauliekolie- en transmissieoliepeil
  • Gereedschapskist
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme

980M Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Wielassen: Differentiëlen: sperdifferentieel, voor of achter; asoliekoeler
  • Zwaar uitgevoerde transmissie
  • Ventilator, VPF (Variable Pitch Fan: ventilator met variabele bladhoek), automatische en handmatige bediening
  • Radiateur, weinig rommel, 9 lamellen per inch, koelcapaciteit voor hoge omgevingstemperatuur tot 47° C

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Portier, afstandsbedieningssysteem
  • Deksel, HVAC, metaal
  • EH-bedieningshendels, SAL 3e functie
  • EH-bedieningselementen, heffen en kantelen met joystick - extra geïntegreerde rolschakelaars voor 3e functie
  • Filter, koolstof, verse lucht
  • Verwarmde achteruitkijkspiegels, buiten, met geïntegreerde dodehoekspiegels
  • Voorfilter, HVAC
  • Voorfilter, HVAC (RESPA)
  • Radio, AM/FM met Bluetooth cd-/MP3-speler met USB-aansluiting
  • Radio, voorbereid voor CB
  • Stoel, verwarmd, luchtgeveerd
  • Stuursysteem, EH-stuurwiel met FNR-pook voor het veranderen van de rijrichting, en versnellingskiezer - extra FNR met bedieningselementen van de uitrustingsstukken
  • Dak, metaal
  • Zonneklep, achter
  • Ruiten, in rubber opgehangen
  • Ruiten, met voorafscherming
  • Ruiten, met zwaar uitgevoerde voorafscherming
  • Ruiten, met volledige afscherming voor, achter en aan zijkanten

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Vier extra halogeenwerklampen gemonteerd op de cabine of
  • Twee extra HI led-lampen vóór en twee extra led-werklampen achter gemonteerd op de cabine met twee led-werklampen in het radiateurrooster en led-richtingaanwijzers vóór omvat ook de vervanging van de standaard vier halogeenwerklampen gemonteerd op de cabine met vier led-werklampen (alleen de halogeen wegverlichting is leverbaar voor het standaard aanbod en alleen wegverlichting)
  • Oranje waarschuwingsflitslamp
  • Flitslampen voor achteruitrijden
  • External seat belt indicator light
  • Snelheidsbegrenzer - 20 km/h (alleen Europa)

STARTMOTOREN, ACCU'S EN DYNAMO'S

  • Accu's (4), onderhoudsvrij, 1400 CCA met motorkoelvloeistofverwarmer van 240 V

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEËN

  • LINK-technologieën: VIMS™
  • Payload-technologieën: Aggregate AutoDig; Cat Production Measurement 2.0; printer
  • Detect-technologieën: Cat objectdetectie achter
  • Machinebeveiligingssysteem

ARMCONSTRUCTIE

  • Groot hefbereik
  • Houthakker
  • Voorbereid voor snelkoppeling

UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Bakken uit de Performance-serie
  • Vorken, pallet
  • Vorken, bosbouw

HYDRAULIEK

  • 3e functie met rijregeling: standaard hefarm; hefarm voor groot hefbereik; hefarm voor bomenverlader

VLOEISTOFFEN

  • Voorgemengde Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -50 °C

OVERIGE OPTIONELE UITRUSTING

  • Cat automatisch smeersysteem
  • Wielkeggen
  • Spatborden, voor weggebruik
  • Olie verversen, snel, motor
  • Brandstoftank, snel vullen
  • Voorfilter, turbine
  • Voorfilter, afval

OVERIGE OPTIONELE CONFIGURATIES

  • Groot hefbereik
  • Hoogoven
  • Bomenverlader
  • Blokoverslaguitvoering
  • Aggregaatoverslaguitvoering

Vergelijk 980M met vaak vergeleken producten.

Vergelijk met concurrerende producten

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat PAYLOAD voor wielladers

    Cat Payload voor wielladers is een systeem aan boord dat de machinisten de mogelijkheid geeft om tijdens het werk te wegen, zodat ze nauwkeurige laaddoelen bereiken. Houd de productiviteit dagelijks bij vanuit de cabine met een snelle toegang tot informatie over truckdoelgewichten, aantal ladingen en cycli, materiaalverplaatsing en dagelijkse totalen.

Cat Payload voor wielladers is een systeem aan boord dat de machinisten de mogelijkheid geeft om tijdens het werk te wegen, zodat ze nauwkeurige laaddoelen bereiken. Houd de productiviteit dagelijks bij vanuit de cabine met een snelle toegang tot informatie over truckdoelgewichten, aantal ladingen en cycli, materiaalverplaatsing en dagelijkse totalen.

Bekijk actuele aanbiedingen voor  980M

Meer aanbiedingen bekijken