Middelgrote wielladers 950M

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen - ISO 9249
250 HP
187 kW
Bedrijfsgewicht
42357 lb
19213 kg
Bakinhoud
2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³)
2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³)

Overzicht

DE BETROUWBAARHEID, DUURZAAMHEID EN VEELZIJDIGHEID DIE U VERWACHT

De Cat® 950M-wiellader levert aanzienlijke brandstofbesparingen terwijl de kosten op de lange termijn worden verlaagd. Deze machine voldoet aan de emissienormen en is ontworpen voor een lager brandstofverbruik, zonder nadelige gevolgen voor de prestaties van de machine. De betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid resulteren in machines die nog beter aan uw wensen voldoen.

Voordelen

Tot 10% Zuiniger met brandstof

Dankzij een transmissie met vijf versnellingen en een koppelomvormer met lock-up bieden de aandrijflijnen soepel schakelen, een snelle acceleratie en snelheid op hellingen voor hogere prestaties en een lager brandstofverbruik.

Ontworpen voor machinisten

Voorzien van een geavanceerde verstelbare stoel en een revolutionair luchtveringssysteem. De bediening is eenvoudig in gebruik, intuïtief en gebruiksvriendelijk Uitstekende zichtbaarheid voor een breder zichtveld voor de machinist.

Tot 15% Lagere onderhoudskosten

Langere onderhoudsintervallen besparen u tijd, geld en energie. Gemakkelijke toegang tot onderhoudspunten.

Productspecificaties voor 950M

Nettovermogen - ISO 9249 250 HP 187 kW
Emissies Tier 4/Stage V Tier 4/Stage V
Maximaal vermogen - 2100 tpm - ISO 14396 249 HP 186 kW
Bruto piekmotorkoppel - 1300 tpm - SAE J1995 911 ft·lbf 1235 N·m
Maximaal nettovermogen - 2100 tpm - ISO 9249 - metrisch 232 HP 171 kW
Maximaal vermogen - 2100 tpm - SAE J1995 250 HP 187 kW
Opmerking Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2288 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2288 metrische ton.
Maximaal nettovermogen - 2100 tpm - ISO 9249 230 HP 171 kW
Bruto piekmotorkoppel - 1300 tpm - ISO 14396 908 ft·lbf 1231 N·m
Cilinderinhoud 428 in³ 7.01 l
Maximaal nettovermogen - 2100 tpm - SAE J1349 230 HP 171 kW
Motortype Cat C7.1 Cat C7.1
Maximaal vermogen - 2100 tpm - ISO 14396 - metrisch 253 HP 186 kW
Maximaal nettokoppel - 1300 tpm 858 ft·lbf 1163 N·m
Bedrijfsgewicht 42357 lb 19213 kg
Opmerking Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link, assen met handmatige differentieelblokkering/open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 3,1 m� (4,1 yd�) met aanboutbaar mes (BOCE: Bolt-on Cutting Edge). Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link, assen met handmatige differentieelblokkering/open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 3,1 m� (4,1 yd�) met aanboutbaar mes (BOCE: Bolt-on Cutting Edge).
Bakinhoud 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³)
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.33 ft 3451 mm
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 6.33 ft 1942 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 8.83 ft 2697 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden.
Middellijn van achteras tot koppeling 5.5 ft 1675 mm
Totale lengte - zonder laadbak 22.67 ft 6906 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 13.25 ft 4027 mm
Terugkantelen - transporthoogte 49 graden 49 graden
Terugkantelen - maximale hefhoogte 59 graden 59 graden
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 11.17 ft 3413 mm
Maximale breedte - over banden - belast 9.25 ft 2822 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 10.75 ft 3280 mm
Bodemvrijheid 1.17 ft 367 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.08 ft 647 mm
Wielbasis 11 ft 3350 mm
Spoorbreedte 7 ft 2140 mm
Terugkantelen op maaiveldhoogte 36 graden 36 graden
Opmerking (1) Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht". Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht".
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - met banddoorbuiging 24262 lb 11005 kg
Opbreekkracht 40690 lbf 181 kN
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - geen banddoorbuiging 25926 lb 11760 kg
Opmerking (2) Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Pomptype van uitrustingsstuk Axiale zuiger met variabele opbrengst Axiale zuiger met variabele opbrengst
Uitrustingsstuksysteem - maximale pompopbrengst bij 2150 tpm 76 gal/min 286 l/min
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 4250 psi 29300 kPa
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal 8.9 s 8.9 s
Totale lengte (zonder laadbak) 22.8 ft 6906 mm
Maximale breedte over banden (belast) 9.3 ft 2822 mm
Spoorbreedte 7 ft 2140 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.4 ft 3451 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 8.1 ft 2697 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 11.2 ft 3413 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.1 ft 647 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 13.3 ft 4027 mm
Bodemvrijheid 1.2 ft 367 mm
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 6.4 ft 1942 mm
Middellijn van achteras tot koppeling 5.6 ft 1675 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden.
Wielbasis 11 ft 3350 mm
Vooruit - 2 7.5 mile/h 12 km/h
Vooruit - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Vooruit - 5 24.5 mile/h 39.5 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 787 mm (31"). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 787 mm (31").
Achteruit - 3 16 mile/h 25.7 km/h
Vooruit - 4 16 mile/h 25.7 km/h
Vooruit - 3 12 mile/h 19.3 km/h
Achteruit - 2 7.5 mile/h 12 km/h
Achteruit - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Brandstoftank 72.6 gal (US) 275 l
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 11.4 gal (US) 43 l
Transmissie 11.4 gal (US) 43 l
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 11.4 gal (US) 43 l
Motorcarter 5.8 gal (US) 22 l
Koelsysteem 15.6 gal (US) 59 l
Hydrauliekolietank 33 gal (US) 125 l
DEF-tank 4.2 gal (US) 16 l
Hoogte - bovenkant van motorkap 8.83 ft 2697 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.58 ft 782 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.33 ft 3451 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 11.92 ft 3634 mm
Middellijn van achteras tot koppeling 5.5 ft 1675 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 14.83 ft 4527 mm
Terugkantelen - transporthoogte 49 graden 49 graden
Bodemvrijheid 1.17 ft 367 mm
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 6.33 ft 1942 mm
Totale lengte - zonder laadbak 24.58 ft 7488 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden.
Maximale breedte - over banden - belast 9.25 ft 2822 mm
Spoorbreedte 7 ft 2140 mm
Terugkantelen op maaiveldhoogte 40 graden 40 graden
Terugkantelen - maximale hefhoogte 59 graden 59 graden
Wielbasis 11 ft 3350 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 11.17 ft 3413 mm
Opmerking (1) *Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. *Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling.
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)** 69 dB(A) 69 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008) 107 dB(A) 107 dB(A)
Opmerking (2) **Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de richtlijnen van de EU toepassen. **Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de richtlijnen van de EU toepassen.
Opmerking (3) ***Volgens richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG. ***Volgens richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG.
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau buiten de cabine (SAE J88:2013) 75 dB(A)* 75 dB(A)*
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)** 104 LWA*** 104 LWA***
Emissies Tier 4/Stage IV Tier 4/Stage IV
Bakassortiment 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³)

950M Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Motor, Cat C7.1-motor voldoet aan de emissienorm van Stage IV
  • Cat schone-emissiemodule (CEM: Clean Emissions Module) met roetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter) en tank en pomp voor dieseluitlaatvloeistof (DEF)
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Brandstof-waterafscheider
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor
  • Zuinige modus (selecteerbaar)
  • Transmissie, automatische Power Shift met secundaire as (5 vooruit/3 achteruit)
  • Koppelomvormer, vergrendelkoppeling met vrijloopstator
  • Schakelaar, vergrendeling van neutraalschakelaar transmissie
  • Assen, handmatige differentieelblokkering in vooras, open differentieel in achteras
  • Assen, milieuvriendelijke aftapkraan
  • Remmen, volledig hydraulisch, omsloten schijfremmen in oliebad met geïntegreerd remsysteem (IBS: Integrated Braking System)
  • Indicatoren voor remslijtage
  • Parkeerrem, schijf en remklauw
  • Ventilator, radiateur, elektronisch geregeld, hydraulisch aangedreven, temperatuursensor, op de koelvraag reagerend
  • Radiateur, geschikt voor veel vuil met grote lamellenafstand

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine, onder druk en geluidsarm (ROPS/FOPS-constructie)
  • Viscosedempers
  • Multifunctioneel lcd-kleuren-aanraakscherm van 18 cm voor weergave van het beeld van de achteruitkijkcamera (ingeschakeld bij achteruitrijden) en van de machinestatus, instellingen en conditieparameters
  • EH-bedieningselementen, SAL (Single Axis Lever: hendel met enkele as) hef- en kantelfunctie
  • Stuursysteem, stuurwiel
  • Radiovoorbereiding (entertainment) omvat antenne, luidsprekers en omvormer (12 V, 10 A)
  • Airconditioner, verwarmer en ontdooier (automatische temperatuurregeling en ventilator)
  • EH-parkeerrem
  • Bekerhouders (2) met opbergruimte voor mobiele telefoon/MP3-speler
  • Vergrendeling laadbak/uitrustingsstuk
  • Kledinghaken (2)
  • Cabineluchtfilter
  • Ergonomische cabinetoegangsladders en leuningen
  • Claxon, elektrisch
  • Verlichting, twee interieurlampjes (cabine)
  • Spiegels, achteruitkijkspiegels, buiten, met geïntegreerde dodehoekspiegels
  • Op stijl gemonteerde toetsenblok voor 16 membraanschakelaars
  • 2 contactdozen, 12 V
  • Stoel, Cat Comfort (stof), luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 51 mm, met indicator
  • Zonneklep, voor
  • Ruitenwissers/-sproeiers voor en achter, ruitenwisser vóór met intervalstand
  • Ramen, schuivend (linker- en rechterkant)
  • Sjorpunten in cabine

ELEKTRONISCH BEWAKINGSSYSTEEM

  • Met de volgende meters: snelheidsmeter/toerenteller; digitale indicator van schakelbereik; peil van dieseluitlaatvloeistof (DEF); temperatuur: motorkoelvloeistof, hydraulieolie, transmissieolie; brandstofpeil
  • Met de volgende waarschuwingsindicators: Temperatuur: asolie, motorinlaatspruitstuk; Druk: motorolie, brandstofdruk hoog/laag, olie hoofdstuursysteem, bedrijfsremolie; accuspanning hoog/laag; verstopping motorluchtfilter; verstopping hydrauliekoliefilter; hydrauliekoliepeil laag; parkeerrem; laag niveau DEF; omloop transmissiefilter

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Accu's (2) onderhoudsvrij, 1400 CCA
  • Contactsleutel; start/stop-schakelaar
  • Startmotor, elektrisch, zware uitvoering
  • Start- en laadsysteem (24 V)
  • Verlichtingssysteem: vier halogeenwerklampen (op de cabine gemonteerd); twee led-achterlichten met remlichten en richtingaanwijzers; twee halogeenweglichten (met richtingaanwijzers); twee halogeenachteruitkijklampen (op de motorkap gemonteerd)
  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 145 A, met borstels
  • Hoofdschakelaar
  • Hulpstart (exclusief kabels)
  • Noodstuurinrichting

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEËN

  • LINK-technologieën: Product Link
  • Detectietechnologieën: achteruitkijkcamera

ARMCONSTRUCTIE

  • Hefarm, geoptimaliseerde Z-bar, gegoten tussenstuk/kieparm
  • Blokkering, heffen en kantelen, automatisch (instelbaar in cabine)

HYDRAULIEK

  • Hydraulisch systeem, lastafhankelijk
  • Stuurinrichting, load sensing
  • Rijregeling, 2 V
  • Externe diagnostische druknippels
  • Slangen, Cat XT™
  • Koppelingen, Cat O-ringafdichtringen
  • Hydrauliekoliekoeler (uitzwenkbaar)
  • Aftappunten voor oliemonsterafname

VLOEISTOFFEN

  • Voorgemengde Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -34 ºC

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Hood, non-metallic power tilting
  • Servicecentra (elektrisch en hydraulisch)
  • Automatisch stationair uitschakelen
  • Spatborden met spatlappen/achter met verlengstukken
  • Milieuvriendelijke aftapvoorzieningen voor motor, transmissie en hydraulisch systeem
  • Grille, rondvliegende rommel
  • Filters: brandstof, motorlucht, motorolie, hydrauliekolie, transmissie
  • Brandstofkoeler
  • Smeernippels
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Regenkap van voorfilter
  • Kijkglazen: motorkoelvloeistof, hydrauliekolie en transmissieoliepeil
  • Gereedschapskist
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme

950M Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Assen: automatische differentieelsloten voor/achter; asoliekoeler; bescherming van afdichtingen
  • Ventilator, VPF (Variable Pitch Fan: ventilator met variabele bladhoek), automatische en handmatige bediening
  • Radiateur, veel vuil met grotere lamellenafstand

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Portier, afstandsbedieningssysteem
  • Deksel, HVAC, metaal
  • EH-bedieningselementen, heffen en kantelen met joystick - extra rolschakelaar voor 4e functie
  • EH-bedieningselementen, heffen en kantelen met joystick - extra geïntegreerde rolschakelaars voor 3e en 4e functie
  • Filter, koolstof, verse lucht
  • Spiegels, verwarmde achteruitkijkspiegels, buiten met geïntegreerde dodehoekspiegels
  • Voorfilter, HVAC
  • Voorfilter, HVAC (RESPA)
  • Radio, AM/FM, CD, USB, MP3, Bluetooth, met Satellite Sirius en XM
  • Radio, gereed voor CB
  • Stoel, verwarmd, luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 76 mm (3"), met indicator
  • Stuursysteem, EH-stuurwiel met FNR-pook voor het veranderen van de rijrichting, en versnellingskiezer - extra FNR met bedieningselementen van de uitrustingsstukken
  • Dak, metaal
  • Noodstuurinrichting
  • Zonneklep, achter
  • Ruiten, in rubber opgehangen
  • Ruiten, met voorafscherming
  • Ruiten, met zwaar uitgevoerde voorafscherming
  • Ruiten, met volledige afscherming voor, achter en aan zijkanten

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Vier extra halogeenwerklampen gemonteerd op de cabine of
  • Twee extra HI led-lampen vóór en twee extra led-werklampen achter gemonteerd op de cabine met twee led-werklampen in het radiateurrooster en led-richtingaanwijzers vóór, inclusief vervanging van de standaard vier halogeenwerklampen gemonteerd op de cabine door vier led-werklampen (standaard aanbod en alleen halogeenweglichten leverbaar als wegverlichting)
  • Oranje waarschuwingsflitslamp
  • Flitslampen voor achteruitrijden
  • External seat belt indicator light
  • Snelheidsbegrenzer - 20 km/h (alleen Europa)

STARTMOTOREN, ACCU'S EN DYNAMO'S

  • Koude start - 120 V
  • Koude start - 240 V

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEËN

  • LINK-technologieën: VIMS™
  • Payload-technologieën: abonnement op Advanced Productivity; Cat Production Measurement 2.0; printer; Aggregate AutoDig
  • Detect-technologieën:- Cat objectdetectie achter
  • Machinebeveiligingssysteem

UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Fusion-snelkoppeling
  • Bakken uit de Performance-serie
  • Vorken voor houtzagerijen
  • Grijpervorken
  • Boomvorken
  • Stam- en houtvorken
  • Palletvorken
  • Vorken voor palen in houtzagerijen
  • Houtspaanderbakken
  • Hoogkiepbakken

HYDRAULIEK

  • 3e functie met rijregeling
  • 4e functie met rijregeling

VLOEISTOFFEN

  • Voorgemengde Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -50 °C (-58° F)

OVERIGE OPTIONELE UITRUSTING

  • Cat automatisch smeersysteem
  • Spatborden, voor weggebruik
  • Kap, aandrijflijn
  • Olie verversen, snel, motor
  • Voorfilter, turbine
  • Voorfilter, afval
  • Wielkeggen
  • Laagprofielbanden
  • Automatisch stationair uitschakelen

SPECIAAL GEBOUWDE SPECIALE MODELLEN

  • Industrieel en afvalverwerking
  • Bosbouw
  • Corrosiebestendigheid

Vergelijk 950M met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Objectdetectie achter voor wielladers

    Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

Verken technologie
  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Verken technologie

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

Verken technologie

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Verken technologie
  • Cat PAYLOAD voor wielladers

    Cat Payload voor wielladers is een ingebouwd systeem dat de machinisten de mogelijkheid geeft om tijdens het werk te wegen, zodat ze nauwkeurige laaddoelen bereiken. Houd de productiviteit dagelijks bij vanuit de cabine met een snelle toegang tot informatie over truckdoelgewichten, aantal ladingen en cycli, materiaalverplaatsing en dagelijkse totalen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Payload voor wielladers is een ingebouwd systeem dat de machinisten de mogelijkheid geeft om tijdens het werk te wegen, zodat ze nauwkeurige laaddoelen bereiken. Houd de productiviteit dagelijks bij vanuit de cabine met een snelle toegang tot informatie over truckdoelgewichten, aantal ladingen en cycli, materiaalverplaatsing en dagelijkse totalen.

Verken technologie
  • Cat Productiviteit

    Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

Verken technologie