Motor
Nettovermogen - ISO 9249 | 248 HP 185 kW |
Cilinderinhoud | 428 in³ 7 l |
Bruto piekmotorkoppel - 1400 tpm - SAE J1995 | 777 ft-lb 1053 Nm |
Motormodel | Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT |
Bruto piekmotorkoppel - 1400 tpm - ISO 14396 | 774 ft-lb 1050 Nm |
De wiellader 962M is voorzien van ingebouwde bewezen technologieën om te voldoen aan uw verwachtingen op het gebied van productiviteit en brandstofzuinigheid. Deze wiellader beschikt over een standaard koppelomvormer met lock-upkoppeling, standaard handmatige differentieelblokkering op de vooras en verbeterde standaard Ride Control, wat leidt tot een aanzienlijke verbetering van brandstofverbruik, prestaties en ergonomie. Deze machine biedt de betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid die u gewend bent van een Cat machine.
Nettovermogen - ISO 9249 | 248 HP 185 kW |
Cilinderinhoud | 428 in³ 7 l |
Bruto piekmotorkoppel - 1400 tpm - SAE J1995 | 777 ft-lb 1053 Nm |
Motormodel | Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT |
Bruto piekmotorkoppel - 1400 tpm - ISO 14396 | 774 ft-lb 1050 Nm |
Bedrijfsgewicht | 44.593 lb 20.227 kg |
Opmerking | Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link?, assen met handmatige differentieelblokkering/open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 3,3 m3 (4,3 yd3) met aanboutbaar mes (BOCE: Bolt-on Cutting Edge). Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link?, assen met handmatige differentieelblokkering/open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 3,3 m3 (4,3 yd3) met aanboutbaar mes (BOCE: Bolt-on Cutting Edge). |
Bakinhoud | 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) |
Wielbasis | 11 ft 3350 mm |
Bodemvrijheid | 1.17 ft 361 mm |
Spoorbreedte | 7 ft 2140 mm |
Opmerking | Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. |
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte | 11.83 ft 3631 mm |
Middellijn van achteras tot koppeling | 5.5 ft 1675 mm |
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp | 11.17 ft 3407 mm |
Hoogte - Bovenkant van ROPS | 11.25 ft 3440 mm |
Totale lengte - zonder laadbak | 25 ft 7598 mm |
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte | 14.83 ft 4524 mm |
Maximale breedte - over banden - belast | 9.33 ft 2824 mm |
Hoogte - bovenkant van motorkap | 8.83 ft 2691 mm |
Terugkantelen - maximale hefhoogte | 56 graden 56 graden |
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht | 7.17 ft 2186 mm |
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte | 2.58 ft 779 mm |
Terugkantelen op maaiveldhoogte | 42° 42° |
Terugkantelen - transporthoogte | 48° 48° |
Hoogte - bovenkant van motorkap | 106 inch 2694 mm |
Wielbasis | 132 inch 3350 mm |
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht | 85 inch 2147 mm |
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp | 134 inch 3410 mm |
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte | 136 inch 3477 mm |
Hoogte - Bovenkant van ROPS | 136 inch 3443 mm |
Middellijn van achteras tot koppeling | 66 inch 1675 mm |
Totale lengte (zonder laadbak) | 285 inch 7227 mm |
Maximale breedte over banden (belast) | 112 inch 2824 mm |
Spoorbreedte | 84 inch 2140 mm |
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte | 26 inch 669 mm |
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte | 167 inch 4235 mm |
Opmerking | Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. |
Bodemvrijheid | 14 inch 364 mm |
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008) | 107 dB(A) 107 dB(A) |
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) | 70 dB(A) 70 dB(A) |
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau buiten de cabine (SAE J88:2013) | 75 dB(A)* 75 dB(A)* |
Opmerking | *Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. *Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. |
Hydrauliekolietank | 33 gal (VS) 125 l |
Differentieel - eindaandrijvingen - achter | 11.4 gal (VS) 43 l |
Transmissie | 11.4 gal (VS) 43 l |
Koelsysteem | 15.6 gal (VS) 59 l |
Differentieel - eindaandrijvingen - voor | 11.4 gal (VS) 43 l |
Motorcarter | 5.8 gal (VS) 22 l |
Brandstoftank | 72.6 gal (VS) 275 l |
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk | 4250 psi 29.3 kPa |
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal | 9.6 s 9.6 s |
Uitrustingsstuksysteem - maximale pompopbrengst bij 2150 tpm | 76 US-Gall/min. 286 l/min |
Pomptype van uitrustingsstuk | Axiale zuiger met variabele opbrengst Axiale zuiger met variabele opbrengst |
Middellijn van achteras tot koppeling | 5.5 ft 1675 mm |
Wielbasis | 11 ft 3350 mm |
Bodemvrijheid | 1.17 ft 364 mm |
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte | 13.92 ft 4235 mm |
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp | 11.17 ft 3410 mm |
Opmerking | Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. |
Spoorbreedte | 7 ft 2140 mm |
Maximale breedte - over banden - belast | 9.33 ft 2824 mm |
Terugkantelen - transporthoogte | 51° 51° |
Hoogte - bovenkant van motorkap | 8.83 ft 2694 mm |
Hoogte - Bovenkant van ROPS | 11.33 ft 3443 mm |
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte | 11.33 ft 3477 mm |
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte | 2.17 ft 669 mm |
Terugkantelen op maaiveldhoogte | 39 graden 39 graden |
Totale lengte - zonder laadbak | 23.75 ft 7227 mm |
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht | 7.08 ft 2147 mm |
Terugkantelen - maximale hefhoogte | 55 graden 55 graden |
Opmerking | Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 787 mm (31"). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 787 mm (31"). |
Vooruit - 1 | 4.3 mijl/u 6.9 km/h |
Achteruit - 2 | 7.5 mijl/u 12 km/h |
Vooruit - 4 | 16 mijl/u 25.7 km/h |
Vooruit - 3 | 12 mijl/u 19.3 km/h |
Vooruit - 5 | 24.5 mijl/u 39.5 km/h |
Achteruit - 3 | 16 mijl/u 25.7 km/h |
Vooruit - 2 | 7.5 mijl/u 12 km/h |
Achteruit - 1 | 4.3 mijl/u 6.9 km/h |
Opbreekkracht | 42.489 lbf 189 kN |
Opmerking (1) | Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder ?Gewicht.? Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder ?Gewicht.? |
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - geen banddoorbuiging | 27.494 lb 12.471 kg |
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - met banddoorbuiging | 25.814 lb 11.709 kg |
Opmerking (2) | Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. |
Bakassortiment | 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) |
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.
Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.
Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.
Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.
Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.
Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon
Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.
Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.
Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.
My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie
Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.
Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.
Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.
Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon
Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.
Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.
Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.
My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie
Cat Payload voor wielladers is een ingebouwd systeem dat de machinisten de mogelijkheid geeft om tijdens het werk te wegen, zodat ze nauwkeurige laaddoelen bereiken. Houd de productiviteit dagelijks bij vanuit de cabine met een snelle toegang tot informatie over truckdoelgewichten, aantal ladingen en cycli, materiaalverplaatsing en dagelijkse totalen.
Cat Payload voor wielladers is een ingebouwd systeem dat de machinisten de mogelijkheid geeft om tijdens het werk te wegen, zodat ze nauwkeurige laaddoelen bereiken. Houd de productiviteit dagelijks bij vanuit de cabine met een snelle toegang tot informatie over truckdoelgewichten, aantal ladingen en cycli, materiaalverplaatsing en dagelijkse totalen.