Motor - Tier 4 Final/Stage IV
Emissies | Tier 4/Stage IV Tier 4/Stage IV |
De Cat® 962M-wiellader levert aanzienlijke brandstofbesparingen terwijl de kosten op de lange termijn worden verlaagd. Deze machine voldoet aan de emissienormen en is ontworpen voor een lager brandstofverbruik, zonder nadelige gevolgen voor de prestaties van de machine. De betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid resulteren in machines die nog beter aan uw wensen voldoen.
Dankzij een transmissie met vijf versnellingen en een koppelomvormer met lock-up bieden de aandrijflijnen soepel schakelen, een snelle acceleratie en snelheid op hellingen voor hogere prestaties en een lager brandstofverbruik.
Voorzien van een geavanceerde verstelbare stoel en een revolutionair luchtveringssysteem. De bediening is eenvoudig in gebruik, intuïtief en gebruiksvriendelijk Uitstekende zichtbaarheid voor een breder zichtveld voor de machinist.
Langere onderhoudsintervallen besparen u tijd, geld en energie. Gemakkelijke toegang tot onderhoudspunten.
Emissies | Tier 4/Stage IV Tier 4/Stage IV |
Bedrijfsgewicht | 44591.0 lb 20226.0 kg |
Opmerking | Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link?, assen met handmatige differentieelblokkering/open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 3,3 m³ (4,3 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE: Bolt-on Cutting Edge). Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link?, assen met handmatige differentieelblokkering/open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 3,3 m³ (4,3 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE: Bolt-on Cutting Edge). |
Bakinhoud | 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) |
Maximaal vermogen - 2100 tpm - SAE J1995 | 271.0 HP 202.0 kW |
Maximaal nettovermogen - 2100 tpm - ISO 9249 | 250.0 HP 186.0 kW |
Maximaal vermogen - 2100 tpm - ISO 14396 - metrisch | 273.0 HP 201.0 kW |
Maximaal nettokoppel - 1350 tpm | 865.0 FT-lbf 1172.0 N·m |
Maximaal vermogen - 2100 tpm - ISO 14396 | 269.0 HP 201.0 kW |
Maximaal nettovermogen - 2100 tpm - SAE J1349 | 250.0 HP 186.0 kW |
Maximaal nettovermogen - 2100 tpm - ISO 9249 - metrisch | 253.0 HP 186.0 kW |
Cilinderinhoud | 428.0 in³ 7.0 l |
Bruto piekmotorkoppel - 1350 tpm - ISO 14396 | 918.0 FT-lbf 1245.0 N·m |
Bruto piekmotorkoppel - 1350 tpm - SAE J1995 | 921.0 FT-lbf 1249.0 N·m |
Nettovermogen - ISO 9249 | 250.0 HP 186.0 kW |
Motortype | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Opmerking | Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2288 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2288 metrische ton. |
Terugkantelen - maximale hefhoogte | 59 graden 59 graden |
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte | 2.58 ft 779.0 mm |
Wielbasis | 11.0 ft 3350.0 mm |
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp | 11.17 ft 3408.0 mm |
Middellijn van achteras tot koppeling | 5.5 ft 1675.0 mm |
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht | 7.08 ft 2147.0 mm |
Spoorbreedte | 7.0 ft 2140.0 mm |
Hoogte - Bovenkant van ROPS | 11.33 ft 3444.0 mm |
Bodemvrijheid | 1.17 ft 361.0 mm |
Hoogte - bovenkant van motorkap | 8.83 ft 2691.0 mm |
Maximale breedte - over banden - belast | 9.25 ft 2824.0 mm |
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte | 11.83 ft 3631.0 mm |
Opmerking | Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. |
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte | 14.83 ft 4524.0 mm |
Totale lengte - zonder laadbak | 23.75 ft 7228.0 mm |
Terugkantelen op maaiveldhoogte | 37 graden 37 graden |
Terugkantelen - transporthoogte | 49 graden 49 graden |
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau buiten de cabine (SAE J88:2013) | 75 dB(A)* 75 dB(A)* |
Opmerking (3) | ***Volgens Richtlijn "2000/14/EG" van de Europese Unie, zoals gewijzigd door "2005/88/EG". ***Volgens Richtlijn "2000/14/EG" van de Europese Unie, zoals gewijzigd door "2005/88/EG". |
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) | 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) |
Opmerking (2) | **Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de ?richtlijnen van de EU? toepassen. **Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de ?richtlijnen van de EU? toepassen. |
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)** | 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) |
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)** | 104 LWA*** 104 LWA*** |
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008) | 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) |
Opmerking (1) | *Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. *Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. |
Spoorbreedte | 7.0 ft 2140.0 mm |
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht | 7.08 ft 2147.0 mm |
Totale lengte - zonder laadbak | 23.75 ft 7228.0 mm |
Bodemvrijheid | 1.17 ft 364.0 mm |
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp | 11.17 ft 3411.0 mm |
Terugkantelen op maaiveldhoogte | 37 graden 37 graden |
Wielbasis | 11.0 ft 3350.0 mm |
Middellijn van achteras tot koppeling | 5.5 ft 1675.0 mm |
Hoogte - bovenkant van motorkap | 8.83 ft 2694.0 mm |
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte | 2.17 ft 669.0 mm |
Maximale breedte - over banden - belast | 9.25 ft 2824.0 mm |
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte | 13.92 ft 4235.0 mm |
Hoogte - Bovenkant van ROPS | 11.33 ft 3447.0 mm |
Opmerking | Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. |
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte | 11.33 ft 3477.0 mm |
Terugkantelen - maximale hefhoogte | 59 graden 59 graden |
Terugkantelen - transporthoogte | 49 graden 49 graden |
Maximale breedte over banden (belast) | 111.0 in 2824.0 mm |
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht | 85.0 in 2147.0 mm |
Wielbasis | 132.0 in 3350.0 mm |
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte | 26.0 in 669.0 mm |
Bodemvrijheid | 14.0 in 364.0 mm |
Middellijn van achteras tot koppeling | 66.0 in 1675.0 mm |
Spoorbreedte | 84.0 in 2140.0 mm |
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp | 134.0 in 3411.0 mm |
Hoogte - Bovenkant van ROPS | 136.0 in 3447.0 mm |
Totale lengte (zonder laadbak) | 285.0 in 7228.0 mm |
Opmerking | Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op Michelin 23.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden. |
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte | 167.0 in 4235.0 mm |
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte | 136.0 in 3477.0 mm |
Hoogte - bovenkant van motorkap | 106.0 in 2694.0 mm |
Opmerking (2) | Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. |
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - met banddoorbuiging | 25814.0 lb 11709.0 kg |
Opbreekkracht | 42489.0 lbf 189.0 kN |
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - geen banddoorbuiging | 27494.0 lb 12471.0 kg |
Opmerking (1) | Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder ?Gewicht.? Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder ?Gewicht.? |
Transmissie | 11.4 US-Gall. 43.0 l |
Koelsysteem | 15.6 US-Gall. 59.0 l |
Hydrauliekolietank | 33.0 US-Gall. 125.0 l |
Brandstoftank | 72.6 US-Gall. 275.0 l |
Motorcarter | 5.8 US-Gall. 22.0 l |
Differentieel - eindaandrijvingen - voor | 11.4 US-Gall. 43.0 l |
DEF-tank | 4.2 US-Gall. 16.0 l |
Differentieel - eindaandrijvingen - achter | 11.4 US-Gall. 43.0 l |
Pomptype van uitrustingsstuk | Axiale zuiger met variabele opbrengst Axiale zuiger met variabele opbrengst |
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal | 8.9 seconden 8.9 seconden |
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk | 4250.0 psi 29300.0 kPa |
Uitrustingsstuksysteem - maximale pompopbrengst bij 2150 tpm | 76.0 US-Gall/min. 286.0 l/min |
Vooruit - 1 | 4.3 mile/h 6.9 km/h |
Vooruit - 3 | 12.0 mile/h 19.3 km/h |
Achteruit - 2 | 7.5 mile/h 12.0 km/h |
Opmerking | Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 787 mm (31"). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 787 mm (31"). |
Achteruit - 1 | 4.3 mile/h 6.9 km/h |
Vooruit - 2 | 7.5 mile/h 12.0 km/h |
Vooruit - 5 | 24.5 mile/h 39.5 km/h |
Vooruit - 4 | 16.0 mile/h 25.7 km/h |
Achteruit - 3 | 16.0 mile/h 25.7 km/h |
Bakassortiment | 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) |
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
Cat® PAYLOAD met Production Measurement voor middelgrote wielladers maakt het wegen van ladingen tijdens het werk mogelijk om machinisten te helpen nauwkeurigere ladingen te leveren en de efficiëntie op het werkterrein te verbeteren. Lijsten op de machine vergemakkelijken het aanpassen van de productiviteit met de optie om informatie op te slaan tijdens de gehele werkdag. Met Cat Payload kunt u het potentieel van uw machine maximaal benutten en met meer vertrouwen werken.
Cat® PAYLOAD met Production Measurement voor middelgrote wielladers maakt het wegen van ladingen tijdens het werk mogelijk om machinisten te helpen nauwkeurigere ladingen te leveren en de efficiëntie op het werkterrein te verbeteren. Lijsten op de machine vergemakkelijken het aanpassen van de productiviteit met de optie om informatie op te slaan tijdens de gehele werkdag. Met Cat Payload kunt u het potentieel van uw machine maximaal benutten en met meer vertrouwen werken.