Middelgrote wielladers 972M

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen - ISO 9249
298 HP
222 kW
Bedrijfsgewicht
54871 lb
24897 kg
Bakinhoud
3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³)
3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³)

Overzicht

De best presterende wiellader in deze klasse

De Cat® 972M-wiellader levert aanzienlijke brandstofbesparingen terwijl de kosten op de lange termijn worden verlaagd. Deze machine voldoet aan de emissienormen en is ontworpen voor een lager brandstofverbruik, zonder nadelige gevolgen voor de prestaties van de machine. De betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid resulteren in machines die nog beter aan uw wensen voldoen.

Voordelen

Tot 30% Hogere productiviteit

Vergrendelbare versnellingen en extra motorvermogen bieden betere prestaties van de machine, een betere respons en een lager brandstofverbruik. De machine is voorzien van eenvoudig te laden laadbakken en een PAYLOAD-systeem.

Ontworpen voor machinisten

Voorzien van een geavanceerde verstelbare stoel en een revolutionair luchtveringssysteem. De bediening is eenvoudig in gebruik, intuïtief en gebruiksvriendelijk Uitstekende zichtbaarheid voor een breder zichtveld voor de machinist.

Tot 15% Lagere onderhoudskosten

Langere onderhoudsintervallen besparen u tijd, geld en energie. Gemakkelijke toegang tot onderhoudspunten.

Productspecificaties voor 972M

Nettovermogen - ISO 9249 298 HP 222 kW
Emissies Tier 3/Stage IIIA Tier 3/Stage IIIA
Maximaal vermogen - 1800 tpm - ISO 14396 - metrisch 329 HP 242 kW
Maximaal vermogen - 1800 tpm - SAE J1995 330 HP 246 kW
Motortype Cat C9.3 Cat C9.3
Cilinderinhoud 568 in³ 9.3 l
Maximaal vermogen - 1800 tpm - ISO 14396 325 HP 242 kW
Maximaal nettovermogen - 1700 tpm - SAE J1349 - metrisch 302 HP 222 kW
Maximaal vermogen - 1800 tpm - SAE J1995 - metrisch 334 HP 246 kW
Maximaal nettovermogen - 1700 tpm - SAE J1349 298 HP 222 kW
Maximaal nettovermogen - 1700 tpm - ISO 9249 298 HP 222 kW
Maximaal nettovermogen - 1700 tpm - ISO 9249 - metrisch 302 HP 222 kW
Maximaal nettokoppel - 1000 tpm 1204 ft-lb 1632 N·m
Bruto piekmotorkoppel - 1200 tpm - SAE J1995 1275 ft-lb 1728 N·m
Bruto piekmotorkoppel - 1200 tpm - ISO 14396 1261 ft-lb 1710 N·m
Bedrijfsgewicht 54871 lb 24897 kg
Opmerking Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Michelin 26.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link?, assen met handmatige differentieelblokkering/open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 4,8 m³ (6,28 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE: Bolt-on Cutting Edge). Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Michelin 26.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link?, assen met handmatige differentieelblokkering/open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 4,8 m³ (6,28 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE: Bolt-on Cutting Edge).
Bakinhoud 3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³) 3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³)
Opbreekkracht 44075 lbf 196 kN
Statisch kantelmoment - bij volledig geknikt met 37° - zonder banddoorbuiging 38396 lb 17421 kg
Statisch kantelmoment - bij volledig geknikt met 37° - met banddoorbuiging 35626 lb 16164 kg
Opmerking (1) Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht". Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht".
Opmerking (2) Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Achteruit - 2 9.3 mile/h 15 km/h
Vooruit - 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
Achteruit - 1 4.7 mile/h 7.6 km/h
Vooruit - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Vooruit - 3 14.4 mile/h 23.2 km/h
Vooruit - 2 8.1 mile/h 13.1 km/h
Achteruit - 3 16.5 mile/h 26.5 km/h
Achteruit - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 826 mm (32,5"). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 826 mm (32,5").
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 4496 psi 31000 kPa
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal 10.7 s 10.7 s
Pomptype van uitrustingsstuk Zuigerpomp met variabele opbrengst Zuigerpomp met variabele opbrengst
Uitrustingsstuksysteem - maximale pompopbrengst bij 2200 tpm 95 gal/min 360 l/min
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 15.1 gal (US) 57 l
Transmissie 15.5 gal (US) 58.5 l
Motorcarter 6.5 gal (US) 24.5 l
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 15.1 gal (US) 57 l
Brandstoftank 79.8 gal (US) 302 l
Koelsysteem 18.9 gal (US) 71.6 l
Hydrauliekolietank 33 gal (US) 125 l
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau buiten de cabine (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Opmerking *Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. *Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling.
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Spoorbreedte 7.33 ft 2230 mm
Middellijn van achteras tot koppeling 5.83 ft 1775 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.25 ft 680 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.75 ft 3587 mm
Bodemvrijheid 1.42 ft 434 mm
Terugkantelen op maaiveldhoogte 41 graden 41 graden
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 11.58 ft 3522 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 14.67 ft 4458 mm
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 8.17 ft 2500 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op L3 XHA2-banden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op L3 XHA2-banden.
Wielbasis 11.67 ft 3550 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 56 graden 56 graden
Maximale breedte over banden 9.92 ft 3009 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 12.58 ft 3843 mm
Totale lengte - zonder laadbak 25.58 ft 7774 mm
Terugkantelen - transporthoogte 50 graden 50 graden
Hoogte - bovenkant van motorkap 9.25 ft 2818 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 9.25 ft 2818 mm
Totale lengte - zonder laadbak 26.67 ft 8109 mm
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 8.17 ft 2500 mm
Wielbasis 11.67 ft 3550 mm
Maximale breedte over banden 9.92 ft 3009 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op L3 XHA2-banden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op L3 XHA2-banden.
Bodemvrijheid 1.42 ft 434 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.58 ft 778 mm
Terugkantelen - transporthoogte 49 graden 49 graden
Spoorbreedte 7.33 ft 2230 mm
Terugkantelen op maaiveldhoogte 39 graden 39 graden
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 15.75 ft 4793 mm
Middellijn van achteras tot koppeling 5.83 ft 1775 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 71 graden 71 graden
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 13.5 ft 4140 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 11.58 ft 3522 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.75 ft 3587 mm
Emissies Tier 3/Stage IIIA Tier 3/Stage IIIA
Bakassortiment 3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³) 3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³)

972M Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Motor, Cat C9.3 voldoet aan Tier 3/Stage IIIA-equivalente of Tier 4 Final/Stage IV-emissienormen
  • Cat schone-emissiemodule (CEM: Clean Emissions Module) met roetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter) en tank en pomp voor dieseluitlaatvloeistof (DEF: Diesel Exhaust Fluid) (Tier 4 Final/Stage IV-modellen)
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Brandstof-waterafscheider
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor
  • Zuinige modus (selecteerbaar)
  • Transmissie, automatische planetaire Power Shift (4 vooruit/4 achteruit)
  • Koppelomvormer, vergrendelkoppeling met vrijloopstator

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine, onder druk en geluidsarm (ROPS/FOPS-constructie)
  • Viscosedempers
  • Multifunctioneel kleuren-aanraakscherm van 18 cm (7") voor achteruitkijkcamera, klok en machineparameters
  • EH-bedieningselementen, SAL (Single Axis Lever: hendel met enkele as) hef- en kantelfunctie
  • Stuursysteem, EH-joystick, toerentalsensor met krachtfeedback
  • Radiovoorbereiding (entertainment) omvat antenne, luidsprekers en omvormer (12 V, 10 A)
  • Airconditioner, verwarmer en ontdooier (automatische temperatuurregeling en ventilator)
  • EH-parkeerrem
  • Bekerhouders (2) met opbergruimte voor mobiele telefoon/MP3-speler
  • Vergrendeling laadbak/uitrustingsstuk
  • Kledinghaken (2)
  • Cabineluchtfilter
  • Ergonomische cabinetoegangsladders en leuningen
  • Claxon, elektrisch
  • Verlichting, twee interieurlampjes (cabine)
  • Spiegels, achteruitkijkspiegels, buiten, met geïntegreerde dodehoekspiegels
  • Op stijl gemonteerde toetsenblok voor 16 membraanschakelaars
  • 2 contactdozen, 12 V
  • Stoel, Cat Comfort (stof), luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 51 mm (2"), met indicator
  • Zonneklep, voor
  • Ruitenwissers/-sproeiers voor en achter, ruitenwisser vóór met intervalstand
  • Ramen, schuivend (linker- en rechterkant)
  • Sjorpunten in cabine

ELEKTRONISCH BEWAKINGSSYSTEEM

  • Met de volgende meters: snelheidsmeter/toerenteller; digitale indicator van schakelbereik; peil van dieseluitlaatvloeistof (DEF) (Tier 4 Final/Stage IV-modellen); temperatuur: motorkoelvloeistof, hydrauliekolie, transmissieolie, brandstofpeil
  • Met de volgende waarschuwingsindicators: Regeneratie; Temperatuur: asolie, motorinlaatspruitstuk; Druk: motorolie, brandstofdruk hoog/laag, olie hoofdstuursysteem, bedrijfsremolie; accuspanning hoog/laag; verstopping motorluchtfilter; verstopping hydrauliekoliefilter; hydrauliekoliepeil laag; parkeerrem; laag niveau DEF (Tier 4 Final/Stage IV-modellen); omloop transmissiefilter

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Accu's (2) onderhoudsvrij, 1400 CCA
  • Contactsleutel; start/stop-schakelaar
  • Startmotor, elektrisch, zware uitvoering
  • Start- en laadsysteem (24 V)
  • Verlichtingssysteem: vier halogeenwerklampen (op de cabine gemonteerd); twee halogeenweglichten (met richtingaanwijzers); twee halogeenachteruitkijklampen (op de motorkap gemonteerd)
  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 145 A, met borstels
  • Hoofdschakelaar
  • Hulpstart (exclusief kabels)

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEËN

  • LINK-technologieën: Product Link
  • Detectietechnologieën: achteruitkijkcamera

ARMCONSTRUCTIE

  • Hefarm, Z-stang, gegoten tussenstuk/kantelhendel
  • Blokkering, heffen en kantelen, automatisch

HYDRAULIEK

  • Hydraulisch systeem, lastafhankelijk
  • Stuurinrichting, load sensing
  • Rijregeling, 2 V
  • Externe diagnostische druknippels
  • Slangen, Cat XT™
  • Aftappunten voor oliemonsterafname

VLOEISTOFFEN

  • Voorgemengde Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -34 °C (-29° F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Hood, non-metallic power tilting
  • Servicecentra (elektrisch en hydraulisch)
  • Platform, ruitensproeier
  • Automatisch stationair uitschakelen
  • Spatborden, met spatlappen vóór/met verlengstukken achter
  • Milieuvriendelijke aftapvoorzieningen voor motor, transmissie en hydraulisch systeem
  • Voorbereid voor etherstarthulp
  • Grille, rondvliegende rommel
  • Filters: brandstof, motorlucht, motorolie, hydrauliekolie, transmissie
  • Brandstofkoeler
  • Smeernippels
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Regenkap van voorfilter
  • Kijkglazen: motorkoelvloeistof, hydrauliekolie en transmissieoliepeil
  • Gereedschapskist
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme

972M Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Assen: automatische differentieelblokkeringen voor/achter; asoliekoeler; afdichtingen voor extreme temperaturen; bescherming van afdichtingen
  • Ventilator, VPF (Variable Pitch Fan: ventilator met variabele bladhoek), automatische en handmatige bediening
  • Radiateur, veel vuil met grotere lamellenafstand

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Portier, afstandsbedieningssysteem
  • Deksel, HVAC, metaal
  • EH-bedieningselementen, SAL 3e functie - extra rolschakelaar voor 4e functie
  • EH-bedieningselementen, heffen en kantelen met joystick - extra geïntegreerde rolschakelaars voor 3e en 4e functie
  • Filter, koolstof, verse lucht
  • Spiegels, verwarmde achteruitkijkspiegels, buiten met geïntegreerde dodehoekspiegels
  • Voorfilter, HVAC
  • Voorfilter, HVAC (RESPA)
  • Radio, AM/FM, CD, USB, MP3, Bluetooth, met Satellite Sirius en XM
  • Radio, gereed voor CB
  • Stoel, verwarmd, luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 76 mm (3"), met indicator
  • Stuursysteem, EH-stuurwiel met FNR-pook voor het veranderen van de rijrichting, en versnellingskiezer - extra FNR met bedieningselementen van de uitrustingsstukken
  • Dak, metaal
  • Noodstuurinrichting
  • Zonneklep, achter
  • Ruiten, in rubber opgehangen
  • Ruiten, met voorafscherming
  • Ruiten, met zwaar uitgevoerde voorafscherming
  • Ruiten, met volledige afscherming voor, achter en aan zijkanten

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Vier extra halogeenwerklampen gemonteerd op de cabine of
  • Twee extra HI led-lampen vóór en twee extra led-werklampen achter gemonteerd op de cabine met twee led-werklampen in het radiateurrooster en led-richtingaanwijzers vóór, inclusief vervanging van de standaard vier halogeenwerklampen gemonteerd op de cabine door vier led-werklampen (standaard aanbod en alleen halogeenweglichten leverbaar als wegverlichting)
  • Oranje waarschuwingsflitslamp
  • Flitslampen voor achteruitrijden
  • External seat belt indicator light
  • Snelheidsbegrenzer - 20 km/h (alleen Europa)

STARTMOTOREN, ACCU'S EN DYNAMO'S

  • Koude start - 120 V
  • Koude start - 240 V

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEËN

  • LINK-technologieën: VIMS™
  • Payload-technologieën: abonnement op Advanced Productivity; Cat Production Measurement 2.0; printer; Aggregate AutoDig
  • Detect-technologieën:- Cat objectdetectie achter
  • Machinebeveiligingssysteem

ARMCONSTRUCTIE

  • Groot hefbereik
  • Uitgebreide capaciteit
  • Voorbereid voor snelkoppeling

UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Bakken uit de Performance-serie
  • Fusion-snelkoppeling
  • Vorken, pallet
  • Vorken, bosbouw

HYDRAULIEK

  • 3e functie met rijregeling: standaard hefarm; hefarm voor groot hefbereik; hefarm voor bosbouw
  • 4e functie met rijregeling: standaard hefarm; hefarm voor groot hefbereik; hefarm voor bosbouw

VLOEISTOFFEN

  • Voorgemengde Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -50 °C (-58° F)

OVERIGE OPTIONELE UITRUSTING

  • Cat automatisch smeersysteem
  • Spatborden, voor weggebruik
  • Kap, aandrijflijn
  • Olie verversen, snel, motor
  • Voorfilter, turbine
  • Voorfilter, afval
  • Wielkeggen

OPTIONELE TOEPASSINGSSPECIFIEKE UITVOERINGEN

  • Aggregaatoverslaguitvoering
  • Industrie en vuilstort
  • Hoogoven
  • Corrosiebestendigheid

Vergelijk 972M met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Objectdetectie achter voor wielladers

    Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

Verken technologie
  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Verken technologie

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

Verken technologie

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Verken technologie
  • Cat PAYLOAD voor wielladers

    Cat Payload voor wielladers is een ingebouwd systeem dat de machinisten de mogelijkheid geeft om tijdens het werk te wegen, zodat ze nauwkeurige laaddoelen bereiken. Houd de productiviteit dagelijks bij vanuit de cabine met een snelle toegang tot informatie over truckdoelgewichten, aantal ladingen en cycli, materiaalverplaatsing en dagelijkse totalen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Payload voor wielladers is een ingebouwd systeem dat de machinisten de mogelijkheid geeft om tijdens het werk te wegen, zodat ze nauwkeurige laaddoelen bereiken. Houd de productiviteit dagelijks bij vanuit de cabine met een snelle toegang tot informatie over truckdoelgewichten, aantal ladingen en cycli, materiaalverplaatsing en dagelijkse totalen.

Verken technologie
  • Cat Productiviteit

    Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

Verken technologie