INDUSTRIEEL EN AFVALVERWERKING
- Ontworpen voor werk in overslagstations, recyclingdepots, schrootverwerkingsbedrijven en sloopterreinen.
- In de fabriek aangebrachte beschermingen verbeteren de beschikbaarheid; afdekkingen beschermen asafdichtingen, stuurcilinders, carter, voorchassis, aandrijving, kantelcilinders, onderkant van cabine en opbergruimte achter. Pakket omvat versterkt servicecentrum, zware kabeltreden, keerschotten voor hefcilinders, smalle voorspatborden en stalen achterspatborddeflectors.
- Tot de in de fabriek geïnstalleerde opties behoren massieve banden, machinebescherming achter, in rubber gemonteerd cabineglas, motorvoorfilter, bekrachtigd en gefilterd cabinevoorfilter en koelventilator met variabele bladhoek.
- Apart leverbare Cat vuilstortbakken voor laden en vervoeren, stampen en klemmen, dozeren en grijpen kunnen worden uitgerust met stalen of rubberen mes.
HOOGOVEN
- Ontworpen voor de uitdagende werkomgeving van hoogovens en toepassingen met overslag van slakken.
- Speciaal voor dit doel gebouwde pakket biedt bescherming tegen hitte voor hydraulische slangen en draadbomen en elektrische componenten.
- Beschermingspakketten beschermen kantelcilinder, werklichten en de onderkant van de machine.
- Versteviging versterkt spatborden, wielkasten, servicecentra en metalen dak.
- Een systeem voor naar achteren afstappen biedt een noodtrap aan de achterkant van de machine.
- Redundante besturingen op maaiveldhoogte met inbegrip van besturingen voor transmissie, motor en parkeerrem bieden extra veiligheid.
- De CAT sintelbak is apart leverbaar.
CORROSIEBESTENDIGHEID
- Ontworpen voor corrosieve omgevingen zoals kunstmestfabrieken, chemische bedrijven, landbouw, zoutwaterhavens en andere.
- Fabrieksmatige bescherming van alle machinecomponenten die kunnen worden aangetast door corrosieve materialen.
- De behandeling omvat koelerblokken met E-Coat, extra coating voor hydraulische hoofdklep, met warmte behandelde krimpafdichting voor hydraulische slangen, koppelingen en elektrische bedrading, alle scharnieren gesmeerd, Zerust® dampbescherming voor elektronische componenten, extra zware dynamo, voorfilter voor turbinemotor en lakbescherming voor motorcompartiment, inwendig chassis en alle niet geschilderde metalen onderdelen.