Deze site gebruikt "cookies", die op uw computer worden bewaard, om deze website te helpen verbeteren. Voor meer informatie over deze cookies en algemene informatie over het wijzigen van uw cookie-instellingen, klikt u hier. Door deze site te blijven gebruiken zonder uw instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
De nieuwe wiellader 966M met de productupdate voor 2017 kan dankzij het systematisch en strategisch toepassen van bewezen technologieën voldoen aan de hoge klantverwachtingen ten aanzien van productiviteit, brandstofzuinigheid, betrouwbaarheid en levensduur. Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief- en EU Fase IV-emissienormen.
Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Michelin 26.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden, volledige vloeistoffen, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link™, handmatig differentieelslot/open assen (vooHet gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Michelin 26.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden, volledige vloeistoffen, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link™, handmatig differentieelslot/open assen (voo
**Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de "richtlijnen van de EU" toepassen.**Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de "richtlijnen van de EU" toepassen.
***Volgens Richtlijn "2000/14/EG" van de Europese Unie, zoals gewijzigd door "2005/88/EG".***Volgens Richtlijn "2000/14/EG" van de Europese Unie, zoals gewijzigd door "2005/88/EG".
Cat® C9.3 ACERT™-motor en het automatische Cat regeneratiesysteem bieden grotere vermogensdichtheid met een combinatie van bewezen elektronica, brandstof- en luchtsystemen.
Het gebruik van strikte processen voor componentontwerp en machinevalidatie leidt tot ongeëvenaarde betrouwbaarheid, duurzaamheid en inzetbaarheid.
Duurzaamheid
Zwaar uitgevoerde Power Shift-transmissie en assen zijn geschikt voor extreme toepassingen.
Hydraulisch volledig doorstroomfiltratiesysteem met extra lusfiltratie verbetert de robuustheid van het hydraulisch systeem en de levensduur van de componenten.
Productiviteit
Het met ongeveer 10% verhoogde motorvermogen verbetert de prestaties en het reactievermogen van de machine (vergeleken met de H-serie).
Koppelomvormer met lock-up en schakelen van lock-to-lock zorgen voor soepel schakelen, snelle acceleratie en snelheid op hellingen.
Bakscharnier met Z-stang biedt grote opbreekkracht op maaiveldhoogte.
Eenvoudig te laden laadbakken uit de Performance-serie zijn uitgerust met een bredere mond en gebogen zijplaten die het materiaal beter vasthouden (vulfactor) en de cyclustijden verkorten.
Handbediende differentieelsloten met lamellen in de vooras, die tijdens het rijden kunnen worden bediend (geheel automatische optie in voor- en achteras).
Optionele configuratie voor aggregaatoverslag biedt iets hoger laadvermogen voor overslag van los aggregaat.*
*Optionele configuraties en uitrusting kunnen van regio tot regio verschillen en dienen conform de Caterpillar laadvermogensrichtlijn te worden uitgevoerd. Raadpleeg uw dealer of Caterpillar vertegenwoordiger voor meer informatie.
Brandstofzuinigheid
Tot 10% brandstofzuiniger dan de K-serie en tot 25% brandstofzuiniger dan de H-serie laders.**
De krachtige ACERT-motor verbruikt minder brandstof door vermogen en koppel te leveren wanneer dat nodig is.
Standaard productieve zuinige modus zorgt voor maximale brandstofbesparingen met minimale impact op de productiviteit.
**Werkelijke resultaten kunnen variëren, gebaseerd op factoren zoals, maar niet beperkt tot, machineconfiguratie, de techniek van de machinist, toepassing van de machine, klimaat enzovoort.
Bedieningsgemak
Beste werkomgeving machinist in zijn klasse biedt ongeëvenaard comfort, zicht en efficiëntie.
E-H joystickbesturing (stuurwiel optioneel) met force-feedback voor nauwkeurige besturing vermindert vermoeidheid van de arm van de machinist aanzienlijk.
Intuïtieve, ergonomische bedieningselementen en multifunctioneel touchscreendisplay houden de machinist geconcentreerd op zijn werk.
Rijcomfortsysteem met dubbele accumulatoren biedt uitstekende rijkwaliteit en verlaagt de trillingen in de cabine.
Veiligheid
Uitstekende toegang tot de cabine met brede deur, optie van het openen van de deur op afstand en treden zoals van een trap.
Voorruit van vloer tot dak, grote spiegels met geïntegreerde dodehoekspiegels en achteruitkijkcamera bieden toonaangevend zicht rondom.
Onderhoudsgemak
Eendelige kantelende motorkap met zij- en achterluiken; hydraulische en elektrische onderhoudscentra zorgen voor snelle en eenvoudige toegang.
Veilige toegang vanaf het maaiveld tot de brandstofvulpunten en dagelijkse onderhoudspunten betekent dat minder onderhoudstijd nodig is.
Optioneel, volledig geïntegreerd Cat AutoLube-systeem biedt volledige bewaking van het smeersysteem en zichtbaarheid van diagnostische tests.
Cat Connect-technologie
Werkzaamheden op het werkterrein bewaken, beheren en verbeteren.
Cat LINK-technologieën: met VisionLink® krijgen eigenaren draadloos toegang tot gegevens om de gezondheid, inzetbaarheid en locatie van de machine te bewaken.
Cat DETECT-technologieën: geïntegreerde achteruitkijkcamera verbetert het zicht achter de machine om machinisten veilig te laten werken. Optionele Cat objectdetectie achter zorgt ervoor dat de machinist zich bewuster is van de werkomgeving waardoor de site veiliger wordt.
Cat PAYLOAD-technologieën: het optionele Cat Production Measurement 2.0 biedt een eenvoudig en nauwkeurig ladingweegsysteem tijdens het rijden, waardoor machinisten exacte ladingen kunnen leveren en efficiënter kunnen werken. Abonnement op Advanced Productivity biedt uitgebreide bruikbare informatie om u te helpen de productiviteit en rentabiliteit van uw werkzaamheden te beheren en verbeteren.