Wielladers 982M De nieuwste productiviteit en technologie

Kenmerken in één oogopslag

BETROUWBAARHEID WAAROP U KUNT REKENEN
WAARDE EN DUURZAAMHEID VOOR DE LANGE TERMIJN
GEBOUWD VOOR TOPPRESTATIES
DOE MEER MET MINDER BRANDSTOF
ONTWORPEN VOOR MACHINISTEN
ELKE DAG VEILIG NAAR HUIS
BESPAREN OP SERVICE EN ONDERHOUD
TECHNOLOGIE DIE DE TAAK KLAART

Productspecificaties voor 982M

Motor

Gewichten

Laadbakken

Bedrijfsspecificaties

Transmissie

Hydraulisch systeem

Mogelijkheden voor onderhoudsvulling

Geluid

Afmetingen - standaardhefbereik

Bakinhoud

Motor - Tier 4 Final/Stage IV

982M Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Cat C13-motor voldoet aan de emissienormen van Stage IV
  • Cat schone-emissiemodule (CEM: Clean Emissions Module) met tank en pomp voor dieseluitlaatvloeistof (DEF)
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Brandstof-/waterafscheider
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor
  • Zuinige modus (selecteerbaar)
  • Transmissie, automatische planetaire Power Shift (4 vooruit/4 achteruit)
  • Koppelomvormer, vergrendelkoppeling met vrijloopstator
  • Schakelaar, vergrendeling van neutraalschakelaar transmissie
  • Assen, open differentieel, voor en achter
  • Zwaar uitgevoerde transmissie
  • Assen, milieuvriendelijke aftapkraan
  • Remmen, volledig hydraulisch, omsloten schijfremmen in oliebad met geïntegreerd remsysteem (IBS)
  • Indicatoren voor remslijtage
  • Parkeerrem, schijf en remklauw
  • Ventilator, radiateur, elektronisch geregeld, hydraulisch aangedreven, temperatuursensor, op de koelvraag reagerend
  • Radiateur, veel rommel, 6 lamellen per inch, koelcapaciteit tot 43° C

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Cabine, onder druk en geluidsarm (ROPS/FOPS-constructie)
  • Viscosedempers
  • Multifunctioneel lcd-kleuren-aanraakscherm van 18 cm voor weergave van het beeld van de achteruitkijkcamera (ingeschakeld bij achteruitrijden) en van de machinestatus, instellingen en conditieparameters
  • EH bedieningselementen, SAL (hendels met enkele as) hef- en kantelfunctie
  • Stuursysteem, EH-joystick, toerentalsensor met krachtfeedback
  • Radiovoorbereiding (entertainment) omvat antenne, luidsprekers en omvormer (12 V, 10 A)
  • Airconditioner, verwarmer en ontdooier (automatische temperatuurregeling en ventilator)
  • EH-parkeerrem
  • Bekerhouders (2) met opbergruimte voor mobiele telefoon/MP3-speler
  • Vergrendeling van laadbak/uitrustingsstuk
  • Kledinghaken (2)
  • Cabineluchtfilter
  • Ergonomische cabinetoegangsladders en leuningen
  • Claxon, elektrisch
  • Verlichting, twee interieurlampjes (cabine)
  • Spiegels, achteruitkijkspiegels, buiten, met geïntegreerde dodehoekspiegels
  • Op stijl gemonteerd toetsenblok voor 16 membraanschakelaars
  • 3 contactdozen, 12 V
  • Stoel, Cat Comfort (stof), luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 51 mm, met indicator
  • Noodstuurinrichting
  • Zonneklep, voor
  • Ruitenwissers/-sproeiers voor en achter, ruitenwisser vóór met intervalstand
  • Ramen, schuivend (linker- en rechterkant)
  • Sjorpunten in cabine

ELEKTRONISCH BEWAKINGSSYSTEEM

  • Met de volgende meters: Snelheidsmeter/toerenteller; digitale indicator van schakelbereik; peil van dieseluitlaatvloeistof (DEF); temperatuur: motorkoelvloeistof, hydrauliekolie, transmissieolie; brandstofniveau
  • Met de volgende waarschuwingsindicators: Regeneratie; temperatuur: asolie, motorinlaatspruitstuk; Druk: motorolie, brandstofdruk hoog/laag, olie hoofdstuursysteem, bedrijfsremolie; accuspanning hoog/laag; verstopping motorluchtfilter; verstopping hydrauliekoliefilter; hydrauliekoliepeil laag; parkeerrem; laag niveau DEF; omloop transmissiefilter

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Accu's (2) onderhoudsvrij, 1400 CCA
  • Contactsleutel; start/stop-schakelaar
  • Startmotor, elektrisch, zware uitvoering
  • Start- en laadsysteem (24 V)
  • Verlichtingssysteem: Vier halogeenwerklampen (op de cabine gemonteerd); twee halogeenweglichten (met richtingaanwijzers); twee halogeenachteruitkijklampen (op de motorkap gemonteerd)
  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 145 A, met borstels
  • Hoofdschakelaar
  • Hulpstart (exclusief kabels)

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEËN

  • LINK-technologieën: Product Link
  • Detect-technologieën: achteruitkijkcamera

ARMCONSTRUCTIE

  • Bakscharnier, Z-stang, gegoten dwarsleiding/kantelhendels
  • Blokkering, heffen en kantelen, automatisch (instelbaar in cabine)

HYDRAULIEK

  • Hydraulisch systeem, lastafhankelijk
  • Stuurinrichting, load sensing
  • Rijregeling, 2 V
  • Externe diagnostische druknippels
  • Slangen, Cat XT™
  • Koppelingen, Cat O-ringafdichtringen
  • Hydrauliekoliekoeler (uitzwenkbaar)
  • Aftappunten voor oliemonsters

VLOEISTOFFEN

  • Voorgemengde Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -34 ºC

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Uit één stuk bestaande kantelende motorkap met zij- en achterluiken
  • Servicecentra (elektrisch en hydraulisch)
  • Platform, ruitensproeier
  • Automatisch stationair uitschakelen
  • Spatborden, staal voor met spatlappen/achter met verlengstukken
  • Kap, aandrijflijn
  • Milieuvriendelijke aftapvoorzieningen voor motor, transmissie en hydraulisch systeem
  • Voorbereid voor etherstarthulp
  • Grille, rondvliegende rommel
  • Filters: brandstof, motorlucht, motorolie, hydrauliekolie, transmissie
  • Gereedschapskist
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme

982M Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Wielassen: Differentiëlen: sperdifferentieel, voor of achter; asoliekoeler
  • Ventilator, VPF (Variable Pitch Fan: ventilator met variabele bladhoek), automatische en handmatige bediening
  • Radiateur, weinig rommel, 9 lamellen per inch, koelcapaciteit voor hoge omgevingstemperatuur tot 47° C

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Portier, afstandsbedieningssysteem
  • Deksel, HVAC, metaal
  • EH-bedieningshendels, SAL 3e functie
  • EH-bedieningselementen, heffen en kantelen met joystick - extra geïntegreerde rolschakelaars voor 3e functie
  • Filter, koolstof, verse lucht
  • Spiegels, verwarmde achteruitkijkspiegels, buiten met geïntegreerde dodehoekspiegels
  • Voorfilter, HVAC
  • Voorfilter, HVAC (RESPA)
  • Radio, AM/FM met Bluetooth cd-/MP3-speler met USB-aansluiting
  • Radio, voorbereid voor CB
  • Stoel, verwarmd, luchtgeveerd
  • Stuursysteem, EH-stuurwiel met FNR-pook voor het veranderen van de rijrichting, en versnellingskiezer - extra FNR met bedieningselementen van de uitrustingsstukken
  • Dak, metaal
  • Zonneklep, achter
  • Ruiten, in rubber opgehangen
  • Ruiten, met voorafscherming
  • Ruiten, met zwaar uitgevoerde voorafscherming
  • Ruiten, met volledige afscherming voor, achter en aan zijkanten

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Vier extra halogeenwerklampen gemonteerd op de cabine of
  • Twee extra HI led-lampen vóór en twee extra led-werklampen achter gemonteerd op de cabine met twee led-werklampen in het radiateurrooster en led-richtingaanwijzers vóór omvat ook de vervanging van de standaard vier halogeenwerklampen gemonteerd op de cabine met vier led-werklampen (alleen de halogeen wegverlichting is leverbaar voor het standaard aanbod en alleen wegverlichting)
  • Oranje waarschuwingsflitslamp
  • Flitslampen voor achteruitrijden
  • External seat belt indicator light
  • Snelheidsbegrenzer - 20 km/h (alleen Europa)

STARTMOTOREN, ACCU'S EN DYNAMO'S

  • Accu's (4), onderhoudsvrij, 1400 CCA met motorkoelvloeistofverwarmer van 240 V

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEËN

  • LINK-technologieën: VIMS™
  • Payload-technologieën: Aggregate AutoDig; Cat Production Measurement 2.0; printer
  • Detect-technologieën: Cat objectdetectie achter
  • Machinebeveiligingssysteem

ARMCONSTRUCTIE

  • Voorbereid voor snelkoppeling

UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Bakken uit de Performance-serie
  • Vorken, pallet
  • Vorken, bosbouw

HYDRAULIEK

  • 3e functie met rijregeling: Standaard bakscharnier; bakscharnier houthakker

VLOEISTOFFEN

  • Voorgemengde Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -50 °C

OVERIGE OPTIONELE UITRUSTING

  • Cat automatisch smeersysteem
  • Wielkeggen
  • Spatborden, voor weggebruik
  • Olie verversen, snel, motor
  • Brandstoftank, snel vullen
  • Voorfilter, turbine
  • Voorfilter, afval

OVERIGE OPTIONELE CONFIGURATIES

  • Aggregaatoverslaguitvoering

Vergelijk 982M met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Objectdetectie achter voor wielladers

    Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Productiviteit

    Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

  • Cat PAYLOAD voor wielladers

    Cat Payload voor wielladers is een ingebouwd systeem dat de machinisten de mogelijkheid geeft om tijdens het werk te wegen, zodat ze nauwkeurige laaddoelen bereiken. Houd de productiviteit dagelijks bij vanuit de cabine met een snelle toegang tot informatie over truckdoelgewichten, aantal ladingen en cycli, materiaalverplaatsing en dagelijkse totalen.

Cat Payload voor wielladers is een ingebouwd systeem dat de machinisten de mogelijkheid geeft om tijdens het werk te wegen, zodat ze nauwkeurige laaddoelen bereiken. Houd de productiviteit dagelijks bij vanuit de cabine met een snelle toegang tot informatie over truckdoelgewichten, aantal ladingen en cycli, materiaalverplaatsing en dagelijkse totalen.

Bekijk actuele aanbiedingen voor  982M

Meer aanbiedingen bekijken