Middelgrote wielladers 972M XE

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen - ISO 9249
311 HP
232 kW
Bedrijfsgewicht
54871 lb
24896 kg
Bakinhoud
3,20-9,94 m³ (4,19-13,00 yd³)
3,20-9,94 m³ (4,19-13,00 yd³)

Overzicht

NAADLOZE PRESTATIES MET EEN SUPERIEURE BRANDSTOFZUINIGHEID

De Cat® 972M XE-wiellader is de leider in deze klasse wat betreft aanzienlijke brandstofbesparingen en zorgt voor aanzienlijk lagere kosten op de lange termijn. Deze machine voldoet aan de emissienormen en is ontworpen voor een lager brandstofverbruik, zonder nadelige gevolgen voor de prestaties van de machine. De betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid resulteren in machines die nog beter aan uw wensen voldoen.

Voordelen

Tot 35% Zuiniger met brandstof

De diepe systeemintegratie van de Cat continu-variabele transmissie, het motorsysteem, het hydraulische systeem, de transmissie en het koelsysteem resulteert in aanzienlijk betere prestaties en brandstofzuinigheid.

Tot 30% Productiever

De continu-variabele transmissie biedt soepel schakelen, snelle acceleratie en meer snelheid op hellingen. De machine is voorzien van eenvoudig te laden laadbakken en een PAYLOAD-systeem.

Tot 15% Lagere onderhoudskosten

Langere onderhoudsintervallen besparen u tijd, geld en energie. Gemakkelijke toegang tot onderhoudspunten.

Productspecificaties voor 972M XE

Nettovermogen - ISO 9249 311 HP 232 kW
Emissies Tier 4/Stage IV Tier 4/Stage IV
Maximaal nettovermogen - 1600 tpm - SAE J1349 - metrisch 315 HP 232 kW
Cilinderinhoud 568 in³ 9.3 l
Maximaal nettovermogen - 1600 tpm - SAE J1349 311 HP 232 kW
Motortype Cat C9.3 Cat C9.3
Bruto piekmotorkoppel - 1200 tpm - SAE J1995 1275 ft·lbf 1728 N·m
Maximaal nettovermogen - 1600 tpm - ISO 9249 311 HP 232 kW
Bruto piekmotorkoppel - 1200 tpm - ISO 14396 1260 ft·lbf 1708 N·m
Maximaal nettovermogen - 1600 tpm - ISO 9249 - metrisch 315 HP 232 kW
Maximaal nettokoppel - 1200 tpm 1193 ft·lbf 1618 N·m
Opmerking Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2288 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2288 metrische ton.
Bedrijfsgewicht 54871 lb 24896 kg
Opmerking Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Michelin 26.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link?, assen met handmatige differentieelblokkering/open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 4,8 m³ (6,28 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE: Bolt-on Cutting Edge). Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Michelin 26.5R25 XHA2 L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link?, assen met handmatige differentieelblokkering/open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 4,8 m³ (6,28 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE: Bolt-on Cutting Edge).
Bakinhoud 3,20-9,94 m³ (4,19-13,00 yd³) 3,20-9,94 m³ (4,19-13,00 yd³)
Statisch kantelmoment - bij volledig geknikt met 37° - met banddoorbuiging 35626 lb 16164 kg
Opbreekkracht 44075 lbf 196 kN
Statisch kantelmoment - bij volledig geknikt met 37° - zonder banddoorbuiging 38396 lb 17421 kg
Opmerking (1) Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht". Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht".
Opmerking (2) Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Achteruit - 3 17.1 mile/h 28 km/h
Vooruit - 1 4.1 mile/h 6.7 km/h
Vooruit - 2 7.7 mile/h 12.6 km/h
Achteruit - 2 7.7 mile/h 12.6 km/h
Vooruit - 3 13.5 mile/h 22.1 km/h
Vooruit - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Achteruit - 1 4.1 mile/h 6.7 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 826 mm (32,5"). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 826 mm (32,5").
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 4496 psi 31000 kPa
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal 11 s 11 s
Uitrustingsstuksysteem - maximale pompopbrengst bij 1600 tpm 102 gal/min 385 l/min
Pomptype van uitrustingsstuk Zuigerpomp met variabele opbrengst Zuigerpomp met variabele opbrengst
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 15.1 gal (US) 57 l
Motorcarter 6.5 gal (US) 24.5 l
Transmissie 16.6 gal (US) 63 l
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 15.1 gal (US) 57 l
Brandstoftank 79.8 gal (US) 302 l
Koelsysteem 19 gal (US) 71.6 l
DEF-tank 4.4 gal (US) 16.8 l
Hydrauliekolietank 33 gal (US) 125 l
Opmerking (2) **Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de richtlijnen van de EU toepassen. **Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de richtlijnen van de EU toepassen.
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008) 107 dB(A) 107 dB(A)
Opmerking (1) *Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. *Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling.
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau buiten de cabine (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)** 67 dB(A) 67 dB(A)
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)** 105 LWA*** 105 LWA***
Opmerking (3) ***Volgens richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG. ***Volgens richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG.
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 67 dB(A) 67 dB(A)
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 15.67 ft 4793 mm
Middellijn van achteras tot koppeling 5.75 ft 1775 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 11.5 ft 3522 mm
Maximale breedte over banden 9.83 ft 3009 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 71 graden 71 graden
Bodemvrijheid 1.42 ft 434 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.75 ft 3587 mm
Spoorbreedte 7.25 ft 2230 mm
Totale lengte - zonder laadbak 26.58 ft 8109 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 13.58 ft 4140 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 9.17 ft 2818 mm
Wielbasis 11.58 ft 3550 mm
Terugkantelen - transporthoogte 49 graden 49 graden
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 8.17 ft 2500 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.5 ft 778 mm
Terugkantelen op maaiveldhoogte 39 graden 39 graden
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op L3 XHA2-banden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op L3 XHA2-banden.
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 8.17 ft 2500 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 56 graden 56 graden
Middellijn van achteras tot koppeling 5.75 ft 1775 mm
Totale lengte - zonder laadbak 25.5 ft 7774 mm
Wielbasis 11.58 ft 3550 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.17 ft 680 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 11.5 ft 3522 mm
Bodemvrijheid 1.42 ft 434 mm
Terugkantelen - transporthoogte 50 graden 50 graden
Hoogte - bovenkant van motorkap 9.17 ft 2818 mm
Spoorbreedte 7.25 ft 2230 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 12.58 ft 3843 mm
Terugkantelen op maaiveldhoogte 41 graden 41 graden
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 14.58 ft 4458 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.75 ft 3587 mm
Maximale breedte over banden 9.83 ft 3009 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op L3 XHA2-banden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op L3 XHA2-banden.
Bakinhoud 3,20-9,94 m³ (4,19-13,00 yd³) 3,20-9,94 m³ (4,19-13,00 yd³)
Emissies Tier 4/Stage IV Tier 4/Stage IV

972M XE Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Motor, Cat 9.3-motor voldoet aan de emissienorm van Stage IV
  • Cat schone-emissiemodule (CEM: Clean Emissions Module) met tank en pomp voor dieseluitlaatvloeistof (DEF)
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Brandstof-waterafscheider
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor
  • Cat continu-variabele transmissie
  • Assen, handmatige differentieelblokkering in vooras, open differentieel in achteras
  • Assen, milieuvriendelijke aftapkraan
  • Remmen, volledig hydraulisch, omsloten schijfremmen in oliebad met gemoduleerde neutraalschakeling en geïntegreerde vertraging
  • Indicatoren voor remslijtage
  • Parkeerrem, schijf en remklauw
  • Vergrendeling rechterpedaal, regeling van maximale trekkracht en machinesnelheidsbegrenzing in de cabine
  • Ventilator, radiateur, op vraag reagerend

HYDRAULIEK

  • Hydraulisch systeem, lastafhankelijk
  • Stuurinrichting, load sensing
  • Rijregeling, 2 V
  • Externe diagnostische druknippels
  • Slangen, Cat XT™
  • Koppelingen, Cat O-ringafdichtringen
  • Hydrauliekoliekoeler (uitzwenkbaar)
  • Aftappunten voor oliemonsterafname

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Accu's (2) onderhoudsvrij, 1400 CCA
  • Contactsleutel; start/stop-schakelaar
  • Startmotor, elektrisch, zware uitvoering
  • Start- en laadsysteem (24 V)
  • Verlichtingssysteem: vier halogeenwerklampen (op de cabine gemonteerd); twee halogeenweglichten (met richtingaanwijzers); twee halogeenachteruitkijklampen (op de motorkap gemonteerd); twee LED-positielampen/remlichten/richtingaanwijzers achter
  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 145 A, met borstels
  • Hoofdschakelaar
  • Nooduitschakelaar motor
  • Hulpstart (exclusief kabels)
  • Noodstuurinrichting
  • Snelheidsbegrenzer, instelbaar

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine, onder druk en geluidsarm (ROPS/FOPS-constructie)
  • Viscosedempers
  • Multifunctioneel kleuren-aanraakscherm van 18 cm voor achteruitkijkcamera, klok en machineparameters
  • EH-bedieningselementen, SAL (Single Axis Lever: hendel met enkele as) hef- en kantelfunctie
  • Stuursysteem, EH-joystick, toerentalsensor met krachtfeedback
  • Radiovoorbereiding (entertainment) omvat antenne, luidsprekers en omvormer (12 V, 10 A)
  • Airconditioner, verwarmer en ontdooier (automatische temperatuurregeling en ventilator)
  • EH-parkeerrem
  • Bekerhouders (2) met opbergruimte voor mobiele telefoon/MP3-speler
  • Vergrendeling laadbak/uitrustingsstuk
  • Kledinghaken (2)
  • Cabineluchtfilter
  • Ergonomische cabinetoegangsladders en leuningen
  • Claxon, elektrisch
  • Verlichting, twee interieurlampjes (cabine)
  • Spiegels, achteruitkijkspiegels, buiten, met geïntegreerde dodehoekspiegels
  • Op stijl gemonteerde toetsenblok voor 16 membraanschakelaars
  • 2 contactdozen, 12 V
  • Stoel, Cat Comfort (stof), luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 51 mm, met indicator
  • Zonneklep, voor
  • Ruitenwissers/-sproeiers voor en achter, ruitenwisser vóór met intervalstand
  • Ramen, schuivend (linker- en rechterkant)
  • Sjorpunten in cabine

ELEKTRONISCH BEWAKINGSSYSTEEM

  • Met de volgende meters: snelheidsmeter/toerenteller; digitale indicator van schakelbereik; peil van dieseluitlaatvloeistof (DEF); temperatuur: motorkoelvloeistof, hydraulieolie, transmissieolie; brandstofpeil
  • Met de volgende waarschuwingsindicators: Regeneratie; Temperatuur: asolie, motorinlaatspruitstuk; Druk: motorolie, brandstofdruk hoog/laag, olie hoofdstuursysteem, bedrijfsremolie; accuspanning hoog/laag; verstopping motorluchtfilter; verstopping hydrauliekoliefilter; hydrauliekoliepeil laag; parkeerrem; laag niveau DEF; omloop transmissiefilter

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEËN

  • LINK-technologieën: Product Link
  • Detectietechnologieën: achteruitkijkcamera

ARMCONSTRUCTIE

  • Hefarm, Z-stang, gegoten tussenstuk/kantelhendel
  • Blokkering, heffen en kantelen, automatisch

VLOEISTOFFEN

  • Voorgemengde Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -34 ºC

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Hood, non-metallic power tilting
  • Servicecentra (elektrisch en hydraulisch)
  • Platform, ruitensproeier
  • Automatisch stationair uitschakelen
  • Spatborden, staal voor met spatlappen/achter met verlengstukken
  • Milieuvriendelijke aftapvoorzieningen voor motor, transmissie en hydraulisch systeem
  • Voorbereid voor etherstarthulp
  • Grille, rondvliegende rommel
  • Filters: brandstof, motorlucht, motorolie, hydrauliekolie, transmissie
  • Brandstofkoeler
  • Smeernippels
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Regenkap van voorfilter
  • Kijkglazen: motorkoelvloeistof, hydrauliekolie en transmissieoliepeil
  • Gereedschapskist
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme

972M XE Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Assen: automatische differentieelblokkeringen voor/achter; asoliekoeler; afdichtingen voor extreme temperaturen; bescherming van afdichtingen
  • Ventilator, VPF (Variable Pitch Fan: ventilator met variabele bladhoek), automatische en handmatige bediening
  • Radiateur, veel vuil met grotere lamellenafstand

HYDRAULIEK

  • 3e functie met rijregeling
  • 4e functie met rijregeling

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Vier extra halogeenwerklampen gemonteerd op de cabine of;
  • Twee extra HI LED-werklichten voor en twee extra op de cabine gemonteerde LED-werklichten achter, twee LED-werklichten in het radiateurrooster, LED-richtingaanwijzers vóór, vervanging van de vier standaard op de cabine gemonteerde halogeenwerklichten door vier LED-werklichten, LED-weglichten
  • Snelheidsbegrenzer - 20 km/h
  • External seat belt indicator light
  • Flitslampen voor achteruitrijden

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Portier, afstandsbedieningssysteem
  • Deksel, HVAC, metaal
  • EH-bedieningselementen, SAL 3e functie - extra rolschakelaar voor 4e functie
  • EH-bedieningselementen, heffen en kantelen met joystick - extra geïntegreerde rolschakelaars voor 3e en 4e functie
  • Filter, koolstof, verse lucht
  • Spiegels, verwarmde achteruitkijkspiegels, buiten met geïntegreerde dodehoekspiegels
  • Voorfilter, HVAC
  • Voorfilter, HVAC (RESPA)
  • Radio, AM/FM met Bluetooth™ cd-/MP3-speler met USB-aansluiting
  • Stoel, verwarmd, luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, 4-puntsharnas, met indicator
  • Stoel, luxe met leren inzetstukken en hoofdsteun, verwarmd en geventileerd, luchtgeveerd, verstelbare lendensteun
  • Dak, metaal
  • Zonneklep, achter
  • Ruiten, in rubber opgehangen
  • Ruiten, met voorafscherming
  • Ruiten, met zwaar uitgevoerde voorafscherming
  • Ruiten, met volledige afscherming voor, achter en aan zijkanten
  • Cat stoelhoes, verwijderbaar

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEËN

  • LINK-technologieën: VIMS™
  • Payload-technologieën: Cat Production Measurement 2.0 (CPM); printer, Cat Production Measurement; Aggregate AutoDig
  • Abonnement op Advanced Productivity
  • Detect-technologieën:- Cat objectdetectie achter
  • Machinebeveiligingssysteem

ARMCONSTRUCTIE

  • Groot hefbereik
  • Uitgebreide capaciteit
  • Voorbereid voor snelkoppeling

VLOEISTOFFEN

  • Voorgemengde Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -50 °C
  • Biologisch afbreekbare olie, Cat HYDO™

STARTMOTOREN, ACCU'S EN DYNAMO'S

  • Koude start - 240 V

UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Bakken uit de Performance-serie
  • Fusion-snelkoppeling
  • Vorken, pallet
  • Vorken, bosbouw

OVERIGE OPTIONELE UITRUSTING

  • Cat automatisch smeersysteem
  • Spatborden, voor weggebruik
  • Kap, aandrijflijn
  • Afscherming, radiateurrooster achter
  • Olie verversen, snel, motor
  • Voorfilter, turbine
  • Voorfilter, afval
  • Wielkeggen

OPTIONELE TOEPASSINGSSPECIFIEKE UITVOERINGEN

  • Aggregaatoverslaguitvoering

SPECIAAL GEBOUWDE SPECIALE MODELLEN

  • Industrie en vuilstort
  • Hoogoven
  • Corrosiebestendigheid

Vergelijk 972M XE met vaak vergeleken producten.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Objectdetectie achter voor wielladers

    Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

Verken technologie
  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Verken technologie

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

Verken technologie

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Verken technologie
  • Cat PAYLOAD voor wielladers

    Cat Payload voor wielladers is een ingebouwd systeem dat de machinisten de mogelijkheid geeft om tijdens het werk te wegen, zodat ze nauwkeurige laaddoelen bereiken. Houd de productiviteit dagelijks bij vanuit de cabine met een snelle toegang tot informatie over truckdoelgewichten, aantal ladingen en cycli, materiaalverplaatsing en dagelijkse totalen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Payload voor wielladers is een ingebouwd systeem dat de machinisten de mogelijkheid geeft om tijdens het werk te wegen, zodat ze nauwkeurige laaddoelen bereiken. Houd de productiviteit dagelijks bij vanuit de cabine met een snelle toegang tot informatie over truckdoelgewichten, aantal ladingen en cycli, materiaalverplaatsing en dagelijkse totalen.

Verken technologie
  • Cat Productiviteit

    Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

Verken technologie