- Nieuwe Autodig met functie voor het automatisch instellen van banden voor consistent hoge bakvulfactoren levert tot 10% hogere productiviteit in vergelijking met eerder Cat model.
- Power Shift-transmissie met vergrendelbare koppeling zorgt voor een lager brandstofverbruik en optimale prestaties.
- Enkele koppeling en "lock-to-lock" schakelen voor snellere acceleratie en hogere snelheid op hellingen.
- Toepassingsprofielen optimaliseren met één druk op de knop de machine-instellingen voor verschillende toepassingen.
- Hulpmiddelen stellen machinisten in staat hun vaardigheden te verbeteren en te optimaliseren.
- De bakken uit de Performance-serie gebruiken een systematische benadering om de vorm van de bak in evenwicht te houden met het stangenstelsel, hetgeen resulteert in hogere vulfactoren en beter materiaalbehoud in vergelijking met andere bakken met dezelfde nominale capaciteit.
- Het automatische motoruitschakelsysteem vermindert in aanzienlijke mate de stationairtijd, het totale aantal bedrijfsuren en het brandstofverbruik.
- Optionele sperdifferentiëlen vergroten de tractie en verminderen het doorslippen van de banden, waardoor de bedrijfskosten afnemen.
- Optionele configuratie voor aggregaatoverslag biedt een hoger laadvermogen voor overslag van los aggregaat.**
- Diep geïntegreerde motor, aandrijflijn en hydraulische systemen leveren ongeëvenaarde productiviteit en brandstofzuinigheid.
** Optionele configuraties en uitrusting kunnen van regio tot regio verschillen en dienen conform de Caterpillar laadvermogensrichtlijn te worden uitgevoerd. Raadpleeg uw dealer of Caterpillar vertegenwoordiger voor meer informatie.
- Standaard Cat technologieën om de activiteiten op uw werkterrein te bewaken, te beheren en te verbeteren.
– Cat Payload met Assist zorgt voor een nauwkeurige weging*** van het laadvermogen van de bak. Gegevens worden in realtime weergegeven om de productiviteit en nauwkeurigheid bij het laden te verbeteren met handmatig kiepen.
– Product Link™ verbindt de machine draadloos met het kantoor, waardoor u toegang krijgt tot productiegegevens en essentiële gezondheidsinformatie die nodig is om tijdige, op feiten gebaseerde beslissingen te nemen, zodat u uw bedrijf beter kunt voeren.
– Nieuwe Autodig stelt de machinist in staat het laden van de bak volledig te automatiseren om de vulfactoren en laadtijd te verbeteren.
– Automatisch banden instellen bevordert het gebruik van de juiste laadtechniek, waardoor het doorslippen van de banden en bandenslijtage aanzienlijk worden beperkt.
– Hulpmiddelen aan boord en bedieningselementen voor de machinist helpen de bediening gemakkelijker te maken.
- Optionele Cat Advanced Payload met Assist:
– Assistentie bij kiepen automatiseert het laden van de laatste bak voor een optimale benutting van de vrachtwagen.
– Verbeterd lijstenbeheer, werkterreinintegratie en uitgebreide weegfuncties om de productiviteit en winstgevendheid van de bedrijfsactiviteiten te beheren en verbeteren.
- Een abonnement op de optionele functie Advanced Productivity biedt uitgebreide bruikbare informatie om u te helpen de productiviteit en winstgevendheid van uw werkzaamheden te beheren en verbeteren.
***Mag wettelijk niet worden verhandeld.
- Verlengde vervangingsintervallen voor filters en vloeistoffen verlagen de onderhoudskosten met tot wel 20%.*
- Handige toegang tot hydraulische en elektrische servicecentra voor gemakkelijk en veilig onderhoud.
- Opsporen van storingen op afstand kan de machine met de serviceafdeling van de dealer verbinden om snel diagnoses van problemen te kunnen stellen zodat u weer aan het werk kunt.
- Flash op afstand werkt volgens uw schema om ervoor te zorgen dat de software van uw machine up-to-date is voor optimale prestaties.
- Met de Cat app kunt u de locatie, uren en onderhoudsschema's van uw machinepark beheren. Ook waarschuwt de app u voor vereist onderhoud en kunt u hiermee een serviceverzoek indienen bij uw lokale Cat dealer.
- Geïntegreerde automatische smering zorgt ervoor dat componenten langer meegaan en dat de service-intervallen worden verlengd.
- Eendelige kantelbare motorkap biedt snelle en eenvoudige toegang tot het motorcompartiment.
- Met de Fusion™-snelkoppeling kunnen bakken worden gewisseld zonder dat de machinist de cabine hoeft te verlaten, waardoor de machine snel kan worden ingezet voor de volgende taak.
*Uitsluitend onderdelen en vloeistoffen
- Toepassingsspecifieke inrichtingen rechtstreeks vanuit de fabriek voor geoptimaliseerde prestaties en extra duurzaamheid bij zelfs de zwaarste toepassingen, waaronder:
– Modellen voor industrie en vuilstort bieden beschermingen en versterkingen die nodig zijn voor werk in overslagstations, recyclingdepots, schrootverwerkingsbedrijven en sloopterreinen.
– Model voor bosbouw vergroot de hef- en tilmogelijkheden voor efficiënte en productieve verwerken van boomstammen en houtsnippers in papier-, pellet- en zaagfabrieken.
– Het model voor hoogovens is ontworpen voor de uitdagende werkomgeving van hoogovens en toepassingen met overslag van slakken.
– Het model voor blokhantering is gebouwd met de sterkte en stabiliteit die nodig zijn om het werk in steengroeves gedaan te krijgen.