972

Middelgrote wielladers 972

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen bij 1600 tpm - ISO 14396:2002
339 hp
253 kW
Bedrijfsgewicht
54858 lb
24890 kg
Bakassortiment
2,8-14,0 m³ 3.75-18.25 yd³
2,8-14,0 m³ 3.75-18.25 yd³

Overzicht

Topprestaties met standaardtechnologie voor een efficiënt bedrijf

De Cat® 972 wiellader biedt topprestaties met gebruiksvriendelijke technologieën als standaard, waardoor de efficiëntie van de machinist toeneemt en de productiviteit stijgt. Langere onderhoudsintervallen verlagen de onderhoudskosten. De betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid resulteren in machines die nog beter aan uw wensen voldoen.

Voordelen

Tot 20% Lagere onderhoudskosten

Met verlengde en meer gesynchroniseerde onderhoudsintervallen is deze machine gebouwd om te worden herbouwd en om meer gedaan te krijgen tegen lagere kosten in vergelijking met het vorige Cat model.

Slimme machine voor efficiënt bedrijf

Breedste bereik van technologieën, plus nieuwe hulpfuncties voor de machinist, werken naadloos samen om uw productiviteit te verbeteren.

Tot 10% hogere productiviteit

Krijg meer voor elkaar en realiseer steeds hoge bakvulfactoren voor een toename in de productiviteit.

Productspecificaties voor 972

Motorvermogen bij 1600 tpm - ISO 14396:2002 339 hp 253 kW
Brutovermogen bij 1600 tpm - SAE J1995:2014 342 hp 256 kW
Motortype Cat C9.3B Cat C9.3B
Nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 321 hp 239 kW
Opmerking (1) De Cat motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV en Japan 2014. De Cat motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV en Japan 2014.
Opmerking (2) Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust. Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust.
Nettokoppel bij 1200 tpm - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1316 ft-lb 1785 Nm
Motorkoppel bij 1200 tpm – ISO 14396:2002 1375 lb/ft 1864 Nm
Opmerking (3) Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken. Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken.
Brutokoppel bij 1200 tpm - SAE J1995:2014 1388 lb/ft 1882 Nm
Cilinderinhoud 9,3 L 9,3 L
Bedrijfsgewicht 54858 lb 24890 kg
Opmerking Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Bridgestone 26.5R25 VJTL3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaardcontragewicht, rijregeling, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link, assen met open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 4,8 m³ (6.25 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE). Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Bridgestone 26.5R25 VJTL3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaardcontragewicht, rijregeling, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link, assen met open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 4,8 m³ (6.25 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE).
Vooruit - 1 4.1 mph 6.7 km/h
Vooruit – 2 8.4 mph 13.4 km/h
Vooruit - 3 15 mph 24.1 km/h
Vooruit - 4 24.5 mph 39.5 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 849 mm (33 inch). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 849 mm (33 inch).
Achteruit - 1 4.5 mph 7.3 km/h
Achteruit – 2 9.2 mph 14.8 km/h
Achteruit - 3 16.5 mph 26.6 km/h
Achteruit – 4 24.5 mph 39.5 km/h
Opmerking (1) ** Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de richtlijnen van de EU toepassen. ** Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de richtlijnen van de EU toepassen.
Opmerking (2) ***Volgens richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG. ***Volgens richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG.
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine* 108 108
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau buiten de cabine (SAE J88:2013) 76 76
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - Opmerking Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3.5 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,288 metrische ton (2.522 US ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3.5 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,288 metrische ton (2.522 US ton).
Opbreekkracht 44072 lb 196 kN
Opmerking (1) Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder Gewicht. Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder Gewicht.
Opmerking (2) Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - geen banddoorbuiging 17505 kg 35582 lb
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - met banddoorbuiging 35919 lb 16297 kg
Koelsysteem 17.4 gal (US) 66 L
Motorcarter 6.1 gal (US) 23 L
DEF-tank 6.9 gal (US) 26 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 15.1 gal (US) 57 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 15.1 gal (US) 57 L
Brandstoftank 80.1 gal (US) 303 L
Hydrauliekolietank 30.1 gal (US) 114 L
Transmissie 15.5 gal (US) 58.5 L
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 4496 psi 31000 kPa
Uitrustingsstuksysteem - maximale pompopbrengst bij 2250 tpm 99 gal/min 373 L/min
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal 10,7 seconden 10,7 seconden
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 5,4 m³ (7.1 yd³) met BOCE en Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 5,4 m³ (7.1 yd³) met BOCE en Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radiaalbanden.
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 8.1 ft 2458 mm
Middellijn van achteras tot koppeling 5.1 ft 1775 mm
Bodemvrijheid 1.4 ft 424 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 11.8 ft 3531 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 9.5 ft 2850 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.1 ft 3593 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.6 ft 782 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 15.9 ft 4804 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 13.8 ft 4183 mm
Totale lengte - zonder laadbak 26.6 ft 8069 mm
Spoorbreedte 7.3 ft 2230 mm
Wielbasis 11.8 ft 3550 mm
Terugkantelen op maaiveldhoogte 37 graden 37 graden
Terugkantelen - maximale hefhoogte 71 graden 71 graden
Terugkantelen - transporthoogte 49 graden 49 graden
Breedte over banden (belast) 9.11 ft 3012 mm
Middellijn van achteras tot koppeling 5.1 ft 1775 mm
Bodemvrijheid 420 mm 1.4 ft
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 3527 mm 11.7 ft
Hoogte - bovenkant van motorkap 2846 mm 9.4 ft
Hoogte - Bovenkant van ROPS 3589 mm 11 ft
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.2 ft 682 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 4464 mm 14.7 ft
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 3843 mm 12.7 ft
Totale lengte - zonder laadbak 7731 mm 25.5 ft
Spoorbreedte 7.3 ft 2230 mm
Wielbasis 3550 mm 11.8 ft
Terugkantelen op maaiveldhoogte 39 graden 39 graden
Breedte over banden (belast) 9.11 ft 3012 mm
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 8 ft 2458 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 56 graden 56 graden
Terugkantelen - transporthoogte 49 graden 49 graden
Bakassortiment 2,8-14,0 m³ 3.75-18.25 yd³ 2,8-14,0 m³ 3.75-18.25 yd³

972 Standaarduitrusting

Werkomgeving machinist

  • Cabine, onder druk en geluidsarm
  • Multiview (360°)-zichtsysteem
  • Stuurinrichting, joystick
  • Stoel, stoffen bekleding, luchtgeveerd
  • Aanraakscherm
  • Zichtbaarheid: spiegels, achteruitkijkcamera
  • Airconditioner, verwarmer, ontdooier (automatische temperatuurregeling, ventilator)
  • Zonneklep, voor, oprolbaar
  • Zonneklep, achter, oprolbaar
  • Platform voor reinigen van ruiten, voor
  • Raam, vóór, gelaagd

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Cat Payload-weegschaal
  • Autodig met automatische instelling van de banden
  • Machinist-id en machinebeveiliging
  • Toepassingsprofielen
  • Hulpmiddelen
  • Hulp bij bediening en eOMM

AANDRIJFLIJN

  • Cat C9.3B-motor
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Waterafscheider en secundair brandstoffilter
  • Motor, luchtvoorfilter
  • Assen, differentieelblokkering voor
  • Transmissie, planetair, automatische Power Shift
  • Koppelomvormer met vergrendeling
  • Bedrijfsremmen, hydrauliek, volledig ingesloten schijf in oliebad, slijtage-indicatoren
  • Geïntegreerd remsysteem (IBS)
  • Parkeerrem, remklauw op voorassen, veerbekrachtigd en met drukvrijgave

HYDRAULIEK

  • Bedieningssysteem voor uitrustingsstukken, lastdetectie met zuigerpomp met variabel slagvolume
  • Stuursysteem, lastdetectie met zuigerpomp met variabel slagvolume
  • Rijregeling, dubbele accumulator
  • Aftappunten voor oliemonsterafname, Cat XT™ slangen

ELEKTRISCH

  • Start- en laadsysteem, 24 V
  • Startmotor, elektrisch, zware uitvoering
  • Lampen: halogeen, 4 werklichten, 2 weglichten met richtingaanwijzers, 2 achteruitrijlichten

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Instrumentenpaneel vóór met analoge meters, LCD-display en waarschuwingslichten
  • Primaire touchscreenmonitor (Cat Payload, vierkante schermen, machine-instellingen en berichten)

HEFARM

  • Standaardhefbereik, Z-stang
  • Blokkeringen: heffen en kantelen

972 Optionele uitrusting

Werkomgeving machinist

  • Portier, afstandsbedieningssysteem
  • HMU-stuurwiel
  • Entertainmentradio (FM, AM, USB, BT)
  • Entertainmentradio (DAB+)
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Stoel, suède/stof, luchtgeveerd, verwarmd
  • Stoel, leer/stof, luchtgeveerd, verwarmd/gekoeld
  • Multiview (360°)-zichtsysteem
  • Cat Detect-radarsysteem achter
  • Speciaal scherm om achteruit te kijken
  • Spiegels, verwarmd
  • Volledige raamafscherming in de cabine

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload-printer

AANDRIJFLIJN

  • Turbine, luchtvoorfilter
  • Radiateur, voor grote vuilhoeveelheden
  • Koelventilator, omkeerbaar
  • Assen, automatische differentieelsloten voor en achter
  • Assen, milieuvriendelijke aftapkranen, voorbereid voor AOC, afdichtingen die extreme temperaturen aankunnen
  • Assen, oliekoeler

HYDRAULIEK

  • 3e en 4de extra functies met rijregeling
  • Snelkoppelingsregeling

ELEKTRISCH

  • Koude start, 120 V of 240 V
  • Lampen: LED
  • Waarschuwingszwaailamp

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Flitslampen voor achteruitrijden

HEFARM

  • Z-stang voor hoog hefvermogen

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Cat automatisch smeersysteem
  • Spatborden, uitbreidingen of voor weggebruik
  • Beschermingen: aandrijflijn, carter, cabine, cilinders, achterkant
  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Systeem voor snelle olieverversing
  • Toegang tot de cabine vanaf de achterkant
  • Gereedschapskist
  • Wielkeggen
  • Noodstuurinrichting, elektrisch

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Aggregaatoverslaguitvoering
  • Hoogoven
  • Corrosiebestendigheid

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Payload voor volgende generatie wielladers

    Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, waardoor machinisten telkens exact hun doelen halen zonder over- of onderbelading, dan wel verkeerde ladingen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, waardoor machinisten telkens exact hun doelen halen zonder over- of onderbelading, dan wel verkeerde ladingen.

Verken technologie

Vergelijk 972 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

972

972

972

972

972

972

972
972
972
972
972
972

VOLLEDIG GELADEN OPNIEUW GEDEFINIEERD - Introductie van Cat Middelgrote Wielladers van de volgende generatie (950 - 982 modellen)

VOLLEDIG GELADEN OPNIEUW GEDEFINIEERD - Introductie van Cat Middelgrote Wielladers van de volgende generatie (950 - 982 modellen)

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het 972.

Rondleiding van 972 starten
close

Bekijk actuele aanbiedingen voor  972

Meer aanbiedingen bekijken