972 XE

Middelgrote wielladers 972 XE

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen bij 1600 tpm - ISO 14396:2002
339 HP
253 kW
Bedrijfsgewicht
54858 lb
24890 kg
Bakassortiment
2,8-14,0 m³ 3,75-18,25 yd³
2,8-14,0 m³ 3,75-18,25 yd³

Overzicht

Groot prestatievermogen met superieure efficiëntie

De Cat® 972 XE wiellader levert verhoogde brandstofzuinigheid, eersteklas prestaties met gebruiksvriendelijke standaardtechnologieën om de efficiëntie van de machinist te vergroten en lagere onderhoudskosten. Deze machine is ontworpen om aan emissienormen te voldoen zonder dat de werking wordt onderbroken. De betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid resulteren in machines die nog beter aan uw wensen voldoen.

Voordelen

Tot 25% Lagere onderhoudskosten

Met verlengde en meer gesynchroniseerde onderhoudsintervallen krijgt u meer gedaan tegen lagere kosten in vergelijking met het vorige Cat model.

Slimme machine voor efficiënt bedrijf

Breedste bereik van technologieën, plus nieuwe bestuurderassistentiefuncties, werken naadloos samen om uw productiviteit te verbeteren.

Tot 35% Beter brandstofverbruik

De continu-variabele transmissie van Cat biedt soepel schakelen, snelle acceleratie en meer snelheid op hellingen. De diepe systeemintegratie van de transmissie, het motorsysteem, het hydraulische systeem en het koelsysteem resulteert in aanzienlijke prestaties en brandstofzuinigheid.

Productspecificaties voor 972 XE

Motorvermogen bij 1600 tpm - ISO 14396:2002 339 HP 253 kW
Brutovermogen bij 1600 tpm - SAE J1995:2014 343 HP 256 kW
Motortype Cat C9.3B Cat C9.3B
Nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 316 HP 236 kW
Opmerking (1) Cat motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 4 Final en Japan 2014. Cat motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 4 Final en Japan 2014.
Opmerking (2) Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust. Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust.
Nettokoppel bij 1200 tpm - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1287 ft-lb 1745 Nm
Cilinderinhoud 9,3 L 9,3 L
Motorkoppel bij 1200 tpm – ISO 14396:2002 1375 lb/ft 1864 Nm
Opmerking (3) Cat motoren zijn compatibel met de volgende hernieuwbare, alternatieve en biobrandstoffen* met een lagere impact op de uitstoot van broeikasgassen: Tot B20 biodiesel (FAME) ** Tot 100% HVO en GTL hernieuwbare brandstoffen * Raadpleeg de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de Caterpillar Machine Fluids Recommendations (SEBU6250) voor details. ** Neem contact op met uw Cat dealer voor gebruik van hogere mengsels. Cat motoren zijn compatibel met de volgende hernieuwbare, alternatieve en biobrandstoffen* met een lagere impact op de uitstoot van broeikasgassen: Tot B20 biodiesel (FAME) ** Tot 100% HVO en GTL hernieuwbare brandstoffen * Raadpleeg de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de Caterpillar Machine Fluids Recommendations (SEBU6250) voor details. ** Neem contact op met uw Cat dealer voor gebruik van hogere mengsels.
Brutokoppel bij 1200 tpm - SAE J1995:2014 1388 lb/ft 1882 Nm
Bedrijfsgewicht 54858 lb 24890 kg
Opmerking Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Bridgestone 26.5R25 VJTL3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaardcontragewicht, rijregeling, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link, assen met open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 4,8 m³ (6,25 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE). Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Bridgestone 26.5R25 VJTL3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaardcontragewicht, rijregeling, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link, assen met open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 4,8 m³ (6,25 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE).
Vooruit - 1 4.1 mph 6.7 km/h
Vooruit - 2 8.4 mph 13.4 km/h
Vooruit - 3 15 mph 24.1 km/h
Vooruit - 4 24.5 mph 39.5 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 849 mm (33 inch). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 849 mm (33 inch).
Achteruit - 1 4.5 mph 7.3 km/h
Achteruit - 2 9.2 mph 14.8 km/h
Achteruit - 3 16.5 mph 26.6 km/h
Achteruit - 4 24.5 mph 39.5 km/h
Opmerking (1) ** Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de richtlijnen van de EU toepassen. ** Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de richtlijnen van de EU toepassen.
Opmerking (2) ***Volgens richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG. ***Volgens richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG.
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine* 108 108
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau buiten de cabine (SAE J88:2013) 76 76
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - Opmerking Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3,5 lb) koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2288 metrische ton (2522 ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3,5 lb) koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2288 metrische ton (2522 ton).
Opbreekkracht 44072 lb 196 kN
Opmerking (1) Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder Gewicht. Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder Gewicht.
Opmerking (2) Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - geen banddoorbuiging 17505 kg 35582 lb
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - met banddoorbuiging 35919 lb 16297 kg
Koelsysteem 17.4 gal (US) 66 L
DEF-tank 6.9 gal (US) 26 L
Hydrauliekolietank 30.1 gal (US) 114 L
Motorcarter 6.1 gal (US) 23 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 15.1 gal (US) 57 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 15.1 gal (US) 57 L
Brandstoftank 80.1 gal (US) 303 L
Transmissie 15.5 gal (US) 58.5 L
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 4496 psi 31000 kPa
Uitrustingsstuksysteem - maximale pompopbrengst bij 2250 tpm 99 gal/min 373 L/min
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal 10,7 seconden 10,7 seconden
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 5,4 m3 (7,1 yd3) met BOCE en Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 5,4 m3 (7,1 yd3) met BOCE en Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radiaalbanden.
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 8.1 ft 2458 mm
Middellijn van achteras tot koppeling 5.1 ft 1775 mm
Bodemvrijheid 1.4 ft 424 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 11.8 ft 3531 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 9.5 ft 2850 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.1 ft 3593 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.6 ft 782 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 15.9 ft 4804 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 13.8 ft 4183 mm
Totale lengte - zonder laadbak 26.6 ft 8069 mm
Spoorbreedte 7.3 ft 2230 mm
Wielbasis 11.8 ft 3550 mm
Breedte over banden (belast) 9.11 ft 3012 mm
Terugkantelen op maaiveldhoogte 37 graden 37 graden
Terugkantelen - maximale hefhoogte 71 graden 71 graden
Terugkantelen - transporthoogte 49 graden 49 graden
Middellijn van achteras tot koppeling 5.1 ft 1775 mm
Bodemvrijheid 420 mm 1.4 ft
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 3527 mm 11.7 ft
Hoogte - bovenkant van motorkap 2846 mm 9.4 ft
Hoogte - Bovenkant van ROPS 3589 mm 11 ft
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.2 ft 682 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 4464 mm 14.7 ft
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 3843 mm 12.7 ft
Totale lengte - zonder laadbak 7731 mm 25.5 ft
Spoorbreedte 7.3 ft 2230 mm
Wielbasis 3550 mm 11.8 ft
Breedte over banden (belast) 9.11 ft 3012 mm
Terugkantelen - transporthoogte 49 graden 49 graden
Terugkantelen op maaiveldhoogte 39 graden 39 graden
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 8 ft 2458 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 56 graden 56 graden
Bakassortiment 2,8-14,0 m³ 3,75-18,25 yd³ 2,8-14,0 m³ 3,75-18,25 yd³

972 XE Standaarduitrusting

Werkomgeving machinist

  • Cabine, onder druk en geluidsarm
  • Portier, afstandsbedieningssysteem
  • EH-bedieningshendels voor uitrustingsstukken, parkeerrem
  • Stuurinrichting, joystick
  • Stoel, suède/stof, luchtgeveerd, verwarmd
  • Aanraakscherm
  • Zichtbaarheid: spiegels, achteruitkijkcamera
  • Spiegels, verwarmd
  • Airconditioner, verwarmer, ontdooier (automatische temperatuurregeling, ventilator)
  • Zonneklep, voor, oprolbaar
  • Zonneklep, achter, oprolbaar
  • Platform voor reinigen van ruiten, voor
  • Raam, vóór, gelaagd

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Cat Payload-weegschaal
  • Autodig met automatische instelling van de banden
  • Machinist-id en machinebeveiliging
  • Toepassingsprofielen
  • Hulpmiddelen
  • Hulp bij bediening en eOMM

AANDRIJFLIJN

  • Cat C9.3B-motor
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Waterafscheider en secundair brandstoffilter
  • Motor, luchtvoorfilter
  • Assen, differentieelblokkering voor
  • Assen, milieuvriendelijke aftapkraan
  • Transmissie, continu-variabel
  • Trekkrachtregeling
  • Gasklepvergrendeling
  • Behoud van toerental op hellingen
  • Bedrijfsremmen, hydrauliek, volledig ingesloten schijf in oliebad, slijtage-indicatoren
  • Parkeerrem, remklauw op voorassen, veerbekrachtigd en met drukvrijgave

HYDRAULIEK

  • Bedieningssysteem voor uitrustingsstukken, elektrohydraulische lastdetectie met plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Stuursysteem, lastdetectie met plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Rijregeling, dubbele accumulator
  • Aftappunten voor oliemonsterafname, Cat XT™ slangen

ELEKTRISCH

  • Start- en laadsysteem, 24 V
  • Startmotor, elektrisch, zware uitvoering
  • Lampen: halogeen, 4 werklichten, 2 achteruitrijlichten
  • Lampen: rijlampen met richtingaanwijzers

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Instrumentenpaneel vóór met analoge meters, LCD-display en waarschuwingslichten
  • Primaire touchscreenmonitor (Cat Payload, vierkante schermen, machin-instellingen en berichten)

ARMCONSTRUCTIE

  • Standaardhefbereik, Z-stang
  • Blokkeringen: heffen en kantelen

972 XE Optionele uitrusting

Werkomgeving machinist

  • Entertainmentradio (FM, AM, USB, BT)
  • Entertainmentradio (DAB+)
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Stoel, leer/stof, luchtgeveerd, verwarmd/gekoeld
  • Multiview (360�)-zichtsysteem
  • Cat Detect-radarsysteem achter
  • Speciaal scherm om achteruit te kijken
  • Volledige raamafscherming in de cabine

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload-printer

AANDRIJFLIJN

  • Turbine, luchtvoorfilter
  • Radiator, voor grote vuilhoeveelheden
  • Koelventilator, omkeerbaar
  • Assen, automatische differentieelsloten voor en achter
  • Assen, voorbereid voor AOC, afdichtingen die extreme temperaturen aankunnen
  • Assen, oliekoeler

HYDRAULIEK

  • 3e en 4de extra functies met rijregeling
  • Snelkoppelingsschakelaar

ELEKTRISCH

  • Koude start, 120 V of 240 V
  • Lampen: LED
  • Waarschuwingszwaailamp

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Flitslampen voor achteruitrijden

ARMCONSTRUCTIE

  • Z-stang voor hoog hefvermogen

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Cat automatisch smeersysteem
  • Spatborden, voor weggebruik
  • Beschermingen: aandrijflijn, carter, cabine, cilinders, achterkant
  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Systeem voor snelle olieverversing
  • Gereedschapskist
  • Wielkeggen
  • Noodstuurinrichting, elektrisch

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Aggregaatoverslaguitvoering
  • Vuilstort en Industrie
  • Corrosiebestendigheid

Vergelijk 972 XE met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het 972 XE.

Rondleiding van 972 XE starten
close

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Objectdetectie achter voor wielladers

    Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

Verken technologie
  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Verken technologie

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Verken technologie
  • Cat Payload voor volgende generatie wielladers

    Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, waardoor machinisten telkens exact hun doelen halen zonder over- of onderbelading, dan wel verkeerde ladingen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, waardoor machinisten telkens exact hun doelen halen zonder over- of onderbelading, dan wel verkeerde ladingen.

Verken technologie
  • Cat Productiviteit

    Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  972 XE

Meer aanbiedingen bekijken