966 XE

Middelgrote wielladers 966 XE

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen bij 1600 tpm - ISO 14396:2002
321 hp
239 kW
Bedrijfsgewicht
51124 lb
23196 kg
Bakassortiment
2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³
2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³

Overzicht

Groot prestatievermogen met superieure efficiëntie

De Cat® 966 XE wiellader levert verhoogde brandstofzuinigheid, eersteklas prestaties met gebruiksvriendelijke standaardtechnologieën om de efficiëntie van de machinist te vergroten en lagere onderhoudskosten Deze machine is ontworpen om aan emissienormen te voldoen zonder dat de werking wordt onderbroken. De betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid resulteren in machines die nog beter aan uw wensen voldoen.

Voordelen

Tot 25% Lagere onderhoudskosten

Met verlengde en meer gesynchroniseerde onderhoudsintervallen krijgt u meer gedaan tegen lagere kosten in vergelijking met het vorige Cat model.

Slimme machine voor efficiënt bedrijf

Breedste bereik van technologieën, plus nieuwe bestuurderassistentiefuncties, werken naadloos samen om uw productiviteit te verbeteren.

Tot 35% Beter brandstofverbruik

De continu-variabele transmissie van Cat biedt soepel schakelen, snelle acceleratie en meer snelheid op hellingen. De diepe systeemintegratie van de transmissie, het motorsysteem, het hydraulische systeem en het koelsysteem resulteert in aanzienlijke prestaties en brandstofzuinigheid.

Productspecificaties voor 966 XE

Motorvermogen bij 1600 tpm - ISO 14396:2002 321 hp 239 kW
Brutovermogen bij 1600 tpm - SAE J1995:2014 325 hp 242 kW
Motortype Cat C9.3B Cat C9.3B
Nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 298 hp 222 kW
Opmerking (1) De Cat motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V. De Cat motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Opmerking (2) Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust. Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust.
Nettokoppel bij 1200 tpm - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1226 hp 1662 Nm
Opmerking (3) Cat motoren zijn compatibel met de volgende hernieuwbare, alternatieve en biobrandstoffen* met een lagere impact op de uitstoot van broeikasgassen: Biodiesel tot B20 (FAME) ** Tot 100% HVO- en GTL-hernieuwbare brandstoffen* Raadpleeg de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of Caterpillar Machine Fluids Recommendations (SEBU6250) voor details.** Raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van hogere mengsels. Cat motoren zijn compatibel met de volgende hernieuwbare, alternatieve en biobrandstoffen* met een lagere impact op de uitstoot van broeikasgassen: Biodiesel tot B20 (FAME) ** Tot 100% HVO- en GTL-hernieuwbare brandstoffen* Raadpleeg de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of Caterpillar Machine Fluids Recommendations (SEBU6250) voor details.** Raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van hogere mengsels.
Brutokoppel bij 1200 tpm - SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 Nm
Motorkoppel bij 1200 tpm – ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 Nm
Cilinderinhoud 9,3 L 9,3 L
Bedrijfsgewicht 51124 lb 23196 kg
Opmerking Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaardcontragewicht, rijregeling, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link, assen met open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 4,2 m³ (5,5 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE). Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaardcontragewicht, rijregeling, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link, assen met open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 4,2 m³ (5,5 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE).
Vooruit - 1 4.3 mph 6.9 km/h
Vooruit - 2 8 mph 13 km/h
Vooruit - 3 14.1 mph 22.7 km/h
Vooruit - 4 24.5 mph 39.5 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 849 mm (33 inch). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 849 mm (33 inch).
Achteruit - 1 4.3 mph 6.9 km/h
Achteruit - 2 8 mph 13 km/h
Achteruit - 3 17.9 mph 28.8 km/h
Opmerking (1) ** Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de richtlijnen van de EU toepassen. ** Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de richtlijnen van de EU toepassen.
Opmerking (2) ***Volgens richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG. ***Volgens richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG.
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine* 105 105
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 67 dB(A) 67 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008) 107 dB(A) 107 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau buiten de cabine (SAE J88:2013) 74 74
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 67 dB(A) 67 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - Opmerking Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3.5 lb) koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2288 metrische ton (2522 ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3.5 lb) koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2288 metrische ton (2522 ton).
Opbreekkracht 38999 lb 174 kN
Opmerking (1) Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder �Gewicht.� Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder �Gewicht.�
Opmerking (2) Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - geen banddoorbuiging 15981 kg 35224 lb
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - met banddoorbuiging 32727 lb 14849 kg
Koelsysteem 17.4 gal (US) 66 L
DEF-tank 6.9 gal (US) 26 L
Hydrauliekolietank 30.1 gal (US) 114 L
Motorcarter 6.1 gal (US) 23 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 15.1 gal (US) 57 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 15.1 gal (US) 57 L
Brandstoftank 80.1 gal (US) 303 L
Transmissie 16.6 gal (US) 63 L
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 4496 psi 31000 kPa
Uitrustingsstuksysteem - maximale pompopbrengst bij 2250 tpm 92 gal/min 348 L/min
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal 10,1 seconden 10,1 seconden
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 4,2 m3 (5,5 yd3) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 4,2 m3 (5,5 yd3) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden.
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 8.1 ft 2458 mm
Middellijn van achteras tot koppeling 5.1 ft 1775 mm
Bodemvrijheid 1.4 ft 424 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 11.8 ft 3531 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 9.5 ft 2580 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.1 ft 3593 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.6 ft 782 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 15.9 ft 4804 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 13.8 ft 4183 mm
Totale lengte - zonder laadbak 26.6 ft 8069 mm
Spoorbreedte 7.3 ft 2230 mm
Wielbasis 11.8 ft 3550 mm
Terugkantelen op maaiveldhoogte 37 graden 37 graden
Breedte over banden (belast) 9.11 ft 3012 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 71 graden 71 graden
Terugkantelen - transporthoogte 49 graden 49 graden
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 7.7 ft 2290 mm
Middellijn van achteras tot koppeling 5.1 ft 1775 mm
Bodemvrijheid 424 mm 1.4 ft
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 3531 mm 11.8 ft
Hoogte - bovenkant van motorkap 2580 mm 9.5 ft
Hoogte - Bovenkant van ROPS 3593 mm 11.1 ft
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2 ft 635 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 4245 mm 13.11 ft
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 3687 mm 12.1 ft
Totale lengte - zonder laadbak 7399 mm 24.4 ft
Spoorbreedte 7.3 ft 2230 mm
Wielbasis 3550 mm 11.8 ft
Breedte over banden (belast) 9.11 ft 3012 mm
Terugkantelen - transporthoogte 50 graden 50 graden
Terugkantelen op maaiveldhoogte 40 graden 40 graden
Terugkantelen - maximale hefhoogte 62 graden 62 graden
Bakassortiment 2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³ 2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³

966 XE Standaarduitrusting

Werkomgeving machinist

  • Cabine, onder druk en geluidsarm
  • EH-bedieningshendels voor uitrustingsstukken, parkeerrem
  • Stuurinrichting, joystick
  • Stoel, stoffen bekleding, luchtgeveerd
  • Aanraakscherm
  • Zichtbaarheid: spiegels, achteruitkijkcamera
  • Airconditioner, verwarmer, ontdooier (automatische temperatuurregeling, ventilator)
  • Zonneklep, voor, oprolbaar
  • Zonneklep, achter, oprolbaar
  • Platform voor reinigen van ruiten, voor
  • Raam, vóór, gelaagd

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Cat Payload-weegschaal
  • Autodig met automatische instelling van de banden
  • Machinist-id en machinebeveiliging
  • Toepassingsprofielen
  • Hulpmiddelen
  • Hulp bij bediening en eOMM

AANDRIJFLIJN

  • Cat C9.3B-motor
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Waterafscheider en secundair brandstoffilter
  • Motor, luchtvoorfilter
  • Assen, differentieelblokkering voor
  • Transmissie, planetair, automatische Power Shift
  • Koppelomvormer met vergrendeling
  • Bedrijfsremmen, hydrauliek, volledig ingesloten schijf in oliebad, slijtage-indicatoren
  • Geïntegreerd remsysteem (IBS)
  • Parkeerrem, remklauw op voorassen, veerbekrachtigd en met drukvrijgave

HYDRAULIEK

  • Bedieningssysteem voor uitrustingsstukken, lastdetectie met plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Stuursysteem, lastdetectie met plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Rijregeling, dubbele accumulator
  • Aftappunten voor oliemonsterafname, Cat XT™ slangen

ELEKTRISCH

  • Start- en laadsysteem, 24 V
  • Startmotor, elektrisch, zware uitvoering
  • Lampen: halogeen, 4 werklichten, 2 weglichten met richtingaanwijzers, 2 achteruitrijlichten

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Instrumentenpaneel vóór met analoge meters, LCD-display en waarschuwingslichten
  • Primaire touchscreenmonitor (Cat Payload, vierkante schermen, machin-instellingen en berichten)

ARMCONSTRUCTIE

  • Standaardhefbereik, Z-stang
  • Blokkeringen: heffen en kantelen

966 XE Optionele uitrusting

Werkomgeving machinist

  • Portier, afstandsbedieningssysteem
  • HMU-stuurwiel
  • Entertainmentradio (FM, AM, USB, BT)
  • Entertainmentradio (DAB+)
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Stoel, suède/stof, luchtgeveerd, verwarmd
  • Stoel, leer/stof, luchtgeveerd, verwarmd/gekoeld
  • Multiview (360�)-zichtsysteem
  • Cat Detect-radarsysteem achter
  • Speciaal scherm om achteruit te kijken
  • Spiegels, verwarmd
  • Volledige raamafscherming in de cabine

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload-printer

AANDRIJFLIJN

  • Turbine, luchtvoorfilter
  • Radiator, voor grote vuilhoeveelheden
  • Koelventilator, omkeerbaar
  • Assen, automatische differentieelsloten voor en achter
  • Assen, milieuvriendelijke aftapkranen, voorbereid voor AOC, afdichtingen die extreme temperaturen aankunnen
  • Assen, oliekoeler

HYDRAULIEK

  • 3e en 4de extra functies met rijregeling
  • Snelkoppelingsschakelaar

ELEKTRISCH

  • Koude start, 120 V of 240 V
  • Lampen: LED
  • Waarschuwingszwaailamp

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Flitslampen voor achteruitrijden

ARMCONSTRUCTIE

  • Z-stang voor hoog hefvermogen

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Cat automatisch smeersysteem
  • Spatborden, uitbreidingen of voor weggebruik
  • Beschermingen: aandrijflijn, carter, cabine, cilinders, achterkant
  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Systeem voor snelle olieverversing
  • Toegang tot de cabine vanaf de achterkant
  • Gereedschapskist
  • Wielkeggen
  • Noodstuurinrichting, elektrisch

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Aggregaatoverslaguitvoering
  • Vuilstort en Industrie
  • Bosbouw
  • Tunnels
  • Corrosiebestendigheid

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Payload voor volgende generatie wielladers

    Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, waardoor machinisten telkens exact hun doelen halen zonder over- of onderbelading, dan wel verkeerde ladingen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, waardoor machinisten telkens exact hun doelen halen zonder over- of onderbelading, dan wel verkeerde ladingen.

Verken technologie

Vergelijk 966 XE met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE

966 XE
966 XE
966 XE
966 XE
966 XE
966 XE

VOLLEDIG GELADEN OPNIEUW GEDEFINIEERD - Introductie van Cat Middelgrote Wielladers van de volgende generatie (950 - 982 modellen)

VOLLEDIG GELADEN OPNIEUW GEDEFINIEERD - Introductie van Cat Middelgrote Wielladers van de volgende generatie (950 - 982 modellen)

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het 966 XE.

Rondleiding van 966 XE starten
close

Bekijk actuele aanbiedingen voor  966 XE

Meer aanbiedingen bekijken