962

Middelgrote wielladers 962

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal vermogen - 2100 tpm - ISO 14396
269 pk
201 kW
Motortype
Cat C7.1
Cat C7.1
Bedrijfsgewicht
44469 lb
20171 kg

Overzicht

Veelzijdigheid. Betrouwbaarheid. Comfort... Zorgen voor topprestaties

De Cat 962 wiellader levert standaard topprestaties met eenvoudig te gebruiken technologieën, waardoor de machinisten efficiënter kunnen werken en de bakvulling constant hoog is, wat resulteert in een hogere productiviteit. Langere onderhoudsintervallen verlagen de onderhoudskosten. Deze machine is ontworpen om aan emissienormen te voldoen zonder dat de werking wordt onderbroken. Verbeterde prestaties, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid resulteren in een machine die is gebouwd om aan uw behoeften te voldoen.

Voordelen

Tot 35% lagere onderhoudskosten*

Bespaar tijd en geld met langere onderhoudsintervallen en probleemoplossing en mogelijkheid van software bijwerken op afstand. Krijg beter zicht op onderhoudspunten met het optionele servicelichtsysteem onder de motorkap.

*Vergeleken met modellen uit de Cat 962M/L-serie

Slimme machine voor efficiënt bedrijf

Geïntegreerde Cat technologieën zoals Cat Payload** met Assist en werkhulpen aan boord maken de bediening van de machine gemakkelijker, zodat uw werkterrein efficiënter is.

** Mag wettelijk niet worden verhandeld

Tot 10% Hogere productiviteit*

Nieuwe Autodig met automatisch banden instellen biedt automatisch laden, consistent hoge vulfactoren en verminderde bandenslijtage, terwijl Cat Payload met Assist u helpt elke keer doelgericht te laden om de productiviteit te verhogen.

*Vergeleken met modellen uit de Cat 962M/L-serie

Productspecificaties voor 962

Maximaal vermogen - 2100 tpm - ISO 14396 269 pk 201 kW
Motortype Cat C7.1 Cat C7.1
Maximaal vermogen - 2100 tpm - ISO 14396 - metrisch 273 pk 273 kW
Maximaal nettokoppel - 1400 tpm - ISO 9249 867 ft·lbf 1176 Nm
Maximaal nettovermogen - 2100 tpm - ISO 9249 251 pk 187 kW
Maximaal nettovermogen - 2100 tpm - ISO 9249 - metrisch 255 mph 255 mph
Maximaal nettovermogen - 2100 tpm - SAE J1349 251 pk 187 kW
Maximaal brutovermogen - 2100 tpm - SAE J1995 273 pk 203 kW
Maximaal brutovermogen - 2100 tpm - SAE J1995 - metrisch 277 mph 277 mph
Maximaal brutokoppel - 1400 tpm 918 ft·lbf 1245 Nm
Maximaal brutokoppel - 1400 tpm - SAE J1995 926 ft·lbf 1256 Nm
Cilinderinhoud 427 in³ 7 L
Opmerking De Cat motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro Stage V en Japan 2014. De Cat motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro Stage V en Japan 2014.
Opmerking (1) Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust. Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust.
Opmerking (2) Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (dieselbrandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte tot: • 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor meer informatie. *Motoren met Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (dieselbrandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte tot: • 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor meer informatie. *Motoren met
Bedrijfsgewicht 44469 lb 20171 kg
Opmerking Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met parallelle hefinrichting met z-stang, Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, rijregeling, koude start, spatborden, Product Link, handmatig differentieel vooraan/open achterassen, beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsonderdrukking en een universele laadbak van 3,3 m³ (4,3 yd³) met BOCE. Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met parallelle hefinrichting met z-stang, Bridgestone 23.5R25 VJT L3 radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, rijregeling, koude start, spatborden, Product Link, handmatig differentieel vooraan/open achterassen, beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsonderdrukking en een universele laadbak van 3,3 m³ (4,3 yd³) met BOCE.
Vooruit — 1 4.3 mph 6.9 km/h
Vooruit – 2 7.5 mph 12 km/h
Vooruit — 3 12 mph 19.3 km/h
Vooruit - 4 16 mph 25.7 km/h
Vooruit - 5 24.5 mph 39.5 km/h
Achteruit — 1 4.3 mph 6.9 km/h
Achteruit – 2 7.5 mph 12 km/h
Achteruit — 3 16 mph 25.7 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 787 mm (31"). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 787 mm (31").
Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Opmerking ¹Geluidsdrukniveau bij de machinist - Inclusief landen die de EU- en UK-richtlijnen overnemen. ¹Geluidsdrukniveau bij de machinist - Inclusief landen die de EU- en UK-richtlijnen overnemen.
Opmerking (1) ¹Geluidsvermogensniveau buiten - Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie en UK Noise Regulation 2001 nr. 1701 ¹Geluidsvermogensniveau buiten - Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie en UK Noise Regulation 2001 nr. 1701
Opbreekkracht 42489 lbf 189 kN
Statisch kantelmoment - bij volledig geknikt met 37° - met banddoorbuiging 25869 lb 11734 kg
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - geen banddoorbuiging 27529 lb 12487 kg
Opmerking Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht". Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht".
Opmerking (1) Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Brandstoftank 68.6 gal (US) 259.5 L
DEF-tank 4 gal (US) 15 L
Koelsysteem 14.3 gal (US) 54 L
Motorcarter 5.5 gal (US) 21 L
Transmissie 11.4 gal (US) 43 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 11.4 gal (US) 43 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 11.4 gal (US) 43 L
Hydrauliekolietank 25.6 gal (US) 97 L
Uitrustingsstuksysteem - maximale pompopbrengst bij 2340 tpm 85 gal/min 322 L/min
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 4250 psi 29300 kPa
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal 9.4 s 9.4 s
Hoogte - bovenkant van motorkap 8.75 ft 2692 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.25 ft 3453 mm
Bodemvrijheid 1.08 ft 351 mm
Wielbasis 10.92 ft 3350 mm
Totale lengte - zonder laadbak 23.83 ft 7263 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.17 ft 674 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 13.83 ft 4223 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 11.33 ft 3459 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 55 ° 55 °
Terugkantelen - transporthoogte 51 ° 51 °
Breedte over banden (belast) 9.33 ft 2825 mm
Spoorbreedte 7 ft 2140 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 3,3 m³ (4.3 yd³) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 3,3 m³ (4.3 yd³) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden.
Hoogte - bovenkant van motorkap 8.75 ft 2692 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.25 ft 3453 mm
Bodemvrijheid 1.08 ft 351 mm
Wielbasis 10.92 ft 3350 mm
Totale lengte - zonder laadbak 25.17 ft 7657 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.5 ft 776 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 14.75 ft 4511 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 11.83 ft 3612 mm
Breedte over banden (belast) 9.33 ft 2825 mm
Spoorbreedte 7 ft 2140 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 3,3 m³ (4.3 yd³) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 3,3 m³ (4.3 yd³) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3.5 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2288 metrische ton (2,522 US ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3.5 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2288 metrische ton (2,522 US ton).

962 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine, onder druk en geluidsarm
  • EH-bedieningshendels voor uitrustingsstukken, parkeerrem
  • HMU-stuurwiel
  • Stoel, stoffen bekleding, luchtgeveerd
  • Aanraakscherm
  • Zichtbaarheid: spiegels, achteruitkijkcamera
  • Airconditioner, verwarmer, ontdooier (automatische temperatuurregeling, ventilator)
  • Zonneklep, voor en achter, oprolbaar
  • Platform voor reinigen van ruiten, voor
  • Raam, vóór, gelaagd

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Cat Payload-weegschaal
  • Autodig met automatische instelling van de banden
  • Machinist-id en machinebeveiliging
  • Toepassingsprofielen
  • Hulpmiddelen

AANDRIJFLIJN

  • Cat C7.1-motor
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Waterafscheider en secundair brandstoffilter
  • Motor, luchtvoorfilter
  • Assen, differentieelblokkering voor
  • Transmissie, secundaire as, automatische Power Shift
  • Koppelomvormer met vergrendeling
  • Bedrijfsremmen, hydrauliek, volledig ingesloten schijf in oliebad, slijtage-indicatoren, geïntegreerd remsysteem (IBS)
  • Parkeerrem, remklauw op voorassen, veerbekrachtigd en met drukvrijgave

HYDRAULIEK

  • Bedieningssysteem voor uitrustingsstukken, lastdetectie met zuigerpomp met variabel slagvolume
  • Stuursysteem, lastdetectie met zuigerpomp met variabel slagvolume
  • Rijregeling, dubbele accumulator
  • Aftappunten voor oliemonsterafname, Cat XT™ slangen

ELEKTRISCH

  • Start- en laadsysteem, 24 V
  • Startmotor, elektrisch, zware uitvoering
  • Lampen: halogeen, 4 werklichten, 2 weglichten met richtingaanwijzers, 2 achteruitrijlichten

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Instrumentenpaneel vóór met analoge meters, LCD-display en waarschuwingslichten
  • Primaire touchscreenmonitor (Cat Payload, vierkante schermen, machine-instellingen en berichten)

HEFARM

  • Parallel heffen, Z-stang*
  • Blokkeringen: heffen en kantelen
  • * Niet alle configuraties zijn beschikbaar in alle regio's, afhankelijk van beschikbaarheid.

962 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Portier, afstandsbedieningssysteem
  • Stuurinrichting, joystick
  • Entertainmentradio
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Stoel, suède/stof, luchtgeveerd, verwarmd
  • Stoel, leer/stof, luchtgeveerd, verwarmd/gekoeld
  • Multiview (360°) zichtsysteem
  • Cat Detect-radarsysteem achter
  • Speciaal scherm om achteruit te kijken
  • Spiegels, verwarmd
  • Vensters, voor, zware uitvoering
  • Volledige raamafscherming in de cabine

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Hulp bij bediening en eOMM
  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload-printer

AANDRIJFLIJN

  • Turbine, luchtvoorfilter
  • Radiateur, voor grote vuilhoeveelheden
  • Koelventilator, omkeerbaar
  • Assen, automatische differentieelsloten voor en achter
  • Assen, milieuvriendelijke aftapkranen, voorbereid voor AOC, afdichtingen die extreme temperaturen aankunnen
  • Assen, oliekoeler

HYDRAULIEK

  • 3e en 4de extra functies met rijregeling
  • Snelkoppelingsregeling

ELEKTRISCH

  • Koude start, 120 V of 240 V
  • Lampen: LED
  • Waarschuwingszwaailamp
  • Flitslampen voor achteruitrijden

HEFARM

  • Standaardhefbereik, Z-stang*
  • Hoog hefvermogen beschikbaar met beide hefarmen*
  • * Niet alle configuraties zijn beschikbaar in alle regio's, afhankelijk van beschikbaarheid.

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Cat automatisch smeersysteem
  • Spatborden, uitbreidingen of voor weggebruik
  • Beschermingen: aandrijflijn, carter, cabine, cilinders, achterkant
  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Systeem voor snelle olieverversing
  • Toegang tot de cabine vanaf de achterkant
  • Gereedschapskist
  • Wielkeggen
  • Noodstuurinrichting, elektrisch**
  • ** Standaard of optioneel, afhankelijk van de regio. Raadpleeg uw dealer.

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Extra contragewicht
  • Vuilstort en Industrie
  • Bosbouw
  • Corrosiebestendigheid

Vergelijk 962 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Bekijk actuele aanbiedingen voor  962

Meer aanbiedingen bekijken