Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 926M

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat wiellader in vuilstortuitvoering 926M stelt een nieuwe norm voor productiviteit, brandstofzuinigheid en comfort. De C7.1 ACERT-motor levert een hoog koppel bij lage toerentallen en werkt in combinatie met een intelligente Hystat-aandrijflijn om standaard brandstofzuinigheid te leveren. Er is een compleet assortiment beschermings- en afvalbeheeroplossingen verkrijgbaar om tegemoet te komen aan de vereisten van de zwaarste omgevingen. Zeer lage geluidsniveaus, een grote, ruime cabine en intuïtieve bedieningselementen zorgen dat u de hele dag en zelfs de hele nacht comfortabel werkt! Ervaar zelf deze nieuwe maatstaf binnen de branche.

Motor

Eenheden:
Maximaal brutovermogen 153.0 HP 114.0 kW Less
Boring 4.0 in 105.0 mm Less
Slag 5.0 in 135.0 mm Less
Cilinderinhoud 427.0 in³ 7.01 l Less
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 153.0 HP 114.0 kW Less
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) 155.0 HP 114.0 kW Less
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 155.0 HP 114.0 kW Less
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 153.0 HP 114.0 kW Less
Maximaal nominaal brutovermogen - maximaal motortoerental (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 1800.0 tpm 1800.0 tpm Less
Motortype Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Nominaal nettovermogen - 1800 tpm - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 149.0 HP 111.0 kW Less
Nominaal nettovermogen - 1800 tpm - SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 148.0 HP 110.0 kW Less
Emissies De motor voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. De motor voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. Less
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 531.0 FT-lbf 721.0 N·m Less
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 531.0 FT-lbf 721.0 N·m Less
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 517.0 FT-lbf 702.0 N·m Less
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 517.0 FT-lbf 702.0 N·m Less
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 511.0 FT-lbf 694.0 N·m Less
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 511.0 FT-lbf 694.0 N·m Less
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 148.0 HP 109.0 kW Less
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 146.0 HP 109.0 kW Less
Maximaal nominaal brutovermogen - maximaal motortoerental (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 1600.0 tpm 1600.0 tpm Less
Nominaal nettovermogen - 1600 tpm - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 bij minimaal ventilatortoerental (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 142.0 HP 106.0 kW Less
Nominaal nettovermogen - 1600 tpm - ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 144.0 HP 106.0 kW Less
Nominaal nettovermogen - 1600 tpm - SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 141.0 HP 105.0 kW Less
Nominaal nettovermogen - 1800 tpm - ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 151.0 HP 111.0 kW Less
Opmerking (1) *Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie. *Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie. Less
Opmerking (2) Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid. Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid. Less
Opmerking (3) Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. Less
Opmerking (4) Vonkenvangerprestaties als standaard – voldoet aan de prestatie-eisen van EN 1834-1.2000 (sectie 6.4.2 - Visuele test). Vonkenvangerprestaties als standaard – voldoet aan de prestatie-eisen van EN 1834-1.2000 (sectie 6.4.2 - Visuele test). Less

Laadbakken

Bakinhoud 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3) 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3) Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 31.24 lb 14.175 kg Less

Cabine

ROPS ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008 Less
FOPS ISO 3449: 2005 NIVEAU II ISO 3449: 2005 NIVEAU II Less
Geluidsniveaus - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)* 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
Geluidsniveaus - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)* 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less
Opmerking (1) *De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. *De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. Less
Opmerking (2) De "Blaue Engel"-milieusticker is optioneel, alleen voor Europa. De "Blaue Engel"-milieusticker is optioneel, alleen voor Europa. Less

Aandrijflijn

Achteras Pendelend Pendelend Less
Achteras - pendelhoek per bandenmaat - 17.5 R25 ± 13,5° ± 13,5° Less
Achteras - pendelhoek per bandenmaat - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ± 10,5° ± 10,5° Less
Achteras - tractiehulp - optioneel Limited-slipdifferentieel Limited-slipdifferentieel Less
Opmerking (1) De aandrijflijn wordt geregeld door het exclusieve intelligente vermogensbeheersysteem van Caterpillar om topprestaties en efficiëntie te leveren. De aandrijflijn wordt geregeld door het exclusieve intelligente vermogensbeheersysteem van Caterpillar om topprestaties en efficiëntie te leveren. Less
Opmerking (2) Offsetvelgen leverbaar om te voldoen aan de Europese eisen voor weggebruik. Offsetvelgen leverbaar om te voldoen aan de Europese eisen voor weggebruik. Less
Opmerking (3) *Vooras met differentieelblokkering kan tijdens het rijden worden ingeschakeld bij volledig koppel tot 10 km/h (6,2 mph) op de 926M. *Vooras met differentieelblokkering kan tijdens het rijden worden ingeschakeld bij volledig koppel tot 10 km/h (6,2 mph) op de 926M. Less
Remmen - bedrijf Inwendig, in oliebad Inwendig, in oliebad Less
Remmen - parkeren Veerbediend, hydraulisch gelost Veerbediend, hydraulisch gelost Less
Vooras Vast Vast Less
Vooras - tractiehulp* Sperdifferentieel (standaard) Sperdifferentieel (standaard) Less

Bedrijfsspecificaties

Kantelmoment volledig geknikt 16.257 lb 7376.0 kg Less

Hydraulisch systeem van lader

Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - heffen (maaiveldhoogte tot hoogste stand) 5,5/6,2 seconden 5,5/6,2 seconden Less
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - leegstorten (bij maximale storthoogte) 1,5/1,7 seconden 1,5/1,7 seconden Less
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - totale cyclustijd 9,6/10,5 seconden 9,6/10,5 seconden Less
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - zweefstand omlaag (hoogste stand tot maaiveldhoogte) 2,6/2,6 seconden 2,6/2,6 seconden Less
Hefcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 4.3 in 110.0 mm Less
Hefcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 2.4 in 60.0 mm Less
Hefcilinder, dubbelwerkend - slag 28.7 in 728.0 mm Less
Kantelcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 5.1 in 130.0 mm Less
Kantelcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 2.8 in 70.0 mm Less
Kantelcilinder, dubbelwerkend - slag 21.9 in 555.0 mm Less
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp 40.0 US-Gall/min. 150.0 l/min Less
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - 3e functie* 40.0 US-Gall/min. 150.0 l/min Less
Maximale werkdruk - uitrustingsstukpomp 3771.0 psi 26.0 kPa Less
Ontlastdruk - kantelcilinder 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Ontlastdruk - kantelcilinder - maximale werkdruk van 3e functie 3771.0 psi 26.0 kPa Less
Ontlastdruk - kantelcilinder - ontlastdruk van 3e functie 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Opmerking (1) Het uitrustingssysteem gebruikt een speciale load sensing pomp met variabel slagvolume met twee dubbelwerkende hefcilinders en een enkele dubbelwerkende kantelcilinder. Het uitrustingssysteem gebruikt een speciale load sensing pomp met variabel slagvolume met twee dubbelwerkende hefcilinders en een enkele dubbelwerkende kantelcilinder. Less
Opmerking (2) De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm). De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm). Less
Opmerking (3) *De opbrengst van de 3e functie kan volledig worden afgesteld van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het touchscreen, indien aanwezig. *De opbrengst van de 3e functie kan volledig worden afgesteld van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het touchscreen, indien aanwezig. Less

Inhouden

Achterassen 5.5 US-Gall. 21.0 l Less
Brandstoftank 51.5 US-Gall. 195.0 l Less
Hydrauliekolietank 23.8 US-Gall. 90.0 l Less
Hydraulisch systeem - inclusief tank 42.3 US-Gall. 160.0 l Less
Koelsysteem 7.9 US-Gall. 30.0 l Less
Motorcarter 5.3 US-Gall. 20.0 l Less
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5.0 US-Gall. 19.0 l Less
Transmissie - tandwielkast 2.2 US-Gall. 8.5 l Less
Voorassen 5.5 US-Gall. 21.0 l Less

Stuursysteem

Cyclustijden van stuursysteem - volledig links naar volledig rechts - maximaal tpm: stuurtoerental 90 tpm 2.4 seconden 2.4 seconden Less
Cyclustijden van stuursysteem - volledig links naar volledig rechts - minimaal tpm: beperkte pompopbrengst 2.8 seconden 2.8 seconden Less
Maximaal stuurkoppel - 0° (rechte machine) 37.155 FT-lbf 50.375 N·m Less
Maximaal stuurkoppel - 40° (volledig geknikt) 27.747 FT-lbf 37.62 N·m Less
Maximale opbrengst - stuurpomp 34.0 US-Gall/min. 130.0 l/min Less
Maximale werkdruk - stuurpomp 3500.0 psi 24.13 kPa Less
Opmerking (1) Het stuursysteem gebruikt een speciale load-sensingpomp met variabele opbrengst met twee dubbelwerkende cilinders. Het stuursysteem gebruikt een speciale load-sensingpomp met variabele opbrengst met twee dubbelwerkende cilinders. Less
Opmerking (2) De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm). De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm). Less
Stuurcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 2.8 in 70.0 mm Less
Stuurcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 1.6 in 40.0 mm Less
Stuurcilinder, dubbelwerkend - slag 17.2 in 438.0 mm Less

Transmissie

Opmerking *Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0,6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het touchscreen, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph). *Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0,6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het touchscreen, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph). Less
Vooruit en achteruit - bereik 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph) Less
Vooruit en achteruit - bereik 2 8.0 mile/h 13.0 km/h Less
Vooruit en achteruit - bereik 3 17.0 mile/h 27.0 km/h Less
Vooruit en achteruit - bereik 4 25.0 mile/h 40.0 km/h Less

Toepassingsspecifieke uitvoering

Personaliseer uw beleving

Krachtig en efficiënt

Gemakkelijk werken

Geniet de hele dag van comfort

Voor succes geconfigureerd

Klantondersteuning

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 926M Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN
  • Bescherming van asafdichting
  • Voorziening voor uitschakelen van stationair draaiende motor
  • Cat C7.1 ACERT-motor:
    - Vermogensmodi (standaard en Performance)
    - Vermogen per bereik (hoog vermogen in bereik 4)
    - Met turbocharger en nakoeler
    - Gefilterde carterontluchter
    - Roetfilter (geschikt voor hele levensduur)
  • Koelvloeistofbescherming tot -34 °C (-29 °F)
  • Differentieelblokkering in vooras
  • Droog type luchtfilter
  • Remmen, ingesloten in oliebad, volledig hydraulisch
  • Brandstofontluchtingspomp, automatisch
  • Brandstof-waterafscheider
  • Hydraulisch aangedreven, thermisch geregelde koelventilator
  • Intelligente hydrostatische transmissie:
    - Aandrijflijnmodi
    - Agressiviteit van verandering van rijrichting
    - Trekkrachtregeling, aanpassing van wielkoppel
    - Kruipregeling, aanpassen van rijsnelheid
  • Aandrijfassen die nooit gesmeerd hoeven te worden
  • Parkeerrem, elektrisch
  • Koelpakket met zes lamellen per inch, met grote tussenruimte
  • S·O·SSM-monsterafnamepoorten
  • Gasklepvergrendeling en maximumsnelheidsbegrenzer

HYDRAULIEK
  • Automatische blokkering van heffen, neerlaten en kantelen
  • Laadbak- en vorkmodi, verstelbaar in cabine
  • Cilinderdemping bij blokkering en eindaanslagen
  • Fijnregeling van de modus in vorkmodus
  • Instelling voor respons van hydrauliek
  • Hydrauliek en stuurinrichting met lastdetectie
  • Op de stoel gemonteerde hydraulische joysticks

ELEKTRISCH
  • Dynamo, 115 A, zwaar uitgevoerd
  • 12 V-voeding in cabine (2)
  • Accu's, 1000 CCA (2) 24V-systeem
  • Achteruitrijalarm
  • Noodstopschakelaar
  • Startmotor met zwaaruitgevoerde tandwielreductie
  • Product Link PRO met proefabonnement
  • Externe hulpstartaansluiting
  • Opnieuw instelbare onderbrekers voor hoofd- en essentiële functies

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Oprolbare veiligheidsgordel van 75 mm (3"), met hoorbaar alarm en indicator
  • Automatische temperatuurregeling
  • Opbergnet voor map
  • Cabine, gesloten en onder druk
  • Bekerhouders
  • Verwarmde buitenspiegels met parabolisch ondergedeelte
  • Cabinedeurontgrendeling vanaf maaiveldhoogte
  • Meters:
    - Digitale urenteller, kilometerteller, toerenteller, rijsnelheid en richtingaanwijzer
    - Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter
    - Brandstof- en dieseluitlaatvloeistofniveau
    - Temperatuurmeter voor de hydrauliekolie
  • Hydrauliekvergrendeling
  • Binnenverlichting, deur en interieur
  • Achteruitkijkspiegels binnen (2)
  • Ruimte voor lunchtrommel
  • Indicatoren van waarschuwingssysteem voor machinist
  • Radiovoorbereiding met luidsprekers
  • Achterruit met ontdooifunctie, elektrisch
  • Op de stoel gemonteerde bedieningselementen, instelbaar
  • Schuiframen in de zijramen
  • Op stuurkolom gemonteerd multifunctioneel bedieningselement - verlichting, ruitenwissers, richtingaanwijzer
  • Geveerde stoel, stoffen bekleding
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Wisser/sproeier, voor en achter

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING
  • Grote toegangsluiken
  • Hefarm voor parallel heffen
  • Trekinrichting en sleeppen voor berging
  • Extern gemonteerde smeerpunten
  • Afsluitbare compartimenten en behuizingen

STANDAARDUITRUSTING EU
  • Cabine, luxe
  • Achteruitkijkcamera

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 926M Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING
  • Antivries/koelvloeistof, Extended Life
  • Automatisch smeersysteem, geïntegreerd in touchscreen
  • Extra opbrengst, derde en vierde functie
  • Assen, limited-slipdifferentieel achter
  • Assen, verhoogde ontluchters
  • Zwaailamp, stroboscoop
  • Luxe cabine (standaard in Europa):
    - Automatische aanjagerregeling
    - Elektrisch verstelbare verwarmde spiegels (2)
    - Led-interieurverlichting
    - Touchscreen
  • Instelbare snelheid voor activering van Ride Control
  • Herinneringen voor preventief onderhoud
  • Ingebouwde helpfunctie (22 talen beschikbaar)
  • Zonnescherm, voor en achter
  • Achteruitkijkcamera (standaard in Europa)
  • Cat Production Measurement (CPM) – volledig geïntegreerd schaalsysteem, met optionele printer die tot drie gewichtsetiketten kan afdrukken
  • Pakket voor koud starten:
    - Etherstarthulp, blokverwarming en extra accu's, 1000 CCA (vier in totaal)
  • Koppeling, (Fusion en ISO 23727)
  • Pakketten voor vuil:
    - Laag - standaardpakket met zes lamellen per inch
    - Medium - omkeerbare ventilator en SyKlone-voorfilter
    - Hoog - voegt een afgedichte dynamo toe aan het mediumpakket
  • Spatborden (verlengd of volledig)
  • Beschermplaten:
    - Aandrijflijn (onderkant, zijkant, aandrijfas en carter)
    - Voorruit en lichten
    - Kantel- en stuurcilinders
  • Verlichting, extra, halogeen of led met verlichting in het motorcompartiment
  • Objectdetectie achter
  • Radiopakketten:
    - Radiovoorbereiding met Bluetooth
    - Radio, AM/FM met Bluetooth en klok
    - Luxe radio, AM/FM met cd-speler, weerkanaal, Bluetooth en klok
  • Stoelen:
    - Luxe stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding en hoge rugleuning
    - Premium stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met lederen en stoffen bekleding, hoge rugleuning en pneumatische lendensteun. Verwarmde en gekoelde zitting en rugleuning.
  • Stuurinrichting:
    - Twee modi en noodstuurinrichting
  • Banden:
    - Diagonaal, 17.5, 20.5-25
    - Radiaal, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25
  • Tire Pressure Monitoring (bandingspanningscontrole, TPM) – volledig geïntegreerd systeem met waarschuwingen voor hoge en lage druk
  • Gereedschapskist – 0,03 m3 (1,2 ft3) opslagruimte onder cabine
  • Uitrustingsstukken