914

Kleine wielladers 914

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal brutovermogen
110 hp
82 kW
Bedrijfsgewicht
19103 lb
8668 kg
Laadbakinhouden
1.3-3.5 m3 (1.7-4.6 yd3)
1.3-3.5 m3 (1.7-4.6 yd3)

Overzicht

Voor succes geconfigureerd

De Cat® 914 compacte wiellader heeft een C3.6-motor, de Cat geoptimaliseerde lader met Z-stang, diverse uitrustingsstukken, een geavanceerd elektrohydraulisch systeem, een afgestemde aandrijflijn, een cabine met zichtbaarheid rondom, langere onderhoudsintervallen en uitstekende toegang voor onderhoud, en standaardfuncties voor brandstofbesparing.

Voordelen

10% Krachtboost

Grote Mogelijkheden Compacte Lader

9% Meer capaciteit*

*Alleen 914 in aggregaatoverslaguitvoering

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

Cat® C3.6-motor

Cat® C3.6-motor

Voldoet aan EU Stage V en de Amerikaanse EPA Tier 4 Final.
Cat

Geoptimaliseerde Cat hefarm met Z-stang

De nieuwe, geoptimaliseerde Cat® hefarm met Z-stang combineert de graafefficiëntie van een traditionele Z-stang met gereedschapsdragermogelijkheden voor geweldige prestaties en veelzijdigheid. Dankzij parallel heffen en een groot kantelvermogen over het hele werkbereik kunt u lasten veilig, zelfverzekerd en nauwkeurig verplaatsen.
Cat

Uitrustingsstukken

De 914 is uitgerust met de exclusieve Cat-laadbakken uit de Performance-serie, evenals palletvorken met goed zicht. Deze gereedschappen verhogen de productiviteit en zijn verkrijgbaar met een Integrated Toolcarrier (IT), ISO (wide) en Fusion™-koppeling. Oudere koppelingsgereedschappen zoals bezems, grijperbakken, multifunctionele bakken en andere uitrustingsstukken blijven compatibel.
Cat

Hydrauliek en bedieningselementen

Moderne elektrohydraulica zorgt voor een moeiteloze, nauwkeurige bediening met korte cyclustijden. De alles-in-één-joystick zorgt ervoor dat de machinist zijn ogen op het werk gericht kan houden. De machinist kan het reactievermogen van de machine met één druk op een knop afstellen. Dat betekent dat hij de machine exact op de voor de toepassing gewenste wijze kan instellen. High Flow-optie maakt het gebruik van zelfs de meest veeleisende uitrustingsstukken mogelijk.
Cat

Getunede aandrijflijn

Soepel schakelen en een krachtige acceleratie zijn afgestemd op het gemoduleerde hydrostatische remsysteem in het koppelings-/rempedaal, wat resulteert in een ritme voor materiaalverzet. De kruipbak en de elektronische motortoerenregeling maken werken met bezems en sneeuwblazers gemakkelijk. De machinist kan wisselen tussen soepel en agressief schakelen met één simpele druk op de knop.
Cat

Cabine

Het zicht rondom wordt verder verbeterd door de beschikbaarheid van een achteruitkijkcamera. De luxe cabine zorgt voor comfort voor de machinist met een verwarmde, luchtgeveerde stoel en gebruiksvriendelijke bedieningselementen. Beschikbare functies zoals implementatie en agressiviteit van Hystat-uitrustingsstukken, rijregeling, hef- en kantelblokkering, vork-/bakmodus en trekkrachtregeling stellen de machinist in staat de machine aan te passen via een soft-touch toetsenbord.

Productspecificaties voor 914

Bedrijfsgewicht 19103 lb 8668 kg
Laadbakinhouden 1.3-3.5 m3 (1.7-4.6 yd3) 1.3-3.5 m3 (1.7-4.6 yd3)
Inhoud laadbak - universeel 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³) 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³)
Inhoud laadbak - licht materiaal 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³) 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³)
Maximaal brutovermogen 110 hp 82 kW
Nominaal nettovermogen - nominaal motortoerental 2200 tpm 2200 tpm
Nominaal nettovermogen - SAE J1349 99 hp 74 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) 112 hp 112 hp
Nominaal nettovermogen - ISO 9249 98 hp 73 kW
Maximaal brutokoppel - SAE J1995 335 ft·lbf 454 Nm
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 332 ft·lbf 450 Nm
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 329 ft·lbf 446 Nm
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 327 ft·lbf 443 Nm
Cilinderinhoud 220 in³ 3.6 l
Boring 3.85 in 98 mm
Slag 4.72 in 120 mm
Motortype Cat C3.6 Cat C3.6
Emissies De motor voldoet aan de emissienormen van Tier 4 Final en Stage V. De motor voldoet aan de emissienormen van Tier 4 Final en Stage V.
Opmerking Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel plus de voorste aandrijfpomp voor uitrustingsstukken als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel plus de voorste aandrijfpomp voor uitrustingsstukken als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 110 hp 82 kW
Maximaal brutovermogen - nominaal motortoerental 1800 tpm 1800 tpm
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 3 25 mph 40 km/h
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 1* 6.3 mph 10 km/h
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 2* 12.5 mph 20 km/h
Recycleerbaarheid 95% 95%
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
Opmerking (4) *De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. *De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd.
Opmerking (2) De opgegeven dynamische geluidsdrukniveaus voor de bestuurder volgens ISO 6396:2008*, wanneer de cabine naar behoren is geïnstalleerd en onderhouden, bedragen 77 dB(A). De opgegeven dynamische geluidsdrukniveaus voor de bestuurder volgens ISO 6396:2008*, wanneer de cabine naar behoren is geïnstalleerd en onderhouden, bedragen 77 dB(A).
Opmerking (3) Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering volgens de testprocedures en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG (zoals gewijzigd door 2005/88/EC), bedraagt 103 dB(A). Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering volgens de testprocedures en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG (zoals gewijzigd door 2005/88/EC), bedraagt 103 dB(A).
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Koelsysteem 5.7 gal (US) 21.5 l
Brandstoftank 43.6 gal (US) 165 l
Opmerking DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) die wordt gebruikt in Cat SCR-systemen moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) die wordt gebruikt in Cat SCR-systemen moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).
Assen - differentieel middenachter 2 gal (US) 7.5 l
Hydraulisch systeem - inclusief tank 25.9 gal (US) 98 l
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 4.8 gal (US) 18 l
Motorcarter 2.6 gal (US) 10 l
Hydrauliekolietank 14.5 gal (US) 55 l
Assen - differentieel middenvoor 2 gal (US) 7.5 l
Maximale opbrengst - stuurpomp 22 gpm 82 L/min
Aantal slagen van stuur - volledig links naar volledig rechts of volledig rechts naar volledig links 3.75 slagen van stuur 3.75 slagen van stuur
Cyclustijden van stuursysteem - volledig links naar volledig rechts - 2350 tpm: 90 tpm stuurwielsnelheid 2.8 s 2.8 s
Maximale werkdruk - stuurpomp 3263 psi 22500 kPa
Stuurknikhoek - elke richting 40 ° 40 °
Ontlastdruk - kantelcilinder - maximale werkdruk van 3e functie 3046 psi 21000 kPa
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp 39 gpm 148 L/min
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 3e functie, standaard 24 gpm 90 L/min
Ontlastdruk - kantelcilinder - maximale werkdruk van 4e functie 3046 psi 21000 kPa
Cyclustijd van hydraulisch systeem - totale cyclustijd 12.5 s 12.5 s
Hydraulische cyclustijd - Omhoog, grondniveau tot maximale heffing 5.2 s 5.2 s
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 4e functie* 24 gpm 90 L/min
Hydraulische-cyclustijd - storten bij maximale reikwijdte 1.4 s 1.4 s
Ontlastdruk - kantelcilinder 4931 psi 34000 kPa
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 3e functie, hoog 32 gpm 120 L/min
Maximale werkdruk - uitrustingsstukpomp 4061 psi 28000 kPa
Hydraulische cyclustijd - Terugslag 2.2 s 2.2 s
Hydraulische-cyclustijd - zweefstand omlaag, maximale hefhoogte tot maaiveldhoogte 3.7 s 3.7 s
Transmissie 0.8 gal (US) 3.2 l
Opmerking *De kruipregeling maakt snelheidsregeling tussen stilstaan en 10 km/h (6,3 mph) mogelijk. De kruipregeling werkt alleen in bereik 1. *De kruipregeling maakt snelheidsregeling tussen stilstaan en 10 km/h (6,3 mph) mogelijk. De kruipregeling werkt alleen in bereik 1.
Andere keuzemogelijkheden 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Sneeuw; 17.5 R25 Massief 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Sneeuw; 17.5 R25 Massief
Opmerking (1) Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden. Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden.
Standaardmaat 17.5 R25 L2 XTLA 17.5 R25 L2 XTLA
Opmerking (3) Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest. Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest.
Opmerking (2) Bij bepaalde toepassingen kan het productievermogen van de lader het voor de banden toelaatbare aantal ton-km/h (ton-mph) overschrijden. Bij bepaalde toepassingen kan het productievermogen van de lader het voor de banden toelaatbare aantal ton-km/h (ton-mph) overschrijden.
Achter Pendelend ±11°; sperdifferentieel (standaard) Pendelend ±11°; sperdifferentieel (standaard)
Voorzijde Vast; sperdifferentieel (standaard) Vast; sperdifferentieel (standaard)

Vergelijk 914 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie