Motor
Vliegwielvermogen - trekker/scraper | 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Vliegwielvermogen - trekker/scraper | 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) |
Scrapercapaciteit - met kopvorming | 50 yd³ 38 m³ |
Topsnelheid - Beladen | 34.7 mph 55.8 km/h |
Remmen | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
Stuursysteem | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
Veiligheidsgordel | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) | ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II |
Achteruitrijalarm | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) | ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46.919 lb) |
Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand | 42.59 ft 12.98 m |
Vliegwielvermogen - trekker | 570 hp 425 kW |
Banden - trekker | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Totale breedte | 12.93 ft 3.94 m |
Nominaal motortoerental - scraper | 2150 tpm 2150 tpm |
Nominaal motortoerental - trekker | 1900 tpm 1900 tpm |
Bedrijfsgewicht - leeg | 117782 lb 52425 kg |
Scrapercapaciteit - met kopvorming | 50 yd³ 38 m³ |
Snijbreedte | 11.5 ft 3.51 m |
Topsnelheid - beladen | 34.7 mph 55.8 km/h |
Totale lengte | 609.5 in 15480 mm |
Inhoud van brandstoftank - scraper | 370 gal (US) 1400 L |
Scrapercapaciteit - afgestreken | 41 yd³ 31 m³ |
Totale transporthoogte | 13.62 ft 4.15 m |
Maximale graafdiepte | 17.7 in 450 mm |
Emissies | Cat C9.3 ACERT- en C18 ACERT-motor voldoet aan de motoremissienormen van de EPA Tier 4 Final (VS)/EU Stage IV. Cat C9.3 ACERT- en C18 ACERT-motor voldoet aan de motoremissienormen van de EPA Tier 4 Final (VS)/EU Stage IV. |
Maximale diepte van spreiding | 21.1 in 535 mm |
Vliegwielvermogen - scraper | 290 hp 216 kW |
Nominale belasting | 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 ton (38 Amerikaanse ton) 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 ton (38 Amerikaanse ton) |
Motormodel - scraper | Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT |
Motormodel - trekker | Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ |
Banden - scraper | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Koelsysteem - scraper | 16.1 gal (US) 61 L |
Dieseluitlaatvloeistof - scraper | 5.8 gal (US) 22 L |
Transmissiesysteem - trekker | 29 gal (US) 110 L |
Carter - trekker | 13.7 gal (US) 52 L |
Dieseluitlaatvloeistof - trekker | 8 gal (US) 30.5 L |
Brandstoftank | 370 gal (US) 1400 L |
Transmissiesysteem - scraper | 12.9 gal (US) 49 L |
Hydraulisch systeem | 37.5 gal (US) 142 L |
Koelsysteem - trekker | 19.8 gal (US) 75 L |
Carter - scraper | 6.5 gal (US) 24.5 L |
Transmissieversnelling - achtste | 34.7 mph 55.8 km/h |
Transmissieversnelling - eerste | 3.4 mph 5.5 km/h |
Transmissieversnelling - vierde | 10.5 mph 16.9 km/h |
Transmissieversnelling - achteruit | 6.2 mph 9.9 km/h |
Transmissieversnelling - derde | 7.7 mph 12.4 km/h |
Transmissieversnelling - zevende | 25.7 mph 41.95 km/h |
Transmissieversnelling - vijfde | 14.1 mph 22.7 km/h |
Transmissieversnelling - zesde | 19 mph 30.6 km/h |
Transmissieversnelling - tweede | 6.2 mph 10 km/h |
Dwarsboom omhoog | 1.5 s 1.5 s |
Bak omlaag | 3.5 s 3.5 s |
Klep omlaag | 3.8 s 3.8 s |
Uitwerper inschuiven | 8.5 s 8.5 s |
Dwarsboom omlaag | 2.1 s 2.1 s |
Klep omhoog | 4 s 4 s |
Uitwerper uitschuiven | 8.5 s 8.5 s |
Bak omhoog | 3.5 s 3.5 s |
Breedte - totaal, machine | 155 in 3937 mm |
Breedte - trekker | 137.8 in 3499 mm |
Bodemvrijheid - trekker | 26.1 in 664 mm |
As tot verticale koppelingpen | 20 in 509 mm |
Hoogte - bovenkant van cabine | 147 in 3733 mm |
Breedte - buitenzijde van achterbanden | 143.2 in 3636 mm |
Hoogte - scraperblad, maximum | 21.2 in 538 mm |
Achteras - achterkant van machine | 95.4 in 2424 mm |
Breedte - midden van achterbanden | 96.9 in 2462 mm |
Voorkant van trekker tot vooras | 142.2 in 3612 mm |
Breedte - binnenkant van scraperbak | 134 in 3404 mm |
Lengte - totaal, machine - standaard | 609.5 in 15480 mm |
Hoogte - totaal, transport | 163 in 4140 mm |
ROPS/FOPS | Voldoet aan ISO-normen Voldoet aan ISO-normen |
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine | Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393:2008) is 118 dB(A). Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393:2008) is 118 dB(A). |
Wielbasis | 377 in 9576 mm |
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
Cat® Belastinghulp voor Scrapers op banden met trekkergedeelte automatiseert het laden van bakken met een druk op de knop. Terwijl de machine de snede nadert, activeert de machinist Belastinghulp om de hoogte van de snijrand automatisch in te stellen.
Cat® Volgordehulp voor scrapers op banden maakt gebruik van geïntegreerde software om veel taken te automatiseren die de machinist uitvoert tijdens het laden, transporteren en storten. Verminder vermoeidheid van de machinist en de hoeveelheid werk dat opnieuw moet worden uitgevoerd door handbediende werkzaamheden.
Cat® Belastinghulp voor Scrapers op banden met trekkergedeelte automatiseert het laden van bakken met een druk op de knop. Terwijl de machine de snede nadert, activeert de machinist Belastinghulp om de hoogte van de snijrand automatisch in te stellen.
Cat® Volgordehulp voor scrapers op banden maakt gebruik van geïntegreerde software om veel taken te automatiseren die de machinist uitvoert tijdens het laden, transporteren en storten. Verminder vermoeidheid van de machinist en de hoeveelheid werk dat opnieuw moet worden uitgevoerd door handbediende werkzaamheden.
Cat® Grade Control voor scrapers op banden is een in de fabriek geïntegreerd machineregelings- en begeleidingssysteem dat is ontworpen zodat u materiaal meteen de eerste keer op de juiste manier kunt verplaatsen.
Cat® Grade Control voor scrapers op banden is een in de fabriek geïntegreerd machineregelings- en begeleidingssysteem dat is ontworpen zodat u materiaal meteen de eerste keer op de juiste manier kunt verplaatsen.
Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.
Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon
VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.
Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.
Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon
VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.
Cat® Payload Estimator voor scrapers maakt gebruik van de druk van de bakhefcilinder vanaf het einde van de snede om het laadvermogen te berekenen. Payload Estimator is geoptimaliseerd voor gebruik met Volgordehulp, wat helpt de productiviteit te verhogen met minder inspanning van de machinist.
Cat® Payload Estimator voor scrapers maakt gebruik van de druk van de bakhefcilinder vanaf het einde van de snede om het laadvermogen te berekenen. Payload Estimator is geoptimaliseerd voor gebruik met Volgordehulp, wat helpt de productiviteit te verhogen met minder inspanning van de machinist.
VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.
VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS