Kolenbak 657

Kolenbak 657 Scrapers met kolenbak

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Trekkermotor
Cat® C18
Cat® C18
Vliegwielvermogen - trekker/scraper
469 kW (629 pk)/353 kW (473 pk)
469 kW (629 pk)/353 kW (473 pk)
Scrapermotor
Cat® C15
Cat® C15

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Speciaal gebouwde kolenbak

Speciaal gebouwde kolenbak

Speciaal gebouwde kolenbak

• Scrapers met een kolenbak met grote capaciteit zijn langer en hoger dan
standaard scrapers met open bak.
• Speciaal gebouwde scrapers met dubbele motor en kolenbak leveren snellere
cyclustijden met maximale laadvermogens.
• Dankzij de hoge rijsnelheid kunt u meerdere materiaalhopen bijhouden.
• De machine is ontworpen voor laden, transporteren en verdichten, voor een
volledige functionaliteit.
• Werk effectief in slechte omstandigheden en beklim gladde
hopen en losse kolen met vierwielaandrijving (AWD).
• Scrapers met kolenbak zorgen voor een effectieve kolenverdichting, die
het risico van spontane verbranding in kolenhopen vermindert door
de luchtruimtes te elimineren.
• Speciaal gebouwde scrapers met kolenbak zijn geoptimaliseerd voor maximale
machineproductiviteit en efficiëntie.
Productiever zijn

Productiever zijn

Productiever zijn

        
  • Verplaats meer materiaal met het Advanced Productivity Electronic Control System (APECS), waarmee de machine het vermogen en koppel van de motor beter kan benutten.
  •     
  • Stel de gewenste topsnelheid in met de rijsnelheidsregeling en de machine zal de versnelling vinden die het beste werkt voor de motor en de transmissie, wat zorgt voor een lager brandstofverbruik.
  •     
  • De snelheidsbegrenzingsfunctie van de machine vervangt de selectie voor de hoogste versnelling.
  •     
  • Auto-Stall helpt bij het snel op bedrijfstemperatuur brengen van de transmissie bij het starten wanneer in koudere klimaten wordt gewerkt.








Comfortabel werken

Comfortabel werken

        
  • Stuur met minder inspanning met het nieuw ontworpen
    hogedrukstuursysteem.
  •     


  • Verminder tot 14 individuele machinistopdrachten per cyclus met
    Sequence Assist (optioneel uitrustingsstuk).
  •     




  • Geniet van verbeteringen aan het interieur en een meer ergonomische werkomgeving
    met een cabine die 21% groter is dan die van de 657G-serie.
  •     






  • Intuïtieve, ergonomische bedieningselementen met multifunctioneel display houden de machinist
    geconcentreerd op zijn werk.
  •     








  • Handhaving van de gewenste cabinetemperatuur met automatische temperatuurregeling
    .

Ontworpen voor veiligheid

Ontworpen voor veiligheid

        
  • Stap gemakkelijker in en uit de cabine met het nieuwe
    systeem met elektrisch bediende toegangsladder (optioneel uitrustingsstuk).
  •     


  • Vergroot het omgevingsbewustzijn van de machinist met het optionele
    Work Area Vision System (WAVS).
  •     




  • Gecentraliseerde servicelocaties zorgen voor eenvoudiger en veiliger onderhoud
    .
  •     






  • De veiligheidsgordelindicator geeft een optische en akoestische waarschuwing wanneer de
    veiligheidsgordel niet in gebruik is.
Eenvoudig te bedienen

Eenvoudig te bedienen

Eenvoudig te bedienen

• Cat Advanced Ride Management (ARM)-stoelvering vermindert de
beweging van de laadcilinder aan het einde van de slag voor een soepelere rit.
• De beveiliging tegen overtoeren van de motor schakelt automatisch in zonder dat
de machinist iets hoeft te doen wanneer de machine in de achtste versnelling staat. De machine
helpt de machinesnelheid te vertragen door het
gasklepcommando te annuleren en de motorcompressierem in te schakelen.
Geïntegreerde Cat technologie

Geïntegreerde Cat technologie

Geïntegreerde Cat technologie

        
  • Met Vision Link® hebt u altijd en overal toegang tot informatie en kunt u weloverwogen beslissingen nemen die de productiviteit verhogen, de kosten verlagen, het onderhoud vereenvoudigen en de veiligheid en beveiliging op uw werkterrein verbeteren.
    .
  •     


  • Product Link™ verzamelt machinegegevens die online kunnen worden bekeken via web- en mobiele applicaties.

Productspecificaties voor Kolenbak 657

Trekkermotor Cat® C18 Cat® C18
Scrapermotor Cat® C15 Cat® C15
Vliegwielvermogen - trekker/scraper 469 kW (629 pk)/353 kW (473 pk) 469 kW (629 pk)/353 kW (473 pk)
Nettovermogen 469 kW/637 pk 469 kW/637 pk
Brutovermogen (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Nettovermogen (ISO 14396) 637 hp 469 kW
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1105 in³ 18.1 l
Nettovermogen (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
Scrapercapaciteit - met kopvorming 44 yd³ 33.6 m³
Nominale belasting 104,058 lb 47,200 kg
Capaciteit - afgestreken 32 yd³ 24.5 m³
Snijdiepte - Maximaal 16.4 in 417 mm
Snijbreedte - naar geleidestukken 12.5 ft 3.8 m
Bodemvrijheid - Maximaal 2.3 ft 0.7 m
Diepte van spreiding - Maximaal 26 in 660 mm
Opening van klep 92 in 2337 mm
Sluitkracht van klep 39200 lb 176 kN
Hydr. Penetratiekracht - 657G 121000 lb 542 kN
Topsnelheid - Beladen 33 mph 56.1 km/h
1 vooruit 3.5 mph 5.7 km/h
2 vooruit 6.5 mph 10.5 km/h
3 vooruit 7.8 mph 12.5 km/h
4 vooruit 10.6 mph 17 km/h
5 vooruit 14.2 mph 22.8 km/h
6 vooruit 19.2 mph 30.9 km/h
7 vooruit 25.7 mph 41.4 km/h
8 vooruit 34.9 mph 56.1 km/h
Achteruit 6.7 mph 10.8 km/h
Nettovermogen 353 kW/447 pk 353 kW/447 pk
Brutovermogen (SAE J1995) 481 hp 359 kW
Nettovermogen (ISO 14396) 480 hp 353 kW
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6.75 in 171.5 mm
Cilinderinhoud 928 in³ 15.2 l
Nettovermogen (SAE J1349/ISO 9249) 452 hp 333 kW
Totaal verzending 160505 lb 72804 kg
Trekkertransport 93635 lb 42472 kg
Scrapertransport 64068 lb 29061 kg
Totaal bedrijfsgewicht - Leeg 164,244. lb 74500 kg
Vooras 93842 lb 42566 kg
Achteras 66663 lb 30238 kg
Totaal bedrijf - geladen 268,302. lb 121700 kg
Vooras - Geladen 134165 lb 60856 kg
Achteras - Geladen 130340 lb 59121 kg
Breedte - totaal, machine 14.3 ft 4.36 m
Breedte - trekker 12.3 ft 3.75 m
Breedte - hartlijn van achterbanden 9.21 ft 2.81 m
Breedte - binnenkant van scraperbak 12.07 ft 3.68 m
Breedte - Buiten bak - Transportbreedte 12.98 ft 3.93 m
Hoogte - totaal, transport 15.29 ft 4.66 m
Hoogte - bovenkant van cabine 12.86 ft 3.92 m
Bodemvrijheid - trekker 2.3 ft 0.7 m
Voorkant van trekker tot vooras 14.93 ft 4.55 m
As tot verticale koppelingpen 1.8 ft 0.55 m
Hoogte - scraperblad, maximum 2.17 ft 0.66 m
Wielbasis 32.68 ft 9.96 m
Lengte - totaal, machine 58.96 ft 17.97 m
Achteras - achterkant van machine 8.07 ft 2.46 m
Draaibreedte - 180° - Rechts 45.4 ft 13.85 m
Draaibreedte - 180° - Links 47.57 ft 14.5 m
Stuurhoek - rechts 90 90
Stuurhoek - links 85 85
Motorcarter 13.7 gal (US) 38 l
Transmissie 35.9 gal (US) 136 l
Differentieel 36 gal (US) 136 l
Koelsysteem 23.4 gal (US) 88.6 l
Hydrauliekolietank 39.6 gal (US) 150 l
Ruitensproeier 0.5 gal (US) 5 l
Eindaandrijving - per stuk 6 gal (US) 29.5 l
Cilinderboring van scraperbak 7.08 in 180 mm
Slag van scraperbakcilinder 37.4 in 950 mm
Cilinderboring van schort 7.08 in 180 mm
Cilinderslag van schort 29.92 in 759.5 mm
Stuurcircuit (bij stationair draaien) 76.08 gpm 288 L/min
Schokdemperkoppelingcircuit 19.54 gpm 74 L/min
Circuit van noodstuurinrichting 14.52 gal/uur 55 L/hr
Ontlastklep - Stuurcircuit 1959 psi 13500 kPa
Ontlastklep - Circuit voor uitrustingsstuk 1999 psi 13780 kPa
Compensatorinstellingen - Schokdemperkoppelingcircuit 3002 psi 20700 kPa
Brandstoftank - 657G 430 gal (US) 1628 l
Motorcarter 8.9 gal (US) 34 l
Transmissie 31.9 gal (US) 121 l
Differentieel 44 gal (US) 168 l
Koelsysteem 16.6 gal (US) 63.2 l
Eindaandrijving - per stuk 7.8 gal (US) 30 l

Kolenbak 657 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 115 A - Trekkermotor
  • Dynamo, 65 A - scrapermotor
  • Accu's trekker (4), 12 V onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Accu's scraper (4), 12 V onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem - Trekker
  • Verlichtingssysteem - Scraper
  • Startaansluiting - trekker- en scrapermotoren

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning (inclusief verwarmer en ontdooier)
  • Zekeringspaneel in autostijl met zekeringtrekker
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Diagnoseaansluitingspoort (12 V)
  • Binnenverlichting
  • Motortoerentalvergrendeling
  • Ventilatorontdooier
  • Metergroep
  • Claxon
  • Joystick voor uitrustingsstukbediening
  • Achteruitkijkspiegels
  • Radiovoorbereiding
  • 2 radio-openingen, speakers en 5 A omvormer
  • ROPS cabine met geluidsisolatie en drukregeling
  • Statische veiligheidsgordel, 2 stuks
  • Scrapermotorbedieningen
  • Stoel, luchtvering, Cat Advanced Ride Management
  • Stuurwiel - kantelbaar en in hoogte verstelbaar
  • Opbergruimte
  • Transmissiehoudstand
  • Zijruiten, schuif
  • Voorruit - gelaagd glas
  • Ruitenwisser/-sproeier - vóór en achter
  • Polssteun/handgreep

AANDRIJFLIJN

  • Trekker
  • Scraper

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Trekker
  • Scraper

Vergelijk Kolenbak 657 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

657

657

657

657

657
657
657
657