< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Motor

Eenheden:
Vliegwielvermogen: trekker/scraper 373 kW (500 pk) / 211 kW (283 pk) 373 kW (500 pk) / 211 kW (283 pk) Less
Vliegwielvermogen - trekker 345 / 373 kW (462 / 500 pk) 345 / 373 kW (462 / 500 pk) Less
Vliegwielvermogen - scraper 198 / 211 kW (266 / 283 pk) 198 / 211 kW (266 / 283 pk) Less
Trekkermotor Cat® C18 met ACERT-technologie Cat® C18 met ACERT-technologie Less
Scrapermotor Cat C9 met ACERT-technologie Cat C9 met ACERT-technologie Less

Bedrijfsspecificaties

Scrapercapaciteit: met kopvorming 50.0 yd³ 38.0 m³ Less
Topsnelheid - beladen 33.0 mile/h 53.0 km/h Less
Nominale belasting 76000.0 lb 34473.0 kg Less
Scrapercapaciteit - afgestreken 41.0 yd³ 31.0 m³ Less
Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand 44.95 ft 13.7 m Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht - beladen, bij benadering 194909.0 lb 88409.0 kg Less
Bedrijfsgewicht - leeg, bij benadering 118909.0 lb 54050.0 kg Less

Afmetingen

Hoogte tot bovenkant van scraper 13.71 ft 4.18 m Less
Wielbasis 31.27 ft 9.53 m Less
Lengte - totaal 50.75 ft 15.47 m Less
Breedte - totaal 12.93 ft 3.94 m Less
Spoorbreedte - scraper 8.07 ft 2.46 m Less
Spoorbreedte - trekker 8.07 ft 2.46 m Less

Voordelen van scraper met steenkoolbak

Beheer van steenkoolberg

Klantenservice

Aandrijflijn

Elektronisch geregelde schokdemperkoppeling

Scraperbak

Cabine

Onderhoudsgemak

Betrouwbaarheid

Complete klantondersteuning