623

623 Ladderscrapers

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vliegwielvermogen - trekker/scraper
304 kW (407 pk)
304 kW (407 pk)
Scrapercapaciteit - met kopvorming
23 yd³
17.6 m³
Topsnelheid - Beladen
33.5 mph
53.9 km/h

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

PRODUCTIEVER ZIJN

PRODUCTIEVER ZIJN

PRODUCTIEVER ZIJN

        
  • Extra koppel voor liften.
  •     
  • Verlenging van de levensduur van kettingen.
  •     
  • Verbeterd aandrijftandwiel voor minder kettingslijtage. Verbeterd kettingspanningssysteem in schaarstijl voor minder tandwielslijtage, kettingslijtage en verspringen van de ketting.
  •     
  • Cat C13-motor biedt grotere vermogensdichtheid met een combinatie van bewezen elektronica-, brandstof- en luchtsystemen.
  •     
  • Gebruik de rijsnelheidsregeling om de gewenste topsnelheid in te stellen, en de machine zal de versnelling zoeken die het best werkt voor de motor en de transmissie, waardoor u minder brandstof verbruikt.
  •     
  • De snelheidsbegrenzingsfunctie van de machine vervangt de selectie voor de hoogste versnelling.
  •     
  • Met het geavanceerde elektronisch regelsysteem voor extra productiviteit (APECS) kunnen de motor en transmissie op een hoger niveau communiceren. Deze communicatie stelt de machine in staat om het vermogen en koppel dat de motor produceert, beter te benutten. Het nettoresultaat is dat er meer materiaal wordt verplaatst.
  •     
  • Auto-Stall helpt bij het snel op bedrijfstemperatuur brengen van de transmissie bij het starten wanneer in koudere klimaten wordt gewerkt.
  •     
  • Cat Payload voor scrapers is een grondverzetoplossing voor optimale payload en efficiëntie op het werkterrein. Cat Payload maakt wegen tijdens de werkzaamheden mogelijk door de druk van de hefcilinder van de bak te meten tijdens de belaste rit. Cat Payload is geoptimaliseerd voor gebruik met Volgordehulp, voor een hogere productiviteit met minder inspanningen van de machinist.
  •     

COMFORTABEL WERKEN

COMFORTABEL WERKEN

COMFORTABEL WERKEN

        
  • Verminder tot 14 individuele machinistopdrachten per cyclus met
    Volgordehulp (optioneel hulpstuk).
  •     
  • Stuur met minder inspanning met het nieuw ontworpen hogedrukstuursysteem.
  •     
  • Geniet van verbeteringen aan het interieur en een meer ergonomische werkomgeving
    met een cabine die 21% groter is dan die van de G-serie.
  •     
  • Intuïtieve, ergonomische bedieningselementen houden de machinist geconcentreerd op zijn werk.
  •     
  • Handhaving van de gewenste cabinetemperatuur met automatische temperatuurregeling.
    .
ONTWORPEN VOOR VEILIGHEID

ONTWORPEN VOOR VEILIGHEID

ONTWORPEN VOOR VEILIGHEID

        
  • De remmen zijn hydraulisch bediende schijfremmen in oliebad voor de tractor en
    scraper.
  •     
  • Vergroot het omgevingsbewustzijn van de machinist op het werkterrein met het optionele
    Work Area Vision System (WAVS).
  •     
  • De veiligheidsgordelindicator geeft een optische en akoestische waarschuwing wanneer de
    veiligheidsgordel niet in gebruik is.
  •     
  • Met de motoruitschakelaar op maaiveldhoogte wordt de brandstoftoevoer naar de motor
    afgesloten en de machine uitgeschakeld.
  •     
  • De geavanceerde schokdemperkoppeling voorkomt
    dat de schokdemperkoppeling inveert tot de aanslag, doordat hij volledig inveren kan voorspellen
    en de mate van demping kan beheren. Dit leidt tot minder onderhoud aan de koppeling
    en een groter rijcomfort onder zware omstandigheden.
EENVOUDIG TE BEDIENEN

EENVOUDIG TE BEDIENEN

EENVOUDIG TE BEDIENEN

  • De ruime cabine is uitgerust met gebruikersvriendelijke, intuïtieve bedieningselementen en biedt een uitstekend
    zicht. De cabine biedt de hele dag door een comfortabele werkomgeving voor
    de machinist. \
  • Cat Advanced Ride Management (ARM)-stoelvering vermindert de
    beweging van de laadcilinder aan het einde van de slag voor een soepelere rit.
  • De beveiliging tegen overtoeren van de motor schakelt automatisch in zonder dat
    de machinist iets hoeft te doen wanneer de machine in de achtste versnelling staat. De machine
    helpt de machinesnelheid te vertragen door het
    gasklepcommando te annuleren en de motorcompressierem in te schakelen.
GEÏNTEGREERDE CAT TECHNOLOGIEËN

GEÏNTEGREERDE CAT TECHNOLOGIEËN

GEÏNTEGREERDE CAT TECHNOLOGIEËN

        
  • Ontworpen om de werkzaamheden op uw werkterrein te bewaken, beheren en verbeteren.
  •     
  • Sneller en nauwkeuriger de gewenste nivellering bereiken met Cat Grade-technologieën. U krijgt werk sneller en in minder gangen af, met minder inspanning van de machinist, waardoor u tijd bespaart en u uw winst verhoogt.
  •     
  • Product Link™ verzamelt machinegegevens die online kunnen worden bekeken via webtoepassingen en mobiele toepassingen (optionele bijlage).
  •     
  • Met Vision Link® hebt u altijd en overal toegang tot informatie en kunt u weloverwogen beslissingen nemen die de productiviteit verhogen, de kosten verlagen, het onderhoud vereenvoudigen en de veiligheid en beveiliging op uw werkterrein verbeteren.
  •     
  • Verkort de leercurve voor onervaren machinisten met Cat Grade Control en Belastinghulp (optioneel uitrustingsstuk).
UITVOERINGSEFFICIËNTIE

UITVOERINGSEFFICIËNTIE

UITVOERINGSEFFICIËNTIE

  • De nieuwe op de koelvraag reagerende hydraulische ventilator van de trekker helpt het brandstofverbruik ter verlagen.
  • De uitstoot van de Cat C13 trekkermotor is equivalent aan US EPA Tier 2 en EU Stage II en US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA en draagt bij aan een lager brandstofverbruik.
  • Het gebruik van morsplaten voor de trekarmen leidt materiaal weg van de bak, waardoor geen materiaal kan komen vast te zitten tussen de trekarmen en de zijkanten van de bak.
  • Cat Grade Control (optioneel uitrustingsstuk) zorgt er op intelligente wijze voor dat de machine niet onder het niveau uitgraaft in het uitgraafgebied of tot boven het niveau ophoogt in het ophooggebied.

Productspecificaties voor 623

Vliegwielvermogen - trekker/scraper 304 kW (407 pk) 304 kW (407 pk)
Motortype Cat® C13 Cat® C13
Nominaal motortoerental 2000 tpm 2000 tpm
Vliegwielvermogen - trekker 407 hp 304 kW
Opmerking Emissies van de Cat® C13-motor gelijkwaardig aan US EPA Tier 2/EU Stage II of US EPA Tier 3/EU Stage III. Emissies van de Cat® C13-motor gelijkwaardig aan US EPA Tier 2/EU Stage II of US EPA Tier 3/EU Stage III.
Scrapercapaciteit - met kopvorming 23 yd³ 17.6 m³
Topsnelheid - Beladen 33.5 mph 53.9 km/h
Totale breedte 11.71 ft 3.57 m
Totale transporthoogte 12.37 ft 3.77 m
Scrapercapaciteit - met kopvorming 23 yd³ 17.6 m³
Scrapercapaciteit - afgestreken 18.8 yd³ 14.4 m³
Nominale belasting 25.038 kg (55,200 lb); 25,1 metrische ton (27.6 US ton) 25.038 kg (55,200 lb); 25,1 metrische ton (27.6 US ton)
Snijbreedte 10.3 ft 3.14 m
Maximale graafdiepte 10.3 in 262 mm
Maximale diepte van spreiding 18.3 in 465 mm
Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand 38.71 ft 11.8 m
Banden – trekkeraandrijving 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Banden - scraper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Bedrijfsgewicht - leeg 88061 lb 39937 kg
Aantal trappen 15 15
Maximale opening van vloer 4.4 ft 1.34 m
Totale lengte 45.18 ft 13.77 m
Tussenruimte van elevatortrappen 20 in 520 mm
Uitwerper uitschuiven 6.45 s 6.45 s
Uitwerper inschuiven 9.7 s 9.7 s
Bak omlaag 3.5 s 3.5 s
Bak omhoog 3 s 3 s
Geluidsniveau buiten de cabine Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 111,5 dB(A). Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 111,5 dB(A).
ROPS/FOPS Voldoet aan de ISO-normen Voldoet aan de ISO-normen
Stuursysteem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) ISO 3471:2008 tot maximaal 17.084 kg (37,664 lb) ISO 3471:2008 tot maximaal 17.084 kg (37,664 lb)
FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Achteruitrijalarm ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Veiligheidsgordel SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Topsnelheid - Beladen 33.5 mph 53.9 km/h
Transmissieversnelling - eerste 3.1 mph 5 km/h
Transmissieversnelling - tweede 5.5 mph 8.9 km/h
Transmissieversnelling - derde 7.5 mph 12.1 km/h
Transmissieversnelling - vierde 10.1 mph 16.3 km/h
Transmissieversnelling - vijfde 13.6 mph 21.9 km/h
Transmissieversnelling - zesde 18.4 mph 29.6 km/h
Transmissieversnelling - zevende 24.8 mph 39.9 km/h
Transmissieversnelling - achtste 33.5 mph 53.9 km/h
Transmissieversnelling - achteruit 5.7 mph 9.2 km/h
Motorcarter 8.08 gal (US) 30.58 l
Transmissiesysteem 24.76 gal (US) 93 l
Brandstoftank 216.09 gal (US) 818 l
Hydraulisch systeem 21.926 gal (US) 83 l
Hoogte - totaal, transport 158.9 in 4037 mm
Lengte - totaal, machine 542 in 13767 mm
As tot verticale koppelingpen 17 in 432 mm
Breedte - totaal, machine 141.1 in 3585 mm
Breedte - totaal, machine - ladder neergelaten 149.2 in 3790 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 142.6 in 3621 mm
Hoogte - scraperblad, maximum 20.5 in 520 mm
Breedte - trekker 133.1 in 3381 mm
Breedte - binnenkant van scraperbak 120 in 3048 mm
Breedte - buitenzijde van achterbanden 128.9 in 3275 mm
Voorkant van trekker tot vooras 122.8 in 3119 mm
Wielbasis 329.5 in 8370 mm
Achteras - achterkant van machine 89.7 in 2278 mm
Bodemvrijheid - trekker 21.9 in 557 mm
Breedte - midden van achterbanden 90.2 in 2290 mm
Hoogte - Bovenkant van ladderscraper 148.3 in 3768 mm

623 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN

  • Volgordehulp, Cat Payload

AANDRIJFLIJN - TREKKER

  • Cat C13
  • Cat motorrem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Luchtfilter, droog type, met voorfilter
  • Ventilator, hydraulisch
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur, aluminium blok, 9 lamellen per inch
  • Beschermkap, carter
  • Uitlaatdemper (alleen voor motoruitvoeringen in regio's met minder of geen emissieregelgeving)
  • Starthulp, ether

REMSYSTEEM

  • Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch
  • Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch
  • Gasklepvergrendeling
  • Parkeren, hydraulisch ontkoppeld, veer ingeschakeld

TRANSMISSIE

  • Programmeerbare selectie van hoogste versnelling
  • Rijsnelheidsregeling
  • Snelheidsbegrenzing machine
  • Kap, aandrijflijn
  • Bescherming voor differentieelblokkering
  • Differentieelblokkering
  • Transmissiehoudstand
  • EPC-regeling
  • Geavanceerde wielslipreductie
  • Planetaire Power Shift met 8 versnellingen
  • APECS-software

ELEKTRISCH - TREKKER

  • Dynamo, 150 A
  • Accu's (4), 12 V, 1000 CCA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Start-/oplaadaansluiting

VERLICHTINGSSYSTEEM - TRACTOR

  • Koplampen, halogeen
  • LED-schijnwerpers
  • Richtingaanwijzers met gevaarfunctie
  • Bak (1)
  • Snijkant (2)
  • Halogeen zijzicht (2)

ELEKTRISCH - SCRAPER

  • Achteruitrijalarm

VERLICHTINGSSYSTEEM - SCRAPER

  • Richtingaanwijzers met gevaarfunctie, LED
  • Remlichten, LED

WERKOMGEVING MACHINIST - TREKKER

  • HVAC-systeem, verwarmen, airco, ontdooien
  • Thermostaatregeling van HVAC-systeem
  • Kledinghaak
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Diagnoseaansluiting (2)
  • 12 V-voedingsaansluitingen (2)
  • Differentieelblokkering (1)
  • Binnenverlichting
  • Claxon, elektrisch
  • T-hendel uitrustingsstukregeling
  • Achteruitkijkspiegel
  • Voorbereiding voor radio
  • ROPS-/FOPS-cabine, overdruk
  • Veiligheidsgordel, statisch tweedelig
  • Stoel, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort-serie 3, draait 30 graden
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar met kussenvoering
  • Ruiten, nooduitgang rechts
  • Ruiten, schuif-
  • Ruiten, gelaagd glas, ingeritst
  • Ruitenwissers, ruiten voor en achter, inclusief sproeiers
  • Portiervergrendeling
  • Messenger-display

TOETSENBORDSCHAKELAARS

  • Informatiemodus op Messenger-display
  • Gasklepvergrendeling
  • Waarschuwingslichten
  • Selectie vertragingsniveau
  • Werklampen aan/uit
  • Ruitenwissers/sproeiers

TUIMELSCHAKELAARS VEILIGHEIDSLIP

  • Parkeerrem
  • Regeneratiebediening

METERS, WAARSCHUWINGEN ZIJN:

  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Versnellingskeuze
  • Brandstofniveau
  • Dodemansschakelaar
  • Schokdemperkoppeling
  • Motorolietemperatuur
  • Remsysteem
  • Systeemspanning
  • Regeneratie nodig
  • Grootlichten
  • Uitrustingsstukvergrendeling
  • Gasklepvergrendeling
  • Automatische uitwerper
  • Parkeerrem
  • Alarmlampje
  • Hydrauliekolietemperatuur
  • Differentieelblokkering (1)
  • Noodstuurinrichting
  • Transmissiehoudstand
  • Zwevende klep
  • Motortoerental, tpm

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life-koelvloeistof tot -37 °C (-34 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING - TREKKER

  • Geavanceerde schokdemperkoppeling
  • Accumulators (schokdemperkoppeling) met Canadees registratienummer (CRN)
  • Snel olie verversen
  • Spatborden, niet van metaal
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Velgen (2)
  • Sleeppen, vóór
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V

BAK

  • 17,6 m³ (23 yd³), opgestapeld
  • 13,5 m� (17,6 yd�), stilstaand

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING - SCRAPER

  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Ladderscraper met 15 trappen
  • Hydraulische cilinders met standdetectie (bak heffen en klep)

623 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

UITVOERINGEN VAN STUURINRICHTING

  • Uitvoering met noodstuurinrichting

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN

  • Product Link
  • Cat Grade Control, Cat Payload, Volgordehulp en Belastinghulp

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Uitvoering met camera - WAVS
  • Stuurvergrendeling - extern
  • Zwaailamp op cabine
  • Luchthoorn
  • Luchthoorn en zwaailamp
  • Spatbord, scraper
  • Bedradingsgroep
  • Plaat met productiejaar

BEVESTIGINGEN VOOR WERKLAMPEN

  • HID-werklampen

UITVOERINGEN VOOR VERSCHILLENDE OMGEVINGSTEMPERATUREN

  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen, HRC
  • Extended Life-koelvloeistof, -50 °C (-58 °F)
  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen, LRC
  • Koelsysteem voor lage omgevingstemperaturen, LRC

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

  • Uitvoering op film - U.S. (ANSI)
  • Uitvoering op film - internationaal (ISO)

Vergelijk 623 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623

Bekijk actuele aanbiedingen voor  623

Meer aanbiedingen bekijken