Scraper met open bak 631K

631K (Tier 2/Stage II)

Scrapercapaciteit: met kopvorming
34.0 yd³
26.0 m³
Topsnelheid (beladen)
34.7 mile/h
55.8 km/h
Voorkant van trekker tot vooras
142.2 in
3612.0 mm

Productspecificaties voor 631K (Tier 2/Stage II)

Algemene gegevens

Universeel

Motor

Trekkermotor

Scraperbak

Transmissie

Inhouden

Afmetingen

Dimensions

Niet push-pull

Push-Pull

Cabine

Conformiteitsnormen voor veiligheidscriteria

Rijsnelheden (uitloop)

Cyclustijden voor uitrustingsstuk

631K (Tier 2/Stage II) Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN – TREKKER

  • Cat C18 ACERT-motor met MEUI™
  • Motorcompressierem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Luchtfilter, droog type, met voorfilter
  • Ventilator, hydraulisch
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur, aluminium eenheidkern, 9 lamellen per inch
  • Beschermkap, carter
  • Uitlaatdemper
  • Starthulp, ether
  • Remsysteem:
    • Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch
    • Parkeerrem, hydraulisch gelost, veerbediend
    • Gasklepvergrendeling
  • Transmissie:
    • 8-traps planetaire Power Shift
    • ECPC-regeling
    • APECS-software
    • Programmeerbare selectie van hoogste versnelling
    • Transmissiehoudstand
    • Differentieelblokkering
    • Afscherming, aandrijflijn
    • Standaard wielslipreductie
    • Rijsnelheidsregeling
    • Snelheidsbegrenzing van machine
    • Bescherming voor differentieelblokkering

AANDRIJFLIJN – SCRAPER

  • Remsysteem:
    • Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch

ELEKTRISCH – TREKKER

  • Dynamo, 150 A
  • Accu's (4), 12 V, 1000 CCA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem:
    • Koplampen, led
    • Richtingaanwijzers met alarmknipperlichtfunctie, led-schijnwerpers, (2) mes (1) bak, halogeen zicht opzij (2)
  • Start-/oplaadaansluiting

ELEKTRISCH – SCRAPER

  • Achteruitrijalarm
  • Verlichtingssysteem:
    • Remlichten, led
    • Richtingaanwijzers met alarmknipperlichtfunctie, led

WERKOMGEVING MACHINIST – TREKKER

  • HVAC-systeem, verwarmen, airco, ontdooien
  • Thermostaatregeling van HVAC-systeem
  • Kledinghaak
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Diagnoseaansluiting (2)
  • 12 V-voedingsaansluitingen (2)
  • Differentieelblokkering (1)
  • Binnenverlichting
  • Claxon, elektrisch
  • T-hendel uitrustingsstukregeling
  • Achteruitkijkspiegel
  • Radiovoorbereiding
  • ROPS-/FOPS-cabine, overdruk
  • Toetsenbordschakelaars:
    • Gasklepvergrendeling
    • Ruitenwissers/-sproeiers
    • Alarmknipperlichten
    • Selectie van vertragingsniveau
    • Werklampen aan, uit
    • Informatiemodus op Messenger-display
  • Tuimelaarschakelaars veiligheidslip
  • Veiligheidsgordel, statisch tweedelig
  • Stoel, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort-serie 3, draait 30 graden
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar met kussenvoering
  • Ruiten, nooduitgang rechts
  • Ruiten, schuif-
  • Ruiten, gelaagd glas, ingeritst
  • Ruitenwissers, ruiten voor en achter, inclusief sproeiers
  • Portiervergrendeling
  • Messenger-display
  • Meters, met waarschuwingen voor:
    • Koelvloeistoftemperatuur
    • Motorolietemperatuur
    • Hydrauliekolietemperatuur
    • Brandstofniveau
    • Parkeerrem
    • Uitrustingsstukvergrendeling
    • Remsysteem
    • Gasklepvergrendeling
    • Systeemspanning
    • Noodstuurinrichting
    • Dodemansschakelaar
    • Automatische uitwerper
    • Differentieelblokkering
    • Zwevende klep
    • Transmissiehoudstand
    • Schokdemperkoppeling
    • Grootlichten
    • Alarmlampje
    • Motortoerental, tpm
    • Versnellingskeuze

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life-koelvloeistof tot -37 °C (-34 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING – TREKKER

  • Geavanceerde schokdemperkoppeling
  • Accumulators (schokdemperkoppeling) met Canadees registratienummer (CRN)
  • Snel olie verversen
  • Spatborden, niet van metaal
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Velgen (2)
  • Sleephaken, vóór
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Stuurvergrendelingen

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING – SCRAPER

  • Bak:
    • 18,3 m3 (24 yd3), afgestreken
    • 26 m3 (34 yd3), met kop
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Velgen (2)
  • Hydraulische cilinders met standdetectie (bak heffen en klep)

631K (Tier 2/Stage II) Optionele uitrusting

UITVOERINGEN VAN STUURINRICHTING

  • Uitvoering met noodstuurinrichting

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN

  • Uitvoering met volgordehulp en Payload Estimator
  • Belastinghulp
  • Cat nivelleersysteem met belastinghulp
  • Geavanceerde wielslipreductie

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Uitvoering met camera – Work Area Vision System (WAVS: zichtsysteem voor werkgebied)
  • Zwaailamp op cabine
  • Luchthoorn
  • Luchthoorn en zwaailamp
  • Spatbord, scraper
  • Morsplaat, uit de bak gevallen materiaal
  • Bedradingsgroep
  • Push-Pull
  • Plaat met productiejaar

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

  • Uitvoering op film - internationaal (ISO)

Vergelijk 631K (Tier 2/Stage II) met vaak vergeleken producten.

Vergelijk met concurrerende producten

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  631K (Tier 2/Stage II)

Meer aanbiedingen bekijken
warning

Gebruikers van Internet Explorer ondervinden mogelijk problemen met bepaalde functies op onze site.
Probeer een andere browser (bijvoorbeeld Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, enz.) voor de beste ervaring op Cat.com.