631K (Tier 4 Final/Stage IV)

Scrapers met open bak 631K (Tier 4 Final/Stage IV)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vliegwielvermogen - trekker/scraper
570 HP
425 kW
Scrapercapaciteit - met kopvorming
34 yd³
26 m³
Topsnelheid - Beladen
34.7 mile/h
55.8 km/h

Overzicht

Duidelijke resultaten

Scraper op banden 631K

Productspecificaties voor 631K (Tier 4 Final/Stage IV)

Banden - scraper 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Nominale belasting 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 ton (41,1 Amerikaanse ton) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 ton (41,1 Amerikaanse ton)
Scrapercapaciteit - afgestreken 24 yd³ 18.3 m³
Banden - trekker 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Maximale graafdiepte 17.7 in 450 mm
Snijbreedte 11.5 ft 3.51 m
Scrapercapaciteit - met kopvorming 34 yd³ 26 m³
Totale breedte 12.93 ft 3.94 m
Topsnelheid - beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
Inhoud van brandstoftank - scraper 231 gal (US) 874 l
Totale transporthoogte 12.75 ft 3.89 m
Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand 40.12 ft 12.23 m
Maximale diepte van spreiding 21.1 in 535 mm
Vliegwielvermogen - trekker 570 HP 425 kW
Nominaal motortoerental - trekker 1900 omw/min 1900 omw/min
Motormodel - trekker Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™
Emissies Cat C18 ACERT-motor voldoet aan de emissienormen van de EPA Tier 4 Final (VS)/EU Stage IV. Cat C18 ACERT-motor voldoet aan de emissienormen van de EPA Tier 4 Final (VS)/EU Stage IV.
Vliegwielvermogen - trekker/scraper 570 HP 425 kW
Scrapercapaciteit - met kopvorming 34 yd³ 26 m³
Topsnelheid - Beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
Brandstoftank 231 gal (US) 874 l
Hydraulisch systeem 37.5 gal (US) 142 l
Koelsysteem 19.8 gal (US) 75 l
Carter - trekker 13.7 gal (US) 52 l
Transmissiesysteem 29 gal (US) 110 l
Dieseluitlaatvloeistof (DEF) 8 gal (US) 30.5 l
Voorkant van trekker tot vooras 142.2 in 3612 mm
As tot verticale koppelingpen 20 in 509 mm
Wielbasis 346.8 ft 8808 mm
Achteras - achterkant van machine 108 in 2744 mm
Hoogte - scraperblad, maximum 20 in 510 mm
Bodemvrijheid - trekker 26.1 in 664 mm
Lengte - totaal, machine - standaard 597 in 15164 mm
Lengte - maximum (push-pull) 655.1 in 16640 mm
Breedte - trekker 137.8 in 3499 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 147 in 3733 mm
Breedte - midden van achterbanden 96.9 in 2462 mm
Breedte - totaal, machine 155 in 3937 mm
Breedte - buitenzijde van achterbanden 143.2 in 3636 mm
Breedte - binnenkant van scraperbak 134 in 3404 mm
Hoogte - totaal, transport 153.2 in 3892 mm
Totale lengte 49.34 ft 15.04 m
Bedrijfsgewicht - leeg 102750 lb 46600 kg
Totale lengte - met dwarsboom omlaag 54.59 ft 16.64 m
Bedrijfsgewicht - leeg 106430 lb 48275 kg
ROPS/FOPS ROPS/FOPS voldoet aan "ISO-normen". ROPS/FOPS voldoet aan "ISO-normen".
Geluidsniveau buiten de cabine Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 111,5 dB(A). Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 111,5 dB(A).
Stuursysteem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Achteruitrijalarm ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Veiligheidsgordel SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 tot maximaal 21.282 kg (46.919 lb)
Transmissieversnelling - zesde 19 mile/h 30.6 km/h
Transmissieversnelling - zevende 25.7 mile/h 41.4 km/h
Transmissieversnelling - achteruit 6.2 mile/h 9.9 km/h
Transmissieversnelling - vierde 10.5 mile/h 16.9 km/h
Transmissieversnelling - achtste 34.7 mile/h 55.8 km/h
Transmissieversnelling - eerste 3.4 mile/h 5.5 km/h
Transmissieversnelling - vijfde 14.1 mile/h 22.7 km/h
Transmissieversnelling - derde 7.7 mile/h 12.4 km/h
Transmissieversnelling - tweede 6.2 mile/h 10 km/h
Bak omlaag 3.5 s 3.5 s
Bak omhoog 3.5 s 3.5 s
Dwarsboom omhoog 1.5 s 1.5 s
Uitwerper inschuiven 8.5 s 8.5 s
Dwarsboom omlaag 2.1 s 2.1 s
Klep omlaag 3.8 s 3.8 s
Uitwerper uitschuiven 8.5 s 8.5 s
Klep omhoog 4 s 4 s

631K (Tier 4 Final/Stage IV) Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN – TREKKER

  • Cat C18 ACERT-motor met MEUI™
  • Motorcompressierem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Luchtfilter, droog type, met voorfilter
  • Ventilator, hydraulisch
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur, aluminium eenheidkern, 9 lamellen per inch
  • Beschermkap, carter
  • Starthulp, ether
  • Remsysteem:
    • Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch
    • Parkeerrem, hydraulisch gelost, veerbediend
    • Gasklepvergrendeling
  • Transmissie:
    • Planetaire Power Shift met 8 versnellingen
    • EPC-regeling
    • APECS-software
    • Programmeerbare selectie van hoogste versnelling
    • Transmissiehoudstand
    • Differentieelblokkering
    • Kap, aandrijflijn
    • Geavanceerde wielslipreductie
    • Rijsnelheidsregeling
    • Snelheidsbegrenzing machine
    • Bescherming voor differentieelblokkering

AANDRIJFLIJN – SCRAPER

  • Remsysteem:
    • Bedrijfsrem en noodrem, droge voorremmen met remklauw, hydraulisch geactiveerd

ELEKTRISCH – TREKKER

  • Dynamo, 150 A
  • Accu's (4), 12 V, 1000 CCA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem:
    • Koplampen, LED
    • Richtingaanwijzers met alarmknipperlichtfunctie, LED-schijnwerpers, (2) mes (1) bak, halogeen zicht opzij (2)
  • Start-/oplaadaansluiting

ELEKTRISCH – SCRAPER

  • Achteruitrijalarm
  • Verlichtingssysteem:
    • Remlichten, LED
    • Richtingaanwijzers met gevaarfunctie, LED

WERKOMGEVING MACHINIST – TREKKER

  • HVAC-systeem, verwarmen, airco, ontdooien
  • Thermostaatregeling van HVAC-systeem
  • Kledinghaak
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Diagnoseaansluiting (2)
  • 12 V-voedingsaansluitingen (2)
  • Differentieelblokkering (1)
  • Binnenverlichting
  • Claxon, elektrisch
  • T-hendel uitrustingsstukregeling
  • Achteruitkijkspiegel
  • Radiovoorbereiding
  • ROPS-/FOPS-cabine, overdruk
  • Toetsenbordschakelaars:
    • Gasklepvergrendeling
    • Ruitenwissers/sproeiers
    • Waarschuwingslichten
    • Selectie vertragingsniveau
    • Werklampen aan, uit
    • Informatiemodus op Messenger-display
  • Tuimelaarschakelaars veiligheidslip
  • Veiligheidsgordel, statisch tweedelig
  • Stoel, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort-serie 3, draait 30 graden
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar met kussenvoering
  • Ruiten, nooduitgang rechts
  • Ruiten, schuif-
  • Ruiten, gelaagd glas, ingeritst
  • Ruitenwissers, ruiten voor en achter, inclusief sproeiers
  • Portiervergrendeling
  • Messenger-display
  • Meters, waarschuwingen zijn:
    • Koelvloeistoftemperatuur
    • Motorolietemperatuur
    • Temperatuur van hydrauliekolie
    • Temperatuur van dieselroetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
    • Brandstofniveau
    • Parkeerrem
    • Uitrustingsstukvergrendeling
    • Remsysteem
    • Regeneratie nodig
    • Gasklepvergrendeling
    • Systeemspanning
    • Noodstuurinrichting
    • Dodemansschakelaar
    • Automatische uitwerper
    • Differentieelblokkering
    • Zwevende klep
    • Transmissiehoudstand
    • Schokdemperkoppeling
    • Grootlichten
    • Alarmlampje
    • Motortoerental, tpm
    • Versnellingskeuze
    • DEF-peil

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life-koelvloeistof tot –37 °C (–34 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING – TREKKER

  • Geavanceerde schokdemperkoppeling
  • Accumulators (schokdemperkoppeling) met Canadees registratienummer (CRN)
  • Snel olie verversen
  • Spatborden, niet van metaal
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Velgen (2)
  • Sleephaken, vóór
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Stuurvergrendelingen

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING – SCRAPER

  • Bak:
    • 18,3 m3 (24 yd3), afgestreken
    • 26 m3 (34 yd3), met kop
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Velgen (2)
  • Hydraulische cilinders met standdetectie (bak heffen en klep)

631K (Tier 4 Final/Stage IV) Optionele uitrusting

UITVOERINGEN VAN STUURINRICHTING

  • Uitvoering met noodstuurinrichting

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN

  • Uitvoering met volgordehulp en Payload Estimator
  • Belastinghulp
  • Cat nivelleersysteem met belastinghulp
  • Geavanceerde wielslipreductie

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Uitvoering met camera – Work Area Vision System (WAVS: zichtsysteem voor werkgebied)
  • Zwaailamp op cabine
  • Luchthoorn
  • Luchthoorn en zwaailamp
  • Spatbord, scraper
  • Morsplaat, uit de bak gevallen materiaal
  • Bedradingsgroep
  • Push-Pull

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

  • Uitvoering op film - U.S. (ANSI)
  • Uitvoering op film - internationaal (ISO)

Vergelijk 631K (Tier 4 Final/Stage IV) met vaak vergeleken producten.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Belastinghulp voor Scrapers op banden met trekkergedeelte

    Cat® Belastinghulp voor Scrapers op banden met trekkergedeelte automatiseert het laden van bakken met een druk op de knop. Terwijl de machine de snede nadert, activeert de machinist Belastinghulp om de hoogte van de snijrand automatisch in te stellen.

  • Cat Volgordehulp voor scrapers op banden

    Cat® Volgordehulp voor scrapers op banden maakt gebruik van geïntegreerde software om veel taken te automatiseren die de machinist uitvoert tijdens het laden, transporteren en storten. Verminder vermoeidheid van de machinist en de hoeveelheid werk dat opnieuw moet worden uitgevoerd door handbediende werkzaamheden.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Belastinghulp voor Scrapers op banden met trekkergedeelte automatiseert het laden van bakken met een druk op de knop. Terwijl de machine de snede nadert, activeert de machinist Belastinghulp om de hoogte van de snijrand automatisch in te stellen.

Verken technologie

Cat® Volgordehulp voor scrapers op banden maakt gebruik van geïntegreerde software om veel taken te automatiseren die de machinist uitvoert tijdens het laden, transporteren en storten. Verminder vermoeidheid van de machinist en de hoeveelheid werk dat opnieuw moet worden uitgevoerd door handbediende werkzaamheden.

Verken technologie
  • Cat Grade Control voor scrapers op banden met trekkergedeelte

    Cat® Grade Control voor scrapers op banden is een in de fabriek geïntegreerd machineregelings- en begeleidingssysteem dat is ontworpen zodat u materiaal meteen de eerste keer op de juiste manier kunt verplaatsen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Grade Control voor scrapers op banden is een in de fabriek geïntegreerd machineregelings- en begeleidingssysteem dat is ontworpen zodat u materiaal meteen de eerste keer op de juiste manier kunt verplaatsen.

Verken technologie
  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Verken technologie

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

Verken technologie

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Verken technologie
  • Cat Payload Estimator voor scrapers

    Cat® Payload Estimator voor scrapers maakt gebruik van de druk van de bakhefcilinder vanaf het einde van de snede om het laadvermogen te berekenen. Payload Estimator is geoptimaliseerd voor gebruik met Volgordehulp, wat helpt de productiviteit te verhogen met minder inspanning van de machinist.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Payload Estimator voor scrapers maakt gebruik van de druk van de bakhefcilinder vanaf het einde van de snede om het laadvermogen te berekenen. Payload Estimator is geoptimaliseerd voor gebruik met Volgordehulp, wat helpt de productiviteit te verhogen met minder inspanning van de machinist.

Verken technologie
  • Cat Productiviteit

    Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  631K (Tier 4 Final/Stage IV)

Meer aanbiedingen bekijken