Overzicht
Hoge productiviteit/lage kosten-oplossing
Caterpillar is verheugd te kunnen aankondigen dat de 651 in 2022 terugkeert in ons gamma scrapers op banden met trekkergedeelte. Het 651 grondverzetsysteem met één motor levert een hoge productiviteit en is een verstandige keuze op tal van grootschalige projecten omdat het snelle cyclustijden biedt bij het werken in lagere gradaties en toepassingen met rolweerstand. De 651, die in 1962 voor het eerst werd geïntroduceerd in het Cat® gamma scrapers op banden met trekkergedeelte, blijft zijn nalatenschap hoog houden als een van onze kenmerkende machines. Het vermogen van zijn enkelvoudige motor maakt het mogelijk te werken met een Cat D10 of D11 duwende dozer, met ultrasnelle laadtijden en de mogelijkheid te werken in schurende of rotsachtige omstandigheden. Verbeterde productiviteit, gecombineerd met meer comfort voor de machinist en nieuwe veiligheidsvoorzieningen - elektrisch bediend toegangssysteem en effectieve natte schijfremmen - voor een machine met een hoog rendement op winst en tijd