< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Caterpillar scrapers op banden bieden korte cyclustijden en kenmerken zich door snel laden, hoge rijsnelheden en de mogelijkheid om tijdens het rijden te laden en te storten. De robuuste constructie en het eenvoudige onderhoud zorgen voor een lange levensduur met lage bedrijfskosten.

Motor

Eenheden:
Trekkermotor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less

Trekkermotor

Vliegwielvermogen - trekker/scraper 373 kW (500 pk) 373 kW (500 pk) Less
Nettovermogen 345/373 kW 462/500 hp 345/373 kW 462/500 hp Less
Brutovermogen - versnelling 1-2 488.0 HP 364.0 kW Less
Brutovermogen - versnelling 3-8 526.0 HP 392.0 kW Less
Nettovermogen - versnelling 1-2 462.0 HP 345.0 kW Less
Nettovermogen - versnelling 3-8 500.0 HP 373.0 kW Less
Boring 5.7 in 145.0 mm Less
Slag 7.2 in 183.0 mm Less
Cilinderinhoud 1105.0 in³ 18.1 l Less

Scraperbak

Scrapercapaciteit - met kopvorming 34.0 yd³ 26.0 m³ Less
Nominale belasting NaN lb NaN kg Less
Capaciteit - afgestreken 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
Snijdiepte - maximaal 17.2 in 437.0 mm Less
Breedte - snijden - tot geleidestukken 138.3 in 3512.0 mm Less
Bodemvrijheid - maximaal 21.5 in 545.0 mm Less
Dikte van mes 1.12 in 28.0 mm Less
Hydraulische Penetratiekracht - 631G NaN lb 255.0 kN Less
Diepte van spreiding - maximaal 18.9 in 480.0 mm Less
Opening van klep 79.0 in 2007.0 mm Less
Sluitkracht klep NaN lb 170.0 kN Less

Transmissie

Topsnelheid - beladen 33.0 mile/h 53.5 km/h Less

Hydrauliek

Cilinderboring van scraperbak 7.2 in 184.0 mm Less
Slag van scraperbakcilinder 34.4 in 873.0 mm Less
Cilinderboring van schort 8.2 in 210.0 mm Less
Cilinderslag van schort 28.6 in 727.0 mm Less
Cilinderboring van uitwerper 8.2 in 210.0 mm Less
Cilinderslag van uitwerper 74.0 in 1880.0 mm Less
Stuurcircuit 100.0 US-Gall/min. 379.0 l/min Less
Scrapercircuit 91.0 US-Gall/min. 344.0 l/min Less
Schokdemperkoppelingcircuit 9.0 US-Gall/min. 34.5 l/min Less
Circuit van noodstuurinrichting 100.0 US-Gall/min. 379.0 l/min Less
Ontlastklep - stuurcircuit 1987.0 psi NaN kPa Less
Ontlastklep - circuit uitrustingsstuk 2030.0 psi NaN kPa Less
Compensatorinstellingen - schokdemperkoppelingcircuit 2320.0 psi NaN kPa Less

Stuursysteem

Breedte - 180° draai 40.02 ft 12.2 m Less
Stuurhoek - rechts 90° 90° Less
Stuurhoek - links 85° 85° Less

Afmetingen

Breedte - totaal, machine 155.0 in 3938.0 mm Less
Breedte - trekker 137.0 in 3481.0 mm Less
Breedte - hartlijn achterbanden 97.0 in 2464.0 mm Less
Breedte - binnenkant van scraperbak 134.0 in 3405.0 mm Less
Breedte - buitenzijde van achterbanden 143.2 in 3636.0 mm Less
Hoogte - totaal, transport 168.8 in 4286.0 mm Less
Hoogte - bovenkant van cabine 146.3 in 3715.0 mm Less
Bodemvrijheid - trekker 26.2 in 665.0 mm Less
Voorkant van trekker tot vooras 132.2 in 3359.0 mm Less
As tot verticale koppelingpen 21.6 in 548.0 mm Less
Hoogte - scraperblad, maximum 21.5 in 545.0 mm Less
Wielbasis 345.2 in 8769.0 mm Less
Lengte - totaal, machine 573.4 in NaN mm Less
Achteras - achterkant van machine 95.97 in 2437.0 mm Less

Gewichten - standaard, tandem

Totaal, transport NaN lb NaN kg Less
Totaal bedrijf - leeg NaN lb NaN kg Less
Vooras NaN lb NaN kg Less
Achteras NaN lb NaN kg Less
Totaal bedrijf - beladen NaN lb NaN kg Less
Voorasgewicht - beladen NaN lb NaN kg Less
Achteras - gewicht - beladen NaN lb NaN kg Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht NaN lb NaN kg Less

Inhouden - trekker

Wielkoelvloeistof (elk) 19.8 US-Gall. 75.0 l Less
Motorcarter 11.9 US-Gall. 45.0 l Less
Brandstoftank - 631G 215.04 US-Gall. 814.0 l Less
Transmissie 29.0 US-Gall. 110.0 l Less
Differentieel 39.0 US-Gall. 148.0 l Less
Eindaandrijving - per stuk 6.1 US-Gall. 23.0 l Less
Koelsysteem 29.0 US-Gall. 110.0 l Less
Hydrauliekolietank 50.2 US-Gall. 190.0 l Less
Wielkoelvloeistof - elk 19.8 US-Gall. 75.0 l Less
Ruitensproeier 1.5 US-Gall. 6.0 l Less

Transmissie - 631G

1 vooruit 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
2 vooruit 5.2 mile/h 8.4 km/h Less
3 vooruit 7.4 mile/h 11.9 km/h Less
4 vooruit 10.0 mile/h 16.1 km/h Less
5 vooruit 13.4 mile/h 21.6 km/h Less
6 vooruit 18.2 mile/h 29.3 km/h Less
7 vooruit 24.5 mile/h 39.4 km/h Less
8 vooruit 33.2 mile/h 53.5 km/h Less
Achteruit 6.2 mile/h 9.9 km/h Less
1 vooruit 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
2 vooruit 5.2 mile/h 8.4 km/h Less
3 vooruit 7.4 mile/h 11.9 km/h Less
4 vooruit 10.0 mile/h 16.1 km/h Less
5 vooruit 13.4 mile/h 21.6 km/h Less
6 vooruit 18.2 mile/h 29.3 km/h Less
7 vooruit 24.5 mile/h 39.4 km/h Less
8 vooruit 33.2 mile/h 53.5 km/h Less
Achteruit 6.2 mile/h 9.9 km/h Less