621K

Scrapers met open bak 621K

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vliegwielvermogen - trekker/scraper
304 kW (407 pk)
304 kW (407 pk)
Scrapercapaciteit - met kopvorming
24 yd³
18.4 m³
Topsnelheid - Beladen
33.5 mph
53.9 km/h

Overzicht

Uw winstpotentieel opnieuw definiëren

Snel laden, hoge rijsnelheden en de mogelijkheid om tijdens het rijden te laden en te storten zorgen voor korte cyclustijden. Hierdoor kunnen Cat scrapers op banden met trekkergedeelte een consistente hoge productiviteit leveren tegen de laagste prijs per ton.

Productspecificaties voor 621K

Maximale graafdiepte 12.4 in 315 mm
Maximale diepte van spreiding 21.3 in 540 mm
Draaibreedte 180º van stoeprand tot stoeprand 38.71 ft 11.8 m
Scrapercapaciteit - afgestreken 17.1 yd³ 13 m³
Banden - scraper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Totale breedte 11.71 ft 3.57 m
Totale transporthoogte 13.22 ft 4.03 m
Snijbreedte 10.3 ft 3.14 m
Banden – trekkeraandrijving 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Topsnelheid - beladen 33.5 mph 53.9 km/h
Inhoud van brandstoftank - scraper 201 gal (US) 763 L
Scrapercapaciteit - met kopvorming 24 yd³ 18.4 m³
Nominale belasting 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 ton (28,81 Amerikaanse ton) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 ton (28,81 Amerikaanse ton)
Nominaal motortoerental - trekker 2000 omw/min 2000 omw/min
Motormodel - trekker Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™
Vliegwielvermogen - trekker 407 HP 304 kW
Opmerking Cat C13 ACERT-motor voldoet aan de motoremissienormen EPA (Environmental Protection Agency)Tier 4 Final (VS)/EU Stage IV. Cat C13 ACERT-motor voldoet aan de motoremissienormen EPA (Environmental Protection Agency)Tier 4 Final (VS)/EU Stage IV.
Vliegwielvermogen - trekker/scraper 304 kW (407 pk) 304 kW (407 pk)
Scrapercapaciteit - met kopvorming 24 yd³ 18.4 m³
Topsnelheid - Beladen 33.5 mph 53.9 km/h
Hydraulisch systeem 21.926 gal (US) 83 L
Koelsysteem 11.89 gal (US) 45 L
Brandstoftank 216.09 gal (US) 818 L
Motorcarter 8.08 gal (US) 30.58 L
Dieseluitlaatvloeistof 8.057 gal (US) 30.5 L
Transmissiesysteem 24.76 gal (US) 93 L
Breedte - totaal, machine 141.1 in 3585 mm
Breedte - trekker 133.1 in 3381 mm
Breedte - binnenkant van scraperbak 120 in 3048 mm
Breedte - buitenzijde van achterbanden 128.9 in 3275 mm
Hoogte - totaal, transport 158.6 in 4029 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 142.2 in 3612 mm
Bodemvrijheid - trekker 21.9 in 557 mm
Voorkant van trekker tot vooras 122.8 in 3119 mm
As tot verticale koppelingpen 21.3 in 540 mm
Hoogte - scraperblad, maximum 20.5 in 520 mm
Wielbasis 314.9 in 7998 mm
Achteras - achterkant van machine 114.1 in 2898 mm
Lengte - maximum (push-pull) 613.2 in 15576 mm
Lengte - totaal, machine - standaard 551.8 in 14015 mm
Breedte - midden van achterbanden 90.2 in 2290 mm
Breedte - totaal, machine - ladder neergelaten 149.2 in 3790 mm
Totale lengte 45.9 ft 14.02 m
Bedrijfsgewicht - leeg 79787 lb 36185 kg
Bedrijfsgewicht - leeg 80630 lb 36567 kg
Totale lengte - met dwarsboom omlaag 51.1 ft 15.58 m
ROPS/FOPS Voldoet aan SAE- en ISO-normen Voldoet aan SAE- en ISO-normen
Geluidsniveau buiten de cabine Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 111,5 dB(A). Het geluidsvermogensniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6393) is 111,5 dB(A).
Remmen ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Veiligheidsgordel SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Stuursysteem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Achteruitrijalarm ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) ISO 3471:2008 tot maximaal 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 tot maximaal 17.084 kg (37.664 lb)
FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Transmissieversnelling - zesde 18.4 mph 29.6 km/h
Transmissieversnelling - vijfde 13.6 mph 21.9 km/h
Transmissieversnelling - achteruit 5.7 mph 9.2 km/h
Transmissieversnelling - tweede 5.5 mph 8.9 km/h
Transmissieversnelling - derde 7.5 mph 12.1 km/h
Transmissieversnelling - eerste 3.1 mph 5 km/h
Transmissieversnelling - achtste 33.5 mph 53.9 km/h
Transmissieversnelling - vierde 10.1 mph 16.3 km/h
Transmissieversnelling - zevende 24.8 mph 39.9 km/h
Dwarsboom omlaag 3.2 s 3.2 s
Dwarsboom omhoog 1.8 s 1.8 s
Klep omlaag 3.8 s 3.8 s
Klep omhoog 2.95 s 2.95 s
Uitwerper uitschuiven 5.2 s 5.2 s
Uitwerper inschuiven 6.7 s 6.7 s
Bak omhoog 3 s 3 s
Bak omlaag 3.5 s 3.5 s

621K Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN - TREKKER

  • Cat C13 ACERT-motor met MEUI™
  • Cat motorrem
  • Elektrische startinrichting, 24 V
  • Luchtfilter, droog type, met voorfilter
  • Ventilator, hydraulisch
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Radiateur, aluminium eenheidkern, 9 lamellen per inch
  • Beschermkap, carter
  • Uitlaatdemper (alleen voor motoruitvoeringen in regio's met minder of geen emissieregelgeving)
  • Starthulp, ether
  • Remsysteem: - Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch - Parkeerrem, hydraulisch gelost, veerbediend - Gasklepvergrendeling
  • Transmissie: - Planetaire Power Shift-transmissie met 8 versnellingen - ECPC-regeling - APECS-software - Programmeerbare selectie van hoogste versnelling - Versnellingshoudfunctie - Differentieelblokkering - Kap voor aandrijflijn - Standaard wielslipreductie - Rijsnelheidsregeling - Machinesnelheidsbegrenzing - Bescherming voor differentieelblokkering

AANDRIJFLIJN - SCRAPER

  • Remsysteem: - Bedrijfsrem en noodrem, schijfremmen in oliebad, hydraulisch

ELEKTRISCH - TREKKER

  • Dynamo, 150 A
  • Accu's (4), 12 V, 1000 CCA, onderhoudsvrij, hoog vermogen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem: - Koplampen, halogeen - Richtingaanwijzers met alarmknipperlichtfunctie, LED-schijnwerpers, (2) mes (1) bak, halogeen zicht opzij (2)
  • Start-/oplaadaansluiting

ELEKTRISCH - SCRAPER

  • Achteruitrijalarm
  • Verlichtingssysteem: - Remlichten, LED - Richtingaanwijzers met gevaarfunctie, LED

WERKOMGEVING VAN MACHINIST - TREKKER

  • HVAC-systeem, verwarmen, airco, ontdooien
  • Thermostaatregeling van HVAC-systeem
  • Kledinghaak
  • Platform met bevestigingsband voor lunchtrommel
  • Diagnoseaansluiting (2)
  • 12 V-voedingsaansluitingen (2)
  • Differentieelblokkering (1)
  • Binnenverlichting
  • Claxon, elektrisch
  • T-hendel uitrustingsstukregeling
  • Achteruitkijkspiegel
  • Radiovoorbereiding
  • ROPS-/FOPS-cabine, overdruk
  • Toetsenbordschakelaars: - Gasklepvergrendeling - Ruitenwissers/-sproeiers - Waarschuwingsknipperlichten - Selectie vertragingsniveau - Werklampen aan, uit - Informatiemodus op Messenger-display
  • Tuimelaarschakelaars veiligheidslip
  • Veiligheidsgordel, statisch tweedelig
  • Stoel, Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort-serie 3, draait 30 graden
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar met kussenvoering
  • Ruiten, nooduitgang rechts
  • Ruiten, schuif-
  • Ruiten, gelaagd glas, ingeritst
  • Ruitenwissers, ruiten voor en achter, inclusief sproeiers
  • Portiervergrendeling
  • Messenger-display
  • Meters, waarschuwingen zijn: - Koelvloeistoftemperatuur - Motorolietemperatuur - Hydrauliekolietemperatuur - DPF-temperatuur - Brandstofniveau - Parkeerrem - Uitrustingsstukvergrendeling - Remsysteem - Regeneratie vereist - Gasklepvergrendeling - Systeemspanning - Noodstuurinrichting - Dodemansschakelaar - Automatische uitwerper - Differentieelblokkering - Zwevende klep - Versnellingshoudfunctie - Schokdemperkoppeling - Grootlicht - Alarmlampje - Motortoerental, tpm - Versnellingskeuze - DEF-vulniveaus

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life koelvloeistof tot -37 °C (-34 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING - TREKKER

  • Geavanceerde schokdemperkoppeling
  • Accumulators (schokdemperkoppeling) met Canadees registratienummer (CRN)
  • Snel olie verversen
  • Spatborden, niet van metaal
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Velgen (2)
  • Sleeppen, vóór
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING - SCRAPER

  • Bak: - 18,4 m3 (24 yd3), met kop - 14,1 m3 (18,4 yd3), afgestreken
  • Vergrendelingen tegen vandalisme
  • Hydraulische cilinders met standdetectie (bak heffen en klep)

621K Optionele uitrusting

UITVOERINGEN VAN STUURINRICHTING

  • Uitvoering met noodstuurinrichting

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN

  • Uitvoering met volgordehulp
  • Belastinghulp
  • Cat® Grade Control met belastinghulp

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Uitvoering met camera - WAVS
  • Stuurvergrendeling - extern
  • Zwaailamp op cabine
  • Luchthoorn
  • Luchthoorn en zwaailamp
  • Spatbord, scraper
  • Morsplaat, uit de bak gevallen materiaal
  • Bedradingsgroep
  • Plaat met productiejaar

BEVESTIGINGEN VOOR WERKLAMPEN

  • HID-werklampen

UITVOERINGEN VOOR VERSCHILLENDE OMGEVINGSTEMPERATUREN

  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen, HRC
  • Koelsysteem voor lage omgevingstemperaturen, HRC
  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen, LRC
  • Koelsysteem voor lage omgevingstemperaturen, LRC

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

  • Uitvoering op film - U.S. (ANSI)
  • Uitvoering op film - internationaal (ISO)

Vergelijk 621K met vaak vergeleken producten.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Belastinghulp voor Scrapers op banden met trekkergedeelte

    Cat® Belastinghulp voor Scrapers op banden met trekkergedeelte automatiseert het laden van bakken met een druk op de knop. Terwijl de machine de snede nadert, activeert de machinist Belastinghulp om de hoogte van de snijrand automatisch in te stellen.

  • Cat Volgordehulp voor scrapers op banden

    Cat® Volgordehulp voor scrapers op banden maakt gebruik van geïntegreerde software om veel taken te automatiseren die de machinist uitvoert tijdens het laden, transporteren en storten. Verminder vermoeidheid van de machinist en de hoeveelheid werk dat opnieuw moet worden uitgevoerd door handbediende werkzaamheden.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Belastinghulp voor Scrapers op banden met trekkergedeelte automatiseert het laden van bakken met een druk op de knop. Terwijl de machine de snede nadert, activeert de machinist Belastinghulp om de hoogte van de snijrand automatisch in te stellen.

Verken technologie

Cat® Volgordehulp voor scrapers op banden maakt gebruik van geïntegreerde software om veel taken te automatiseren die de machinist uitvoert tijdens het laden, transporteren en storten. Verminder vermoeidheid van de machinist en de hoeveelheid werk dat opnieuw moet worden uitgevoerd door handbediende werkzaamheden.

Verken technologie
  • Cat Grade Control voor scrapers op banden met trekkergedeelte

    Cat® Grade Control voor scrapers op banden is een in de fabriek geïntegreerd machineregelings- en begeleidingssysteem dat is ontworpen zodat u materiaal meteen de eerste keer op de juiste manier kunt verplaatsen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Grade Control voor scrapers op banden is een in de fabriek geïntegreerd machineregelings- en begeleidingssysteem dat is ontworpen zodat u materiaal meteen de eerste keer op de juiste manier kunt verplaatsen.

Verken technologie
  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Verken technologie

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

Verken technologie

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Verken technologie
  • Cat Payload Estimator voor scrapers

    Cat® Payload Estimator voor scrapers maakt gebruik van de druk van de bakhefcilinder vanaf het einde van de snede om het laadvermogen te berekenen. Payload Estimator is geoptimaliseerd voor gebruik met Volgordehulp, wat helpt de productiviteit te verhogen met minder inspanning van de machinist.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Payload Estimator voor scrapers maakt gebruik van de druk van de bakhefcilinder vanaf het einde van de snede om het laadvermogen te berekenen. Payload Estimator is geoptimaliseerd voor gebruik met Volgordehulp, wat helpt de productiviteit te verhogen met minder inspanning van de machinist.

Verken technologie
  • Cat Productiviteit

    Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  621K

Meer aanbiedingen bekijken