ATC-100 controller 120-480 VAC

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De ATC-100 is een uitgebreide en multifunctionele op een microprocessor gebaseerde ATS-controller. Het is een compact en op zichzelf staand apparaat voor paneelmontage dat is ontworpen om traditionele relais en logicapanelen met halfgeleiders te vervangen.De ATC biedt zowel vaste en als met jumpers te selecteren instellingen die een grote verscheidenheid aan toepassingen mogelijk maken. Het apparaat werkt op alle spanningen tussen 120 en 480 VAC, eenfasig en driefasig, op 50 of 60 Hz. De ATC-100 bewaakt de toestand van de driefasige spanning tussen leidingen en de frequentie van de vermogensbronnen van het elektriciteitsnet en de generator. Het apparaat kan ook worden ingesteld op werking met één fase. De ATC-100 verschaft met behulp van een serie selecteerbare detectie- en timingfuncties de vereiste intelligentie om te zorgen dat de omschakelaar goed functioneert.

Technische Samenvatting

Eenheden:
Nominaal vermogensbereik 120 tot 480 V, eenfasig en driefasig op 50/60 Hz 120 tot 480 V, eenfasig en driefasig op 50/60 Hz Less
Type omschakeling Afhankelijk van schakelaartoepassing Afhankelijk van schakelaartoepassing Less
Type schakelaar Afhankelijk van schakelaartoepassing Afhankelijk van schakelaartoepassing Less

ATC-regelaarspecificaties

Invoerregelspanning 95 tot 145 VAC, 50/60 Hz 95 tot 145 VAC, 50/60 Hz Less
Spanningsmetingen van netvoeding VAB-generator VAB
VBC-generator VBC
VCA-generator VCA
VAB-generator VAB
VBC-generator VBC
VCA-generator VCA
Less
Spanningsmetingsbereik 0 tot 575 VAC RMS (50/60 Hz) 0 tot 575 VAC RMS (50/60 Hz) Less
Nauwkeurigheid spanningsmeting ± 1% van volledige schaal ± 1% van volledige schaal Less
Frequentiemetingen van Generator Generator Less
Frequentiemetingsbereik 40 Hz tot 70 Hz 40 Hz tot 70 Hz Less
Nauwkeurigheid frequentiemeting ±0,3 hz over meetbereik ±0,3 hz over meetbereik Less
Uitval bij onderspanning 80% van nominale systeemspanning 80% van nominale systeemspanning Less
Opname onderspanning 90% van nominale systeemspanning 90% van nominale systeemspanning Less
Uitvalbereik onderfrequentie 90% van de nominale systeemfrequentie 90% van de nominale systeemfrequentie Less
Opnamebereik onderfrequentie 95% van de nominale systeemfrequentie 95% van de nominale systeemfrequentie Less
Uitvalbereik overfrequentie 115% van de nominale systeemfrequentie 115% van de nominale systeemfrequentie Less
Opnamebereik overfrequentie 110% van de nominale systeemfrequentie 110% van de nominale systeemfrequentie Less
Bedrijfstemperatuurbereik -20 tot +70 °C (-4 tot +158 °F) -20 tot +70 °C (-4 tot +158 °F) Less
Opslagtemperatuurbereik -30 tot +85°C (-22 tot +185°F) -30 tot +85°C (-22 tot +185°F) Less
Bedrijfsvochtigheid 0 tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) 0 tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) Less
Werkomgeving Bestand tegen ammoniak, methaan, stikstof, waterstof en koolwaterstoffen Bestand tegen ammoniak, methaan, stikstof, waterstof en koolwaterstoffen Less
Startrelais van generator 5 A, 1/6 pk op 250 VAC VAC 5 A op 30 VDC met maximale last van 150 W 5 A, 1/6 pk op 250 VAC VAC 5 A op 30 VDC met maximale last van 150 W Less
Relais K1, K2
10 A, 1-3 hp bij 250 VAC

10 A bij 30 VDC

10 A, 1-3 hp bij 250 VAC

10 A bij 30 VDC
Less
Testgegevens UL-erkende component
UL 1008, UL 991 omgeving, IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
UL-erkende component
UL 1008, UL 991 omgeving, IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Less
Testgegevens, vervolg 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, klasse B
FCC Part 15, klasse B
CSS 22.2-178
61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, klasse B
FCC Part 15, klasse B
CSS 22.2-178
Less
Omkastingscompatibiliteit NEMA 1, NEMA 3R en NEMA 12
UV-bestendig ATC-100-frontpaneel
NEMA 1, NEMA 3R en NEMA 12
UV-bestendig ATC-100-frontpaneel
Less

Prestatievoorzieningen

  • Bron 1: detectie:
    • Onderspanning/onderfrequentie
    • Overfrequentie

  • Bron 2 detectie:
    • Onderspanning/overfrequentie

  • Regelaarinstellingen via jumpers aan de achterkant van de eenheid
  • Nabootsschema met bron beschikbaar en aangesloten led-indicatie
  • Drukknop systeemtest
  • Oefenfunctie - selecteerbare dag, uit, 7, 14 of 28 dagen-interval met vaste bedrijfstijd van 15 minuten
  • Bewaking van vermogensbron van het elektriciteitsnet en de generator en frequentie van de generatorvermogensbron
  • Biedt beveiliging tegen onderspanning van het elektriciteitsnet en de generatorvermogensbron
  • Biedt beveiliging tegen onderfrequentie en overfrequentie van de generatorvermogensbron
  • Kan eenvoudig door de klant worden ingesteld
  • Systeemtest mogelijk
  • Omschakeling in fase