< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

CPM750Standaarduitrusting

Vliegwielenergieopslag
  • Compact, geen accu en lage onderhoudskosten/bedrijfskosten

Startsysteem
  • De generatorstartmodule biedt een koudstartstroom (CCA) tot 1725 A bij 24 VDC en is redundant voor de startaccu's van de generatorset, voor een optimale betrouwbaarheid van het systeem. Met ingebouwde acculader.

Regelsysteem
  • Lcd-monitor/HMI-paneel aangebracht op UPS/ATS/generatorset. Bewaking en alarmen voor kritieke componenten met zelfdiagnose. Er zijn twee (2) waarschuwingslichttorens gemonteerd aan de buitenkant van de container.

Communicatie met geïntegreerd systeem
  • Ingebouwd modem voor communicatie op afstand. MODBUS (RTU of TCP/IP). Melding en bewaking op afstand via Ethernet en e-mail. Seriële RS232- of RS485-verbinding. Realtime bewakingssoftware beschikbaar (UPS-weergave/EMCP-bewakingssoftware).

Koelsysteem
  • Lamellen op de ingang en uitgang van de container. Redundante koelventilatoren op UPS met toerentalregeling door de temperatuurregeleenheid.

Motorkoelvloeistofsysteem
  • Watermantelverwarming. Kijkglas voor koelvloeistofpeil.

Ingebouwde schakelinrichting
  • Automatische omschakelaar (ATS) - geregeld door eenheid met microprocessor. Geïntegreerde onderhoudsomloop. Handige klantaansluiting voor continue belasting en niet-kritische uitgangsbelasting. Geïntegreerd brandstofsysteem met brandstoftank, brandstofvoo

Brandstofsysteem
  • Geïntegreerd brandstofsysteem met brandstoftank, brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider, secundaire brandstoffilters en brandstofontluchtingspomp.

Overzicht

De Cat® MODULE VOOR CONTINU VERMOGEN (Cat CPM, Continuous Power Module) levert constante vermogensbeveiliging tegen pieken, stroomafname en stroomuitval die het machinebedrijf kunnen verstoren of waardoor waardevolle gegevens of systeemcapaciteit verloren kunnen gaan. De ingenieurs van Caterpillar hebben de CPM ontworpen voor maximale betrouwbaarheid en optimale benutting van de ruimte, en hebben alle kritieke componenten als één compleet Cat product geoptimaliseerd, waaronder de generatorset, een hoog efficiënte ononderbreekbare voeding (UPS) en een automatische omschakelaar (ATS). Bij stroomuitval handhaaft het vliegwiel het UPS-vermogen totdat de generator is gestart en de ATS is omgeschakeld naar de generatorvoeding.

Generatorsetspecificaties

Eenheden:
Bekrachtiging van generator Interne bekrachtiging Interne bekrachtiging Less
Brandstofsysteem MEUI™ MEUI™ Less
Cilinderinhoud 1958.86 in³ 32.1 l Less
Elektrische uitgangsstroom 1100 kVA noodstroom 1100 kVA noodstroom Less
Grootte van generatorframe 1424 1424 Less
Model Cat C32 Cat C32 Less
Motortype C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor Less
Spanningsregelaar van generator 3-fasendetectie 3-fasendetectie Less
Spanningsregeling van generator Minder dan +/- 0,5 % (stabiele toestand) Minder dan +/- 0,5 % (stabiele toestand) Less
Type regulateur ADEM™A44 ADEM™A44 Less

Specificaties van de CPM750

Afmetingen (ISO 20' high-cube) 12.192 x 2438 x 2896 mm / 480 x 96 x 114" 12.192 x 2438 x 2896 mm / 480 x 96 x 114" Less
Continue uitgangsstroom 750 kVA (675 kW bij PF 0,9 ) 750 kVA (675 kW bij PF 0,9 ) Less
Frequentie 50 Hz +/- 10% max. (programmeerbaar) 50 Hz +/- 10% max. (programmeerbaar) Less
Geluidsniveau (generator online) 85 dBA op 1 m 85 dBA op 1 m Less
Gewicht 25.750 kg / 56.770 lbs 25.750 kg / 56.770 lbs Less
Spanning 380/400/415 VAC 3-fasig, 4-draads plus massa 380/400/415 VAC 3-fasig, 4-draads plus massa Less

Specificaties van de UPS

Certificeringen NEN-EN59001‐1-1 NEN-EN59001‐1-1 Less
Frequentie van uitgangswisselstroom 50 Hz (net gesynchroniseerd) normaal bedrijf +/- 2% vrij draaiend 50 Hz (net gesynchroniseerd) normaal bedrijf +/- 2% vrij draaiend Less
Ingangsspanning 380/400/415 VAC 3-fasig, 4-draads plus massa 380/400/415 VAC 3-fasig, 4-draads plus massa Less
Ingangsspanningsbereik +10% / -15% (programmeerbaar), +/- 10% bij 380 VAC +10% / -15% (programmeerbaar), +/- 10% bij 380 VAC Less
Maximaal kVA / (kW) 750 (675) 750 (675) Less
Maximale continue ingangsstroom 1200 1200 Less
Uitgangswisselspanning 380/400/415 VAC 3-fasig, 4-draads plus massa 380/400/415 VAC 3-fasig, 4-draads plus massa Less
Uitgangswisselstroom VAC (A) 380 (1141), 400 (1084), 415 (1045) 380 (1141), 400 (1084), 415 (1045) Less
Vliegwieltype 750iZ-serie systeem met meerdere modules (MMS) 750iZ-serie systeem met meerdere modules (MMS) Less