< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

CPM900 Standaarduitrusting

Vliegwielenergieopslag
  • Compact, geen accu en lage onderhoudskosten/bedrijfskosten

Startsysteem
  • De generatorstartmodule biedt een koudstartstroom (CCA) tot 1725 A bij 24 VDC en is redundant voor de startaccu's van de generatorset, voor een optimale betrouwbaarheid van het systeem. Met ingebouwde acculader.

Regelsysteem
  • Lcd-monitor/HMI-paneel aangebracht op UPS/ATS/generatorset. Bewaking en alarmen voor kritieke componenten met zelfdiagnose. Er zijn twee (2) waarschuwingslichttorens gemonteerd aan de buitenkant van de container.

Communicatie met geïntegreerd systeem
  • Ingebouwd modem voor communicatie op afstand. MODBUS (RTU of TCP/IP). Melding en bewaking op afstand via Ethernet en e-mail. Seriële RS232- of RS485-verbinding. Realtime bewakingssoftware beschikbaar (UPS-weergave/EMCP-bewakingssoftware).

Koelsysteem
  • Lamellen op de ingang en uitgang van de container. Redundante koelventilatoren op UPS met toerentalregeling door de temperatuurregeleenheid.

Motorkoelvloeistofsysteem
  • Watermantelverwarming. Kijkglas voor koelvloeistofpeil.

Ingebouwde schakelinrichting
  • Automatische omschakelaar (ATS) - geregeld door eenheid met microprocessor. Geïntegreerde onderhoudsomloop. Handige klantaansluiting voor continue belasting en niet-kritische uitgangsbelasting. Geïntegreerd brandstofsysteem met brandstoftank, brandstofvoo

Brandstofsysteem
  • Geïntegreerd brandstofsysteem met brandstoftank, brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider, secundaire brandstoffilters en brandstofontluchtingspomp.

Overzicht

De Cat® MODULE VOOR CONTINU VERMOGEN (Cat CPM, Continuous Power Module) levert constante vermogensbeveiliging tegen pieken, stroomafname en stroomuitval die het machinebedrijf kunnen verstoren of waardoor waardevolle gegevens of systeemcapaciteit verloren kunnen gaan. De ingenieurs van Caterpillar hebben de CPM ontworpen voor maximale betrouwbaarheid en optimale benutting van de ruimte, en hebben alle kritieke componenten als één compleet Cat product geoptimaliseerd, waaronder de generatorset, een hoog efficiënte ononderbreekbare voeding (UPS) en een automatische omschakelaar (ATS). Bij stroomuitval handhaaft het vliegwiel het UPS-vermogen totdat de generator is gestart en de ATS is omgeschakeld naar de generatorvoeding.

Generatorsetspecificaties

Eenheden:
Bekrachtiging van generator Interne bekrachtiging Interne bekrachtiging Less
Brandstofsysteem MEUI™ MEUI™ Less
Cilinderinhoud 1958.86 in³ 32.1 l Less
Elektrische uitgangsstroom 1000 kVA noodstroom 1000 kVA noodstroom Less
Grootte van generatorframe 1424 1424 Less
Model Cat C32 Cat C32 Less
Motortype C32 ATAAC, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor C32 ATAAC, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor Less
Spanningsregelaar van generator 3-fasendetectie 3-fasendetectie Less
Spanningsregeling van generator Minder dan +/- 0,5 % (stabiele toestand en 3% snelheidsverandering) Minder dan +/- 0,5 % (stabiele toestand en 3% snelheidsverandering) Less
Type regulateur ADEM™A4 ADEM™A4 Less

Specificaties van de CPM900

Afmetingen (ISO 20' high-cube) 12.192 x 2438 x 2896 mm / 480 x 96 x 114" 12.192 x 2438 x 2896 mm / 480 x 96 x 114" Less
Continue uitgangsstroom 900 kVA (720 kW bij PF 0,8) 900 kVA (720 kW bij PF 0,8) Less
Frequentie 60 Hz +/- 10% max. (programmeerbaar) 60 Hz +/- 10% max. (programmeerbaar) Less
Geluidsniveau (generator online) 85 dBA op 1 m 85 dBA op 1 m Less
Gewicht 25.750 kg / 56.770 lbs 25.750 kg / 56.770 lbs Less
Spanning 480 VAC 3-fasig, 3-draads plus massa 480 VAC 3-fasig, 3-draads plus massa Less

Specificaties van de UPS

Certificeringen UL 1778-vermelding, NEN-EN 5009-1-1, CUL CAN/CSA 22.2 Nr. 107.1-vermelding, CE-markering UL 1778-vermelding, NEN-EN 5009-1-1, CUL CAN/CSA 22.2 Nr. 107.1-vermelding, CE-markering Less
Frequentie van uitgangswisselstroom 60 Hz (net gesynchroniseerd) normaal bedrijf +/- 2% vrij draaiend 60 Hz (net gesynchroniseerd) normaal bedrijf +/- 2% vrij draaiend Less
Ingangsspanning 480 VAC 3-fasig, 3-draads plus massa 480 VAC 3-fasig, 3-draads plus massa Less
Ingangsspanningsbereik +10% / -15% (programmeerbaar) +10% / -15% (programmeerbaar) Less
Maximaal kVA / (kW) 900 (720) 900 (720) Less
Maximale continue ingangsstroom 1200 1200 Less
Uitgangswisselspanning 480 VAC 3-fasig, 3-draads plus massa 480 VAC 3-fasig, 3-draads plus massa Less
Uitgangswisselstroom bij 480 VAC (A) 1084 1084 Less
Vliegwieltype 900Z-serie systeem met meerdere modules (MMS) 900Z-serie systeem met meerdere modules (MMS) Less

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust, duurzaam ontwerp
  • In het veld bewezen in duizenden toepassingen wereldwijd
  • Viertakt dieselmotor combineert consistente prestaties en uitstekende brandstofzuinigheid met minimaal gewicht
  • Generator

  • Sluit aan op de prestaties en vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Toonaangevend mechanisch en elektrisch ontwerp
  • Toonaangevend startvermogen van de motor
  • IP 23-beveiliging
  • Certificeringen en normen

     EU-verklaring van conformiteit  Machinerichtlijn 2006/42/EG  Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG  EMC-richtlijn 89/336/EEG  NEN-EN 12601 Generatoreenheden aangedreven door een zuigermotor met inwendige verbranding  NEN-EN 61439 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen  NEN-EN 62040-1 Ononderbroken voedingen (UPS) - Algemene en veiligheidseisen voor niet-onderbreekbare voedingen  NEN-EN 60204 Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines  2000/14/EG Geluidsemissie door materieel voor gebruik buitenshuis

    Wereldwijde productondersteuning

     Cat dealers bieden uitgebreide ondersteuning na de verkoop, inclusief contracten voor onderhoud en reparatie.  Eén servicecontract voor de volledige Cat CPM  Er zijn meer dan 1800 Cat dealerfilialen in 200 landen.  Het Cat S•O•SSM-programma detecteert op economische wijze de toestand van de interne motorcomponenten en controleert zelfs de aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen en verbrandingsbijproducten

    Integratie van generatorset en UPS

    Door het wegnemen van harmonische vervorming, werkt de UPS naadloos samen met de generatorset om een hogere totale elektrische belasting te leveren zonder de generatorset te groot te maken. De Cat UPS isoleert de generatorset effectief tegen blokbelasting en stroomstoten en kan de storingsoplossingsmogelijkheden verbeteren. De CPM is in de fabriek getest en alle programmeerbare integratieparameters zijn in de fabriek ingesteld, voor een grotere betrouwbaarheid van het systeem en een verbetering van de algehele werking.

    UPS-producten verlagen de bedrijfskosten

    Dankzij de hoge bedrijfsefficiëntie van Caterpillar (>97%) wordt jaarlijks meer bespaard dan met UPS-producten met traditionele accu's. Bovendien vermindert de lagere Cat UPS-warmteafgifte op voorhand HVAC-kosten en stroomverbruik gedurende de gehele levensduur van het product.

    UPS met superieur ontwerp

    Het superieure systeemontwerp en het gebruik van robuuste digitale componenten in het hele systeem zorgen voor het betrouwbaarste en meest probleemloze UPS-systeem op de markt. Bescherming wordt geleverd in het kleinste pakket in de sector met de hoogste efficiëntie en superieure prestaties.

    Automatische omschakelaar

    Een 4-polige automatische omschakelaar met open overgang schakelt de belasting tussen de netvoeding en de generator. De omschakelaar is volledig afgestemd op het uitgangsvermogen van de generator en bevat handige klantaansluitingen voor continue en niet-kritische belasting. Er zijn ook aansluitpunten beschikbaar voor vermogensbanktests of gehuurde generatorsets.