3516B met flexibel pakket

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Onze 3516B-dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1750 kVA tot 2500 kVA op 50 Hz en 1640 ekW tot 2250 ekW op 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor stootbelastingsgedrag en om 100 procent van de nominale belasting in één stap op te nemen. Ons geïntegreerde regelsysteem houdt uw verbindingen in stand, met behulp van de opties voor bewaking op locatie en op afstand. Wij bieden gebruiksvriendelijke EMCP-bedieningspaneelopties, die uw hulpmiddelen voor beheer en diagnose samenbrengen. De EMCP 4.4-controller biedt mogelijkheden voor parallelschakeling van meerdere generatorsets, waardoor u generatorsets toe kunt voegen om aan uw groeiende vermogensbehoeften te voldoen. Blader door een breed aanbod aan accessoires en aanboutbare uitrustingsstukken voor systeemuitbreiding. De pakketbehuizing is flexibel om aan uw unieke ruimtelijke vereisten en omgevingsomstandigheden te voldoen. De 3516B-generatorsets worden gebouwd op basis van wat is vereist, zodat u deze naar wens kunt samenstellen. Breed aanbod aan accessoires en aanboutbare uitrustingsstukken voor systeemuitbreiding. De pakketbehuizing is flexibel om aan uw unieke ruimtelijke vereisten en omgevingsomstandigheden te voldoen. U kunt de veiligheid van uw activiteiten verder verhogen met pakketopties met UL 2200- en CSA-certificering. Onze 3516B-generatorsets worden gebouwd op basis van wat is vereist, zodat u deze naar wens kunt samenstellen.

Generatorsetspecificaties

Eenheden:
Breedte - maximaal 90.0 in 2286.0 mm Less
Hoogte - maximaal 98.2 in 2494.0 mm Less
Lengte - maximaal 247.3 in 6282.0 mm Less

Cat generatorsetpakket

Cat generatorsetpakketten zijn volledig getest met prototype en gecertificeerde rapporten van torsietrillingsanalyse zijn beschikbaar. De pakketten zijn ontworpen voor 100% lastacceptatie in één stap en om te voldoen aan de vereisten van NFPA 110 voor laden en de vereisten van ISO 8528-5 voor stootbelastingsgedrag.

Wereldwijde productondersteuning

Cat dealers hebben meer dan 1800 dealerfilialen in 200 landen, bieden uitgebreide ondersteuning voor en na de verkoop. De Cat dealer biedt ondersteuning met 98% beschikbaarheid van onderdelen binnen 24 uur tot individuele onderhoudscontracten (CSA: Customer Support Agreement).

EMCP-bedieningspanelen

De EMCP-regelaar heeft de betrouwbaarheid en duurzaamheid die u van ons Cat materieel mag verwachten. De EMCP 4 is een schaalbaar bedieningsplatform, dat is ontworpen voor een betrouwbare werking van de generatorset, en dat uitgebreide informatie levert over het uitgangsvermogen en de werking van de motor. EMCP 4-systemen kunnen met behulp van programma- en uitbreidingsmodules verder worden aangepast om te voorzien in uw behoeften.

Generatoren

De generatoren die worden gebruikt op Cat pakketten zijn ontworpen en getest om te werken met de Cat motor. De generatoren zijn gebouwd met robuuste isolatieklasse H en bieden toonaangevend startvermogen van de motor. Willekeurig gewikkelde generatoren leveren goede generatorprestaties in de meeste toepassingen en vormgewikkeld is beschikbaar voor zware mechanische en elektrische omgevingen.

Koelsysteem

Het koelsysteem is ontworpen voor gebruik in standaard omgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F) met optioneel leverbare radiateurs voor hoge omgevingstemperaturen. Het in de fabriek geïnstalleerde koelsysteem is ontworpen en getest om een goede koeling van de generatorset te garanderen en wordt geleverd met de radiateur, ventilator, riemen en alle beschermingen standaard geïnstalleerd. Neem contact op met uw Cat dealer voor de mogelijkheden bij specifieke omgevingstemperaturen en hoogtes.

Cat dieselmotoren

De viertakt Cat dieselmotor combineert consistente prestaties met een zeer laag brandstofverbruik en voldoet aan of overschrijdt de vereisten van ISO 8528-5 voor stootbelastingsgedrag. De motoren zijn ontworpen en gebouwd voor allerlei toepassingen en kunnen worden geoptimaliseerd voor het laagste brandstofverbruik, lage emissies of door de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) gecertificeerde configuraties. De motoren hebben een betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp dat zich in de praktijk in duizenden toepassingen wereldwijd heeft bewezen: van noodstroomvoorzieningen tot energiecentrales die continu in bedrijf zijn.

3516B met flexibel pakket Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem
  • Luchtfilter; enkel element in huis

Bedieningspanelen
  • EMCP 4.2B
  • Noodstopdrukknop
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Montage van generator - naar achteren gericht
  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar . IVR is inclusief reactieve afnamemodus, 3-fasenspanningsdetectie, kVAR/PF-modi, RFI-onderdrukking, min./max. bekrachtiging. Begrenzing en bekrachtigingsdiodebewaking
  • Bedieningselementen: toerentalafstelling - automatisch/start/stop-regeling - timer voor afkoelen van motor- motorcyclus tornen - alarm bevestigen - lamptest - histogramfunctie voor belasting - PLC-functionaliteit - aanpasbare schermen - 0 true-RMS-wisselstroomdosering, 3 fasen, +/-2% nauwkeurigheid
  • Digitale indicatie voor: tpm - gelijkspanning - bedrijfsuren - oliedruk (psi, kPa of bar) - koelvloeistoftemperatuur - volt (L-L en L-N), frequentie (Hz) - ampère (per fase en gemiddeld) - arbeidsfactor (per fase en gemiddeld) - kW (per fase, gemiddeld en percentage) - kVA (per fase, gemiddeld en percentage) - kVAr (per fase, gemiddeld en percentage) - kW-uur (totaal) - kVAr-uur (totaal)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke ledindicatie van uitschakelingen voor: lage oliedruk - hoge koelvloeistoftemperatuur - overtoeren - noodstop - storing bij starten (overmatig getornd) - lage koelvloeistoftemperatuur - laag koelvloeistofpeil -
  • Programmeerbare beschermingsrelaisfuncties: generatorfasevolgorde - over-/onderspanning (27/59) - te hoge/te lage frequentie (81 o/u) - vermogen achteruit (kW) (32) - reactief vermogen achteruit (kVAr) (32 RV) - overstroom (50/51)
  • Communicatie: gegevensverbinding van klant (Modbus RTU) - gegevensverbinding van accessoiremodule - gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule - Cat Connect - 3 analoge ingangen - 6 door de klant programmeerbare digitale ingangen
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties: 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A) - 1 programmeerbare relaisuitgang (type C) - 1 programmeerbare digitale uitgang

Koelsysteem
  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd
  • ATAAC - 3516E-pakketradiateurs geïnstalleerd geleverd

Uitlaatsysteem
  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofkoeler; niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Brandstofontluchtingspomp

Universeel
  • Caterpillar geel met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Onderhoud rechts
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Generator en hulpstukken
  • 3 fasen, zonder borstels, uitstekende pool
  • 6-draads
  • Laagspanning: willekeurig gewikkeld - interne bekrachtiging - wikkelingstemperatuurdetectoren - NEMA-klasse H isolatie, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by) - railaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant - NEMA-standaardgatenpatroon
  • Middenspanning: vormgewikkeld - permanentmagneet - wikkelingstemperatuurdetectoren - NEMA-isolatieklasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by) - railaansluitingen, verlengkast rechts, kabelingang aan de onderkant - standaardgatenpatroon NEMA
  • Hoogspanning: vormgewikkeld - permanentmagneet - wikkelingstemperatuurdetectoren - anti-condensatieverwarming - isolatieklasse H, temperatuurstijgingsklasse F bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)

Regelsysteem
  • ADEM A3

Documentatie
  • English

Smeersysteem
  • Smeerolie
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Integrale smeeroliekoeling
  • Oliefilter, -vulpijp en peilstok
  • Olieaftapleidingen en klep
  • Afvoer van dampen

Bevestigingssysteem
  • Rails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Anti-trillingssteunen (los meegeleverd)
  • Rubberen anti-trillingssteunen (los meegeleverd)

Startsysteem
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Laaddynamo van 45 A
  • Accu en accuframe met kabels
  • Accuschakelaar

3516B met flexibel pakket Optionele uitrusting

Regelsysteem
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Luchtinlaatsysteem
  • Filter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Koelsysteem
  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Koelvloeistof

Cartersysteem
  • Geen explosieontlastkleppen
  • Explosieontlastkleppen
  • Ventilatiesysteem

Uitlaatsysteem
  • Elleboogstukken
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Flenzen
  • Flexibele koppelingen
  • Y-adapters
  • Uitlaatdempers
  • Uitlaatoffset
  • Tier 4 schone-emissiemodule
  • Tier 4-doseringskast
  • Tier 4 schone-emissiemodulekits
  • Onderdelen voor schone emissie

Brandstofsysteem
  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch

Universeel
  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar geel of hoogwaardige lakken)

Generatoren en uitrustingsstukken
  • Laag-/middenspanning: 380, 440, 480, 600 V, 3 fasen 1800 omw/min. RW, IE, aant. draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Laag-/middenspanning: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aant. draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-, 1800-frame
  • Hoogspanning: 6300, 6600, 6900 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aant. draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 2700-, 3000-frame
  • Hoogspanning: 12.470, 13.200, 13.800 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aant. draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 2700-, 3000-frame
  • Laag- /middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen 1500 omw/min. RW, IE, aant. draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Laag- /middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen 1500 omw/min. RW, PM, aant. draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600- en 1800-frames
  • Anti-condensatieverwarming
  • Generatorconversie
  • Thermostaat voor anti-condensatieverwarming
  • Dynamo, luchtfilter
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT)
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen

Instrumenten
  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem
  • Smeerolie in standaardcarter
  • Oliepeilregelaar
  • Voorsmeerpompen

Bevestigingssysteem
  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren

Voedingsaansluitingen
  • Massakabels tussen generator en klemmenkast
  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Centraal gemonteerde railafsluiting
  • Voedingsaansluitingen rechts
  • Elektrische aansluitingen links
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • 2700-frame, vierdraads, vier aansluitingen
  • Laagspanningsstroomonderbrekers

Speciale testen/rapporten
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)
  • IBC-certificering
  • OSHPD-certificering
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Standaardmotortestlading
  • testrapport van generator
  • Brandstofverbruiktest
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • Torsietrillingsanalyserapporten

Starten en laden
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • 24 V accuset - droog
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A
  • Elektrische startmotoren
  • Luchtstartmotoren
  • Afdekking van startmotor
  • Luchtdrukregelaar
  • Watermantelverwarmingen

Uitgebreide servicedekking
  • Uitvoeringen platina, goud en zilver