3516E (50 HZ) hoogspanning

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Onze dieselgeneratorsets 3516E leveren betrouwbaar vermogen van 2750 kVA tot 3000 kVA bij 50 Hz. Ze zijn gemaakt voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by- en primair vermogen en voldoen aan onze kwaliteitsnormen. We hebben ze allemaal ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor stootbelastingsgedrag en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. Voor geselecteerde modellen is ook seismische certificering beschikbaar, zodat het vermogen wordt gehandhaafd na onverwachte verstoringen. Het geïntegreerde regelsysteem, inclusief Cat® UPS, ATS en schakelinrichtingen, zorgt voor consistente voeding en verbinding met uw machinepark door opties voor bewaking op locatie en op afstand. Ons EMCP 4-bedieningspaneel biedt flexibele opties, met een gebruikersvriendelijke interface, waardoor uw hulpmiddelen voor beheer en diagnose één geheel vormen. De EMCP 4.4-controller biedt mogelijkheden voor parallelschakeling van meerdere generatorsets, waardoor u generatorsets toe kunt voegen om meer capaciteit en redundantie van generatorsets te leveren om aan uw vereisten te voldoen. Behoeften voor vermogen lopen sterk uiteen en daarom bieden wij een breed assortiment accessoires en aanboutbare uitrustingsstukken voor systeemuitbreiding. De pakketbehuizing is flexibel om aan uw ruimtelijke vereisten en omgevingsomstandigheden te voldoen. Onze 3516E-generatorsets zijn gebouwd om voedingsuitdagingen aan te kunnen. Pas ze aan om de uwe het hoofd te bieden.

Generatorsetspecificaties

Eenheden:
Minimaal nominaal vermogen 2750 kVA 2750 kVA Less
Maximaal nominaal vermogen 3000 kVA 3000 kVA Less
Spanning 6300 tot 11.000 V 6300 tot 11.000 V Less
Frequentie 50 Hz 50 Hz Less
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm Less

Generatorsetuitvoeringen

Emissies/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik Less

Motorspecificaties

Motortype 3516E, SCAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3516E, SCAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor Less
Compressieverhouding 14:1 14:1 Less
Aanzuiging TA TA Less
Type regulateur Adem™5 Adem™5 Less
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting Less
Boring 6.69 inch 170.0 mm Less
Slag (HD) 8.46 inch 215.0 mm Less

Cat dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust, duurzaam ontwerp
  • In het veld bewezen in duizenden toepassingen wereldwijd
  • Viertakt dieselmotor combineert consistente prestaties en uitstekende brandstofzuinigheid met minimaal gewicht
  • Generator

  • Sluit aan op de prestaties en vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Toonaangevend mechanisch en elektrisch ontwerp
  • Toonaangevend startvermogen van de motor
  • Hoog rendement
  • Cat EMCP-bedieningspaneel

    De EMCP-regelaar heeft de betrouwbaarheid en duurzaamheid die u van ons Cat materieel mag verwachten. EMCP4 is een schaalbaar bedieningsplatform, dat is ontworpen voor een betrouwbare werking van de generatorset, en dat uitgebreide informatie levert over het vermogen en de werking van de motor. EMCP4-systemen kunnen met behulp van programma- en uitbreidingsmodules verder worden aangepast om te voorzien in uw behoeften.

    Seismische certificering

  • Seismische certificering beschikbaar.
  • Verankeringsdetails zijn afhankelijk van de locatie en diverse andere factoren, zoals afmeting en gewicht van de generatorset en de sterkte van het beton.
  • IBC-certificering vereist dat het gebruikte verankeringssysteem is gecontroleerd en goedgekeurd door een professionele ingenieur
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • Ontwerpcriteria

    De generatorset accepteert 100% nominale belasting in één keer conform NFPA 110 en voldoet aan de ISO 8528-5 Transient Response.

    Eén leverancier

    Volledig getest prototype met beschikbare gecertificeerde torsietrillingsanalyse

    Wereldwijde productondersteuning

    Cat dealers bieden uitgebreide ondersteuning na de verkoop, inclusief contracten voor onderhoud en reparatie. Cat dealers hebben meer dan 1800 dealerfilialen in 200 landen. Het Cat® S•O•SSM-programma detecteert op economische wijze de toestand van de interne motorcomponenten en controleert zelfs de aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen en verbrandingsbijproducten.

    3516E (50 HZ) hoogspanningStandaarduitrusting

    Luchtinlaat
    • Luchtfilter

    Koelen
    • In pakket gemonteerde radiateur

    Uitlaat
    • Uitlaatflens

    Brandstof
    • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
    • Secundair brandstoffilter
    • Brandstofontluchtingspomp

    Generator
    • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
    • IP23-beveiliging

    Vermogensuitschakeling
    • Rail

    Bedieningspaneel
    • EMCP 4 generatorsetregelaar

    Universeel
    • Lak - Caterpillar geel behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

    Starten/Laden
    • Zwaar uitgevoerd startsysteem
    • Laaddynamo

    3516E (50 HZ) hoogspanningOptionele uitrusting

    Uitlaat
    • Uitlaatdempers
    • Uitlaatverlengstukken
    • Flexibele koppelingen

    Generator
    • Anticondensatieverwarmer
    • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtig door permanentmagneet (PM)

    Vermogensuitschakeling
    • Stroomonderbrekers, conform IEC

    Bedieningspanelen
    • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
    • Bewaking en beveiliging van generatortemperatuur
    • Lastverdelingsmodule
    • Digitale I/O-module
    • Software voor bewaking op afstand

    Ophanging
    • Rubberen antitrillingsteunen
    • Trillingsisolator, geveerd
    • IBC-isolatoren

    Starten/Laden
    • Acculaders
    • Extra grote accu's
    • Koelwaterverwarmer

    Universeel
    • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
    • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
    • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
    • EEG-verklaring van overeenstemming
    • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
    • Automatische omschakelaars (ATS)
    • Ingebouwde brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis